Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Neuheiten

Erfahren Sie, wie unsere neuen Produkte Sie bei der Planung und Umsetzung Ihrer Anwendungen voranbringen.
Entdecken Sie die Produktneuheiten und -Highlights von Phoenix Contact.

Kleine und große Innovationen kompakt auf einen Blick

Laufend entwickeln unsere Ingenieurinnen und Ingenieure neue Produkte. Entdecken Sie unsere Innovationen der Verbindungstechnik, Geräteanschlusstechnik und Automatisierungstechnik.

  • Filter:

164 Ergebnisse

Neue Generation der Typ-2-Ladedosen CHARX connect modular
Infrastruktur-Ladedosen

AC-Ladedosen mit reduzierter Bautiefe

Die neuen Typ-2-Ladedosen CHARX connect modular installieren Sie platzsparend auf der Platine der Ladestation.

CAPAROC-Geräteschutzschalter-Sets
Elektronische Schutzschalter

CAPAROC-Sets für den schnellen Start

Die neuen Geräteschutzschalter-Sets ermöglichen einen einfachen Start zum Schutz von acht Stromkreisen.

CCS-Typ-2-Ladedosen CHARX connect universal mit seitlichem Leitungsabgang
Verfügbar in Q1/2026
Fahrzeug-Ladedosen

CCS-Ladedosen mit seitlichem Leitungsabgang

Die CCS-Typ-2-Ladedosen CHARX connect universal erhalten Sie nun auch mit 90°-Kabelabgang.

Visual mGuard Secure Cloud
Industrie-Router und Cyber Security

Cloudbasierter Fernwartungszugang

Die neue Version 3.1 der mGuard Secure Cloud bietet eine verbesserte Backend-Architektur und China VPN+.

VL3 UPC 2440 EDGE
Edge-Computing

Das neue Edge-Device

Das neue Edge-Device VL3 UPC 2440 EDGE bietet unvergleichliche Einfachheit und Offenheit für SPS-Steuerungen.

Elektronikgehäuse mit Thermosimulation
HIGHLIGHT
Tragschienengehäuse

Elektronikgehäuse mit Thermosimulation

Passive gekühlte Elektronikgehäuse und thermisch optimierte Leiterplatten-Layouts: passgenau konfiguriert, simuliert und umgesetzt – für mehr Leistungsdichte.

HEAVYCON Data Center-Steckverbinder
Schwere Steckverbinder

HEAVYCON Data Center-Steckverbinder

Optimieren Sie Ihre Energieverteilung und reduzieren Sie den Energiebedarf und die Wärmeentwicklung.

Kontakteinsatzmodul für Hochstromanwendungen
Schwere Steckverbinder

HEAVYCON Power-Kontakteinsatzmodule

Verdrahten Sie Hochstromanwendungen bis 300 A modular und schaffen Sie sich Ihre individuelle Schnittstelle.

Signalsäulen mit 9 und 15 Leuchtsegmenten
Signalleuchten

Konfigurierbare Signalsäule mit IO-Link

Die neuen Signalsäulen in zwei Größen kommunizieren mit IO-Link Maschinen- und Anlagenzustände.

NACS-Ladekabel für das DC-Laden mit bis zu 500 kW
HIGHLIGHT
Verfügbar in Q1/2026
DC-Ladekabel

NACS-Ladekabel für das DC-Laden bis 500 kW

Die ungekühlten HPC-Ladestecker CHARX connect professional sind nun auch für den Ladestandard NACS erhältlich.

Zwei Outdoor-Mobilfunk-Router
HIGHLIGHT
Industrie-Router und Cyber Security

Outdoor-Mobilfunk-Router

Die industriellen Outdoor-Mobilfunk-Router verbinden netzwerkfähige Geräte weltweit mit dem Mobilfunknetz.

PV-Modulhalterung POS Panelfix befestigt am Mast
Feldgehäuse

PV-Modulhalterung POS Panelfix

PV-Modulhalterung für die sichere und schnelle Montage diverser Panels im Bereich von 20 bis 200 Wp.

Schutzdeckel für CCS-Ladedosen CHARX connect universal
Verfügbar in Q1/2026
Fahrzeug-Ladedosen

Schutzdeckel für CCS-Ladedosen

Die Schutzdeckel sorgen für einen IPX5-Schutz des Kontaktbereichs der CCS-Ladedosen CHARX connect universal.

Signalleuchten in Form von kleinen Points und Towern
Signalleuchten

Signalleuchten für smarte Anwendungen

Zwei Bauformen im anwendungsorientierten Design speziell für den M22-Einbau entwickelt.

Software-Update für AC-Ladesteuerungen CHARX control modular
AC-Ladesteuerungen

Software-Update für AC-Ladesteuerungen

Mit dem Software-Release 1.8.0 für CHARX control modular wurde das Eichrechtskonzept grundlegend überarbeitet.

Board-to-Board-Steckverbinder der Serie FP 0,8 SL
Board-to-Board-Steckverbinder

Ungeschirmte Board-to-Board-Steckverbinder im Raster 0,8 mm

Mit den FINEPITCH-Board-to-Board-Steckverbindern FP 0,8 SL sind ungeschirmte Varianten der Serie FP 0,8 erhältlich.

Logo Virtual PLCnext Control
HIGHLIGHT
Virtual Control

Virtual PLCnext Control

Virtual PLCnext Control: Eine Steuerungslösung für mehr Flexibilität, Skalierbarkeit und Unabhängigkeit.

Batteriepol-Steckverbinder für Heimspeicher
Steckverbinder für Energiespeicher

Batteriepol-Steckverbinder für Heimspeicher

Die Steckverbinder für Heimspeicheranwendungen sind speziell geeignet für den Einsatz an Batteriewechselrichtern.

Gekühlte HPC-Ladekabel CHARX connect professional für bis zu 1.000 kW
HIGHLIGHT
DC-Ladekabel

CCS-Ladekabel für bis zu 1.000 kW

Die neuen HPC-Ladestecker CHARX connect professional übertragen dank neuem Kühlkonzept bis zu 1 MW.

Drehzahl- und Stillstandswächter PSR-MM20
Drehzahl- und Stillstandswächter

Drehzahl- und Stillstandswächter

Sichere Bewegungsüberwachung von rotierenden Teilen in Anlagen und Maschinen.

Energy Management Service On-Premises auf Monitor mit Energiemessgeräten und EPC
Energie- und Leistungsmesstechnik

Energiemanagement-Software

Der Energy Management Service On-Premises ist die perfekte Lösung für Ihr lokales Energiemonitoring.

Farbige RJ45-Patch-Kabel
Datenkabel

Farbige RJ45-Patch-Kabel

Die neuen farbigen Patch-Kabel der Serie RJ45 BUILDING sind für CAT6A-Anwendungen geeignet.

ICS-Gehäuseunterteil
Tragschienengehäuse

Gehäuseunterteil der Serie ICS

Das Gehäuseunterteil in der Breite 50 mm bietet die größtmögliche Leiterplattenfläche der Serie ICS.

Gewinkelte M12-Gerätesteckverbinder für THR
Rundsteckverbinder

Gewinkelter M12-Gerätesteckverbinder für THR

Der gewinkelte M12-Gerätesteckverbinder für die automatisierte Fertigung ermöglicht effiziente Montageprozesse.

TRIO DC-USV mit und ohne Schnittstelle auf der Hutschiene
HIGHLIGHT
DC-USV

Hohe Verfügbarkeit bei Stromausfällen

Maximieren Sie die Anlagenverfügbarkeit mit der TRIO USV.

Axioline E – digitale IP65 / 67-IO-Link-I/O-Boxen, DIO8, DI8
Remote-I/O-Systeme

IO-Link-I/O-Box für die Feldinstallation

IO-Geräte zum direkten Anschluss an einen IO-Link-Master zum Erfassen und Ausgeben von IO-Link-Signalen.

Individuell konfektionierte CCS-Ladedosen CHARX connect universal
Fahrzeug-Ladedosen

Individuell konfektionierte CCS-Ladedosen

Erstmals bieten wir die CCS-Typ-2-Ladedosen CHARX connect universal mit konfektioniertem Leitungssatz an.

Wartungsarmer UV-Inkjet-Kartendrucker
HIGHLIGHT
UV-LED-Drucker

Innovativer UV-Inkjet-Drucker

Effizientes Kennzeichnen von Kartenmaterialien mit dem wartungsarmen UV-Inkjet-Drucker BLUEMARK E.CARD.

UNO POWER-Stromversorgung für die Hutschiene
Stromversorgungen mit Basisfunktionalität

Kleine Leistung mit Push-in-Anschluss

Kompakte Stromversorgungen mit Push-in-Anschluss für Leistungen von 30 bis 90 W.

IO-Link-Koppler – Base-Gerät
Industrial Wireless

Kontaktlose Energie- und Datenübertragung

IO-Link-Geräte kontaktlos und einfach versorgen und wartungsfrei mit dem Steuerungssystem verbinden.

Systemübersicht der Leiterplatten-Steckverbinder der Serie XPC
HIGHLIGHT
Leiterplatten-Steckverbinder

Leiterplatten-Steckverbinder mit Push-X-Technologie

Mit der Push-X-Technologie können flexible und starre Leiter schnell und einfach direkt angeschlossen werden.

Lithiumbatteriemodul auf der Hutschiene
Batteriemodule

Lithiumbatteriemodule mit IQ Technology

Die neuen Lithiumbatteriemodule mit einer Kapazität bis 284 Wh sichern auch große Lasten lange ab.

LoRaWan-Bodenfeuchtesensor
Industrial Wireless

LoRaWAN-Bodenfeuchtesensor

Mit dem LoRaWAN-Bodenfeuchtesensor lässt sich der aktuelle Zustand des Bodens bestimmen.

UNO POWER-Stromversorgung für die Hutschiene
Stromversorgungen mit Basisfunktionalität

Lösung für die Ladeinfrastruktur

Kompakte 12-V-Stromversorgung speziell für den Einsatz in der Ladeinfrastruktur entwickelt.

Managed Switches im 19"-Format
Industrial Ethernet Switches

Managed Switches im 19"-Format

Die Serie FL SWITCH 5900 bietet hohe Datenleistung, umfassende Security-Features und moderne TSN-Mechanismen.

Softwaregestütztes Arbeitsplatzsystem für die Bestückung von Tragschienen
HIGHLIGHT
Arbeitsplatzsysteme

Modulare Arbeitsplatzsysteme

Mit der clipx BASIC line einfach Ihren individuellen Arbeitsplatz für effizientes Arbeiten zusammenstellen.

AC-Ladesteuerungen der Familie CHARX control modular
AC-Ladesteuerungen

Software-Update für AC-Ladesteuerungen

Das Software-Release 1.7.0 für CHARX control modular bringt mehr Konnektivität, Komfort und Sicherheit.

Steckbare Reihenklemmen mit Push-X-Technologie auf einer Tragschiene
Steckbare Klemmen

Steckbare Reihenklemmen mit Push-X

Erhöhen Sie Ihre Effizienz durch den innovativen Push-X-Anschluss in Verbindung mit der COMBI-Steckzone.

Energieverteiler der Serie PRC 20
Installationssteckverbinder

Steckbarer Energieverteiler bis 20 A

Der fertig konfektionierte Energieverteiler erlaubt die einfache Installation mit Steckverbindern der Serie PRC 20.

Schaltschrank-Steckdosen mit USB-Schnittstellen auf einer Tragschiene
Schaltschrank-Steckdosen und Service Interfaces

Steckdosen mit USB-Schnittstellen

Die Schaltschrank-Steckdosen ermöglichen die einfache Stromversorgung über diverse Geräteschnittstellen.

TRIO POWER-Stromversorgung für die Hutschiene
Stromversorgungen mit Standardfunktionalität

TRIO POWER für den Maschinenbau

Die kompakte Plug-and-Play-Lösung für den Schaltschrank: auspacken, anschließen, fertig.

Termination Carrier für Siemens ET200SP HA
Signalrangierung für Standard-I/O-Systeme

Termination Carrier für Siemens ET200SP HA

Plug-and-Play: Der Termination Carrier verbindet Tragschienengeräte mit der Siemens SIMATIC ET200SP HA.

Einkanaliger Überspannungsschutz auf einer Tragschiene
Überspannungsschutz für die Stromversorgung

VALVETRAB SPP – einfach und sicher

Besonders hohe Sicherheit und Effizienz: VALVETRAB SPP jetzt einpolig mit verschiedenen Spannungsebenen erhältlich.

Widerstandsnetzwerk für Näherungsschalter
Widerstandsnetzwerk für Näherungsschalter

Widerstandsnetzwerk für Näherungsschalter

Das Widerstandsnetzwerk dient der Leitungsfehlerüberwachung potenzialfreier Kontakte und Näherungsschalter.

Überspannungsschutz für APL-Anwendungen auf Hutschiene
Überspannungsschutz für MSR-Technik und Signale

Überspannungsschutz für APL-Anwendungen

Phoenix Contact erweitert TERMITRAB complete um zwei Überspannungsschutzvarianten für APL-Anwendungen.

Verpolungssichere Steckverbinder der Serie BPC
Steckverbinder für Energiespeicher

Batteriepol-Steckverbinder

Verpolungssichere Steckverbinder BPC bieten besonders hohe Flexibilität und Sicherheit beim Anschluss von Batteriemodulen.

Befilterte RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder
Datensteckverbinder

Befilterte RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder

Die RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder mit integriertem Übertrager sind für Wellenlöt- und Reflow-Prozesse geeignet.

Fahrzeug-Ladesteuerung CHARX control vehicle
Fahrzeug-Ladesteuerungen

Fahrzeug-Ladesteuerung zum CCS-Laden

CHARX control vehicle übernimmt die High-Level-Kommunikation zwischen Ladestation und Elektrofahrzeug.

VL3 FPM mit verschiedenen Display-Größen
Touch-Monitore

Flachbild-Touch-Monitore

VL3 FPM sind 10,1- bis 23,8-Zoll-Flachbild-Touch-Monitore und erweitern das VL3-Panel-PC-Portfolio.

EVA-Board-Halterung für UM-BASIC/-PRO
Tragschienengehäuse

Flexibles Leiterplatten-Haltesystem

Mit der EVA-Board-Halterung für UM-BASIC/-PRO lassen sich Leiterplatten unterschiedlicher Größen befestigen.

Gehäusesystem ME-IO Slim für kompakte Steuerungen
Tragschienengehäuse

Gehäusesystem für kompakte Steuerungen

Das ME-IO Slim mit einer Modulbreite von nur 12 mm eignet sich besonders für schmale Steuerungen und IO-Systeme.

I/O-Modul zur Temperaturerfassung für das Remote-I/O-System Axioline F
Remote-I/O-Systeme

I/O-Modul zur Temperaturerfassung

Anschluss von Widerstandstemperaturfühler (RTD) für das I/O-System Axioline F.

I/O-Module zur Temperaturerfassung für das Remote-I/O-System Axioline P
Remote-I/O-Systeme

I/O-Module zur Temperaturerfassung

Anschluss von Widerstandstemperaturfühler (RTD) für das Remote-I/O-System Axioline P.

Oberteile mit Push-in-Anschluss für Elektronikgehäuse der Serie BC modular
Tragschienengehäuse

Konfigurierbare Gehäuseoberteile für Push-in-Anschluss

Mit den Gehäuseoberteilen der Serie BC modular profitieren Sie von dem komfortablen Push-in-Anschluss an der Gehäusefront.

LED-Schaltschrankleuchte mit Steckdose
Schaltschrankleuchten

LED-Schaltschrankleuchte mit Steckdose

Die Leuchte ist durch ihren AC-Weitbereichseingang und länderspezifische Steckdosen universell einsetzbar.

Multifunktionales Sicherheitsgerät PSRuni-L
Sicherheitsrelais

Multifunktionale Sicherheitsrelais

Überwachung von bis zu zwei Sicherheitsfunktionen in nur einem Gerät.

Push-in-Leiterplattenklemmen für BC 17,8
Tragschienengehäuse

Push-in-Leiterplattenklemmen

Push-in-Leiterplattenklemmen der Serie FKDSO 1,5 und FKDSO 2,5 für das Elektronikgehäuse BC 17,8 (1 TE).

Managed Switches für anspruchsvolle Umgebungen
Industrial Ethernet Switches

Robuste Managed Switches

Für Anwendungen in anspruchsvollen Umgebungen sind die Layer-2-Switches des Raptor-Portfolios ideal geeignet.

Eigensicheres Sicherheitsrelais PSR-MC35 Ex i
Sicherheitsrelais

Sicherheitsrelais für den Ex-Bereich

Überwachung von sicheren Signalgebern in explosionsgefährdeten Umgebungen.

Kontakteinsatzmodul mit Funktion für schwere Steckverbinder
Schwere Steckverbinder

Anbaugehäuse mit Einschraubgewinde

Sparen Sie extrem Zeit bei der Montage. HEAVYCON D7 werden nun bequem im M25/M32-Wandausschnitt befestigt.

Leeres Überspannungsschutz-Basiselement zum Schutz von Wechselrichtern für drei MPP-Tracker, auf einer Hutschiene montiert
Überspannungsschutz für Photovoltaikanlagen

Basiselement für PV-Anwendungen

Sichere und platzsparende Installation für PV-Anwendungen mit Wechselrichtern für drei MPP-Tracker.

Blitzstromableiter/Überspannungsschutz VAL-MB-T1/T2-1000DC-2+V-R
Überspannungsschutz für die Stromversorgung

Blitzstromableiter für Gleichstromnetze

Der neue VAL-MB-DC-T1/T2… schützt Anwendungen bis 1.000 V DC vor Schäden durch Blitzströme und Überspannungen.

Axioline Smart Elements mit serieller Schnittstelle (RS-232/RS-485) und erweitertem Funktionsumfang
Remote-I/O-Systeme

I/O-Module mit serieller Schnittstelle

Axioline Smart Elements mit serieller Schnittstelle und erweitertem Funktionsumfang.

MARKING Configurator auf PC-Monitor geöffnet
HIGHLIGHT

Individuelle Kennzeichnungslösungen

Einfache Konfiguration von individuell beschrifteten Kennzeichnungslösungen mit dem MARKING Configurator.

Kompakte Panel PCs mit hochmoderner Prozessortechnologie
Panel-PCs

Kompakte Panel PCs

VL3 PPCS kombinieren das Design der xP 6000-HMIs mit der Technologie der VL3 UPC.

Kontakteinsatzmodul mit Funktion für schwere Steckverbinder
Schwere Steckverbinder

Kontakteinsatzmodule mit Funktion

Trennzone und Funktionsschacht ermöglichen das Brücken, Auftrennen und Sichern von Leistung direkt im Feld.

NearFi Base- und Remote-Koppler
Industrial Wireless

Kontaktlose Energie- und Datenübertragung

Neue NearFi-Varianten mit mehr Reichweite bis 100 mm und mehr Leistung bis 100 W.

MARKING system-Software auf PC-Monitor geöffnet
Software für den Schaltschrankbau

Leistungsstarke Markierungs-Software

Einfache und effiziente Realisierung von Kennzeichnungsprojekten mit der Markierungs-Software MARKING system.

M12-Push-Pull-Verteilerbox mit steckbarem Haubenanschluss
HIGHLIGHT
Verteilerboxen

M12-Push-Pull-Verteilerboxen

Sparen Sie Zeit bei der Verkabelung. Schließen Sie Stammkabel und M12-Steckverbinder sicher werkzeuglos an.

Verschiedene Magazine für die Bereitstellung unterschiedlicher Bauteile und Komponenten
Arbeitsplatzsysteme

Modularer Magazinbaukasten

Modularer Magazinbaukasten für die effiziente Bereitstellung von Komponenten für die Schaltschrankmontage.

DC-Leistungsschalter CONTACTRON ELR HDC auf der Hutschiene
HIGHLIGHT
Motorstarter und elektronische Schaltgeräte

Multifunktionaler DC-Leistungsschalter

Der CONTACTRON ELR HDC mit Hybridtechnologie für das Schützen, Überwachen und Schalten hoher DC-Lasten.

Verwendung des Nullschnittblocks für Nullschnitte bei perforierten Tragschienen mit dem Tragschienenschneider
Profil- und Schienenschneider

Nullschnittblock für Tragschienenschneider

Mit dem Nullschnittblock schnell reproduzierbare Nullschnitte bei perforierten Tragschienen durchführen.

HEAVYCON CME steckbarer Leitungsverbinder
Schwere Steckverbinder

Steckbarer Leitungsverbinder

HEAVYCON CME bieten mehr Effizienz bei der Schaltschrankverdrahtung durch einfaches Verbinden von Kabelbäumen.

ECM-UC-Strommessumformer mit Web-based Management auf Tragschiene
Strommessumformer

Strommessumformer mit Web-based Management

Intuitiv per Web-based Management konfigurieren und präzise messen mit <0,5 % Genauigkeit.

TRIO POWER-Stromversorgung für die Wandmontage
Stromversorgungen für die Wandmontage

TRIO POWER für die Wandmontage

Die kompakte Stromversorgung mit einer Leistung bis 2,5 kW findet Einsatz in vielfältigen Applikationen.

Steckverbinder CONNEXIS mit Push-in-Technologie
HIGHLIGHT
Wire-to-Board-Steckverbinder für Konfektionen

Wire-to-Board-Steckverbinder mit Push-in-Technologie

Die CONNEXIS-Leiterplatten-Steckverbinder mit Push-in-Anschluss vereinfachen und beschleunigen die werkzeuglose Montage.

CLT-10P/2-MOV-230V-I auf Hutschiene montiert
Überspannungsschutz für MSR-Technik und Signale

Überspannungsschutz für 230-V-Signale

Der neue Stecker CLIXTRAB CLT-10P/2-MOV-230V-I-P schützt 230-V-Signale sicher und effizient vor Überspannungen.

Elektronische Geräteschutzschalter CAPAROC
Elektronische Schutzschalter

Überstromschutz für Lastströme bis 20 A

Die neuen Module des Geräteschutzschalter-Systems CAPAROC schützen Ihre Verbraucher jetzt auch bis zu 20 A.

Axioline Smart Elements – I/O-Eingangsmodul für 48-V-DC-Signale
Remote-I/O-Systeme

Digitales I/O-Modul

Kompaktes, digitales Eingabemodul zur Erfassung von 48-V-DC-Signalen für PLCnext Control und Buskoppler.

Ethernet-APL-Switch
Industrial Ethernet Switches

Ethernet-APL-Switch für die Prozessindustrie

Der Ethernet-APL-Switch ermöglicht den Zweidraht-Ethernet-Anschluss von Geräten und Sensoren im Ex-Bereich.

I/O-Modul mit zwei Zählereingängen für das Remote-I/O-System Axioline F
Remote-I/O-Systeme

I/O-Modul mit zwei Zählereingängen

Das I/O-Modul erfasst und verarbeitet schnelle Impulsfolgen von Sensoren.

Axioline E-IO-Link-I/O-Box für die Feldinstallation
Remote-I/O-Systeme

IO-Link-I/O-Box für die Feldinstallation

I/O-Gerät zum direkten Anschluss an einen IO-Link-Master zum Erfassen und Ausgeben von IO-Link-Signalen.

Übersicht der drei Größen zum Monitoring Case Systems MCS
Feldgehäuse

Monitoring Case System (MCS)

Durchdachtes Leergehäuse für Sensor- und IoT/IIoT-Applikationen.

Die NACS-Ladekabel CHARX connect eco für AC-Ströme bis 80 A
AC-Ladekabel

NACS-Ladekabel für das AC-Laden bis 80 A

Die NACS-Ladekabel CHARX connect eco sind UL-zertifiziert, SAE-konform und bieten maximale Sicherheit.

PV-Systemlösung der Serie POS
Outdoor-Gehäuse POS

PV-Systemlösung der Serie POS

Das POS (Pico-Off-Grid-System) ist eine PV-Panel-basierte robuste Lösung mit mehreren Leistungsklassen bis 190 Wp.

Passive analoge Eingangsmodule für das Remote-I/O-System Axioline F
Remote-I/O-Systeme

Analoge Eingangsmodule für HART-Geräte

Passive, achtkanalige Eingangsmodule zum Anschluss von Vierleiter-HART-Geräten für das Remote-I/O-System Axioline F.

AXL F PSRTD8 1F
Remote-I/O-Systeme

Analoges Safety-I/O-Modul

Das neue Axioline F-Sicherheitsmodul ermöglicht eine sichere, resistive Temperaturmessung.

Zwei TRIO-Batteriemodule auf der Hutschiene
Batteriemodule

Batteriemodule für TRIO-USV

Die Batteriemodule mit Kapazitäten von 1,2 bis 12 Ah sind die perfekte Ergänzung für die TRIO-USV-Familie.

Leistungsstarke Batterie, bestehend aus zwei grauen Batteriemodulen
Batteriemodule

Bleibatteriemodul für QUINT-USV

Das Batteriemodul mit einer Kapazität von 110 Ah ist die perfekte Ergänzung für unsere QUINT-USV-Familie.

CCS-Ladekabel CHARX connect standard
DC-Ladekabel

CCS-Ladekabel der neuen Generation

Die CCS-Ladestecker decken den mittleren Leistungsbereich ab und bieten im neuen Design viele Verbesserungen.

Trenn- und Messertrennklemmen sowie Wandlerklemmen mit Push-X-Technologie aufgerastet auf einer Tragschiene
Wandlerklemmen

Funktionsklemmen mit Push-X-Technologie

Die Funktionsklemmen mit der neuen Push-X-Technologie ermöglichen die sichere Auftrennung von Signalen.

GB/T-DC-Ladekabel CHARX connect standard
DC-Ladekabel

GB/T-DC-Ladekabel der neuen Generation

Die DC-Ladestecker nach chinesischem Standard überzeugen durch hochwertige Materialien und zuverlässige Technik.

Einspeisemodul für personalisierbares CAPAROC-System mit EtherNet/IP™-Schnittstelle
Elektronische Schutzschalter

Geräteschutzschalter-System CAPAROC

Einspeisemodul mit EtherNet/IP™-Schnittstelle.

PLC logic mit Modbus/RTU-Anbindung auf der Tragschiene
Logikmodule

Hochkompakte, vernetzbare Logikmodule

Logikmodule mit einfacher Modbus/RTU-Anbindung für den dezentralen Remote-I/O-Zugriff auf Prozessdaten.

IFS PROFIsafe Gateway auf der Hutschiene
Geräteserver und Gateways

IFS PROFIsafe Gateway

Das IFS PROFIsafe Gateway erlaubt die einfache und sichere Netzwerkintegration von bis zu 15 Motorstartern.

IO-Link-I/O-Box für die Feldinstallation
Remote-I/O-Systeme

IO-Link-I/O-Box für die Feldinstallation

I/O-Gerät zum direkten Anschluss an einen IO-Link-Master zum Erfassen und Ausgeben von IO-Link-Signalen.

Next Generation WLAN-Client
Industrial Wireless

Industrielle Wi-Fi 6-Module

Die neue Generation der industriellen WLAN-Module basiert auf dem Wi-Fi 6-(IEEE 802.11ax)-Standard.

Installationssteckverbinder QPD STAS 3
Installationssteckverbinder

Installationssteckverbinder QPD STAS 3

Schließen Sie Motoren von Jalousien, Rollläden und Markisen mit IDC-Schnellanschluss einfach und sicher an.

LoraWAN-fähiges Lichtsteuergerät
Industrial Wireless

Intelligente Lichtsteuerung

Als ein Teil der Smart Lighting-Lösung bindet die Lichtsteuerung Lichtpunkte mit LoRaWAN ein.

Modulare Kontakteinsätze zur Datenübertragung
Schwere Steckverbinder

Kontakteinsätze für schwere Steckverbinder

Die modularen Kontakteinsätze bieten mehr Optionen zur zuverlässigen und leistungsstarken Datenübertragung.

Kontakteinsätze für Prüfaufgaben in Mittelspannungsschaltanlagen
Schwere Steckverbinder

Kontakteinsätze für schwere Steckverbinder

Zuverlässige Prüfung von Stromwandlern im Bereich der Schutztechnik für Mittelspannungsschaltanlagen.

Kontakteinsatzmodul für Hochstromanwendungen
Schwere Steckverbinder

Kontakteinsätze für schwere Steckverbinder

Verdrahten Sie Hochstromanwendungen bis 100 A modular und schaffen Sie sich Ihre individuelle Schnittstelle.

Leiterbremse zur Strukturierung von Leitern an Montagearbeitsplätzen
Arbeitsplatzsysteme

Leiterbremse für Montagearbeitsplätze

Mit der Leiterbremse strukturieren Sie Leiter an Montagearbeitsplätzen übersichtlich und mühelos.

M12-Gerätesteckverbinder für Lötprozesse
Rundsteckverbinder

M12-Gerätesteckverbinder für Lötprozesse

Bleifreie M12-Steckverbinder für eine reibungslose Integration in Ihr bestehendes Leiterplatten-Layout.

Mobiler Thermotransfer-Kartendrucker THERMOMARK PRIME 2.0
Mobile Drucker

Mobiler Thermotransfer-Kartendrucker

Professionelle Kennzeichnungslösungen mit dem THERMOMARK PRIME 2.0 stationär oder direkt vor Ort erstellen

Wendelastrelais für DC-Motoren auf der Hutschiene
Motorstarter für DC-Motoren

Motorstarter – DC-Motoren sicher schalten

Kompakte Wendelastrelais ermöglichen das Schalten und Bremsen von DC-Motoren für einen zuverlässigen Betrieb.

Die Produktfamilie VALVETRAB Safe Protection Plus auf Hutschiene
Überspannungsschutz für die Stromversorgung

Neuer Maßstab im Überspannungsschutz​

Safe Protection Plus bietet zukunftsweisende Installations- und Sicherheitsmerkmale im Überspannungsschutz.

Passive analoge Hot-Swap-Eingangsmodule für das Remote-I/O-System Axioline P
Remote-I/O-Systeme

Passive analoge Hot-Swap-Eingangsmodule

Achtkanalige-HART-Eingangsmodule für das hot-swap-fähige Remote-I/O-System Axioline P.

Unmanaged Switch im REG-Format
Industrial Ethernet Switches

REG-Switches für die Gebäudeinstallation

Platzsparende und einfache Installation in Schaltschränken und in der Elektrounterverteilung.

PLC-INTERFACE Invertermodul auf Hutschiene
Koppelrelais

Relaismodule – Signale invertieren

Invertermodule bieten die kompakte Signalinvertierung (PNP/NPN und umgekehrt) auf nur 6,2 mm Baubreite.

PLC-INTERFACE mit elektronischer Sicherung auf der Hutschiene
Koppelrelais

Relaismodule – elektronische Sicherung

Die Kombination aus Relais-Interface und elektronischer Sicherung (Circuit breaker) auf nur 6,2 mm Baubreite.

S15-Power-Steckverbinder
Signal- und Leistungskabel

S15 Power-Rundsteckverbinder

Schließen Sie Asynchron- und Drehstrommotoren bis 7,5 kW einfach, sicher und werkzeuglos an.

STEP POWER-Stromversorgung für KNX-Geräte
Stromversorgungen für die Gebäudeautomation

STEP POWER-Busspannungsversorgung für KNX

Für die Gebäudeautomation mit voller Transparenz durch Farb-Display und Zuverlässigkeit dank aktiver Drossel.

Abisolierautomat E.FOX S 10 mit Touchdisplay
Abisolierautomat

Smarter Abisolierautomat

Mit dem smarten Abisolierautomaten E.FOX S 10 bearbeiten Sie Leiter von 0,08 bis 10 mm² einfach und effizient.

Steuerung für die Raumautomation
Gebäudesteuerungen

Steuerung für die Raumautomation

Kompakte Bauform im REG-Format und eine hohe Anzahl integrierter, flexibel nutzbarer I/O-Kanäle.

TRIO POWER-Stromversorgung auf der Hutschiene
Stromversorgungen mit Standardfunktionalität

TRIO POWER mit integriertem Geräteschutz

Die kompakte Plug-and-Play-Lösung mit integriertem, mehrkanaligen Geräteschutz für den Maschinenbau.

Unmanaged PoE-Switches
Industrial Ethernet Switches

Unmanaged PoE-Switches

Versorgung von bis zu acht Endgeräten mit Energie und Daten über dasselbe Ethernet-Kabel.

IPD-Verteiler für die Elektroinstallation
Verteiler für Installationssysteme

Verteiler für die Elektroinstallation

IPD-Installationsverteiler ermöglichen die einfache und sichere Energieverteilung ohne Werkzeug.

Werkerassistenz-Software clipx ENGINEER assemble für die unterstützte Montage
Engineering-Software

Werkerassistenz-Software für die Montage

Die Werkerassistenz-Software clipx ENGINEER assemble ermöglicht eine unterstützte Montage.

Board-to-Board-Steckverbinder der Serie FS im Raster 0,635 mm
Board-to-Board-Steckverbinder

Board-to-Board-Steckverbinder der Serie FS

Die Board-to-Board-Steckverbinder der Serie FS 0,635 ermöglichen mezzanine Leiterplattenanordnungen mit High-Speed-Datenübertragungsraten.

Brücke für Tragschienen-Busverbinder
Modulare Elektronikgehäuse ICS

Brücke für TBUS-Verbinder

Bei Anwendungen ohne benötigten Abgang zur Leiterplatte können Daten und Signale durch eine TBUS-Brücke unter dem Modul durchgeschleift werden.

Gedrehte Leiterplatten-Grundleisten der Serie MC 1,5 für das Reflow-Löten
Leiterplatten-Steckverbinder

Gedrehte Grundleisten der Serie MC 1,5

Die neuen umgedrehten Grundleisten im Raster 3,81 mm erweitern die Serie MC.

Invertierte Steckverbindergehäuse der Serie I(D)MCC 0,5 im Raster 2,54 mm für Crimp-Technologie
Leiterplatten-Steckverbinder

Invertierte Steckverbindergehäuse

Die invertierten, einreihigen und doppelreihigen Gehäuse für Steckverbinder der Serie I(D)MCC 0,5 ergänzen das Portfolio im kompakten Raster 2,54 mm.

Leiterplatten-Steckverbinder der Serie FMCOR/W 1,5
Leiterplatten-Steckverbinder

Leiterplatten-Steckverbinder FMCOR/W 1,5

Die neuen Leiterplatten-Steckverbinder FMCOR/W 1,5 erlauben den komfortablen Leiteranschluss orthogonal zur Bedienrichtung.

Leiterplattenklemmen in zwei Rastermaßen für Serie ICS
Modulare Elektronikgehäuse ICS

Leiterplattenklemmen in zwei Rastermaßen für die Serie ICS

Neue Leiterplattenklemmen in zwei Rastermaßen erweitern die Anschlussvielfalt für Elektronikgehäuse der Serie ICS.

Push-in-Leiterplatten-Steckverbinder der Serie PTS 0,5 für die KNX-Automation
Leiterplatten-Steckverbinder

Push-in-Leiterplatten-Steckverbinder für KNX-Automation

Mit der Serie PTS 0,5 wird das Portfolio der Gebäudeautomatisierung um kompakte Leiterplatten-Steckverbinder für die KNX-Kommunikation erweitert.

Schräge THR-Leiterplattenklemmen der Serie SPTA-THR 2,5
Leiterplattenklemmen

Schräge THR-Leiterplattenklemmen mit 2,5 mm²

Leiterplattenklemmen der Serie SPTA-THR 2,5 in schrägen, reflow-lötfähigen Ausführungen eignen sich für automatisierte Bestückungsprozesse.

CONNEXIS-Steckverbinder der Serien D21, D31, D32
Wire-to-Board-Steckverbinder für Konfektionen

Steckverbinder CONNEXIS D21, D31 und D32

Wire-to-Board-Steckverbinder mit Crimpanschluss für die automatisierte Fertigung, mit Strömen bis 8 A und Spannungen bis 320 V.

Steckverbinder für 8-polige Tragschienen-Busverbinder
Modulare Elektronikgehäuse ICS

Steckverbinder für 8-polige TBUS-Verbinder

Einspeise- und Abgriffsteckverbinder für den 8-poligen TBUS sorgen für die Modulkommunikation über mehrere Ebenen.

Vergoldete, invertierte Crimpkontakte für Leiterplatten-Steckergehäuse
Wire-to-Board-Steckverbinder für Konfektionen

Vergoldete, invertierte Crimpkontakte für Leiterplatten-Steckergehäuse

Die invertierten Crimpkontakte der Serie IMCC 0,5-MP eignen sich ideal für Wire-to-Wire-Verbindungen mit vergoldeter Kontaktoberfläche.

Produktfamilie der Abgriffstecker LPO
Reihenklemmen

Abgriffstecker für die schnelle und dauerhafte Integration

Die Abgriffstecker ermöglichen Ihnen die einfache Integration von zusätzlichen Abgriffen über den Funktionsschacht der Reihenklemmen.

Axioline Smart Elements – Steckbare analoge Ein- und Ausgabe-I/O-Module
Remote-I/O-Systeme

Analoge I/O-Module

Die kompakten Axioline Smart Elements ermöglichen den Betrieb von vier analogen -10 bis 10 V-Signalen.

Buskoppler für Modbus/TCP
Remote-I/O-Systeme

Buskoppler für Modbus/TCP

Redundanter und robuster Buskoppler für das Remote-I/O-System Axioline P.

DC-Energiezähler mit Eichrechtzulassung auf Tragschiene
Energiemessgeräte und Energiezähler

DC-Energiezähler mit Eichrechtzulassung

Der kompakte EMpro DC-Energiezähler ermöglicht die platzsparende Direktmessung von Strömen und Spannungen bis zu 650 A/1.000 V DC.

Reihenklemmen mit Schraubtechnologie im Nennquerschnitt 1,5 mm²
Durchgangsklemmen, Mehrleiterklemmen und Mehrstockklemmen

Durchgangsklemmen UT 1,5

Kompakte, wartungsfreie Schraubklemmen im Nennquerschnitt 1,5 mm².

DC-Steckverbinder der Serie ArcZero
DC-Steckverbinder

Gleichstrom-Steckverbinder mit ArcZero-Technologie

Der DC-Steckverbinder der Serie ArcZero lässt sich unter Last sicher ein- und ausstecken und schützt zuverlässig vor gefährlichen Lichtbögen.

Großvolumige Outdoor-Gehäuse der Serie OCS
Outdoor-Gehäuse OCS

Großvolumige Outdoor-Gehäuse der Serie OCS

OCS sind robuste, großvolumige Outdoor-Gehäuse, entwickelt für Elektronik, die auch unter extremen Umgebungsbedingungen betrieben werden kann.

Mehrfachkabelverschraubungen für schwere Steckverbinder HEAVYCON EVO
Schwere Steckverbinder

HEAVYCON EVO-Mehrfachverschraubungen

Führen Sie mühelos unterschiedliche Leitungen über nur eine steckbare Schnittstelle in Ihren Schaltschrank.

Konfektionierte IPD-Installationsleitungen
Installationskabel

IPD-Installationsleitungen

Erleben Sie eine einfache Energieverteilung durch werkzeuglose Installation und schnelle Inbetriebnahme.

DC-Ladekabel CHARX connect compact in der Leistungsklasse bis 125 kW
DC-Ladekabel

Kompakte CCS-Ladekabel

Die neuen CCS-Typ-1-Ladekabel CHARX connect compact können jetzt dauerhaft 125 kW übertragen.

Kompakte Grundleisten der Serie DMC 1,5
Leiterplatten-Steckverbinder

Kompakte Grundleisten der Serie DMC 1,5

Die neuen reflow-lötfähigen Grundleisten im Raster 3,5 mm erweitern die DMC-Serie.

Thermische Geräteschutzschalter in Sicherungshalter mit Push-in-Anschlusstechnik auf Tragschiene montiert
Thermische Schutzschalter

Kompakte Plug-and-Play-Lösung

Thermische Geräteschutzschalter TCP DC.

Konfektionierbare M12-Push-Pull-Steckverbinder
Datensteckverbinder

Konfektionierbare M12-Push-Pull-Steckverbinder

Einfacher Anschluss mit Push-Lock-Technologie: Werkzeugloser Leiteranschluss und sichere Installation durch einfaches Stecken im Geräte-Port.

Kontakteinsätze für HEAVYCON D7-Steckverbinder
Schwere Steckverbinder

Kontakteinsätze für HEAVYCON D7-Steckverbinder

Übertragen Sie Signale und Leistung einfach und sicher auch bei beengten Platzverhältnissen.

M12-Push-Pull-Steckverbinder für Ethernet-Anwendungen
Datensteckverbinder

M12-Push-Pull-Steckverbinder für Ethernet-Anwendungen

Extrem kompakte High-Speed-Datenübertragung bei müheloser Installation durch einfaches Stecken mit Schnellverriegelung.

MQTT-Edge-Gateway
Geräteserver und Gateways

MQTT-Edge-Gateway

Einfacher Anschluss von Modbus-Geräten an MQTT-Broker.

Raptor Switches
Industrial Ethernet Switches

Managed Switches für hohe Anforderungen

Managed Switches für den Einsatz in kritischen Infrastrukturen und dem Energiebereich.

Managed TSN-Switches
Industrial Ethernet Switches

Managed TSN-Switches

Echtzeitfähige Managed Switches für Time‑Sensitive Networking (TSN).

Medienkonverter MC 1000T-MM SC mit SC-Duplex-Multimode-Patchkabel
Medienkonverter

Medienkonverter für Ethernet-Netzwerke

Zuverlässige Kommunikation über Lichtwellenleiter.

Doppelte Miniklemmenblöcke in verschiedenen Farbvarianten
Mini- und Mikroklemmen

Miniklemmen MPTD

Die Doppelminiklemmen ermöglichen eine einfache Montage auf engem Raum.

QUINT-HP-UPS für große Lasten
AC-USV

QUINT AC-USV für große Lasten

Die USV für die Wandmontage puffert mit dem passenden Batteriemodul Lasten bis 5 kVA.

SPE-Leiterplattenklemmen des Programms COMBICON
Leiterplattenklemmen

SPE-Leiterplattenklemmen des Programms COMBICON

Zur Realisierung von Industrie 4.0- und IIoT-Anwendungen bietet Single Pair Ethernet (SPE) eine leistungsstarke Technologie.

SPS-Erweiterungsmodul für Safety-Anwendungen
Automatisierungstechnik für PLCnext Technology

SPS-Erweiterungsmodul für Safety-Anwendungen

High Performance Sicherheitssteuerung für PLCnext Control.

STEP POWER-Stromversorgung für PoE-Anwendungen
Stromversorgungen für die Gebäudeautomation

STEP POWER-Stromversorgung für PoE-Anwendungen

Hohe Verfügbarkeit in PoE-Anwendungen bis 120 W.

STEP POWER-Stromversorgung mit USB-Anschluss
Stromversorgungen für die Gebäudeautomation

STEP POWER-Stromversorgung mit USB-Anschluss

Über den USB-Anschluss können Smart Meter Gateways, Raspberry Pis und andere Smart-Home-Komponenten versorgt werden.

Safety over EtherCAT (FSoE)
Remote-I/O-Systeme

Safety over EtherCAT (FSoE)

TÜV-zertifizierte Axioline Smart Elements für die sichere Kommunikation über EtherCAT (FSoE).

Elektronische Geräteschutzschalter PTCB für 48-V-DC-Applikationen auf Tragschiene im Einbauwinkel
Elektronische Schutzschalter

Schmale elektronische Geräteschutzschalter

Universeller Schutz auch bei 48 V DC.

Tragschienen- und wandmontierbarer Überspannungsschutz für Telekommunikationsanwendungen auf Tragschiene installiert
Überspannungsschutz für Informationstechnik

Schutz von Telekommunikationsanwendungen

Für High-Speed-Übertragungen mit VDSL und G.fast.

Produktfamilie der Servicestecker LPS
Reihenklemmen

Servicestecker für diverse Prüfanwendungen

Die Servicestecker sind mit der Lever-Push-in-Technologie ausgestattet, die eine schnelle und einfache Mehrfachverdrahtung ermöglicht.

Thermotransferdrucker THERMOMARK E.300 DOUBLE
Thermotransferdrucker

THERMOMARK E.300 DOUBLE

Der flexible Thermotransferdrucker für die ein- und beidseitige Beschriftung von Materialien im Rollenformat.

TRIO POWER-Stromversorgung mit schutzlackierter Leiterplatte
Stromversorgungen mit Standardfunktionalität

TRIO POWER für anspruchsvolle Umgebungen

Die kompakte Stromversorgung mit schutzlackierter Leiterplatte.

Montageadapter RailFIX unterhalb einer DIN-Tragschiene
Montagematerial

Tragschienenadapter RailFIX

Tragschienenadapter für die schnelle und einfache Montage vollbestückter Tragschienen.

Trennklemmen und Messertrennklemmen mit doppelter Trennzone und mehreren Funktionsschächten
Trenn- und Messertrennklemmen

Trennklemmen mit Mehrfachtrennzone

Mit zwei Trennzonen und den 3 x 2 Funktionsschächten wird ein breites Spektrum an Verteileranwendungen auf kleinem Raum realisierbar.

CHARX connect universal
Fahrzeug-Ladedosen

Universelle CCS-Ladedosen

Die neuen CCS-Ladedosen CHARX connect universal ermöglichen das permanente und ungekühlte HPC-Laden mit 375 kW.