Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Maschinenbau Der Maschinenbau ist ein globaler und dynamischer Markt. Hierbei geht es darum, den Anforderungen Ihrer Kunden zu entsprechen und wettbewerbsfähige Produkte zu entwickeln. Phoenix Contact bietet ein umfassendes Portfolio an Produkten und Dienstleistungen für den Maschinenbau.

Offener Schaltschrank mit Maschine
Download
Kostenloses Whitepaper Effiziente Antriebstechnik im Maschinenbau

Entdecken Sie, warum eine optimale Antriebstechnik entscheidend für den Erfolg im Maschinenbau ist – laden Sie jetzt unser exklusives Whitepaper herunter und sichern Sie sich wertvolle Erkenntnisse!

Jetzt herunterladen
Whitepaper Antriebstechnik im Maschinenbau
Interaktive Image Map: Beispielschaltschrank für den Maschinenbau
Steuern
Die Digitalisierung, Vernetzung und Globalisierung wirtschaftlicher und technischer Systeme bringen neue Anforderungen für die Automatisierung mit sich. Aus diesem Grund bietet Ihnen Phoenix Contact zukunftsweisende SPS, I/O-Systeme und SPS-Software.
Jetzt mehr erfahren
Steuern
Versorgen und schützen
Eine zuverlässige, stabile Stromversorgung vermeidet Schäden an Maschinen und Anlagen. COMPLETE line bietet ein breites Produktprogramm, das alle Funktionalitäten einer sicheren und durchgängigen Energieinfrastruktur abdeckt.
Jetzt mehr erfahren
Versorgen und schützen
Signale anpassen
Was auch immer Ihre Anwendung erfordert – schalten, trennen, überwachen, verstärken oder multiplizieren – COMPLETE line bietet alles vom universellen Relaissystem für Standardanwendungen über hochkompakte Relaismodule als Schnittstelle zur Steuerung bis hin zu Trennverstärkern mit und ohne Netzwerkanbindung.
Jetzt mehr erfahren
Signale anpassen
Verbinden
COMPLETE line bietet eine große Auswahl unterschiedlicher Reihenklemmen für den Anschluss verschiedenster Applikationen im Schaltschrank. Alle Produkte zeichnen sich durch eine einfache Installation, standardisiertes Zubehör und durchgängiges Design aus.
Jetzt mehr erfahren
Verbinden
Sicher kommunizieren
Die zunehmende Digitalisierung der Industrie fordert die sichere Vernetzung von immer mehr Geräten im Schaltschrank. COMPLETE line bietet umfassende Produktlösungen für die industrielle Kommunikation und den Schutz aller relevanten Daten.
Jetzt mehr erfahren
Sicher kommunizieren
Funktionale Sicherheit
Safety-Lösungen aus dem COMPLETE line-Programm schützen Mensch und Anlagen optimal. Alle Safety-Produkte verfügen über die SIL-Zertifizierung und zeichnen sich durch einfache Konfiguration und Installation aus.
Jetzt mehr erfahren
Funktionale Sicherheit
Lasten schalten
Elektromotoren sorgen in einer Vielzahl industrieller Applikationen für Bewegung. COMPLETE line bietet innovative und clevere Produkte für Ihre Applikation.
Jetzt mehr erfahren
Lasten schalten
Versorgen und schützen im Feld
Eine häufige Herausforderung im Maschinenbau ist die zuverlässige Versorgung dezentral installierter Verbraucher im Feld. COMPLETE line bietet durchgängige Lösungen mit IP67-Schutz für diese Aufgabe an.
Mehr erfahren
Versorgen und schützen im Feld
Sicher kommunizieren im Feld
Die Struktur und Funktion einer Anlage erfordern unter Umständen den Einsatz von Geräten und Komponenten für die Kommunikation auch außerhalb des Schaltschranks. COMPLETE line bietet aufeinander abgestimmte Lösungen für verschiedenste Anwendungen.
Mehr erfahren
Sicher kommunizieren im Feld
Signale übertragen
Im Maschinenbau befinden sich zahlreiche Sensoren und Aktoren sowie deren Anbindung exponiert im Feld. COMPLETE line bietet Lösungen für eine flexible, modulare und effiziente Anbindung dieser Komponenten im Feld.
Mehr erfahren
Signale übertragen
Verbinden im Feld
Im Maschinenbau kommen unterschiedlichste Lösungen für die Verbindungstechnik zum Einsatz. Vom Schaltschrank bis ins Feld bietet COMPLETE line innovative Produkte, die durch Robustheit, Flexibilität und einfache Handhabung überzeugen.
Mehr erfahren
Verbinden im Feld
Maschinenbau-Broschüre:
Produkte und Lösungen für Ihren Erfolg im Maschinenbau

Informieren Sie sich in unserer 40-seitigen Broschüre umfassend über unser Lösungsangebot für den Maschinenbau. Erfahren Sie mehr über unsere Produkte und ihre typischen Anwendungen sowie über unsere Geschichte, Kompetenzen und Services.

Jetzt herunterladen
Offener Schaltschrank
Collage, die den Maschinenbau von Phoenix Contact in den 1960er-Jahren, in der Gegenwart und in Zukunft zeigen

Maschinenbau bei Phoenix Contact

Maschinenbau hat bei uns Tradition

Phoenix Contact ist eng mit der Maschinenbauindustrie verbunden. Unser hauseigener Maschinenbau unterstützt mit 180 Mitarbeitenden alle entwickelnden und produzierenden Geschäftsbereiche weltweit. Dadurch sind uns Ihre täglichen Herausforderungen bestens bekannt.

Das Leistungsportfolio reicht dabei von der Erstellung manuell bedienbarer Vorrichtungen bis hin zu komplexen Fertigungssystemen. Gemeinsam entwickeln wir hochwertige Produktionsmittel, innovative Lösungen und modernste Fertigungstechnologien.

Frau und Industrieroboter kollaborieren bei der Fertigung und Prüfung von Elektronikbauteilen

Auf dem Weg zur Smart Factory – Mensch-Maschine-Kollaboration bei Phoenix Contact

Digitalisierung im Maschinenbau

Das Ziel der Digitalisierung ist die Smart Factory. Sie beschreibt eine effiziente und anpassungsfähige Produktion, die zu jedem Zeitpunkt die optimale Wertschöpfung erzielt. Die sich selbst organisierenden Wertschöpfungsnetzwerke lassen sich nach unterschiedlichen Kriterien optimieren, z. B. hinsichtlich Kosten, Verfügbarkeit oder Ressourcenverbrauch.

Zusammen mit Kunden und Partnern gestalten wir aktiv Lösungen für die Zukunft. Mit fast 100 Jahren Erfahrung im Maschinenbau und in der Automatisierung sind wir bestens gerüstet, um die digitale Transformation unserer Welt in die intelligente Produktion von morgen zu wandeln.

Dabei sind die hohe Fertigungstiefe, der unternehmenseigene Maschinenbau und das Experten-Know-how in der Automation nur drei von vielen Gründen für Phoenix Contact als verlässlichen Partner. Wir setzen in der eigenen Fertigung um, was heute möglich ist. Steigern Sie Ihre Wettbewerbsfähigkeit durch eine intelligentere Produktion für maximale Effizienz und Flexibilität. Dafür entwickeln wir Komponenten, Systeme und Lösungen.

Einblick in eine digitale Fabrik

Digital Factory now

Die Digitalisierung stellt die Produktion vor zahlreiche Herausforderungen – aber vor allem bietet sie auch unzählige Möglichkeiten zur Produktivitätssteigerung und zur Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit. Nutzen Sie Ihre bereits existierenden Maschinen- und Prozessdaten, um Ihre Produktion flexibler und effizienter zu gestalten und bauen Sie die Basis für neue, datenzentrierte Geschäftsmodelle, um Ihre Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern.