Fallklappenrelais
Relais und Optokoppler
Relais sind elektrisch gesteuerte Schalter, die viele Funktionen in der Automatisierung übernehmen. Wir unterstützen Sie beim Schalten, Trennen, Überwachen, Verstärken oder Vervielfachen mit cleveren Relais und Optokopplern. Egal ob Solid-State-Relais, elektromechanische Relais, Koppelrelais, Optokoppler oder Zeitrelais bis hin zum Logikmodul, hier finden Sie das passende Relais für Ihre Applikation.
Logikrelaissystem PLC logic Kombinieren Sie Relais- und Analogmodule mit Logikfunktionen und intuitiver Software.
Auf dem Markt der Logikmodule führt das Logikrelaissystem PLC logic erstmals Logik-, Interface- und Feldanschlussebene in einer Lösung zusammen. So schalten und steuern Sie I/O-Signale mit nur einem kompakten System. Kombinieren Sie je nach Bedarf das Logikmodul mit den passenden Relais- und Analogmodulen. Der modulare Aufbau ermöglicht vielfältige Einsatzmöglichkeiten.
Elektromechanische und Solid-State-Relaismodule Für welche Anwendung oder Branche auch immer Sie Relaismodule benötigen: Hier finden Sie die beste Lösung.
Die Zuverlässigkeit industrieller Automatisierungseinrichtungen wird bei weiterhin zunehmendem Einsatz von Elektronikbaugruppen immer wichtiger. Setzen Sie auf unser breit gefächertes Programm an elektromechanischen und Solid-State-Relaismodulen.
Zeitrelais Perfektes Timing: Zeitrelais sind die wirtschaftliche Alternative zur SPS für die Steuerung einfacher Zeitabläufe.
Mit unseren Zeitrelais realisieren Sie Zeitsteuerungen von wenigen Millisekunden bis zu mehreren Tagen einfach und kostenoptimiert. Profitieren Sie von der komfortablen Einstellung der Geräte über die Bedienelemente auf der Gehäusefront. Potenzialfreie Wechslerausgänge sorgen für eine schnelle Fehlermeldung und ein gezieltes Abschalten. Wählen Sie aus vier Produktfamilien das passende Zeitrelais für Ihre Anwendung.