Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Ladetechnik für eine nachhaltige Elektromobilität

Für den weltweiten E-Mobility-Markt entwickeln wir technologisch führende und qualitativ hochwertige Produkte, die begeistern.
Gekühlter HPC-Ladestecker im Testlabor

Ihr Technologiepartner für Elektromobilität

Mit unserem breiten Portfolio aus E-Mobility-Ladetechnik verstehen wir uns als Wegbereiter und Partner unserer Kunden und der Gesellschaft, durch Elektrifizierung und Digitalisierung den Wandel zu nachhaltiger Mobilität zu beschleunigen, die Erderwärmung zu stoppen und das Klima zu schützen.

CHARX entdecken Starke Produkte – speziell entwickelt für die Elektromobilität

Interaktive Image-Map: Übersicht der CHARX-Produktfamilien
AC-Ladekabel
Mode-3-Ladekabel mit NACS-, Typ-1-, Typ-2- und GB/T-Stecker – ergonomisch, robust und hochwertig.
Zu den AC-Ladekabeln
DC-Ladekabel
DC-Ladekabel mit NACS-, CCS- und GB/T-Stecker – für alle Leistungsklassen von der Wallbox bis zum HPC-Ladepark.
Zu den DC-Ladekabeln
Infrastruktur-Ladedosen
Modulare Typ-2-Ladedosen für tragbare AC-Ladekabel – mit LED-Anzeige, Shutter und Temperatursensorik.
Zu den Infrastruktur-Ladedosen
Überspannungsschutz
Ladepunkte und Fahrzeuge vor Beschädigungen durch Blitze und Schalthandlungen schützen.
Zum Überspannungsschutz
Fahrzeug-Ladedosen
Universelle Fahrzeug-Inlets für das AC- und DC-Laden von E-Fahrzeugen aller Art – für Typ 1, Typ 2, CCS und GB/T.
Zu den Fahrzeug-Ladedosen
Leistungselektronik und -verteilung
Leistungs- und Verteilermodul zur effizienten und skalierbaren DC-Versorgung von Schnellladestationen.
Zur Leistungselektronik und -verteilung
AC-Ladesteuerungen
Modulare Mode-3-Ladecontroller – vorbereitet für Vehicle-to-Grid, Plug-and-Charge und Eichrecht.
Zu den AC-Ladesteuerungen
DC-Ladesteuerungen
Leistungsstarke DC-Ladecontroller für moderne CHAdeMO- und CCS-Ladestationen.
Zu den DC-Ladesteuerungen
Fahrzeug-Ladesteuerungen
Ladecontroller für alle Elektrofahrzeuge mit CCS-Ladedose – universell einsetzbar und Vehicle-to-Grid-fähig.
Zu den Fahrzeug-Ladesteuerungen

Neben sauberer Energieerzeugung ist elektrische Mobilität ein Schlüssel auf dem Weg zur All Electric Society. Mit leistungsstarker Ladetechnik machen wir Sie fit für eine nachhaltige, vernetzte und praxistaugliche E-Mobilität. Lassen Sie uns die Mobilitätswende gemeinsam gestalten!

COO Ralf Döhre und CEO Michael Heinemann, Phoenix Contact E-Mobility
COO Ralf Döhre und CEO Michael Heinemann, Phoenix Contact E-Mobility
Mann lädt sein Elektroauto über ein NACS-Ladekabel an der Schnellladestation

NACS kommt – und wir sind dabei AC- und DC-Ladekabel für höchste Ansprüche

Der North American Charging Standard (NACS) nimmt Fahrt auf und wird den CCS-Typ-1-Ladestandard langfristig ablösen. NACS wird somit bei der Elektrifizierung des Verkehrssektors und beim Hochlauf der Ladeinfrastruktur in Nordamerika eine zentrale Rolle spielen.

Als Spezialist für E-Mobility-Ladetechnik möchten wir die sich ändernden Anforderungen unserer Kunden selbstverständlich bedienen und bieten daher SAE-konforme und UL-zertifizierte NACS-Ladekabel, die besonders hohe Ansprüche erfüllen – sowohl für das AC-Laden als auch für High Power Charging.

Person lädt Elektro-Lkw mit MCS-Ladestecker

Das Megawatt Charging System (MCS) Ladeleistungen bis 3,75 MW für schwere Nutzfahrzeuge

Das Megawatt Charging System (MCS) soll ein international standardisiertes Schnellladesystem für schwere Nutzfahrzeuge werden und Ladeleistungen bis 3,75 MW ermöglichen.

Seit Gründung der CharIN-MCS-Taskforce im Jahr 2018 arbeiten wir mit daran, Anforderungen für die Entwicklung des MCS-Ladestandards festzulegen.

Wir werden voraussichtlich Anfang 2026 entsprechende MCS-Ladekabel sowie mittelfristig MCS-Fahrzeug-Ladedosen in der gewohnt hohen Phoenix Contact-Qualität anbieten.

Jetzt als E-Paper entdecken
Die neue E-Mobility-Broschüre

Entdecken Sie auf über 160 Seiten unser umfangreiches Ladetechnikportfolio für Elektrofahrzeuge und die Ladeinfrastruktur. Erfahren Sie zudem alles Wissenswerte über unser Unternehmen und lernen Sie die Grundlagen der Ladetechnik kennen.

E-Paper ansehen
E-Mobility-Broschüre gedruckt und als E-Paper auf dem Tablet

Ihr persönlicher Ansprechpartner

Für alle Fragen rund um unsere Produkte und Lösungen

Ich berate Sie gern zu Ihrem E-Mobility-Projekt. Lassen Sie uns die Mobilitätswende gemeinsam gestalten!