Maximale Anlagenverfügbarkeit
Vermeiden Sie ungeplante Anlagenausfälle und Stillstandszeiten
In einer Welt, in der die Energiekosten steigen und die Nachfrage nach Produktivität unaufhörlich wächst, wird eine zuverlässige Energieversorgung immer mehr zum entscheidenden Erfolgsfaktor für den Maschinen- und Anlagenbau. Ausfallzeiten können schnell zu hohen Kosten und einem gefährdeten Unternehmensruf führen. Die Herausforderungen, denen sich Maschinenbauer und Anlagenbetreiber gegenübersehen, sind dabei vielfältig und komplex.
Mit unserem Portfolio bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Lösungen, die Ihre Energieversorgung zuverlässig und kontinuierlich aufrechterhalten. Wir helfen Ihnen dabei, Ihre Anlagenverfügbarkeit zu maximieren und Ihre Prozesse effizienter zu gestalten – durch innovative Technologien und praxisorientierte Dienstleistungen. Unser Ziel ist es, Ihre Anlagenverfügbarkeit zu maximieren und Ihre Produktionsprozesse zuverlässig, sicher und effizient zu gestalten.
Effizienz steigern: So bleibt Ihre Anlage in Betrieb
Möchten Sie Ihre Produktivität steigern und gleichzeitig Kosten reduzieren? Der Schlüssel zur Lösung liegt in der maximalen Anlagenverfügbarkeit. Unsere informative Videoreihe beleuchtet die Anlagenoptimierung im Maschinenbau anhand von drei Kernpunkten: Schützen, Versorgen und Überwachen. Profitieren Sie von praxisorientierten Einblicken und wertvollen Tipps, um Ausfallzeiten zu reduzieren und die Effizienz sowie Verfügbarkeit Ihrer Anlagen zu maximieren.
5 Gründe warum Sie jetzt Ihre Anlagenverfügbarkeit optimieren sollten:
-
Vermeiden Sie ungeplante Anlagenausfälle und Stillstandszeiten
-
Kostenersparnis durch geringere Verbräuche und effizientere Prozesse
-
Profitieren Sie von staatlicher Förderung durch Energiemanagement nach ISO 50001
-
Fehler erkennen und Verbraucher optimieren durch Energiemonitoring
-
Ausgeprägte Fernkommunikationsmöglichkeiten
Unser Lösungsportfolio – Für eine maximale Anlagenverfügbarkeit
Die Basis für eine hohe Anlagenverfügbarkeit liegt in der zuverlässigen Energieversorgung. Unsere Lösungen umfassen Produkte und Dienstleistungen, die genau auf die Bedürfnisse des Maschinenbaus abgestimmt sind. Dabei decken wir alle relevanten Bereiche ab: Schützen, Versorgen und Überwachen.
Schützen – Verfügbarkeit erhöhen mit Überspannungsschutz und Geräteschutzschaltern
Eine stabile Netzqualität ist die Grundlage für eine zuverlässige Energieversorgung. Daher ist enorm wichtig, angeschlossene Verbraucher vor transienten Überspannungen zu schützen. Ursachen für solche transienten Überspannungen sind z.B. schnelle Schaltvorgänge von
Verbrauchern, Kurzschlüsse oder Blitzentladungen. Unsere Überspannungsschutzgeräte schützen nicht nur Ihre Anlagen, sondern erhöhen auch die Lebensdauer Ihrer Geräte.
Ihre Vorteile
- Einfache und sichere Installation
- Geringes Anzugsdrehmoment (nur 3 Nm)
- Typ 2-Ableiter der VAL-SPP-Reihe erfüllen bereits die Anforderungen der neuen DIN EN 61643-11
Geräteschutzschalter sind unverzichtbare Komponenten in elektrischen Anlagen. Sie dienen dazu,
Betriebsmittel vor Überlast und Kurzschlussströmen zu schützen. Geräteschutzschalter verhindern
solche Störungen und gewährleisten die Sicherheit
von Anlagen, Maschinen und Personen. Dabei sorgt die selektive Absicherung dafür, dass nur die betroffenen Stromkreise abgeschaltet werden – ein wichtiger Beitrag zur Minimierung von Ausfallzeiten.
Ihre Vorteile
- Flexibel aufbau- und erweiterbar
- Kanalgenaue Absicherung
- Schnelle Fehlerlokalisierung durch Status-LEDs und Kommunikationsschnittstellen
Versorgen – Grundbaustein für eine zuverlässige Spannungsversorgung
Für eine hohe Anlagenverfügbarkeit ist eine stabile Spannungsversorgung von entscheidender Bedeutung. Unsere Lösungen versorgen Ihre Anlagen jederzeit mit der erforderlichen Spannung. Dies wird durch robuste Stromversorgungen erreicht, die auf Langlebigkeit und Zuverlässigkeit ausgelegt sind.Ein häufiges Problem sind lastabhängige Spannungsschwankungen. Diese können durch eine unzureichende Dimensionierung der Stromversorgung oder durch plötzliche Änderungen im Energiebedarf auftreten und zu Anlagenstillständen oder Maschinenfehlern führen. Für besonders kritische Anwendungen empfehlen wir eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), die bei Netzausfällen sofort eingreift, um Ausfallzeiten zu verhindern.
Ihre Vorteile
- Stabile Ausgangspannung bei Lastschwankungen
- Stromversorgungen mit integriertem Geräteschutz
- Vermeidung von Ausfallzeiten durch USV-Systeme
- Für jede Anwendung die passende Stromversorgung
Überwachen – Frühzeitige Fehlererkennung und Optimierung von Energieflüssen
Frühzeitige Fehlererkennung ist der Schlüssel, um Ausfälle zu verhindern und die Anlagenverfügbarkeit zu steigern. Durch eine präzise Energiedatenerfassung können Sie nicht nur den Energieverbrauch und die Netzqualität überwachen, sondern auch Einsparpotenziale identifizieren und gezielte Maßnahmen zur Optimierung vornehmen.
Unsere Energie-Management-Systeme und innovativen Sensorik- und Messtechniklösungen machen es einfach, Energiedaten zu erfassen, zu analysieren und in konkrete Maßnahmen zur Effizienzsteigerung umzusetzen. Mit unseren digitalen Services erhalten Sie eine zukunftsfähige Lösung, die Sie bei der Integration und Aufbereitung der Daten unterstützt.
Ihre Vorteile
- Frühzeitige Fehlererkennung
- Aufdeckung von Einsparpotenzialen
- Visualisieren und Aufbereiten von Energiedaten
Produktkombinationen mit Mehrwert
Unsere perfekten Teams: Produktkombinationen mit Mehrwert
Nutzen Sie die Vorteile der Produktkombination: Jedes unserer Power-Reliability-Produkte sorgt für sich genommen für eine maximale Anlagenverfügbarkeit. In Kombination entfalten sie jedoch ihr volles Potenzial und bieten zusätzliche Vorteile. Entdecken Sie hier, wie Produktkombinationen für mehr Datentransparenz, verbesserten Schutz, intelligentes Lastmanagement, einfaches Energiemonitoring und optimiertes Batteriemanagement sorgen können.