Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Stromversorgungen für die Tragschiene

Stromversorgungen

Mit unseren Stromversorgungen versorgen Sie Ihre Anwendung zuverlässig. Wählen Sie die optimale Stromversorgung bedarfsgerecht aus unserem großen Angebot der unterschiedlichen Geräte. Ob für die Hutschiene, geeignet für die Wandmontage oder im 19‘‘-Format für die Rack-Montage: Finden Sie die perfekte Stromversorgung für Ihre Applikation.

Stromversorgungen für die Hutschiene

Stromversorgungen für die Hutschiene

Unsere Stromversorgungen für die Hutschiene bieten Ihnen besonders hohe Anlagenverfügbarkeit auf der Tragschiene im Schaltschrank.

Die Produktfamilien QUINT POWER, TRIO POWER, UNO POWER und STEP POWER sind in ihrer Funktionalität und Bauform auf die Anforderungen unterschiedlicher Branchen abgestimmt.

Stromversorgungen für die Rack-Montage

Stromversorgungen für die Rack-Montage

Unsere Stromversorgungen für die Rack-Montage bieten starke Leistungen im 19"-Format.

Die TRIO POWER mit 20 kW ermöglicht eine bidirektionale Leistungswandlung in unterschiedlichen Anwendungsbereichen.

Stromversorgungen für die Wandmontage

Stromversorgungen für die Wandmontage

Unsere Stromversorgungen für die Wandmontage können flexibel an der Schaltschrankwand montiert werden. Verschiedene Montagevarianten ermöglichen Ihnen den individuellen Einsatz.

Die robusten TRIO POWER-Stromversorgungen in kompaktem Gehäuse zeichnen sich durch hohe Leistungen und umfangreiche Funktionen aus.

Stromversorgungen mit Schutzart IP67

Stromversorgungen mit Schutzart IP67

Unsere Stromversorgungen mit Schutzart IP67 sind die richtigen Geräte für die dezentrale Versorgung im Feld.

Mit witterungsbeständigen Gehäusen sorgen die Stromversorgungen auch unter rauen Umgebungsbedingungen für eine hohe Anlagenverfügbarkeit.

E-Paper
Das gesamte Portfolio auf einen Blick

Mit unseren Stromversorgungssystemen sorgen Sie für höchste Anlagenverfügbarkeit. Informieren Sie sich über Stromversorgungen, DC/DC-Wandler, Redundanzmodule und unterbrechungsfreie Stromversorgungen für die unterschiedlichen Anforderungen und Branchen.

E-Paper öffnen
Stromversorgungssysteme