Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

COMPLETE line – Industriespezifische Lösungen für den Schaltschrank Mit dem umfangreichen und abgestimmten COMPLETE line-Produktportfolio bauen Sie Schaltschränke schnell und einfach auf. Dank einheitlichem Design und einheitlicher Haptik sind die COMPLETE line-Produkte besonders einfach zu installieren. Dadurch sparen Sie Zeit bei Montage, Inbetriebnahme und Wartung. Alle COMPLETE line-Produkte verfügen über die Push-in-Anschlusstechnik. So werden komplette Applikationen schnell und werkzeuglos verdrahtet.

Visualisierung der Lösungen für den Schaltschrank

Funktionale Lösungen für alle Industrien

COMPLETE line ist die durchgängige Lösung für Schaltschrank- und Feldinstallationen in den unterschiedlichen Industrien. Egal ob Maschinenbau, Energiesektor, Gebäudeautomation oder Prozessindustrie: Das breite Portfolio des COMPLETE line-Programms deckt die spezifischen Anforderungen jeder Branche ab. So erhalten Sie vollständige Funktionseinheiten aus einer Hand!

Interaktive Image-Map: Funktionale Schaltschranklösungen für alle Industrien
Prozessindustrie
COMPLETE line bietet Ihnen ganzheitliche Lösungen für Ihre Schaltschrank- und Feldinstallation im Prozessumfeld.
Mehr erfahren
Prozessindustrie
Energiesektor
COMPLETE line bietet Ihnen ganzheitliche Lösungen für den Aufbau von Schaltschränken in Energieanwendungen.
Mehr erfahren
Energiesektor
Maschinenbau
COMPLETE line bietet Ihnen ganzheitliche Lösungen für alle Funktionen der Schaltschrank- und Feldinstallation im Maschinenbau.
Mehr erfahren
Maschinenbau
Wohngebäude
COMPLETE line bietet smarte Lösungen für die Building Intelligence in Ihrem Wohngebäude.
Mehr erfahren
Wohngebäude
Zweckgebäude
COMPLETE line bietet ganzheitliche Lösungen für die Steuerung, Kommunikation und Versorgung von Zweckbauten.
Mehr erfahren
Zweckgebäude

Ihre Vorteile mit dem COMPLETE line-System


Person mit Produkten des COMPLETE line-Portfolios
Person bei der Installation der COMPLETE line-Produkte im Schaltschrank
Personen im Gespräch zu COMPLETE line
Person beim Arbeiten vor einem Schaltschrank
Person mit Produkten des COMPLETE line-Portfolios

Die Produkte des COMPLETE line-Portfolios ermöglichen durch ihre Einheitlichkeit in Funktion und Design ein besonders einfaches Handling im gesamten Installationsprozess. Funktionale Bauteile sind farblich hervorgehoben. Dank der Standardisierung des Zubehörs gelingt die Montage besonders einfach und schnell.

Person bei der Installation der COMPLETE line-Produkte im Schaltschrank

Dank des durchgängigen Einsatzes der Push-in-Anschlusstechnik erfolgt die Montage von COMPLETE line-Produkten mühelos und prozesssicher. Mit der Push-in-Technologie verdrahten Sie Leiter durch einfaches Stecken, ohne den Einsatz von Werkzeug. So reduzieren Sie den Zeitaufwand in diesem Arbeitsschritt maßgeblich.

Personen im Gespräch zu COMPLETE line

Das standardisierte Zubehör für das Brücken, Markieren und Prüfen der COMPLETE line-Produkte sorgt nicht nur für eine besonders einfache Handhabung im Installations- und Montageprozess. Die Verwendung einheitlicher Bauteile reduziert auch den Aufwand für die Beschaffung und Logistik.

Person beim Arbeiten vor einem Schaltschrank

COMPLETE line bietet Ihnen ein ganzheitliches Produktportfolio, mit dem sie alle Funktionen Ihrer Schaltschrank- und Feldinstallation vollständig planen und aufbauen. Die verschiedenen Komponenten sind optimal aufeinander abgestimmt und lassen sich mit standardisiertem Zubehör bestücken. So reduzieren Sie konsequent Ihre Aufwände im Engineering, der Beschaffung und der Installation.

COMPLETE line – die ganzheitliche Lösung für den Schaltschrank

Für mehr Effizienz in Ihrer Fertigung
Gemeinsam Schaltschrankbau gestalten

Im gesamten Prozess des Schaltschrankbaus steht Ihnen Phoenix Contact unterstützend zur Seite, vom Engineering bis zum fertigen Schaltschrank. Entdecken Sie unsere modularen und skalierbaren Lösungen für einen effizienten Schaltschrankbau.

Mehr erfahren
Person vor einem Schaltschrank mit einer Fertigungshalle im Hintergrund