Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Board-to-Board-Steckverbinder

Board-to-Board-Steckverbinder

Mit den Board-to-Board-Steckverbindern des FINEPITCH-Programms bietet Phoenix Contact geschirmte und ungeschirmte Lösungen für die Signal- und Datenübertragung. Realisieren Sie individuelle Leiterplattenausrichtungen in alle Dimensionen mit unterschiedlichen Bauformen, Stapelhöhen und Polzahlen in unterschiedlichen Rastern von 0,635 bis 2,54 mm. Auch mezzanine, koplanare Verbindungen sowie Mother-Daughter-Cards sind möglich.

Ihre Vorteile

  • Flexibilität im Design durch robuste Steckverbinder in den Rastern 0,635 bis 2,54 mm in zahlreichen Stapelhöhen
  • Applikationsgerechte Board-to-Board-Verbindungen in geschirmten und ungeschirmten Ausführungen für unterschiedliche EMV-Anforderungen
  • Umfangreicher Design-in-Support für eine schnelle und einfache Geräteentwicklung durch praxisgerechte Daten und kostenlose Muster
  • Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten durch High-Speed-Datenübertragung von bis zu 52 GBit/s
Kostenfreie Muster
Testen Sie Board-to-Board-Steckverbinder

Sie möchten die Board-to-Board-Steckverbinder des FINEPITCH-Portfolios testen? – Bestellen Sie gleich Ihr persönliches Muster-Package. Wir unterstützen Sie bei der Auswahl und dem Design-in der Leiterplatten-Steckverbinder. Sie erhalten kompetente Beratung zum gezielten Einsatz in Ihrer Applikation. Überzeugen Sie sich von den Vorteilen der Lösungen von Phoenix Contact.

Kostenfreies Muster bestellen
Explosionszeichnung von Board-to-Board-Steckverbindern auf mehreren Leiterplatten über einem Elektronikgehäuse
Board-to-Board-Steckverbinder der Serie FR 1,27

Whitepaper zu High-Speed-Board-to-Board-Steckverbindern Einflüsse auf die Datenübertragung identifizieren und Datenintegrität optimieren​

Die Vernetzung der Welt verlangt von Geräten und Schnittstellen immer schnellere Datenübertragungen. Dies erfordert auch innerhalb von Geräten Verbindungen, die Signale und Daten möglichst schnell und sicher zwischen den Leiterplatten hin und her leiten. Lesen Sie in unserem Whitepaper, wie Sie mit impedanzoptimierten Board-to-Board-Steckverbindern sowie deren Pinbelegung und dem entsprechenden PCB-Layer-Aufbau eine hohe Datenintegrität erreichen.

Toleranzkompensation bei Board-to-Board-Steckverbindern

Whitepaper zu den verschiedenen Modi der Toleranzkompensation Unterschiedliche Kontaktsysteme und deren Toleranzkompensation

Board-to-Board-Steckverbinder verbinden Leiterplatten. Sie müssen elektrischen und mechanischen Anforderungen in Geräten gerecht werden. Je nach Bedarf eignen sich unterschiedliche Steckverbindersysteme, die spezifische Vorteile wie die Fähigkeit zur Toleranzkompensation bieten. Warum die Toleranzkompensation bei Board-to-Board-Steckverbindern so entscheidend ist, erfahren Sie unserem Whitepaper. Entdecken Sie die verschiedenen Kontaktsysteme, ihre Einsatzmöglichkeiten und wann Floating-Typen im Gegensatz zu den starren die bessere Wahl sind.

Neuheiten

Board-to-Board-Steckverbinder der Serie FP 0,8 SL
Board-to-Board-Steckverbinder der Serie FS im Raster 0,635 mm

Ungeschirmte Board-to-Board-Steckverbinder im Raster 0,8 mm

Mehr Flexibilität durch kompatible PCB-Footprints

FINEPITCH-Board-to-Board-Steckverbinder der Serie FP 0,8 SL sind ungeschirmte Varianten der Serie FP 0,8. Durch die Kompatibilität zum PCB-Footprint der geschirmten FP 0,8-Varianten ermöglichen sie den flexiblen Austausch beider Ausführungen ohne Anpassung des Leiterplatten-Layouts.

Hauptmerkmale

  • Raster: 0,8 mm
  • Polzahlen: 12, 20, 32, 52, 80
  • Stapelhöhe: 6 mm ... 21 mm
  • Datenraten bis 52 GBit/s
  • Optional mit Schirmung erhältlich
  • Nennstrom: 1,7 A pro Kontakt
  • Steckzyklen: 500
  • Prüfspannung: 500 V AC

Ihre Vorteile

  • Kompatibler PCB-Footprint ermöglicht flexiblen Austausch der geschirmten und ungeschirmten Varianten
  • Zuverlässige mechanische und elektrische Verbindungen durch doppelseitiges ScaleX-Kontaktsystem
  • Robustheit: ScaleX-Technologie für hohen Toleranzausgleich und Schutz der Kontakte
  • Flexibles Geräte-Design: verschiedene Polzahlen, Bauformen und Stapelhöhen mit großer Überstecksicherheit

Board-to-Board-Steckverbinder der Serie FS

Schnelle Datenübertragung im Raster 0,635 mm

Die platzsparenden Board-to-Board-Steckverbinder der Serie FS 0,635 ermöglichen mezzanine Leiterplattenanordnungen mit High-Speed-Datenübertragungsraten bis 40 GBit/s. Das Floating-System bietet eine Toleranzkompensation bis 0,7 mm in x- und y- sowie 0,6 mm in z-Richtung.

Hauptmerkmale

  • Raster: 0,635 mm
  • 20- bis 80-polig
  • Stapelhöhen: 6 mm ... 16,6 mm
  • Datenrate: 40 GBit/s
  • Strom: 0,5 A
  • Steckzyklen: 50
  • Prüfspannung: 500 V AC
  • Floating-Toleranzen: ±0,7 mm (x-, y-Richtung)

Ihre Vorteile

  • Design-in-Support bei der Geräteentwicklung durch M-CAD-/E-CAD-Daten und kostenlosen Musterservice
  • Kosten- und Platzersparnis dank durchgängigem Portfolio in verschiedenen Stapelhöhen
  • Easy Mating durch integrierte Führungsnasen und Toleranzkompensation für ein fehlerfreies Stecken
  • Ausgleich von Toleranzen und mechanischen Spannungen für eine sichere Verbindung dank Floating-Funktion

Zwei Mitarbeiter schauen sich den Produktnavigator auf einem Tablet an, darüber verschiedene Produkteinblendungen

Produktnavigator Erhalten Sie einen Überblick über unser umfassendes Portfolio

Informieren Sie sich schnell und übersichtlich über Leiterplattenklemmen, Steckverbinder und Elektronikgehäuse für den Geräteanschluss. Der Produktnavigator unterstützt Sie dabei, indem er das Programm in die verschiedenen Produktgruppen aufteilt.

Das Board-to-Board-Portfolio im Überblick Die passende Verbindung für ein flexibles Geräte-Design: Die hochpolige Serie FINEPITCH bietet ideale Lösungen für industrietaugliche Leiterplattenverbindungen. Dabei haben Sie die Möglichkeit, die Leiterplatten in Ihrem Gerät höchst flexibel anzuordnen. Zusätzlich bieten die geschirmten Ausführungen sehr gute EMV-Eigenschaften.

Interaktive Image-Map: Unterschiedliche Serien von Board-to-Board-Steckverbindern auf einen Blick
Serien FQ 1,27 und FQ 2,54
Universelle Stift- und Sockelleisten in den Rastern 1,27 mm und 2,54 mm zeichnen sich durch eine applikationsgerechte und kostenoptimierte Gestaltung aus. Stift- und Sockelleisten ermöglichen mezzanine und koplanare sowie Mother-Daughter-Verbindungen.
Mehr über die Produkte erfahren
Serien FQ 1,27 und FQ 2,54
Serie FR 1,27
Zeitersparnis im Entwicklungsprozess und High-Speed-Datenübertragung machen den Unterschied. Board-to-Board-Steckverbinder der Serie FR 1,27 ermöglichen Datenraten bis 28 GBit/s sowie kundenspezifische Simulationen zur Datenintegrität. 
Mehr über die Produkte erfahren
Serie FR 1,27
Serie FP 0,8
Board-to-Board-Steckverbinder der Serie FP 0,8 zeichnen sich durch die innovative ScaleX-Technologie aus. Dieser einzigartige Doppelkontakt bietet eine zuverlässige, robuste Verbindung und einen hohen Toleranzausgleich beim Stecken.
Mehr über die Produkte erfahren
Serie FP 0,8
Serie FS 0,635
Mit Board-to-Board-Steckverbindern der Serie FS 0,635 realisieren Sie platzsparende Leiterplattenverbindungen in starrer oder Floating-Ausführung. Dank Datenübertragungsraten bis 40 GBit/s sowie unterschiedlichen Polzahlen und Stapelhöhen können Sie Geräte flexibel entwickeln.
Mehr über die Produkte erfahren
Serie FS 0,635

Technische Daten im Vergleich

Vergleichen Sie die Produktserie und wählen Sie den passenden Board-to-Board-Stecker für Ihre Applikation.

FS 0,635
FP 0,8
FR 1,27
FQ 1,27 | FQ 2,54
FS 0,635

FP 0,8

FR 1,27

FQ 1,27 | FQ 2,54

Technische Daten im Überblick
Produktserie FS 0,635 | FS 0,635 Floating FP 0,8 FR 1,27 FQ 1,27 | FQ 2,54
Rastermaß 0,635 mm 0,8 mm 1,27 mm 1,27 mm | 2,54 mm
Polzahlen 20 ... 80 12 ... 80 6 ... 100 10 ... 80
Stapelhöhen 6 mm … 16,6 mm 6 mm … 21 mm 8 mm … 13,8 mm 6,2 mm … 7,5 mm | 13,6 mm … 14,9 mm
Bauformen Vertikal Vertikal und horizontal Vertikal, horizontal und Flachbandkabel Vertikal | Vertikal und horizontal
Schirmung - Optional - -
Floating ± 0,7 mm (X- und Y-Richtung) ± 0,3 mm (X- und Y-Richtung), contact-integrated - -
Nennstrom pro Kontakt 0,5 A 1,7 A 2,3 A 1,0 A  | 3,0 A
Datenrate Bis 30 GBit/s | Bis 40 GBit/s Bis 52 GBit/s Bis 28 GBit/s -
Steckzyklen 50 500 500 100
Zur Produktliste Zur Produktliste Zur Produktserie Zur Produktliste

Board-to-Board-Steckverbinder der Serie FR 1,27


Board-to-Board-Steckverbinder der Serie FR 1,27

Ihr Vorsprung mit beschleunigten Datenraten von bis zu 28 GBit/s

High-Speed-Datenübertragung und Zeitersparnis im Entwicklungsprozess machen den Unterschied: Mit Board-to-Board-Steckverbindern der Serie FR im Raster 1,27 mm bietet Phoenix Contact Datenraten von bis zu 28 GBit/s und kundenspezifische Simulationen zur Datenintegrität. 

Board-to-Board-Steckverbinder der Serie FR 1,27

Sie suchen einen kompatiblen Ersatz für Ihre etablierte Board-to-Board-Verbindung im Raster 1,27 mm, mit der Sie zugleich für künftige industrielle Anforderungen gewappnet sind? Die Serie FR 1,27 bietet die optimale Lösung. Profitieren Sie von einer High-Speed-Datenübertragung und einem effizienten Design-in.

Ihr Mehrwert bei der Serie FR 1,27

Board-to-Board-Steckverbinder der Serie FR 1,27
Board-to-Board-Steckverbinder der Serie FR 1,27 in verschiedenen Größen
Entwickler bei einem Meeting mit kundenspezifischen Simulationen
Board-to-Board-Steckverbinder der Serie FR 1,27 Signalübertragungskurve
Board-to-Board-Steckverbinder mit MCAD-Modellen und ECAD-Daten
Board-to-Board-Steckverbinder der Serie FR 1,27

Der neue High-Speed-Steckverbinder ermöglicht erstmals eine Datenübertragung mit bis zu 28 GBit/s. Dieser Performance-Sprung wird durch intelligente Bauteilarchitektur und qualitätsgetriebene Fertigung jetzt Wirklichkeit. Dabei werden hochwertige Materialien und Kontaktoberflächen verwendet. Unter Einhaltung des etablierten Marktstandards bieten sich Kunden jetzt ganz neue Design-Möglichkeiten.

Zur Produktliste der Serie FR 1,27
Board-to-Board-Steckverbinder der Serie FR 1,27 in verschiedenen Größen

Die Skalierbarkeit der Board-to-board- und Wire-to-Board-Steckverbinder bei geraden Polzahlen von 6 bis 100 sorgt für hohe Flexibilität bei der Komponentenauswahl. Als Gerätehersteller können Sie ebenso mezzanine und koplanare Anwendungen realisieren wie Mother-Daughter-Verbindungen. Das durchdachte Kontakt-Design lässt eine flexible Ausrichtung der Leiterplatte zu. Außerdem ist die Kompatibilität zur vorherigen Serie FP 1,27 und den einschlägigen Marktbegleitern gegeben. 

Zur Produktliste der Serie FR 1,27
Entwickler bei einem Meeting mit kundenspezifischen Simulationen

Die Anforderungen an die Datenintegrität steigen durch den rasant wachsenden Bedarf an Signaldichte. Entwicklerinnen und Entwickler müssen sicherstellen, dass die Soll-Impedanz des Systems eingehalten wird. Damit Sie Zeit im Entwicklungsprozess sparen und eine verlust- und reflexionsarme Übertragung mit dem Steckverbinder gewährleistet ist, führen wir auf Wunsch für Ihre Applikation kundenspezifische Simulationen durch. Sprechen Sie uns an.

Zur Produktliste der Serie FR 1,27
Board-to-Board-Steckverbinder der Serie FR 1,27 Signalübertragungskurve

Ströme bis zu 2,3 A und eine langzeitstabile Signalübertragung, sichergestellt dank durchdachter Steckverbinderkonstruktion, bieten Ihnen einen Rahmen für vielfältige Anwendungsgebiete. Die Qualitätsmaxime spiegelt sich dabei z. B. in den vergoldeten Kontaktstellen wider, die ausgeführt im zuverlässigen Tulpen-Layout für sichere Verbindungen stehen. 

Zur Produktliste der Serie FR 1,27
Board-to-Board-Steckverbinder mit MCAD-Modellen und ECAD-Daten

Auf unsere Unterstützung können Sie zählen: Wir liefern Ihnen umfangreiche technische Daten sowie MCAD-Modelle und ECAD-Daten. Unsere PCB-Footprints, 3D-Modelle und Schaltpläne liefern Ihnen eine integere Basis für Ihre Geräteentwicklung. Unser Musterservice ist ihr Vorteil. Bestellen Sie einfach und unkompliziert Ihr Produktmuster. Innerhalb weniger Tage erhalten Sie es per kostenfreiem Direktversand. 

Zur Produktliste der Serie FR 1,27

28 GBit/s: Leistungssprung für noch höhere Datenraten

Überzeugen Sie sich, wie BTB-Stecker der Serie FR 1,27 für mehr Platz im Gerät auf engem Raum sorgen. Um geräteinterne Leiterplattenverbindungen zu planen und umzusetzen, ermöglichen sie Geräteentwicklerinnen und -entwicklern hohe Freiheitsgrade.

Konfigurator für Kabelkonfektionen bei Board-to-Board-Steckern der Serie FR 1,27

Konfigurator für Kabelkonfektionen der Serie FR 1,27

Konfigurieren Sie Ihre individuelle Baugruppe. Dank 3D-Visualisierung können Sie genau die Kabelkonfektion erstellen, die Ihre persönlichen Anforderungen erfüllt. Wählen Sie dabei die Polzahl und Kabellänge aus, bestimmen Sie die Orientierung der Steckverbinder und ergänzen Sie eine optionale Zugentlastung.

BTB-Steckverbinder der Serie FR 1,27 im Experten-Check

Datenübertragung in Hochgeschwindigkeit und Zeitersparnis bei der Entwicklung: Erfahren Sie im Interview mit Produktmanager Tobias Kanne, warum die FR 1,27-Serie Geräteherstellern neue Design-Möglichkeiten eröffnet.

Board-to-Board-Steckverbinder der Serie FS 0,635


Board-to-Board-Steckverbinder der Serie FS 0,635

Platzsparende Leiterplattenverbindungen im Raster 0,635 mm

Board-to-Board-Steckverbinder der Serie FS 0,635 sind eine platzsparende Option für mezzanine Leiterplattenanordnungen, die High-Speed-Datenübertragungsraten bis 40 GBit/s ermöglichen. Mit unterschiedlichen Polzahlen und Stapelhöhen bieten sie vielfältige Möglichkeiten für Geräte-Designs.

Kompakte BTB-Steckverbinder im Raster 0,635 mm

Die Serie FS 0,635 ermöglicht mezzanine Leiterplattenanordnungen mit High-Speed-Datenübertragungsraten bis 40 GBit/s. Das Floating-System bietet eine Toleranzkompensation bis 0,7 mm in x- und y- sowie 0,6 mm in z-Richtung. Dadurch lässt sich mehr Bewegungsfreiheit bei der Ausrichtung von Leiterplatten realisieren.

Ihr Mehrwert bei der Serie FS 0,635

Ingenieur beim Design-in von Board-to-Board-Steckverbindern
Board-to-Board-Steckverbinder FS 0,635 Floating
Board-to-Board-Steckverbinder der Serie FS 0,635 mit integrierten Führungsnasen
Board-to-Board-Steckverbinder der Serie FS 0,635
Kundenspezifische Simulationskurve im Entwicklungsprozess
Ingenieur beim Design-in von Board-to-Board-Steckverbindern

Auf unsere Unterstützung können Sie zählen: Wir liefern Ihnen umfangreiche technische Daten sowie CAD-Modelle und ECAD-Daten für Ihre Geräteentwicklung. Ein weiterer Bonus für Ihre tägliche Arbeit: Über unseren Musterservice erhalten Sie Ihr Produktmuster innerhalb weniger Tage per kostenfreiem Direktversand.

Zur Produktliste der Serie FS 0,635
Board-to-Board-Steckverbinder FS 0,635 Floating

Flexibilität, die sich bezahlt macht: Board-to-Board-Steckverbinder der Serie FS erhalten Sie in unterschiedlichen Polzahlen und Stapelhöhen von 6 bis 16,6 mm. Durch den hohen Freiheitsgrad bei der Auslegung Ihres Geräte-Designs sparen Sie Platz und Kosten bei der Geräteentwicklung.

Federleisten mit Floating-Funktionalität gewährleisten einen Toleranzausgleich von ±0,7 mm in X- und Y-Richtung und 0,6 mm in Z-Richtung.

Zur Produktliste der Serie FS 0,635
Board-to-Board-Steckverbinder der Serie FS 0,635 mit integrierten Führungsnasen

Mit Easy Mating sorgen Sie für eine fehlerfreie Produktion: Durch integrierte Führungsnasen stecken Sie die Steckverbinder einfach und zuverlässig zusammen. Eine hohe Toleranzkompensation der Kontakte verringert den Ausschuss im Produktionsprozess.

Zur Produktliste der Serie FS 0,635
Board-to-Board-Steckverbinder der Serie FS 0,635

Die zunehmende Vernetzung der Welt erfordert immer höhere Datenraten. Mit unseren High-Speed-Steckverbindern der Serie FS sind Sie dafür bestens gerüstet: Realisieren Sie mezzanine Leiterplattenanordnungen mit Datenübertragungsraten bis zu 40 GBit/s für industrielle Anwendungen mit hohen Ansprüchen.

Zur Produktliste der Serie FS 0,635
Kundenspezifische Simulationskurve im Entwicklungsprozess

Durch den rasant wachsenden Bedarf an Signaldichte steigen die Anforderungen an die Datenintegrität. Sprechen Sie uns an: Auf Wunsch führen wir für Ihre Applikation kundenspezifische Simulationen durch. Dadurch sparen Sie Zeit im Entwicklungsprozess und tragen zu einer verlust- und reflexionsarmen Übertragung bei.

Zur Produktliste der Serie FS 0,635

Kompakte und ökonomische Lösung für Ihre Geräteentwicklung

Board-to-Board-Datensteckverbinder der Serie FS bieten Ihnen platzsparende und wirtschaftliche Lösung für die Geräteentwicklung. Übertragen Sie Datenraten bis 40 GBit/s und Ströme bis 0,5 A je Kontakt über bis zu 80-polige Steckverbinder im Raster 0,635 mm und Stapelhöhen bis 16,6 mm – sicher und zuverlässig dank hoher Winkel- und Versatztoleranz.

3D-Ansicht

BTB-Steckverbinder der Serie FS 0,635 in der 360°-Ansicht

Überzeugen Sie sich in der nebenstehenden 3D-Ansicht im Detail, wie Sie Ihre Geräte mit der FS-Serie platzsparend und wirtschaftlich entwickeln können.

Board-to-Board-Steckverbinder der Serie FP 0,8


Board-to-Board-Steckverbinder im Raster 0,8 mm in geschirmten, ungeschirmten und schirmlosen Ausführungen

Geschirmte und ungeschirmte Lösungen im Raster 0,8 mm

Board-to-Board-Steckverbinder der Serie FP 0,8 zeichnen sich besonders durch die innovative ScaleX-Technologie aus. Dieser einzigartige Doppelkontakt bietet eine zuverlässige, robuste Verbindung und einen hohen Toleranzausgleich beim Stecken. Dank der guten Signalintegrität eignen sie sich für High-Speed-Datenübertragungen bis 52 GBit/s.

Die Board-to-Board-Steckverbinder der Serie FP 0,8 sind in drei Ausführungen erhältlich. Die geschirmten Varianten sind optimiert für eine sehr gute elektromagnetische Verträglichkeit (EMV). Zusätzlich gibt es zwei ungeschirmte Varianten, die sich in ungeschirmt und schirmlos aufteilen. Diese sind durch AOI-fähige Kontakte bzw. durch einen zur geschirmten Version kompatiblen PCB-Footprint gekennzeichnet.

Ihr Mehrwert bei der Serie FP 0,8

Doppelseitiges ScaleX-Kontaktsystem
Scale X: Flexibles Geräte-Design
ScaleX-Technologie
Scale X: Datenraten bis 52 GBit/s
Scale X-Portfolio
Doppelseitiges ScaleX-Kontaktsystem

Das doppelseitige ScaleX-Kontaktsystem ermöglicht eine variable Überstecklänge von 1,5 mm. Das gewährleistet zuverlässige mechanische und elektrische Verbindungen.

Zur Produktliste der Serie FP 0,8
Scale X: Flexibles Geräte-Design

Verschiedene Polzahlen, Bauformen, Stapelhöhen von 6 bis 21 mm und zukünftige Varianten schaffen viele Freiheiten für das Geräte-Design.

Zur Produktliste der Serie FP 0,8
ScaleX-Technologie

Die ScaleX-Technologie sorgt für hohen Toleranzausgleich und ermöglicht eine Gehäusegeometrie, in der die Kontakte geschützt sind.

Zur Produktliste der Serie FP 0,8
Scale X: Datenraten bis 52 GBit/s

Die Serie FP 0,8 bietet eine sehr gute Signalintegrität – optional mit geschlossenem Schirmkonzept für hohen EMV-Schutz.

Zur Produktliste der Serie FP 0,8
Scale X-Portfolio

Gleiche Toleranzen, Stapelhöhen und mechanische Eigenschaften bei ungeschirmten (AOI), geschirmten (SH) und schirmlosen (SL) Varianten sowie Footprint-Kompatibilität der schirmlosen zu den geschirmten Varianten erlauben hohe Anwendungsvielfalt.

Zur Produktliste der Serie FP 0,8

Hoher EMV-Schutz

Gesicherte Datenübertragung bis 52 GBit/s dank cleverem Schirmkonzept: Einzigartig am Markt sind geschirmte und ungeschirmte Board-to-Board-Steckverbinder in einem Portfolio. Gleiche Toleranzen, Stapelhöhen und mechanische Eigenschaften ermöglichen einheitliche Prozessparameter – speziell bei Applikationen, in denen beide Varianten auf einer Leiterplatte eingesetzt werden. Diese große Produktvielfalt bietet außerdem hohe Flexibilität beim Design-in der Serie.

ScaleX FP 0,8 im neuen Standard ModBlox7™ Unsere Steckverbinder sichern die Modulverbindung im ModBlox7™-Standard, den mehrere Unternehmen entwickelt haben, darunter Phoenix Contact.

ModBlox7™
Systemübersicht ModBlox7™ mit FP 0,8 und COMBICON
Systemübersicht ModBlox7™ mit Board-to-Board-Steckverbinder FP 0,8 und COMBICON-Steckverbindern
Invertierte Stecker
Produktübersicht zu Everything goes Data
ModBlox7™

ModBlox7™ ist ein offener, modularer Hardware-Standard für den Aufbau skalierbarer industrieller Box-PCs. Die Kombination kostengünstiger Standardmodule ergibt ein System, das speziell auf individuelle Bedürfnisse flexibel zugeschnitten werden kann. Das System basiert auf einer standardisierten mechanischen und elektrischen Verbindung zwischen den einzelnen Modulen und bietet verschiedene Montagearten wie die Wand-, Hutschienen-, Panel- oder 19"-Rackmontage. Durch den einzigartigen mechanisch und elektrisch modularen Ansatz sind keine zusätzlichen Komponenten wie z. B. Backplanes oder Shelf-Controller erforderlich.

Zur PICMG®-Homepage
Systemübersicht ModBlox7™ mit FP 0,8 und COMBICON

Beginnend mit der Power Supply Unit (PSU) schließt sich die Central Processing Unit (CPU) an. Beide Einheiten werden mit Leiterplatten-Steckverbindern des COMBICON-Portfolios verbunden.

Von der CPU ausgehend wird die entsprechende Kommunikation (z. B. PCIe, USB 2.0, USB 3.0 usw.) über ScaleX-Board-to-Board-Steckverbinder der Serie FP 0,8 übertragen.

Eine Spiegelung des Systems erlaubt eine redundante Architektur. Detaillierte Informationen finden Sie auf der Homepage der PICMG®.

Zur PICMG®-Homepage
Systemübersicht ModBlox7™ mit Board-to-Board-Steckverbinder FP 0,8 und COMBICON-Steckverbindern

Die Spannungsversorgung des Systems wird von der PSU zur CPU über unsere Steckverbinder des COMBICON-Portfolios realisiert:
MC1,5/ 6-G-3,5 P26 THRR44 (PSU-seitig)
IMC 1,5/ 6-G3,5 RN P20 THR (CPU-seitig)

Zur Verbindung von CPU und IOU sowie der IOUs untereinander werden Board-to-Board-Steckverbinder der Serie FINEPITCH FP 0,8 verwendet:
FP 0,8/ 80-FH (CPU-seitig)
FP 0,8/ 80-MH (IOU-seitig)
FP 0,8/ 80-FH (IOU-rechtsseitig)
FP 0,8/ 80-MH (IOU-linksseitig)

Zu den Steckverbindern für ModBlox7™
Invertierte Stecker

Um eine Kabelverbindung zwischen PSU und CPU zu realisieren, stehen ebenfalls Steckverbinder aus unserem COMBICON-Portfolio zur Verfügung:
SPTA-THR 1,5/ 6-3,81 R44 (auf der PSU)
IFMC 1,5/ 6-ST-3,5 RF (PSU-seitig)
IMC 1,5/ 6-G3,5 RN P20 THR (CPU-seitig)

Zu den Steckverbindern für ModBlox7™
Produktübersicht zu Everything goes Data

Als BTB-Steckverbindung vom Base-PCB sowohl zum Front- als auch zum Rear-PCB stehen Ihnen die Produkte unserer Serien FP 0,8 und FR 1,27 sowie FS 0,635 zur Verfügung. Dabei können Stapelhöhen bis zu 21 mm realisiert werden bei einem Abstandstoleranzausgleich bis zu 1,5 mm. Unser Angebot an Interface-Steckverbindern (COMBICON, M12, USB, HDMI usw.) erleichtert Ihnen die Komplettierung Ihres ModBlox7™-Designs.

Zur Produktübersicht unserer Datenverbindungen

Board-to-Board-Steckverbinder der Serien FQ 1,27 und FQ 2,54


Board-to-Board-Steckverbinder der Serie FQ

Applikationsgerechte und kostenoptimierte Gestaltung für den flexiblen Einsatz

Universelle Board-to-Board-Steckverbinder der Serie FQ sind äußerst vielseitig einsetzbar. Universelle Stift- und Sockelleisten in den Rastern 1,27 mm und 2,54 mm bilden die Basis für kompakte Leiterplattenverbindungen im Geräteinneren. Sie zeichnen sich durch eine applikationsgerechte und kostenoptimierte Gestaltung aus. Stift- und Sockelleisten ermöglichen mezzanine und koplanare sowie Mother-Daughter-Verbindungen.

Ihr Mehrwert bei den Serien FQ 1,27 und FQ 2,54

Doppelseitiges Kontaktsystem
Positionierzapfen Steckverbinder
Koplanarität, Gurt- bzw. Magazinverpackung und Pick-and-Place-Pad
Board-to-Board Steckverbinder mit herausgeführten Kontakten
Leiterplattenverbindungen
Doppelseitiges Kontaktsystem

Hohe Freiheitsgrade für Gerätehersteller durch ein doppelseitiges Kontaktsystem, das zuverlässige mechanische und elektrische Verbindungen ermöglicht.

Zur Produktliste der Serien FQ
Positionierzapfen Steckverbinder

Positionierzapfen an der Unterseite sorgen für zuverlässige mechanische und elektrische Verbindungen.

Zur Produktliste der Serien FQ
Koplanarität, Gurt- bzw. Magazinverpackung und Pick-and-Place-Pad

Koplanarität, Gurt- bzw. Magazinverpackung und Pick-and-Place-Pad erlauben automatisierte Reflow-Prozesse.

Zur Produktliste der Serien FQ
Board-to-Board Steckverbinder mit herausgeführten Kontakten

Unter dem Gehäuse herausgeführte Kontakte ermöglichen eine einfache, automatische, optische Inspektion.

Zur Produktliste der Serien FQ
Leiterplattenverbindungen

Ein schlichtes und kostenoptimiertes Design bietet wirtschaftliche Lösungen für geräteinterne Leiterplattenverbindungen.

Zur Produktliste der Serien FQ
E-Paper
Das Board-to-Board-Portfolio auf einen Blick

Board-to-Board-Steckverbinder der FINEPITCH-Serie bieten geschirmte und ungeschirmte Lösungen für die Signal- und Datenübertragung im Gerät. Erhalten Sie einen Überblick über das vielseitige Portfolio.

E-Paper öffnen
Montage von Board-to-Board-Steckverbindern

Ideal geeignet für zahlreiche Applikationen Von der Telekommunikation über die Gebäude- und Industrieautomation bis hin zu IoT-Anwendungen: Board-to-Board-Steckverbinder ermöglichen Ihnen platzsparende Lösungen für die Signal- und Datenübertragung wie bei diesen ausgewählten Applikationen:

Frequenzumrichter
Router
Sicherheitskamera
Industriekamera
Stromversorgung
Gebäudesteuerung
Automatisches Scannen der Produktetiketten

Effiziente Logistikprozesse Vereinfachen Sie Ihren Wareneingang und Warenausgang

Wir unterstützen Ihre automatisierten Logistikprozesse mit Produktetiketten, die die wichtigsten Informationen wie Artikelnummer, Menge, Produktionsdatum, Charge und Herkunftsland einfach als Scan-Code abbilden. Durch das automatische Einlesen der Codes reduzieren Sie die manuellen Aufwände Ihrer Logistikmitarbeitenden und steigern Ihre Produktivität im Warenein- und -ausgang.

Geräteentwicklerin und Kunde beim Betrachten eines 3D-Modells von Leiterplattenklemmen

Connectivity News Aktuelle Trends der elektrischen Verbindungstechnik

Bleiben Sie auf dem Laufenden über neue Produkte, Applikationen und Technologien für die elektrische Verbindungstechnik – vom Geräteanschluss bis zur Feldverkabelung. In unserem Newsletter nehmen wir jeweils ein Schwerpunktthema in den Fokus und bieten Ihnen Einblicke in wegweisende Anschlusstechniken für Signale, Daten und Leistung von Phoenix Contact.