Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Lösungen für die Automobilproduktion Produktionseffizienz steigern, Nachhaltigkeit verbessern, Cyber-Sicherheit erhöhen.

Karosseriebau in der Automobilproduktion mit blauen Digitalisierungslinien

Intelligente Lösungen für jeden Produktionsbereich

Um wettbewerbsfähig zu bleiben müssen Produktionssysteme und -verfahren, besonders in der Automobilindustrie, stets auf einem technologisch hohem Niveau sein. Das bedeutet: Automatisierungsgrad, Komplexität und Vernetzung sind maximal. Setzen Sie auf uns als verlässlichen Partner mit umfassenden technologischen Kompetenzen und Services zur Steigerung Ihrer Produktionseffizienz, Verbesserung der Nachhaltigkeit und Erhöhung der Cyber-Sicherheit in Ihrer Automobilproduktion.

Digitalisierung in der Automobilproduktion Vernetzungslinien von der Datensammlung bis hin zur künstlichen Intelligenz KI

Von der Datenerfassung bis hin zur künstlichen Intelligenz

Von der sicheren Vernetzung und Automatisierung bis hin zur künstlichen Intelligenz

Eine Schwerpunkt-Industrie ist bei uns seit vielen Dekaden die Automobilproduktion, für die wir täglich Lösungen für die Digitalisierung, Vernetzung und die sichere Automatisierung weiterentwickeln. Wesentlich ist dabei die intelligente Vernetzung aller Anlagen mit modernen Kommunikations- und Security-Standards sowie die sichere Kollaboration zwischen Mensch und Maschine. Profitieren Sie von unserer Expertise und machen Sie Ihre Produktionsprozesse resilienter und sicherer gegen Anlagenstillstände. Machen Sie Ihre Fabrik durch KI-unterstützte Datenauswertung smarter und schaffen Sie durch bessere Nutzung Ihrer Daten flexiblere Produktionsprozesse, um damit langfristig wirtschaftlicher und nachhaltiger zu agieren.

Mann, Schaltschrank, Energie, Messgerät, Innenaufnahme, Produktion, Schaltschrank, Detlef Krieger, Person, Poloshirt, Arbeitskleidung, Produktion, Industrie, Automobilbranche, Produktionslinie
Autochassis, Automobilindustrie, Designline, Fabrikautomation, Fabrikautomatisierung, Fertigung, Foto, HMI, IMAVMMFA, Industrie, Karosseriebau, Palmela, Panel, Produktion, Schaltschrank, Schutz
AUTOMATION, Produktionsanlage, Produktionshalle, Automobilindustrie, Security, Sicherheitssystem, Produktionsnetzwerke, Industrie-Firewall, Factory, Digitalisation, Efficiency, Icons, Lines
Net Zero, Digital Factory now, Nachhaltigkeit, Grün, CO2 neutral, Umwelt, Natur, Blase, frisch, Greenhouse, global, Globus, rund, transparent, Moos, bewachsen, Wald, hell, Licht
Mann, Schaltschrank, Energie, Messgerät, Innenaufnahme, Produktion, Schaltschrank, Detlef Krieger, Person, Poloshirt, Arbeitskleidung, Produktion, Industrie, Automobilbranche, Produktionslinie

Zuverlässige Komponenten und Services sind die Basis für die hohe Funktionale Sicherheit Ihrer Produktionsanlagen und -prozesse.

Autochassis, Automobilindustrie, Designline, Fabrikautomation, Fabrikautomatisierung, Fertigung, Foto, HMI, IMAVMMFA, Industrie, Karosseriebau, Palmela, Panel, Produktion, Schaltschrank, Schutz

Unsere Steuerungen ermöglichen es, den Materialfluss in der Produktion flexibel zu lenken und schnell auf Änderungen in volatilen Märkten zu reagieren.

AUTOMATION, Produktionsanlage, Produktionshalle, Automobilindustrie, Security, Sicherheitssystem, Produktionsnetzwerke, Industrie-Firewall, Factory, Digitalisation, Efficiency, Icons, Lines

Die Sicherheit Ihrer Daten ist essenziell. Unsere TÜV-zertifizierten 360°-Security-Lösungen nach IEC 62443 sorgt dafür, dass Anlagenstillstände durch Sabotage und damit Datenverluste verhindert werden und Ihre Automobilproduktion konstant geschützt ist.

Net Zero, Digital Factory now, Nachhaltigkeit, Grün, CO2 neutral, Umwelt, Natur, Blase, frisch, Greenhouse, global, Globus, rund, transparent, Moos, bewachsen, Wald, hell, Licht

Nachhaltigkeitsrichtlinien, Öko-Verordnungen, Carbon-Footprint-Performance - Verbessern Sie gemeinsam mit uns Ihre Umweltbilanz. Seien Sie durch den Einsatz modernster Technologien wirtschaftlich und ökologisch.

Die globale Automobilindustrie befindet sich in einem Wandel, geprägt durch neue technologische Trends, die auf alle Produktionsbereiche einzahlen. Eine stets sichere Infrastruktur und intelligente Vernetzung aller Anlagen durch moderne Kommunikationsstandards zählen zu den Grundvoraussetzungen im Sinne einer Smart Factory. Durch künstliche Intelligenz und ein effizientes Datenmanagement lassen sich ökonomische und ökologische Ziele miteinander vereinen.

Wilhelm Scholle, Director Global Industry Management
Wilhelm Scholle
Digital Factory Now Schriftzug

Digitalisierung Ihrer Produktionsanlage Mehrwerte schaffen mit sofort verfügbaren Lösungen

Wachsende Infrastrukturen und der zunehmende Digitalisierungsgrad bieten zusammen mit den existierenden Daten Ihrer Anlagen und Maschinen optimale Möglichkeiten bereits heute Mehrwerte wie z.B. Produktivitätssteigerungen zu verwirklichen. Voraussetzung hierfür ist u. a. ein richtiger Umgang mit Ihren Daten sowie sichere Netzwerke gegen unautorisierte Zugriffe. Phoenix Contact hat hierfür in der eigenen Produktion passende Lösungen für die digitale Zukunft Ihrer Digital Factory getestet und geprüft.

Digitalisierung als Booster - Use Cases aus der Automobilindustrie

In unserer jahrzehntelangen Tätigkeit haben wir bereits zahlreiche Applikationen in den unterschiedlichsten Gewerken bei namhaften Kunden umgesetzt. Überzeugen Sie sich selbst von unseren Use-Cases in der Automobilproduktion.

Karosseriebau Automobilindustrie Shopfloor Bodyshop Chassy Produktivität Automobil Karosse
IT-Security, mGuard, Router, Sicherheit, IT-Security, Produkte
Lackiertes Autoteil in der Automobilfertigung
Fördertechnik Automotomobilproduktion mit Lösungssschaltschrank zur Automatisierung der Produktion
Autotüren in einer Fertigungsanlage
Endmontage in einer Automobilfertigung
Karosseriebau Automobilindustrie Shopfloor Bodyshop Chassy Produktivität Automobil Karosse

Im Karosseriebau werden verschiedenste Karosserievarianten möglichst ohne Unterbrechung und Beeinflussung der Taktzeit umgesetzt. Unsere besonders kommunikationsfähige Automatisierungslösung stellt den optimalen Informationsfluss für eine hohe Produktivität, Flexibilität und Qualität in der Fertigung sicher. Netzwerkprodukte und Steuerungen von Phoenix Contact arbeiten mit bekannten IT-­Standards. Das rechnet sich bei der Einbindung in die Engineering­-Prozesse und sorgt für schnelle Produktanläufe.

  • Hohe Produktivität und Taktzeiten durch Echtzeitkommunikation in der Steuerung
  • Hohe Integrationsfähigkeit und Unabhängigkeit durch offene Standards in der industriellen Kommunikation
  • Einfaches Einbinden der Automatisierungslösung in Ihren Engineering-Prozess durch offene Schnittstellen

IT-Security, mGuard, Router, Sicherheit, IT-Security, Produkte

Das Presswerk ist eine langlebige und hohe Investition. Es hat die Aufgabe, in hoher Geschwindigkeit und Präzision Karosserieteile aus Blechen unterschiedlicher Materialien zu pressen und zu stanzen. Neben den physikalischen Anforderungen an die Vibrationsfestigkeit erfordern die technischen Lösungen ein hohes Maß an zuverlässiger und vor allem sicherer Kommunikation.
Phoenix Contact bietet Ihnen Datensicherheit durch bewährte Security-Lösungen nach IEC 62443­ und Fernwartungskonzepte sowie individuelle Lösungen für die Maschinensicherheit.

  • Ausfallsicherheit durch robuste Produkte mit hoher Schock- und Vibrationsfestigkeit
  • Sichere Kommunikation durch IT-Sicherheitskonzepte nach IEC 62443
  • Kostensparende und effiziente Wartungskonzepte mit Hilfe von digitalen Lösungen für den dezentralen Anlagenzugriff
  • Maschinensicherheit durch ein Steuerungs- und Netzwerkunabhängiges Safety-Konzept

Lackiertes Autoteil in der Automobilfertigung

Transport, Behandlung und Lackierung müssen in vielen Bereichen unterbrechungsfrei und hochautomatisiert erfolgen. Während des Lackierprozesses werden zahlrei­che Stoffe in unterschiedlichsten Umgebungsbedingun-gen eingesetzt. Voraussetzung für die Qualität und den effizienten Einsatz dieser Stoffe sind Datentransparenz und eine flexible industrielle Kommunikationstechnik.
Die Automatisierungstechnik von Phoenix Contact unterstützt bei diesen umfangreichen Aufgabenstellungen bis in die Prozesstechnik.

  • Zuverlässige Prozesse durch flexible Kommunikationsnetzwerke
  • Unterbrechungsfreie Verfahren durch redundante Steuerungs-, Stromversorgungs- und Netzwerkkonzepte
  • Nachhaltig optimale Parametrierungen für hochwertige Lackierungen

Fördertechnik Automotomobilproduktion mit Lösungssschaltschrank zur Automatisierung der Produktion

Bei der gesamten Automobilproduktion müssen die richtigen Materialien zur richtigen Zeit den richtigen Fertigungsprozessen zur Verfügung stehen. Gerade aufgrund der Variantenvielfalt ergeben sich höchste Ansprüche an die Verfügbarkeit und die Informationsverarbeitung in den sich bewegenden Systemen.
Lösungen von Phoenix Contact ermöglichen ein kostengünstiges Engineering der Visualisierung und die selektive Bedienbarkeit der logistischen Prozesse. Unsere Digitalisierungslösungen unterstützen den zuverlässigen Transport der Materialien.

  • Kostengünstiges Engineering durch einen selektiv arbeitenden Visualisierungsassistenten
  • Verschleiß- und verlustarmes Schalten von Antrieben
  • Einsparung von Installationsaufwänden durch nachrüstbare Digitalisierungslösugnen

Autotüren in einer Fertigungsanlage

  • Flächenoptimierte Fertigung durch Integration dezentraler Automatisierungstechnik in die Anlagengeometrie
  • Schnelle Inbetriebnahmen durch offene Schnittstellen und einfache Parametrierung

Endmontage in einer Automobilfertigung

In der Endmontage werden Karosserie und Antriebsstrang in der sogenannten Hochzeit zusammengeführt. Mensch und Maschine montieren zudem Sitze, Cockpit, Räder und Scheiben. Zum Schluss geht ein fertig getestetes Auto in den Verkauf.
Die Automatisierungslösungen von Phoenix Contact unterstützen die richtige Ergonomie und die Bedienung bei manuellen Einbauten. Sie sorgen für präzise Logistik und Montageprozesse mit schnellen, zuverlässigen Informationenflüssen.

  • Einfache Wartung und Ersatzteillagerung durch Einsatz von Standardprodukten
  • Qualität durch visuelle Unterstützung der Montageprozesse
  • Kostengünstige Vorverarbeitung der Daten in den prozessregelnden Steuerungen

Lösungen für die Automobilindustrie
Lösungen für die Automobilindustrie YouTube

Namhafte Automobilhersteller setzen auf Phoenix Contact

Die Verzahnung von Sicherheit und flexibler Prozesse ist die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Produktion. Im kompletten Produktionsprozess sind robuste, offene und durchgängige Automatisierungslösungen gefragt. Besonders wichtig sind eine sichere Kommunikation, die funktionale Maschinensicherheit, eine durchgängige Diagnose sowie eine hohe Verfügbarkeit und Verarbeitungsgeschwindigkeit.

Zuverlässigkeit, Vertrauen und Transparenz und technologische Innovation sind für viele unserer Kunden sind dies ausschlaggebende Faktoren sich für Phoenix Contact zu entscheiden.

Team aus internationalen Kollegen

Partner der Automobilindustrie - weltweit

Die Automobilindustrie erfordert globale Verfügbarkeit und weltweiten Service. Phoenix Contact unterhält Standorte und Niederlassungen in mehr als 140 Ländern rund um den Globus. Unsere Expertinnen und Experten sind über die Ländergrenzen eng vernetzt und in stetigem Austausch mit unseren Kunden, Partnern sowie der Wissenschaft und in Branchennetzwerken wie der PNO.

Wir sind Partner der Automobilbranche.

Jan Diestelkamp
Maria Fernanda De Alba Ruiz
Angel Troyas
Andreas Stanislawski
Michael Potthast
Jan Diestelkamp

"Große Automobilprojekte werden häufig nicht nur in einem Land umgesetzt, sondern werden von verschiedenen internationalen Projektteams auf Kunden und Phoenix Contact Seite betreut. Meine Aufgabe ist es dabei die reibungslose Kommunikation zu gewährleisten, damit alle Stakeholder zu jederzeit Klarheit über den aktuellen Projektstand haben."

Maria Fernanda De Alba Ruiz

"Regelmäßige Trainings mit Technikteams vor Ort gehören zu meinen Lieblingstätigkeiten. Der persönliche Wissensaustausch direkt beim Kunden zu Produkten, Lösungen und neuen Technologien ist mir sehr wichtig, um direkt auf Fragen und Herausforderungen ein gehen zu können."

Angel Troyas

"Für ein Projekt mit unserem Kunden Audi durfte ich in Mexiko meine technische Expertise als Solution Engineer direkt vor Ort einbringen. Offene Kommunikation in Landessprache, eine direkte Betreuung der Projekte vor Ort und der persönliche Austausch mit den Personen im Werk sind aus meiner Sicht wesentlich für den Erfolg eines Projektes."

Andreas Stanislawski

"Um den Herausforderungen der innovativen Automobilindustrie begegnen zu können, müssen Produkte immer maßgeschneidert zu den individuellen Anforderungen entwickelt werden. Dabei ist mir besonders wichtig unseren Kunden zu jedem Zeitpunkt der Entwicklung mit einzubeziehen, um Feedback direkt umsetzen zu können."

Michael Potthast

"In meiner Rolle als Key Account Manager für Automotive bin ich erster Ansprechpartner für die Kommunikation zwischen dem Kunden und Phoenix Contact. Dabei steht der Service und ein partnerschaftlicher, vertrauensvoller Austausch an vorderster Stelle."

Leistungsstarke Produkte für die Automobilproduktion

Mit langjähriger Erfahrung und Kenntnis der speziellen Anforderungen entstehen aus exzellenten Produkten überzeugende Branchenlösungen. Intelligent kombiniert, werden diese Produkte zu Systemen für vielfältige Funktionen wie Steuerung, Fernüberwachung oder Messwertaufnahme. Mit Branchen-Know-how, langjähriger Erfahrung und unter Berücksichtigung der hohen Anforderungen entstehen daraus begeisternde Industrielösungen.