Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Energieübertragung und -verteilung Die Energiewende erfordert eine sichere und saubere Energieversorgung durch den Zuwachs dezentraler Erzeuger und Speicher, wobei ein Gesamtsystemdesign für die Versorgungssicherheit unerlässlich ist. Wir unterstützen diese Herausforderung mit unseren Dienstleistungen von der Planung bis zur Inbetriebnahme.

Mann mit Warnweste und Funkgerät schaut auf Hochspannungsleitung Richtung Sonne
IT-Security aus 360°-Perspektive

IT-Security aus 360°-Perspektive

Sicherheitsrisiken, wie Hackerangriffe, zwingen Unternehmen zum übergreifenden Handeln in einer immer vernetzteren digitalen Welt. Schützen Sie Ihre Anlage umfassend!