Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Systemverkabelung für Steuerungen

Systemverkabelung für Steuerungen

Unsere Systemverkabelung für Steuerungen bietet Ihnen kompakte Lösungen zur einfachen Planung, Montage und Inbetriebnahme Ihres Automatisierungssystems. Steckbare Systemkabel und Übergabemodule garantieren Ihnen eine schnelle, sichere und fehlerfreie Verdrahtung. Retrofit-Komponenten helfen Ihnen bei der Modernisierung älterer Steuerungssysteme. Dadurch sparen Sie Zeit und reduzieren Ihre Kosten erheblich.

Ihre Vorteile

  • Schnelle, fehlerfreie 1:1-Verbindung durch vorkonfektionierte Systemkabel
  • Vielseitig dank universell einsetzbarer Komponenten
  • Flexible Anschlüsse: Push-in- und Schraubanschlusstechnik
VARIOFACE – Systemverkabelung für Steuerungen

Konfigurator für Systemverkabelung für Steuerungen

Konfigurator: VARIOFACE – Systemverkabelung für Steuerungen

Konfigurieren Sie Ihre individuelle Plug-and-Play-Lösung. Intuitive Bedienoberfläche und 3D-Modelle sorgen für eine einfache Handhabung. Mit wenigen Klicks wählen Sie Ihre Lösungskomponenten bestehend aus Frontadaptern, Systemkabeln und Signalübergabemodulen aus.

VARIOFACE-Systemkabel

Verdrahtungsaufwände reduzieren

Planung, Montage und Inbetriebnahme von Automatisierungssystemen sind oft zeitaufwändig. Zudem können Verdrahtungsfehler und langfristige Fehlersuchen zwischen Steuerungs- und Feldebene auftauchen. Mit dem VARIOFACE-Produktportfolio der Systemverkabelung von Phoenix Contact profitieren Sie von konformen und individuellen Lösungen für Systemkabel, Frontadapter und Übergabemodule. Probleme gehören der Vergangenheit an.

Systemverkabelung: Das Plug-and-Play-Prinzip

Interaktive Image Map: Übersicht zur Produktfamilie VARIOFACE Systemverkabelung
VARIOFACE-Frontadapter
Ihre zu verdrahtende Baugruppe hat keinen Stecker? Kein Problem. Die VARIOFACE-Frontadapter mit passgenauer Adaption an E/A-Karten erledigen das.
VARIOFACE-Systemkabel
Die konfektionierten Leitungen für schnelle, steckbare Verbindungen. Plug-and-Play an Ihre Geräte mit integriertem Steckverbinder oder an unsere VARIOFACE-Frontadapter.
VARIOFACE Professional
Die universellen Übergabemodule für alle Applikationen.
VARIOFACE Front Connect
Die schmalen Übergabemodule mit Frontanschlüssen.
VARIOFACE V8-Adapter
Der steckbare Anschluss für Relaismodule.
VARIOFACE-Übergabemodul, VARIOFACE Front Connect und VARIOFACE V8 Adapter

VARIOFACE-Übergabemodule

Überall dort, wo Steckverbinder mit Einzeladern verbunden werden müssen, sind Übergabemodule die perfekte Lösung. Unsere universellen Module sind steuerungsunabhängig und eignen sich insbesondere, wenn im Schaltschrank Automatisierungskomponenten mit hochpoligen Steckverbindern vorhanden sind. Charakteristisch für diese Baugruppen ist die 1:1-Verbindung.

VARIOFACE-Systemkabel von oben, von der Seite und als offenes Kabelende von oben

VARIOFACE-Systemkabel

Jeder Steckanschluss benötigt ein Kabel. Die universellen Kabel verbinden schnell und fehlerfrei Steuer- und Signalebene.
Individuelle Applikationsanforderungen lassen sich mit kundenspezifischen Produkten realisieren.

VARIOFACE-Frontadapter, VARIOFACE Front Connect und VARIOFACE V8 Adapter von vorne

Steuerungsspezifische Systemverkabelung

Bei der steuerungsspezifischen Systemverkabelung handelt es sich um ein modernes Verdrahtungskonzept, bei dem Frontadapter, Systemkabel und Module speziell aufeinander abgestimmt sind.

Broschüre
Das gesamte Portfolio auf einem Blick

Erhalten Sie einen Überblick über die Systemverkabelung für Steuerungen. Erfahren Sie, wie Sie die passende Verbindungstechnik finden zur Übertragung von Signalen, Daten oder Leistung für Ihre Applikation.

Broschüre öffnen
Systemkabel und Systemverkabelungsmodule