Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Isolierte und unisolierte Verbinder in verschiedenen Ausführungen

Crimpverbinder

Crimpverbinder garantieren langfristig beständige elektrische Verbindungen in hoher Qualität. Unser umfangreiches Produktsortiment umfasst verschiedene isolierte und unisolierte Verbinder, die den Anforderungen aus Industrie und Handwerk entsprechen.

Ihre Vorteile

  • Umfangreiches Produktprogramm für alle Anwendungsbereiche
  • Qualitativ hochwertige und normgerechte Verbinder
  • Optimale Crimpverbindungen in Kombination mit unseren Werkzeugen und Automaten
Drei Ringkabelschuhe nebeneinander
Isolierte und unisolierte Gabelkabelschuhe in Reihen aufgestellt
Isolierte Stiftkabelschuhe nebeneinander aufgestellt
Verschiedene isolierte Flachsteckverbinder
Vollisolierte Stoßverbinder nebeneinander aufgestellt
Drei Ringkabelschuhe nebeneinander

Ringkabelschuhe ermöglichen den abzugssicheren Anschluss zwischen Leiter und Schraubverbindung und bieten ein breites Anwendungsspektrum (z. B. Anschlussklemmenblöcke).

  • Nach DIN 46234 (unisolierte Kabelschuhe)
  • In diversen Varianten erhältlich (isoliert, unisoliert, mit zusätzlicher Crimpzone)
  • Bolzenanschluss von M2,5 bis M16
  • Leiterquerschnitte von 0,5 bis 240 mm²

Isolierte und unisolierte Gabelkabelschuhe in Reihen aufgestellt

Gabelkabelschuhe ermöglichen den Anschluss zwischen Leiter und Schraubverbindung und bieten ein breites Anwendungsspektrum (z. B. Anschlussklemmenblöcke).

  • Nach DIN 46234 (unisolierte Gabelschuhe)
  • In diversen Varianten erhältlich (isoliert, unisoliert)
  • Bolzenanschluss von M3 bis M8
  • Leiterquerschnitte von 0,5 bis 6 mm²

Isolierte Stiftkabelschuhe nebeneinander aufgestellt

Stiftkabelschuhe finden ihren Einsatz beim Anschluss diverser Klemmräume.

  • In diversen isolierten Varianten erhältlich (flach, flach mit Haken, rund, rund mit zusätzlicher Crimpzone)
  • Leiterquerschnitte von 0,5 bis 6 mm²

Verschiedene isolierte Flachsteckverbinder

Flachsteckverbinder dienen der wieder lösbaren Verbindung elektrischer Komponenten.

  • Nach DIN 46247 (unisolierte Flachsteckhülsen) und DIN 46248 (unisolierte Flachstecker)
  • In diversen Varianten erhältlich (unisolierte bzw. isolierte Flachsteckhülsen und Flachstecker, isolierte Flachsteckverteiler, vollisolierte Flachsteckhülsen)
  • Leiterquerschnitte von 0,5 bis 6 mm²

Vollisolierte Stoßverbinder nebeneinander aufgestellt

Vollisolierte Stoßverbinder bieten die Möglichkeit zwei abisolierte Leiter dauerhaft miteinander zu verbinden.

  • Leiterquerschnitte von 0,5 bis 6 mm²

Verschiedene isolierte und unisolierte Crimpverbinder angeordnet in acht Reihen

Crimpverbinder für sichere Verbindungen

Crimpverbindungen werden in allen Bereichen der Industrie und des Handwerks verwendet. Sie garantieren langfristig beständige elektrische Verbindungen in hoher Qualität. Es gibt sie in vielen Varianten und Ausführungen.

Person hält die Crimpzange CRIMPFOX DUO 16S und einen gecrimpten Leiter vor einem Schaltschrank

Professionelle Verarbeitung mit Handwerkzeug und Werkzeugautomat

Für die Verarbeitung von Aderendhülsen, Kabelschuhen, schweren Steckverbindern und einer Vielzahl an weiteren Kontakten und Verbindern bietet Phoenix Contact ein breites Portfolio an Handwerkzeugen und Werkzeugautomaten.

Unsere Handwerkzeuge zeichnen sich durch ihre Ergonomie und hohe Qualität aus, die für eine ermüdungsarme Anwendung und Langlebigkeit stehen. Ausgestattet mit einer integrierten Zwangssperre garantieren unsere Werkzeuge eine langzeitstabile, hochwertige Verarbeitung von Aderendhülsen und Verbindern.

Crimpautomat CF 500 mit verschiedenen, gecrimpten Leitern und Verbindern

Mit unseren Werkzeugautomaten verarbeiten Sie nicht nur verschiedene Kontaktarten schnell und sicher, sondern sparen auch Zeit und Kosten bei der Leiterkonfektionierung.

Crimpen Sie mit unserem universellen Crimpautomaten CF 500 verschiedene Kontaktarten wie diverse Kabelschuhe, Flachsteckverbinder oder Aderendhülsen in nur kurzer Zeit.

Dank verschiedenen austauschbaren Gesenken und einem Tragegriff sind Sie nicht nur flexibel und schnell, sondern auch mobil. Der Crimpvorgang wird einfach über einen Fußschalter ausgelöst. So haben Sie beide Hände frei für die Bestückung der Leiter mit den entsprechenden Kontakten.