Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Installationsmaterial und Montagematerial für Ihren Schaltschrank

Schaltschrankzubehör

Das Schaltschrankzubehör sorgt mit den Verkabelungssystemen, Schutzschläuchen und Kabelführungen sowie den Kabeleinführungssystemen für Schutz und Ordnung im und um den Schaltschrank. Außerdem wird durch die Schirmklemmen eine EMV-gerechte Verdrahtung ermöglicht. Des Weiteren unterstützen Sie Steckdosen und Service-Interfaces bei der einfachen Wartung, dem Service und der Diagnose.

Ihre Vorteile

  • Übersichtliche und aufgeräumte Schaltschränke dank des Montagematerials und der Kabelführungssysteme
  • Geordnete Leitereinführung vom Feld in den Schaltschrank
  • Kabelschutz dank unterschiedlicher Schutzschläuche
  • EMV-gerechte Verdrahtung gegen Störein- und -ausstrahlungen
  • Vereinfachte Wartung dank Service-Interfaces und Schaltschrank-Steckdosen
  • Beste Sicht durch flexible Schaltschrankleuchten

Neuheiten

Schaltschrank-Steckdosen mit USB-Schnittstellen auf einer Tragschiene

Steckdosen mit USB-Schnittstellen

Universell mit drei Anschlüssen

Die Schaltschrank-Steckdosen mit deutschem und amerikanischen Steckgesicht zeichnen sich durch eine zusätzliche USB-A- und USB-C-Schnittstelle aus. Somit lassen sich diverse Geräte versorgen. Für den Stromanschluss kann zwischen Push-in- und Schraubanschluss gewählt werden.

Hauptmerkmale

  • Steckgesicht: Deutschland / USA
  • 16 A, 250 V / 15 A, 125 V
  • USB-Schnittstellen: USB-A und -C
  • USB-Werte: 5 V, 3 A (total), Effizienz: DOE Level IV
  • Anschlussart: Push-in / Schraube
  • Leiterquerschnitt: 0,2 mm² … 4 mm² / 24 AWG … 12 AWG
  • LED-Anzeige bei USA-Typen
  • Entspricht relevanten Sicherheitsstandards

Ihre Vorteile

  • 3-in-1: einsatzbereite Stromversorgung für externe Geräte bei der Wartung und Instandhaltung
  • Sichere USB-Stromversorgung und schnelles Laden dank 15 W USB-Leistung
  • Energieeinsparung durch besonders hohe Effizienz der USB-Schnittstelle im Leerlauf- und Teillastbetrieb
  • Flexible Montage: Tragschienenmontage oder Direktmontage via Schraube
  • Schnelle und einfache Installation dank der Push-in-Anschlusstechnik

Übersicht der Produktbereiche


Kabeleinführungsplatte und Kabelverschraubungen

Kabeleinführungsplatte und Kabelverschraubungen

Kabeleinführungssystem und Kabelverschraubungen

In der Kategorie Kabeleinführungssysteme finden Sie alles für die geordnete und übersichtliche Kabeleinführung vom Feld in den Schaltschrank. Neben den speziellen Durchführungsplatten, die eine besonders geordnete Kabeleinführung für eine größere Anzahl von Kabeln garantieren, finden Sie auch einfache Kabelverschraubungen. Des Weiteren sind verschiedene Zubehörartikel wie Dichtungen, Wellrohr und verschiedene Adapter und Adapterplatten Teil des Portfolios.

Kabelkanäle

Kabelkanäle

Kabelführung und Kabelschutz

Die Produktkategorie Kabelführungssysteme umfasst alle Themen, rund um die Kabelführung und den Kabelschutz. Im Inneren des Schaltschranks steht die geordnete Kabelführung im Fokus, weshalb hier Produkte wie Kabelkanäle oder das Kabelführungssystem CGS verwendet werden. Das CGS ermöglicht im Gegensatz zu den Kabelkanälen die einfache Kabelführung von der Schaltschranktür in den Schaltschrank. Außerhalb des Schaltschranks werden zum Kabelschutz größtenteils Schutzschläuche verwendet. Damit die Schutzschläuche den unterschiedlichen Umgebungsbedingungen standhalten, sind sie in verschiedenen Materialien und Ausführungen erhältlich.

Befestigungsmaterial für den Aufbau eines geordneten Schaltschranks

Befestigungsmaterial für den Schaltschrank

Montagematerial

Das Montage- und Befestigungsmaterial setzt sich aus Tragschienen, Neutralleiter-Sammelschienen, Endhaltern, Kabelbefestigungen und verschiedenen Montageadaptern zusammen. Wählen Sie sich die richtige Hutschiene aus und fixieren Sie die Hutschiene optional mit den dazugehörigen Montageadaptern. Die Tragschienenadapter ermöglichen Ihnen z. B. die erhöhte oder angeschrägte Montage der Hutschiene. Um die seitliche Verschiebung der Reihenklemmen zu verhindern, nutzen Sie die große Auswahl an Endhaltern. Außerdem gehören auch verschiedene Auflageböcke zum Sortiment, die sich für die Befestigung von Neutralleiter-Sammelschienen eignen. Für die übersichtliche Leiterbündelung finden Sie ebenfalls verschiedene Kabelbinder im Portfolio.

LED-Schaltschrankleuchte PLD E 409 W 350

LED-Schaltschrankleuchte

Schaltschrankleuchten

Optimale Ausleuchtung und schnell installiert. Ausgestattet mit der neuesten LED-Technik und hochwertigen optischen Komponenten leuchten Sie ihren Schaltschrank ideal aus. Durch die Magnetbefestigung sind die Schaltschrankleuchten schnell installiert und einfach in Betrieb zu nehmen.

Service-Interface und Schaltschrank-Steckdose

Service-Interface und Schaltschrank-Steckdose

Schaltschrank-Steckdosen und Service-Interfaces

Mit den Service-Interfaces und Schaltschrank-Steckdosen erleichtern Sie die Wartung Ihrer Schaltschränke um ein Vielfaches. Die Servicedosen ermöglichen Ihnen den direkten Anschluss einfacher Stromkabel und Servicestecker wie z. B. RJ45, CAT5e oder D-SUB 9. So können Sie bei der Wartung auf externe Steckdosen verzichten. Die Schaltschrank-Steckdosen sind in diversen Ländervarianten verfügbar und wahlweise mit Sicherungen, Schalter oder LED ausgestattet. Die Steckdosen lassen sich sowohl auf der Tragschiene, per Direktmontage oder in einem Montagerahmen verbauen.

Die Schirmklemmen SK und SCC montiert auf einem direktmontierbaren Auflagebock

Schirmklemmen SK und SCC

Schirmklemmen

Zu der Kategorie Schirmklemmen gehören alle Produkte, die für eine EMV-gerechte Reihenklemmenverdrahtung benötigt werden. Hierzu zählen neben den verschiedenen Schirmklemmen auch Schirmanschlussschellen und Abzweigklemmen bzw. Einspeiseklemmen. Somit können Sie Ihre schaltschrankinterne Verdrahtung rundum gegen die verschiedenen Störbeeinflussungen wie z. B. die kapazitive oder induktive Störbeeinflussung schützen. Die Neutralleiter-Sammelschienen (NLS) zur Befestigung der Schirmklemmen und Abzweigklemmen finden Sie in der Kategorie Montagematerial.

Produktbroschüre
Schaltschrankzubehör

Entdecken Sie in der Produktbroschüre die Produktvielfalt des Schaltschrankzubehörs. Das Zubehör sorgt für Schutz und Ordnung im und um den Schaltschrank. Des Weiteren unterstützen Steckdosen und Service-Interfaces bei der einfachen Wartung, dem Service und der Diagnose.

Broschüre herunterladen
Schaltschrank mit diversem Schaltschrankzubehör