Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Verschiedene Werkzeugautomaten für die Leiterverarbeitung zum Schneiden, Abisolieren und Crimpen

Werkzeugautomaten für die Leiterkonfektionierung

Unser Werkzeugprogramm bietet effiziente Werkzeugautomaten zum Schneiden, Abisolieren und Crimpen. Automatisieren Sie diese drei Teilschritte in Ihren Fertigungsprozessen schon für kleine und mittlere Mengen. Mit den Werkzeugautomaten für die präzise und schnelle Bearbeitung von Leiter und Leitungen erhalten Sie eine gleichbleibend hohe Qualität der Arbeitsergebnisse.

Ihre Vorteile

  • Präzise und schnelle Verarbeitung verschiedener Leitermaterialen
  • Einfache Inbetriebnahme durch Plug-and-Play
  • Intuitive Bedienung über Display, Drehknöpfe oder Nummerntasten
  • Robuste und langlebige Werkzeugautomaten durch den Einsatz verschleißarmer Komponenten

Werkzeugautomaten für die effiziente Leiterverarbeitung

Schneiden, Abisolieren und Crimpen: Steigern Sie mit unseren Werkzeugautomaten Ihre Effizienz in der Leiterverarbeitung durch die Automatisierung dieser drei Teilschritte. Die Kombination aus Funktionalität, Qualität und schnellen Rüstzeiten bieten dabei eine hohe Flexibilität bei gleichbleibend hochwertigen Arbeitsergebnissen. Unsere Werkzeugautomaten für die präzise und schnelle Bearbeitung von Leitern und Leitungen können dank der intuitiven Bedienung einfach in Betrieb genommen werden. Durch die robuste Auslegung und den Einsatz verschleißarmer Komponenten sind die Werkzeugautomaten langlebig und wartungsarm.

Ablängautomat

Ablängautomat CUTFOX 10

Ablängautomaten

Sparen Sie Zeit bei der Leitervorbereitung: Mit unserem Ablängautomaten schneiden Sie Leiter bis 10 mm² und Leitungen bis 8-mm-Durchmesser automatisch und millimetergenau. Die schnelle und intuitive Eingabe von Länge und Menge schließt eine Fehlbedienung aus. Den Durchmesser stellt unser Werkzeugautomat automatisch ein.

  • Intuitive Bedienung über Display und Nummerntasten
  • Einfache Inbetriebnahme durch Plug-and-Play
  • Automatische Durchmessereinstellung durch Federsystem
  • Komfortable Datenübernahme, z. B. aus Microsoft Excel
Abisolierautomat

Abisolierautomat WF 1000

Abisolierautomaten

Von Standard-PVC- bis zu problematischen Teflonisolationen: Mit unserem Abisolierautomaten isolieren Sie jeden Leiter zuverlässig und wiederholgenau ab.
Der kompakte Werkzeugautomat ermöglicht das automatische Abisolieren von Leitern bis 6 mm² und Leitungen bis 6-mm-Durchmesser.

  • Intuitive Einstellung der Abisoliermaße über Display und Drehknöpfe
  • Zeitersparnis durch schnelles Abisolieren in nur 0,3 Sekunden Zykluszeit
  • Verarbeitung von problematischen Isolationen durch spezielle Messergeometrien
  • Keine Beschädigung der Isolation, da automatische, sensitive Klemmkrafteinstellung entsprechend der Abzugskraft
Crimpautomat

Crimpautomat CF 500

Crimpautomaten

Rationalisieren Sie Ihre Arbeitsabläufe mit unserem kompakten Crimpautomaten. Von der Aderendhülse bis zum Koaxialverbinder: Dank seiner hohen Presskraft sowie die einfache und schnelle Austauschmöglichkeit der Gesenke ist der Werkzeugautomat zum Crimpen verschiedener Verbinderarten und -größen geeignet.

  • Intuitive Bedienung über Display und Nummerntasten
  • Einfache Inbetriebnahme durch Plug-and-Play
  • Hohe Flexibilität dank austauschbarer Gesenke
  • Einfaches Auslösen des Crimpvorgangs durch Fußbetätigungsschalter
Abisolier- und Crimpautomat

Abisolier- und Crimpautomat CF 3000

Abisolier- und Crimpautomaten

Reduzieren Sie Ihre Bearbeitungszeiten mit unseren Werkzeugautomaten zum Abisolieren und Crimpen. In nur einer Sekunde und einem Arbeitsgang erhalten Sie einen sauber konfektionierten Leiter. Für einen mobilen Einsatz nutzen Sie unseren kompakten Abisolier- und Crimpautomaten CF 3000. Mit diesem Gerät verarbeiten Sie lose Aderendhülsen in Bandwarenausführung schnell und sicher.

  • Schneller Querschnittswechsel durch modulare Bauweise
  • Geringe Zykluszeit dank aufeinander abgestimmter Teilprozesse
  • Einfache Inbetriebnahme durch Plug-and-Play
Mobiler Abisolier- und Crimpautomat

Mobiler Abisolier- und Crimpautomat

Mobiler Abisolier- und Crimpautomat

Unser mobiler Abisolier- und Crimpautomat ist der kleinste Werkzeugautomat und eignet sich ideal für die effiziente Leiterverarbeitung direkt am oder im Schaltschrank. Mit unserem mobilen Handautomaten benötigen Sie nur noch zwei Sekunden für die Konfektionierung Ihrer Leiter. Abisolieren, Aderendhülse aufsetzen und verpressen erledigt das Crimphandy in einem Arbeitsgang.

  • Bis zu 75 % Zeitersparnis durch Zusammenfassen von Arbeitsschritten und besonders einfache Bedienung
  • Gleichbleibend qualitative Arbeitsergebnisse durch automatische Überwachungsfunktionen
  • Uneingeschränkter mobiler Einsatz durch Akkubetrieb und Vorratsmagazin
Broschüre: TOOLS
Für alle Fälle das richtige Werkzeug

Unser Portfolio auf einen Blick: Erhalten Sie mit der Broschüre umfassende Informationen sowie technische Daten zu unseren Handwerkzeugen, Werkzeugautomaten, Aderendhülsen und Verbindern.

Zur Broschüre
Titelbild der Produktbroschüre TOOLS