Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Windenergie

Gestalten Sie eine nachhaltige Energieversorgung mit begeisternden Industrielösungen.
Windenergieanlagen

Der Anteil der Energiegewinnung aus Windkraft ist im Verhältnis zur Gesamtenergieerzeugung in den letzten zwanzig Jahren um das 15-fache gestiegen. Sowohl onshore als auch offshore werden immer mehr Windenergieanlagen (WEA) errichtet. Zudem sieht der aktuelle Koalitionsvertrag im Rahmen der Klimaziele bis 2030 eine Ausweitung des Flächenanteils für Windkraftanlagen von derzeit 0,8 % auf 2 % der gesamten Landesfläche vor.
Um das Ziel einer nachhaltigen und unabhängigen Energiewelt zu erreichen, bedarf es nicht nur der Errichtung neuer Anlagen. Ebenso sollten bereits bestehende WEA möglichst lange und zuverlässig in Betrieb sein.

Unsere Highlight Themen


 Hauke Kästing beim Einsatz einer Windkraftanlage

Industrial Security in einer Windkraftanlage Schützen Sie Ihre Windkraftanlage vor Hackerangriffen

Sicherheitsrisiken wie Cyberangriffen zwingend Unternehmen in einer immer vernetzten Welt, einen umfassenden Schutz und Verfügbarkeit sicherzustellen. Die EU-Gesetzgebung verschärft sich, um der kritischen Bedrohungslage entgegenzuwirken.

Detailansicht von Rotorblättern

Lösungen für die Windenergie Modulare Lösung „Blade Intelligence“ für einen effizienten und langlebigen Betrieb

Nicht zuletzt aufgrund ihrer Bauhöhe sind Windenergieanlagen und deren Rotorblätter während ihrer gesamten Betriebszeit extremen Umweltbedingungen und Belastungen ausgesetzt. Blitzeinschläge, Stürme oder Eisablagerungen bei Minusgraden sind nur einige der Herausforderungen im Leben einer WEA.

Um die Windkraftanlage vor Schäden zu schützen, ist eine kontinuierliche Zustandsüberwachung der Rotorblätter von großer Wichtigkeit.
Unsere Rotorblatt-Überwachungslösung „Blade Intelligence“ gibt Ihnen zu jeder Zeit die Möglichkeit, den Zustand Ihrer Windenergieanlage einzusehen und frühzeitig auf Ereignisse zu reagieren. Die Kombinationslösung aus Blitzstrommessung, Eiserkennung und Lastüberwachung ist modular einsetzbar. Sie lässt sich sowohl in neue Anlagen als auch in Bestandanlagen als Retrofit nachträglich und zuverlässig integrieren. So bleiben auch ältere WEAs technologisch auf dem neuesten Stand und Sie stellen einen dauerhaften und effizienten Betrieb Ihrer Anlage sicher.

Time Series Data Service Blade Intelligence

Alle Daten auf einen Blick Daten jederzeit abrufen, überwachen und nachverfolgen

Die Dashboards im Time Series Data Service der IIoT-Plattform Proficloud.io von Phoenix Contact sind eine umfassende, cloudbasierte Lösung zur Überwachung von Windenergieanlagen. Den Zustand Ihrer Windenergieanlagen haben Sie jederzeit online in Blick. Um Schäden zu vermeiden, können Sie direkt die notwendigen Maßnahmen ergreifen.

Windräder auf einem Feld mit schweren Wolken

Referenzen

Eine Auswahl an Referenzen für die Windenergie finden Sie auf unserem Blog. Von schwimmenden Windkraftanlagen über Gemeinsamkeiten zwischen Airbus-Flügeln und Rotorblättern bis zur Symbiose aus Windenergie und E-Mobility haben wir zahlreiche spannende Projekte realisiert.
Lesen Sie selbst!