Das POWERSAVE-TAB-DI08 ist ein Schutz- und Steuergerät mit 8 digitalen Ein- und Ausgängen und ist für die Anwendung in TAB-Schränken und Mittelspannungsanlagen konzipiert. Es bietet folgende Schutzfunktionalitäten: Überstromschutz (UMZ) gerichtet/ungerichtet, Erdschluss-, Unter- und Überspannungs-, Frequenz-, Asymmetrieschutz, Inrush-Stabilisierung, Strom/Spannung, AWE, PAV-E-Schutz, Entkupplungsschutz, Q-U-Schutz (optional)
Schutzrelais
Unser umfangreiches Portfolio an Schutztechnik ermöglicht eine zuverlässige Netzverfügbarkeit in den Spannungsbereichen von 10 kV bis 110 kV. Die Schutz- und Steuergeräte sind u. a. in Einzel- und Doppelsammelschienen, sternförmigen, ringförmigen und vermaschten Netze einsetzbar. Dabei ist der Einsatz in isolierten, kompensierten, starr und niederohmig geerdeten Netzen möglich.
Die Software-Option POWERSAVE-TAB-SW-QU bietet die Möglichkeit, das Powersave-TAB-DI04 oder Powersave-TAB-DI08, um die QU-Schutz Funktionalität zu erweitern. Die Software Option kann nur zu einem schon vorhandenen Gerät vom Typ Powersave-TAB-DI04 oder Powersave-TAB-DI08 unter Angabe der Seriennummer bestellt werden.
Linksanreihbares Erweiterungsmodul (Power Measurement Protection), zum Anschluss an einen PLCnext-Controller des Typs AXC F 2152. Für die Anbindung an den Controller steht Ihnen im plcnextstore die PMP-App als Download zur Verfügung.
Die Software-Option POWERSAVE-TAB-SW-AU bietet die Möglichkeit das Powersave-TAB-DI04 oder Powersave-TAB-DI08 um die Funktion Anlagenautomatisierung zu erweitern. Die Software Option kann nur zu einem schon vorhandenen Gerät vom Typ Powersave-TAB-DI04 oder Powersave-TAB-DI08 unter Angabe der Seriennummer bestellt werden.
Linksanreihbares Erweiterungsmodul (Power Measurement Protection), zum Anschluss an einen PLCnext-Controller des Typs AXC F 2152. Für die Anbindung an den Controller steht Ihnen im plcnextstore die PMP-App als Download zur Verfügung.
Die Software-Option POWERSAVE-TAB-SW-QU-AU bietet die Möglichkeit, das Powersave-TAB-DI04 oder Powersave-TAB-DI08, um die QU-Schutz Funktionalität sowie für die Funktion Anlagenautomatisierung zu erweitern. Die Software Option kann nur zu einem schon vorhandenen Gerät vom Typ Powersave-TAB-DI04 oder Powersave-TAB-DI08 unter Angabe der Seriennummer bestellt werden.
Über den Konfigurator können Sie sich aus den Schutzrelaistypen POWERSAVE RN und RF sowie KOMBISAVE+ RF, RN, RQ und RL die passende Hardware-Variante und optional dazu geeignete Software-Optionen zusammenstellen. Kontaktieren Sie uns, falls Varianten benötigt werden, die über den Konfigurator nicht auswählbar sind.
Mit DIGICOM ADVANCED MULTIUSER erhalten sie eine unlimitierte Firmenlizenz der Bedien- und Fehleranalyse-Software. Mit der Software werden die Schutz- und Steuergerätefamilien KOMBISAVE+ und POWERSAVE parametriert. Darüber hinaus ist der Gerätestatus mit Messwerten und Statusanzeigen verfügbar. Zusätzlich ist das Analyse-Tool DIGIVIEW integriert.
Mit der Bedien- und Fehleranalyse-Software DIGICOM ADVANCED werden die Schutz- und Steuergerätefamilien KOMBISAVE+ und POWERSAVE parametriert. Darüber hinaus ist der Gerätestatus mit Messwerten und Statusanzeigen verfügbar. Zusätzlich ist das Analyse-Tool DIGIVIEW integriert.
Mit der Bedien- und Fehleranalyse-Software DIGICOM BASIC werden die Schutz- und Steuergerätefamilien KOMBISAVE+ und POWERSAVE parametriert.
Ihre Vorteile auf einem Blick Digitale Schutzrelais für intelligenten Netzschutz
- Großer Funktionsumfang mit Schutz-, Steuerungs- und Messfunktionen in kompakter Bauweise
- Intuitive Bedienung durch übersichtliche Gerätefront und einfache Parametrierungsmöglichkeiten
- Hohe Lebensdauer dank batteriefreien Aufbaus und extrem geringen Energieverbrauch
- Erfüllt die Anforderungen an IT-Security nach BDEW-Whitepaper
Welches Schutzrelais ist das Richtige für mich?
Intelligenter Netzschutz mit dem KOMBISAVE+
Die Schutzrelais der Produktfamilie KOMBISAVE+ eignen sich optimal für den Einsatz im Verteilnetz. In Schaltanlagen mit Einfach- oder Doppelsammelschiene können Motoren, Transformatoren, Kabel und Leitungen geschützt werden.
Die Geräte beinhalten einen großen Funktionsumfang vom Überstrom- bis zum QU-Schutz, Distanz- und Leitungsdifferentialschutz, Synchrocheck und automatischer Wiedereinschaltung.
Wandlerstromgespeister Netzschutz mit dem POWERSAVE
POWERSAVE ist ein kompaktes und leistungsstarkes Schutzrelais mit einer
vollständigen Palette an Schutz-, Steuerungs- und Messfunktionen. Dank dem optional
integrierten Powermanagement, für die direkte Auslösung vom Leistungsschalter, ist
die Gerätelösung unabhängig von externer Spannungsversorgung. Die Kombination von
Energiemanagement- und Distanzschutzfunktionen macht das Schutzrelais unverzichtbar als Blackout-Schutz.
Die Schutzrelais im direkten Vergleich
Identifizieren Sie Ihr passendes System für eine zuverlässige Schutztechnik in wenigen Schritten.
|
|
|
---|---|---|
KOMBISAVE+ | POWERSAVE | |
Schutzfunktion | ||
Überstrom- und Motorschutz | ✔ | ✔ |
Abgangsschutz mit Distanzschutz, Erdschlussortung und Feldsteuerung | ✔ | ✔ |
Trafodifferentialschutz mit Feldsteuerung | ✔ | - |
Leitungsdifferentialschutz mit Distanzschutz, Erdschlussortung und Feldsteuerung | ✔ | - |
Geräteeigenschaften | ||
Integriertes Powermanagement (Energiespeicher, Wandlerstromversorgung) | - | ✔ |
Maximale Anzahl an Strom- / Spannungs- / Sensoreingängen | 8 / 5 / 0 | 4 / 3 / 3 |
Frei parametrierbare Funktionstasten / Schauzeichen | 4 / 0 | 3 / 2 |
Maximale Anzahl binäre Ein- und Ausgänge | 22 / 23 | 8 / 8 |