Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Motorstarter und elektronische Schaltgeräte

Motorstarter und elektronische Schaltgeräte

Schaltgeräte sind essenziell für die industrielle Automation. Wir bieten Motorstarter und elektronische Schaltgeräte für eine Vielzahl von Anwendungen: Hybridmotorstarter für zuverlässiges Schalten und Wenden von Motoren. Motorstarter für Gleichstrommotoren dienen dem verschleißfreien Schalten, Reversieren und Bremsen. Drehzahlstarter bieten intuitive Bedienung, verschiedene Drehzahlen, Sanftanlauf und Safe Torque Off (STO). DC-Leistungsschalter schützen, überwachen und schalten hohe DC-Lasten im DC-Netz.

Neuheiten

DC-Leistungsschalter CONTACTRON ELR HDC auf der Hutschiene
Wendelastrelais für DC-Motoren auf der Hutschiene
IFS PROFIsafe Gateway auf der Hutschiene

Multifunktionaler DC-Leistungsschalter

DC-Lasten schützen, überwachen und schalten

Mit dem multifunktionalen DC-Leistungsschalter CONTACTRON ELR HDC mit Hybridtechnologie schützen, überwachen und schalten Sie hohe DC-Lasten. Profitieren Sie von intuitiver Parametrierung, Data-Logging, Netzwerkfähigkeit und nachhaltiger Effizienzsteigerung dank Energierückspeisung.

Hauptmerkmale

  • Baubreite: 85 mm
  • Betriebsstrom: 10 A … 55 A
  • Kommunikationsschnittstellen: IO-Link, DIO
  • Betriebsspannung: 0 V … 810 V
  • Schutz vor Überstrom, Über- und Unterspannung
  • Intuitive Parametrierung mit clipx ENGINEER
  • Integrierte Vorladung für Zwischenkreise
  • Allpolige galvanische Trennung mit Relais

Ihre Vorteile

  • Lichtbogenfreies Schalten durch Hybridtechnologie mit Schutz- und Überwachungsfunktionen in DC-Netzen
  • Platzersparnis dank Baubreite von nur 85 mm
  • Vermeidung von Stromspitzen durch integrierte Vorladefunktion
  • Optimale Bedienfreundlichkeit durch intuitive Parametrierung mit clipx ENGINEER sowie einfacher Kommunikation via IO-Link
  • Nachhaltige Effizienzsteigerung durch Energierückspeisung in DC-Netzen

Motorstarter – DC-Motoren sicher schalten

Kompakte Wendelastrelais für DC-Motoren

Wendelastrelais ermöglichen das schnelle Schalten und Bremsen von DC-Motoren. Ein gegen Kurzschluss, Überspannung und Überlast geschützter Ausgang sorgt für einen zuverlässigen Betrieb. Die interne Verriegelungsschaltung und Lastverdrahtung minimieren den Verdrahtungsaufwand.

Hauptmerkmale

  • Schalten und Reversieren von DC-Motoren bis 24 V DC/10 A
  • Kompakte Baubreite: 12,5 mm
  • Push-in-Anschlusstechnik
  • Gegen Kurzschluss, Überspannung und Überlast geschützter Ausgang
  • Verschleißfreies und schnelles Schalten

Ihre Vorteile

  • Hohe Anlagenverfügbarkeit durch sicheres und schnelles Schalten mit verschleißfreier Elektronik
  • Platzersparnis im Schaltschrank durch schmale Bauform
  • Einfache Verdrahtung dank integrierter Verriegelungsschaltung und Lastverdrahtung
  • Zuverlässiger Betrieb dank kurzschluss-, überspannungs- und überlastfestem Ausgang
  • Robust gegen Stöße und Vibrationen

IFS PROFIsafe Gateway

Sicheres Netzwerk für Ihre Motorstarter

Das IFS PROFIsafe Gateway erlaubt die einfache Netzwerkintegration von bis zu 15 Motorstartern. Schalten Sie die Enable-Eingänge Ihrer Motorstarter sicher: Sparen Sie wertvolle I/Os in der Steuerungsebene und nutzen Sie die wirtschaftliche Lösung für die Interface-Ebene.

Hauptmerkmale

  • Einbindung von IFS-Teilnehmern in PROFIsafe
  • Sichere digitale Ein- und Ausgänge
  • Zusätzliche digitale Ein- und Ausgänge
  • Funktionale Sicherheit für die Einzel- und Gruppenabschaltung bei Drehstrommotoren
  • Wirtschaftliche Lösung
  • Nur 45 mm Baubreite

Ihre Vorteile

  • Sicheres Abschalten von Motorstartern durch sichere Ausgänge
  • Platzsparend im Schaltschrank dank kompakter Bauform von nur 45 mm Breite
  • Einfache Erweiterungsmöglichkeiten mit zusätzlichen I/Os
  • Schnelle Konfiguration, Zustandsüberwachung und Diagnose über eine Automatisierungs-Software oder clipx ENGINEER Device Parameterization Tool
  • Sparen Sie Netzwerkadressen dank Interface-System (IFS) Bus-Anbindung

Hybridmotorstarter auf der Hutschiene

Hybridmotorstarter

Hybridmotorstarter Mit kompakten Hybridmotorstartern schalten und wenden Sie Motoren schnell und zuverlässig.

Mit den kompakten Hybridmotorstartern Stand-alone, modular und netzwerkfähig schalten Sie Motoren sicher und zuverlässig. Die Geräte kommen überall dort zum Einsatz, wo es um das Reversieren und Schützen dreiphasiger Asynchronmotoren von 50 W bis 3 kW geht. Das Produktspektrum der Hybridmotorstarter besteht aus Direkt- und Wendestartern, die mit unterschiedlichen Funktionen wie Not-Halt und Motorschutz erhältlich sind.

Motorstarter für Gleichstrommotoren auf der Hutschiene

Motorstarter für Gleichstrommotoren

Motorstarter für Gleichstrommotoren Schalten Sie schnell und zuverlässig Ihre Gleichstrommotoren

Elektronische Lastrelais und Wendelastrelais sorgen für das schnelle Schalten von Gleichstrommotoren. Wendelastrelais reversieren und bremsen Gleichstrommotoren bis 24 V/10 A verschleißfrei. Profitieren Sie dabei von einer einfachen Verdrahtung, dank der integrierten Verriegelungsschaltung und Lastverdrahtung.

Halbleiterschütze auf der Hutschiene

Halbleiterschütze

Halbleiterschütze Halbleiterschütze – lautlos und zuverlässig für jedes Wechselspannungsnetz

Halbleiterschütze sind mechanischen Schützen in Schaltgeschwindigkeit, Lebensdauer und Robustheit deutlich überlegen. Denn auch in staubiger oder chemisch aggressiver Atmosphäre arbeiten sie zuverlässig und mit stabilen Schaltzeiten. Sie schalten lautlos und verschleißfrei ohmsche und induktive Lasten. Die Halbleiterschütze aus der Reihe CONTACTRON sind für ein- und dreiphasige Netze erhältlich und bieten je nach Typ auch eine Wendefunktion.

Drehzahlstarter Varianten auf der Hutschiene

Drehzahlstarter

Drehzahlstarter Anschließen, Einstellen und Starten: Der neue Drehzahlstarter mit besonders intuitiver Bedienung

Diese kompakte Lösung bietet alle notwendigen Funktionen für unterschiedliche Drehzahlen, Sanftanlauf und sicheren Halt durch Safe Torque Off (STO). Das sichere, einfache und effiziente Betreiben von Drehstrom-Asynchronmotoren ist ein wichtiges Ziel in vielen Anwendungen. Der CONTACTRON-Speed-Starter bietet den einfachen Betrieb mit unterschiedlichen Drehzahlen von Normalfahrt, Schleichfahrt und Sanftanlauf bis hin zur Energieeffizienz und Rampenfunktion.

DC-Leistungsschalter CONTACTRON ELR HDC auf der Hutschiene

DC-Leistungsschalter CONTACTRON ELR HDC

DC-Leistungsschalter Schützen, überwachen und schalten Sie DC-Lasten ganz ohne Lichtbogen

Gleichstromtechnologie ist der Schlüssel für die nachhaltige Energieversorgung der Zukunft. Dafür vereint der innovative DC-Leistungsschalter CONTACTRON ELR HDC in äußerst kompakter Bauform das Schützen, Überwachen und Schalten von Lasten in modernen industriellen Gleichstromnetzen.
Profitieren Sie im Betrieb Ihrer Anwendung von verschleißfreier Hybridtechnologie, intuitiver Parametrierung, Data-Logging, Netzwerkfähigkeit und nachhaltiger Effizienzsteigerung dank Energierückspeisung.