Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

News Informieren Sie sich mit unseren aktuellen Nachrichten über unsere Produkte und Technologien, unser Unternehmen, unsere strategische Geschäftsentwicklung und unser nachhaltiges Engagement. Zu allen News finden Sie oben rechts auf jeder Seite Presseinformationen und Bildmaterial und können dieses bequem herunterladen.

  • Filter:
Preisverleihung des Sustainability Direct Awards von Grundfos

Grundfos zeichnet Phoenix Contact mit dem Sustainability Direct Award aus

Phoenix Contact hat den Sustainability Direct Award von Grundfos erhalten. Diese Auszeichnung würdigt das Engagement des Blomberger Unternehmens für Nachhaltigkeit als integralen Bestandteil seiner Betriebs- und Innovationsaktivitäten.

Batteriemodule mit Lithium-Eisenphosphat-Technologie

Batteriemodule mit Lithium-Eisenphosphat-Technologie

Mit den neuen Lithiumbatteriemodulen mit IQ Technology erweitert Phoenix Contact sein Portfolio um leistungsstarke Energiespeicherlösungen mit einer Kapazität von 284 Wh.

AC-Ladesteuerungen CHARX control

Funktionserweiterungen für AC-Ladesteuerungen: Neues Eichrechtskonzept vereinfacht Zertifizierung durch Software-Update

Die AC-Ladecontroller CHARX control modular von Phoenix Contact bilden das Herzstück einer intelligenten und nachhaltigen Ladeinfrastruktur zum Mode-3-Laden von Elektrofahrzeugen.

Elektronikgehäuse mit Thermosimulation

Elektronikgehäuse mit Thermosimulation

Elektronikgehäuse mit passenden Kühlkörpern und optimierten Leiterplatten-Layouts bieten eine optimale Kühlung und Leistungssteigerung der Geräte. Für Elektronikgehäuse der Serien BC, ME-IO, ICS und UCS bietet Phoenix Contact daher die Kombination aus passenden Kühlkörpern und einem einzigartigen Simulationsservice an, der die thermische Effizienz des Geräts maximiert.

Einspeisemodul mit Modbus/TCP

Geräteschutzschalter-System Caparoc: Neues Einspeisemodul mit Modbus/TCP-Kommunikationsschnittstelle

Die Einsatzmöglichkeiten des Geräteschutzschalter-Systems Caparoc wurden erweitert. Durch das neue Einspeisemodul mit Modbus/TCP-Schnittstelle ist das System in weiteren Kommunikationssystemen einsetzbar.

Heavycon-Data-Center-Steckverbinder

Heavycon-Industriesteckverbinder für Data Center

Die neuen Heavycon-Data-Center-Steckverbinder von Phoenix Contact optimieren die Energieübertragung von der PDU zum IT-Rack und bieten eine robuste Energieübertragung von bis zu 70 A. Die geringen Übergangswiderstände der Crimpkontakte senken den Energiebedarf um bis zu 60 Prozent. Zudem reduziert eine geringere Wärmeentwicklung den Kühlungsbedarf.

Klemmenleiste mit steckbaren Push-X-Reihenklemmen

Schaltschränke komfortabel verdrahten mit Push-X und Combi-Steckzone

Die neuen steckbaren Reihenklemmen mit Push-X-Anschluss und Combi-Steckzone von Phoenix Contact setzen Maßstäbe in der Verdrahtungstechnik. Diese Kombination ermöglicht eine mühelose und effiziente Verdrahtung im Schaltschrankbau, indem sie die Feldebene mit vorkonfektionierten Combi-Steckern verbindet.

IFS Profisafe Gateway für Motorstarter auf der Hutschiene

IFS Profisafe Gateway für die einfache Netzwerkintegration von bis zu 15 Motorstartern

Das IFS Profisafe Gateway von Phoenix Contact ermöglicht die einfache Einbindung netzwerkfähiger Motorstarter in Profisafe-Netzwerke und die Nutzung in Sicherheitsapplikationen.

PSRmodular XC in der Prozessindustrie

Funktionale Sicherheit bis SIL 3 in explosionsgefährdeten Bereichen

Die konfigurierbaren Sicherheitsmodule der Produktfamilie PSRmodular XC von Phoenix Contact sind für die Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen zertifiziert worden. Dadurch erweitert sich der Anwendungsbereich nochmals.

Fernzugriff per Tablet

mGuard Secure Cloud mit neuer Version 3.1

Die mGuard Secure Cloud von Phoenix Contact erlaubt weltweit sichere Fernzugriffe auf Maschinen und Anlagen. Ab sofort ist die neue Version 3.1 verfügbar.

Einpoliger Überspannungsschutz VAL-SPP-T2-350-1VF+0-UT-R auf Hutschiene montiert

Neuer einpoliger Überspannungsschutz Valvetrab SPP

Die Typ-2-Überspannungsschutzgeräte aus der Produktfamilie Safe Protection Plus (SPP) von Phoenix Contact sind ab sofort auch in einpoligen Ausführungen erhältlich. Somit ergänzen sie die bestehende Baureihe um fünf installationsfertige Produkte, die jeweils mit und ohne Fernmeldekontakt angeboten werden.

Online-Konfigurator Systemverkabelung

Die richtige Auswahl mit dem neuen Online-Konfigurator für die Systemverkabelung für Steuerungen

Der neue Online-Konfigurator für die Systemverkabelung für Steuerungen von Phoenix Contact unterstützt die einfache und schnelle Auswahl einer individuellen Systemverkabelungslösung.

PLC-INTERFACE-Relais mit Circuit Breaker und Award-Logos

Auszeichnungen für PLC-INTERFACE-Relais Circuit Breaker in den USA

PLC-INTERFACE-Relais mit Circuit Breaker von Phoenix Contact gewinnt Gold bei den Control Engineering 2025 Product of the Year Awards sowie den Titel "Most Valuable Product" der Plant Engineering 2025 Product of the Year Awards in den USA.

Zukunftsweisende Energiemanagement-Software-Lösung

Energy Management Service - On-Premises: Effizientes Energiemanagement nach ISO 50001 für eine nachhaltige Unternehmensführung

Die Energiemanagementlösung "Energy Management Service - On-Premises" ist Mittelpunkt einer strategischen Partnerschaft zwischen Phoenix Contact und EMPURON. Die Software bietet leistungsstarke Analysewerkzeuge, die es ermöglichen, Energiedaten umfangreich auszuwerten und aussagekräftige Berichte zu erstellen. Dies trägt dazu bei, fundierte Entscheidungen zur Energieeinsparung zu treffen.

Gewinkelte M12-Gerätesteckverbinder für THR

Gewinkelter M12-Gerätesteckverbinder für THR

Phoenix Contact bietet gewinkelte M12-Steckverbinder für die Reflow (THR)-Verarbeitung an, die speziell für die automatisierte Fertigung entwickelt wurden.

Stromversorgungen Uno Power mit Push-in-Anschlusstechnik

Stromversorgungen Uno Power – neue Varianten mit Push-in und erweitertem Spannungsbereich

Phoenix Contact erweitert sein Portfolio um neue Stromversorgungen: die Uno Power bis 90 W mit Push-in-Anschlusstechnik und erweitertem Spannungsbereich bis 277 V AC. Sie sind die optimale Versorgung von 1-phasigen Anwendungen in kompakten Schaltschränken. Die neuen Stromversorgungen von 30 bis 90 W überzeugen durch ihre hohe Leistungsdichte, Effizienz und den Push-in-Anschluss. Damit eignen sie sich ideal für industrielle Anwendungen und kompakte Schaltschränke.

Individuelle Shadowboards für Handwerkzeuge: maßgeschneiderter Schubladeneinsatz aus Schaumstoff

Phoenix Contact und TECSAFE: Mehr Ordnung und Effizienz mit individuellen Shadowboards für Handwerkzeuge

Phoenix Contact bietet durch die Zusammenarbeit mit TECSAFE eine zusätzliche Möglichkeit zur Bereitstellung individueller Lösungen, die eine verbesserte Organisation und höhere Effizienz ermöglichen.

Batteriepol-Steckverbinder für Heimspeicher

Neue Batteriepol-Steckverbinder für Heimspeichersysteme

Phoenix Contact bringt neue Steckverbinder für Heimspeicheranwendungen auf den Markt. Eine mechanische Kodierung und die farbige Markierung machen die neuen Steckverbinder fit für den Einsatz an Batteriewechselrichtern.

Multifunktionales Sicherheitsrelais PSRuni L auf Tragschiene montiert

Multifunktionales Sicherheitsrelais: Zwei Schutzfunktionen in einem Gerät

Mit dem multifunktionalen Sicherheitsrelais PSRuni von Phoenix Contact lassen sich bis zu zwei Sicherheitsfunktionen mit nur einem Gerät überwachen. Die umfangreiche Abdeckung gängiger Sicherheitsfunktionen erlaubt die flexible Konfiguration und Anpassung an individuelle Anforderungen.

Device and Update Management (DaUM)

Device and Update Management auf Docker Hub

Mit dem Device and Update-Service basierend auf OPC UA von Phoenix Contact ist die herstellerunabhängige Verwaltung und Aktualisierung von Automatisierungsgeräten möglich. Die Software, die bislang als Windows-Service zur Verfügung steht, ist jetzt ebenfalls als Docker Container für die Verwendung in Linux-Systemen erhältlich.

LoRaWAN-Sensor zur Messung der Bodenfeuchte

Umwelt-Monitoring als Basis für eine bedarfsorientierte Bewässerung

Der richtige Umgang mit der Ressource Wasser war schon immer wichtig und ist es besonders in Zeiten des Klimawandels. Um Extreme wie Überflutung oder Trockenheit beherrschbarer zu machen, stellt ein umfassendes Umwelt-Monitoring den ersten Schritt dar. Im städtischen Umfeld wird zum Beispiel die Bodenfeuchte in Grünanlagen gemessen. Hierdurch wird eine bedarfsorientierte Bewässerung realisiert.

IO-Link-Koppler für die kontaktlose IO-Link-Übertragung

Neue IO-Link-Koppler zur kontaktlosen Energie- und Datenübertragung

Phoenix Contact ergänzt sein Portfolio zur kontaktlosen Energie- und Datenübertragung um neue IO-Link-Koppler. Das innovative Produkt ermöglicht einen kontaktlosen Datenaustausch zwischen IO-Link-Geräten in bestehenden Automatisierungssystemen und bietet zahlreiche Vorteile für Anwender.

Kompakte IO-Link-I/O-Boxen für die Feldinstallation

Neue kompakte IO-Link-Device-I/O-Boxen für die Feldinstallation

Mit den neuen IO-Link-Device-I/O-Boxen von Phoenix Contact wird das Portfolio der Produktfamilie Axioline E um robuste Geräte ergänzt. Diese bieten eine digitale Signalverarbeitung und flexible Anschlussmöglichkeiten für anspruchsvolle Umgebungen.

Contactron ELR HDC mit dem German Innovation Award Logo

Multifunktionaler DC-Leistungsschalter mit dem German Innovation Award 2025 ausgezeichnet

Gleichstromtechnologie ist der Schlüssel für die nachhaltige Energieversorgung der Zukunft. Der DC-Leistungsschalter Contactron ELR HDC von Phoenix Contact wurde jetzt ausgezeichnet mit dem German Innovation Award 2025 als „Winner“ in der Kategorie „Excellence in Business to Business – Electronic Technologies”.

Generatoranschlusskästen (GAK) der Produktlinie Solarline

Installationsfertige Geräteanschlusskästen für Aufdach- und Freifeld-PV-Anlagen

In der All Electric Society steht grüner Strom jederzeit zuverlässig zu wirtschaftlichen Kosten zur Verfügung. Neben der Wind- trägt die Solarenergie erheblich zur Erzeugung der regenerativen Energie bei. Fachleute, die PV-Anlagen planen und errichten, müssen für deren hohe Verfügbarkeit und Leistung sorgen. Zu diesem Zweck bietet Phoenix Contact Generatoranschlusskästen (GAK) der Produktlinie Solarline sowohl für kleine Aufdachanlagen als auch als Combiner-Box für große Freifeldanlagen an.

360°-Security-Konzept von Phoenix Contact

360°-Security-Konzept für einen umfassenden Schutz von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen

Auch bei der Datenerfassung in PV- oder Windenergieanlagen kommt der Zugriffssicherheit der eingesammelten Daten sowie den Übertragungswegen eine große Bedeutung zu. Neben der stetig wachsenden Gefahr von Hackerangriffen gibt es verschiedene gesetzliche Regelungen, um das eigene Unternehmen vor Cyber-Angriffen zu schützen. Dazu gehören der Cyber Resilience Act, die NIS-2-Richtlinie oder die KRITIS-Verordnung. Derzeit liegt noch keine harmonisierte Norm für deren Umsetzung vor. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die international führende Security-Norm IEC 62443 eine entscheidende Rolle einnimmt.

Individuell konfektionierte CCS-Ladedosen CHARX connect universal

CCS-Ladedosen mit konfektioniertem Leitungssatz: die einbaufertige Lösung für E-Fahrzeuge

Die universell einsetzbaren CCS-Ladedosen CHARX connect universal von Phoenix Contact fungieren als High-Power-Charging-Schnittstelle mit Ladeleistungen bis zu 700 kW, die die Ladezeiten von Elektrofahrzeugen und mobilen Maschinen stark verkürzt. Erstmals stehen nun CCS-Typ-2-Ladedosen mit konfektioniertem Leitungssatz als installationsfertige Lösung zur Verfügung.

Gekühlte CCS-Ladekabel CHARX connect professional für Ladeleistungen von bis zu 1.000 kW

CCS-Megawatt-Ladekabel für bis zu 1.000 kW – High Power Charging neu erfunden

Die zweite Generation der flüssigkeitsgekühlten HPC-Ladestecker CHARX connect professional von Phoenix Contact überträgt im Boost Mode bis zu 1 MW. Mit dieser Ladeleistung sind nicht nur E-Autos in wenigen Minuten aufgeladen, sondern auch Nutzfahrzeuge mit großen Akkus schnell wieder einsatzbereit.

Mitarbeitende im Solarpark mit Logo der Smarter E

The smarter E Europe: Mit technischen Lösungen gemeinsam die Energiewende gestalten

Um die Klimaziele zu erreichen, müssen die CO2-Emissionen in den nächsten Jahren auf ein Minimum reduziert werden. Dieser Herausforderung begegnet Phoenix Contact mit dem Zukunftsbild der All Electric Society. Sie beschreibt eine Welt, in der elektrische Energie aus erneuerbaren Ressourcen jederzeit in ausreichendem Maß und bezahlbar zur Verfügung steht. Zur Umsetzung dieses Ziels bietet das Unternehmen technische Lösungen, Produkte und Dienstleistungen an.

Farbige RJ45-Patch-Kabel

Farbige RJ45-Patch-Kabel für CAT6A-Anwendungen

Phoenix Contact erweitert sein Produktportfolio um farbige Patch-Kabel der Serie RJ45 Building, die speziell für Anwendungen im Schaltschrank entwickelt wurden. Die neuen Kabel sind in den acht Farben Weiß, Orange, Gelb, Rot, Violett, Grün, Blau und Schwarz erhältlich.

Energieverteiler der Serie PRC 20

Steckbarer Energieverteiler der Serie PRC 20

Der neue steckbare Energieverteiler bis 20 A von Phoenix Contact ist die optimale Lösung für eine schnelle und einfache Installation per Plug-and-Play.

Ex i-Trennverstärker und Messumformer MINI Analog Pro mit SIL 3- und Ex i-Logo sowie Logos für GIT Sicherheit Award und German Innovation Award

Hochkompakte Ex i-Trennverstärker und -Messumformer Mini Analog Pro mit umfangreichem Zulassungspaket

Die eigensicheren 6,2 mm schmalen Trennverstärker und Messumformer der Produktfamilie Mini Analog Pro von Phoenix Contact verfügen neben der ATEX/IECEX- und CCC Ex- jetzt über weitere Zertifizierungen.

Widerstandsnetzwerk für Näherungsschalter mit Trennschaltverstärker MINI Analog Pro

Verbesserung der Sicherheit durch Leitungsfehlerüberwachung

Auf Basis des neuen Widerstandsnetzwerks von Phoenix Contact können potenzialfreie Kontakte und Näherungsschalter in Kombination mit Eingangsbaugruppen nach NAMUR IEC/EN 60947-5-6 zur Leitungsfehlerüberwachung genutzt werden. Diese erweist sich in Anwendungen mit hohen Sicherheitsanforderungen als unerlässlich.

MARKING Configurator auf PC-Monitor geöffnet

Konfigurator zur individuellen Beschriftung von Kennzeichnungsmaterialien

Mit der Markierungslösung Marking Configurator von Phoenix Contact können individuell beschriftete Markierungsmaterialien für die Kennzeichnung von Klemmen, Leitern und Kabeln sowie Geräten und Anlagen bestellt werden. Der Konfigurator zeichnet sich durch seine hohe Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität bei der individuellen Gestaltung von Kennzeichnungslösungen aus. Der Bestellprozess ist einfach, transparent und vollständig digitalisiert – und das bereits ab Stückzahl eins.

Multifunktionales Sicherheitsrelais PSRuni L

Multifunktionale Sicherheitsrelais: zwei Schutzfunktionen in einem Gerät

Mit dem multifunktionalen Sicherheitsrelais PSRuni von Phoenix Contact lassen sich bis zu zwei Sicherheitsfunktionen mit nur einem Gerät überwachen. Die Abdeckung gängiger Sicherheitsfunktionen ermöglicht die flexible Konfiguration und Anpassung an individuelle Anforderungen.

Axioline Temperaturmessmodule

Neue Widerstands-Temperaturmessmodule für Axioline F und Axioline P

Phoenix Contact erweitert das Portfolio der Remote-I/O-Systeme Axioline F und Axioline P um drei neue Widerstands-Temperaturmessmodule (RTD-Module), die resistive Temperaturmessgeräte unterstützen.

ICS-Gehäuseunterteil

Neues Gehäuseunterteil für Elektronikgehäuse der Serie ICS

Das neue Gehäuseunterteil der Serie ICS von Phoenix Contact bietet mit einer Breite von 50 mm die größtmögliche Leiterplattenfläche und schafft damit mehr Raum für die darauf befindliche Elektronik.

Multifunktionszangen UNIFOX-MP 6-1 und UNIFOX-MP 7-1

Vielseitig einsetzbar – die neuen Universalwerkzeuge

Das Werkzeugportfolio Unifox von Phoenix Contact wurde um zwei neue Multifunktionszangen, drei Zangenschlüssel und eine „Linemans“ Zange erweitert.

Virtual PLCnext Control und NearFi-Koppler

Produkte des Jahres 2025 – Virtual PLCnext Control und NearFi-Koppler

Die Produkte Virtual PLCnext Control und NearFi-Koppler von Phoenix Contact wurden von der Fachzeitschrift "Computer & Automation" als Produkte des Jahres 2025 ausgezeichnet.

Phoenix Contact erhält auf der Hannover Messe 2025 IEC-62443-Zertifizierungen für hohe Sicherheitsstandards

Phoenix Contact erhält neue IEC-62443-Zertifikate auf der Hannover Messe

Phoenix Contact hat auf der Hannover Messe 2025 zwei neue IEC-62443-Zertifizierungen vom TÜV Rheinland erhalten.

Leiterplatten-Steckverbinder der Serie XPC

Push-X im Leiterplatten-Steckverbinder XPC 2,5

Phoenix Contact ergänzt die Serie der Leiterplatten-Steckverbinder mit innovativer Push-X-Technologie um einen neuen Steckverbinder für Leiterquerschnitte bis 2,5 mm². Durch die Push-X-Technologie können flexible und starre Leiter schnell und nahezu ohne Kraftaufwand durch Einschieben angeschlossen werden.

Cellulink Produktfamilie

Neue industrielle Outdoor-Mobilfunk-Router

Phoenix Contact erweitert sein Fernkommunikationsportfolio um industrielle Outdoor-Mobilfunk-Router. Die Produktfamilie Cellulink verbindet netzwerkfähige Geräte weltweit mit dem Mobilfunknetz und ist nach IEC 62443-4-2 zertifiziert.

Zwei neue WLAN-Module für das 6-GHz-Band

Neue WLAN-Module für das 6-GHz-Band verbessern industrielle Automatisierung

Phoenix Contact erweitert sein Portfolio industrieller WLAN-Client-Module um Varianten nach Wi-Fi 6E (IEEE 802.11ax) für das neue 6-GHz-Frequenzband. Damit stehen 24 neue freie Übertragungskanäle zur Verfügung, in denen mit den Wi-Fi 6E-Modulen die volle Leistungsfähigkeit der neuen Features von IEEE 802.11ax nutzbar ist.

FL Switch 5900

Neue 19-Zoll-Rackmount Managed Switches für die Industrie

Phoenix Contact stellt auf der Hannover Messe 2025 ein neues Portfolio von Managed Switches im 19-Zoll-Format vor. Die Switches der Serie FL Switch 5900 bieten mit bis zu vier 10-Gigabit-Ports eine hohe Datenleistung, umfangreiche Sicherheitsfunktionen und moderne TSN-Mechanismen.

Termitrab complete APL-Überspannungsschutzgerät auf Hutschiene

Neuer Überspannungsschutz für APL-Anwendungen

Der neue Überspannungsschutz für SPE- bzw. APL-Anwendungen der Produktfamilie Termitrab complete von Phoenix Contact erfüllt internationale Standards und bietet einen umfassenden Schutz für explosionsgefährdete Bereiche in der Prozessautomation.

Trio USV auf Hutschiene

Höchste Verfügbarkeit bei Stromausfällen mit unterbrechungsfreier Stromversorgung

Die neue Innovation im Bereich der unterbrechungsfreien Stromversorgungen ist die Trio DC-USV von Phoenix Contact für den Maschinenbau. Das kombinierte Schaltnetzteil vereint die Funktionen einer USV und einer Stromversorgung in einem kompakten Gehäuse und spart so Platz im Schaltschrank.

Person mit UV-Inkjet-Drucker Bluemark E.Card vor einem Schaltschrank

Effiziente Kennzeichnung mit innovativem UV-Inkjet-Drucker

Der UV-Inkjet-Drucker Bluemark E.Card von Phoenix Contact setzt neue Maßstäbe in der industriellen Kennzeichnung. Er überzeugt mit einer effizienten Materialverarbeitung, einer wartungsarmen Drucktechnologie und optimalen Druckergebnissen auf Kartenmaterialien aus Kunststoff und Metall.

German Design Award 2025 - Urkundenverleihung

Smarter Abisolierautomat E.FOX S 10 mit dem German Design Award ausgezeichnet

Der Abisolierautomat E.FOX S 10 von Phoenix Contact wurde beim German Design Award 2025 als „Winner“ in der Kategorie „Excellent Product Design – Workshop and Tools” ausgezeichnet.

Schaltschrankleuchte inklusive Steckdose im aktuellen Design

Optimale Schaltschrankausleuchtung unterstützt sicheres Arbeiten und verhindert Verdrahtungsfehler

Phoenix Contact erweitert das Portfolio um die neuen universellen AC-Schaltschrankleuchten mit integrierter Steckdose. Die Leuchten der Produktfamilie PLD E 708 bieten vielseitige Einsatzmöglichkeiten in nahezu allen Schaltschränken weltweit. Das liegt an dem breiten AC-Eingangsspannungsbereich von 100 bis 240 V AC.

Step Power für KNX-Bussysteme

Transparente und sichere KNX-Kommunikation bis 1.200 mA

Als erste KNX-Spannungsversorgung am Markt verfügt die Step Power von Phoenix Contact über eine aktive KNX-Drossel und liefert alle relevanten KNX-Statusinformationen auf einen Blick über das integrierte Farb-Display. Sie vereint damit Effizienz und Diagnose vor Ort.

Catan C1 EN-Applikation

Neue Steuerungsfamilie für die Gebäude- und Raumautomation

In der Gebäude- und Raumautomation kommen häufig kompakte Installationsverteiler zum Einsatz, die nur wenig Platz für die zu installierende Hardware bieten. Deshalb hat Phoenix Contact sein Produktportfolio um Geräte im REG-Format erweitert. Neben der bewährten Gebäudesteuerung ILC 2050 BI ist ab sofort der neue Controller Catan C1 EN erhältlich.

CHARX control modular

Funktionserweiterungen für AC-Ladesteuerungen: WLAN-Fähigkeit und weitere Features

Die AC-Ladecontroller CHARX control modular von Phoenix Contact bilden das Herzstück einer intelligenten und nachhaltigen Ladeinfrastruktur zum Mode-3-Laden von Elektrofahrzeugen. Mit dem Software-Release 1.7.0 erfährt das skalierbare Portfolio eine Erweiterung des Funktionsumfangs durch WLAN-Fähigkeit und weitere Features für erhöhten Installations- und Wartungskomfort sowie mehr Sicherheit.

Flexibles Leiterplatten-Haltesystem für Strangprofilgehäuse UM

Flexibles Leiterplatten-Haltesystem für Strangprofilgehäuse UM

Die Evaluation-(EVA)-Board-Halterung für die Strangprofilgehäuse UM-BASIC und UM-PRO von Phoenix Contact ist ein flexibel einstellbares Haltesystem zur Aufnahme von Leiterplatten verschiedener Größen. Das System ist montierbar auf einem UM-BASIC/-PRO 122-Profil von Phoenix Contact.

Gehäusesystem ME-IO Slim für kompakte Steuerungen

Gehäusesystem ME-IO Slim für kompakte Steuerungen

Das ME-IO Slim ist die effiziente Gehäuselösung von Phoenix Contact für kompakte Steuerungen, die eine dichte Frontanschlusstechnik erfordern. Durch eine Modulbreite von nur 12 mm ist eine platzsparende Systemauslegung möglich.

Batteriepol-Steckverbinder der Serie BPC

Sichere Verbindungen für Energiespeichersysteme

Die neuen verpolungssicheren Steckverbinder der Serie BPC von Phoenix Contact eignen sich ideal für den Einsatz in Energiespeichern. Durch ihre Rotierbarkeit um 360° und verschiedene Anschlussarten bieten sie dem Anwender eine hohe Flexibilität.

Gebäude E-Mobility GmbH

Phoenix Contact E-Mobility stellt globale Fertigungskapazitäten neu auf

Im Zug der Neuaufstellung als eigenständiger, globaler Teilkonzern der Unternehmensgruppe von Phoenix Contact stellt die Phoenix Contact E-Mobility ihre globale Fertigung neu auf. Damit reagiert das Unternehmen auf die strukturelle Veränderung des weltweiten Markts in dem Europa, China und die USA zunehmend regional agieren.

Nullschnittblock in Anwendung mit dem PPS-Tragschienenschneider

Schnelle und präzise Nullschnitte ohne wiederholtes Messen

Der Nullschnittblock für Tragschienenschneider optimiert das manuelle Schneiden von perforierten Tragschienen, indem er schnelle und reproduzierbare Nullschnitte ermöglicht, ohne das zeitaufwendiges, wiederholtes Messen erforderlich ist.

Push-in-Leiterplattenklemmen für BC 17,8

Push-in-Leiterplattenklemmen für Elektronikgehäuse BC 17,8

Phoenix Contact erweitert die Anschlussvielfalt für Elektronikgehäuse der Serie BC. Erstmals sind Push-in-Leiterplattenklemmen der Serie FKDSO 1,5 und FKDSO 2,5 für das BC 17,8 (1 TE) erhältlich.

Befilterte RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder

Befilterte RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder

Phoenix Contact rundet das Programm für die kupferbasierte Datenübertragung ab. Die neuen befilterten Leiterplatten-Steckverbinder erweitern das bestehende Portfolio um RJ45-Varianten mit integrierten Übertragern für Applikationen bis zu 1 GBit/s.

Elektronikgehäuse BC 35,6 und BC 53,6 mit Push-in-Anschluss

Konfigurierbare Gehäuseoberteile BC 35,6 und BC 53,6 für Push-in-Anschluss

Phoenix Contact erweitert die Gehäuseserie BC modular um Gehäuseoberteile in den Breiten 35,6 und 53,6 mm. Damit stehen nun konfigurierbare Oberteile für Baubreiten von 35,6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm und 161,6 mm zur Verfügung.

CHARX control vehicle übernimmt die High-Level-Kommunikation (TCP/IP) über Powerline (PLC) zwischen DC-Ladestation und Elektrofahrzeug

Fahrzeug-Ladesteuerungen als Schnittstellenlösung zwischen DC-Ladestation und Elektrofahrzeug

Die eigenständige Fahrzeug-Ladesteuerung CHARX control vehicle von Phoenix Contact ermöglicht das Gleichstromladen über CCS-Ladedosen für Elektroautos und Nutzfahrzeuge.

Dr. Frank Possel-Doelken, Phoenix Contact, sowie Sebastian Pesch und Dieter Seitz von Eplan auf der SPS 2024

Erfolgreiche Partnerschaft: 25 Jahre Phoenix Contact und Eplan

Phoenix Contact und Eplan feiern das 25-jährige Bestehen ihrer strategischen Partnerschaft im Bereich der Planungs- und Markierungs-Software. Die enge Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Effizienz der gemeinsamen Kunden im Schaltschrankbau durch Datendurchgängigkeit und Datenkonsistenz zu maximieren.

Start des GridGuides – Kundgebung auf dem Forum Solar Plus

GridGuide – die neue digitale Plattform für den schnelleren Netzanschluss von Photovoltaikanlagen

Die kollaborative Plattform GridGuide von Phoenix Contact und Streamergy sorgt für eine Vereinfachung und Beschleunigung des Netzanschlussverfahrens von Photovoltaikanlagen. Der digitale Assistent leitet automatisiert durch den gesamten Netzanschluss- und den darin enthaltenen Zertifizierungsprozess.

Einheitliches Steckverbindersystem für Profinet over SPE

Einheitliches Steckverbindersystem für Profinet over SPE

Profibus & Profinet International stehen mit ihren Technologien für eine Vielzahl von Innovationen und herstellerübergreifender Interoperabilität. Dies beginnt bereits bei der Connectivity mit Steckverbindern und Kabeln.

VL3 PPCS - Kompakte Industrie Panel PCs

Kompakte Industrie Panel PCs

Phoenix Contact erweitert das Portfolio im Bereich HMI und Industrie-Computern. Die kompakten Panel-PCs der Produktfamilie VL3 PPCS schlagen eine Brücke zwischen den HMI-Geräten TP 6000 und WP 6000 sowie den Industrie-Computern der VL3-Box- und Panel-PC-Serie.

GameChangers für den Geräteanschluss

GameChangers: Die Revolution im Geräteanschluss

Phoenix Contact stellt die GameChangers für den Geräteanschluss vor: Mit fortschrittlichen Ideen, Techniken und Materialien bieten sie Lösungen für mehr Geschwindigkeit, Kompaktheit, Leichtigkeit, Robustheit, Flexibilität und Leistungsstärke im Gerätebau.

Steckverbinder Connexis mit Push-in-Technologie

Steckverbinder mit Push-in-Technologie

Die neuen Steckverbinder Connexis DD31PS mit Push-in-Anschlusstechnik von Phoenix Contact erleichtern und beschleunigen die Verdrahtung im Feld und in der Fabrik.

Schwere Steckverbinder mit Einschraubgewinde

Schwere Steckverbinder mit Einschraubgewinde

Für eine einfache und zeitsparende Montage der Steckverbinder Heavycon D7 bietet Phoenix Contact Anbaugehäuse mit Einschraubgewinde. Diese lassen sich mühelos in runden Wandausschnitten mit einer M25- oder M32-Gegenmutter befestigen oder direkt in Motoren und Geräten mit entsprechenden Gewinden einschrauben.

M12-Push-Pull-Verteilerbox mit steckbarem Haubenanschluss

M12-Verteilerboxen mit Push-Pull-Schnellverriegelung und steckbarer Anschlusshaube

Die neuen M12-Verteilerboxen mit Push-Pull-Schnellverriegelung von Phoenix Contact setzen einen neuen Standard in der Automatisierungstechnik. Sie überzeugen durch eine durchgängig werkzeuglose und intuitive Installation. Stammkabel und M12-Steckverbinder werden sicher und bequem durch direktes Stecken angeschlossen. Dies sorgt für eine erhebliche Zeitersparnis und eine einfache, sichere Verkabelung.

Caparoc-Geräteschutzschalter-Module für Anwendungen bis 20 A

Überstromschutz für Lastströme bis 20 A

Das Geräteschutzschalter-System Caparoc von Phoenix Contact bietet nun auch Module für Überstromschutz für Lastströme bis 20 A. Somit erweitern sich die Einsatzmöglichkeiten des personalisierbaren Systems.

Multifuktionaler DC-Leistungsschalter Contactron ELR HDC

Schützen, Überwachen und Schalten von DC-Lasten ganz ohne Lichtbogen

Eine nachhaltige Fertigung, in der erneuerbare Energien genutzt werden, beginnt mit der Etablierung eines industriellen Gleichstromnetzes. Mit Contactron ELR HDC stellt Phoenix Contact ein multifunktionales DC-Schaltgerät zur Verfügung, dessen moderne Halbleitertechnologie in Kombination mit bewährten DC-Relais lichtbogenfrei schaltet und so für eine hohe Lebensdauer sorgt.

Trio Power für die Wandmontage

Hohe Leistung in kompaktem Gehäuse für die Wandmontage

Die Stromversorgung Trio Power von Phoenix Contact für die Wandmontage bietet hohe Leistungen bis 2,5 kW im kompakten Gehäuse. Die robusten Geräte sind aufgrund der flexiblen Wandmontage und umfangreichen Funktionen vielfältig einsetzbar in Bereichen wie Maschinenbau, Robotik oder Batteriespeichern.

Trio Power für die Rack-Montage

Bidirektionale Stromversorgung für die Rack-Montage

Das AC/DC-Leistungsmodul Trio Power von Phoenix Contact mit 20 kW Leistung für die 19"-Rack-Montage ermöglicht eine bidirektionale Leistungswandlung in unterschiedlichen Anwendungsbereichen. Mit frontaler Anschlusstechnik und einer DC-Spannung von bis zu 1.000 V kann es vielseitig eingesetzt werden, eignet sich aber insbesondere für den Einsatz in Batteriespeichersystemen.

Kontakteinsatzmodule mit Funktion für schwere Steckverbinder

Modulare Kontakteinsätze mit Funktion für schwere Steckverbinder

Phoenix Contact bietet mit den neuen Kontakteinsatzmodulen Heavycon HC-M-MWF für Industriesteckverbinder ein hohes Maß an Funktionalität bei der Feldverkabelung. Die modularen Kontakteinsätze besitzen einen Funktionsschacht und eine Trennzone. Das realisiert zum Beispiel die Potenzialbrückungen oder das Sichern von Leistungen direkt an der Anwendung.

Markierungs-Software MARKING system

Effiziente Erstellung individueller Kennzeichnungsprojekte

Die intuitive Markierungs-Software Marking system von Phoenix Contact unterstützt in jeder Phase eines Kennzeichnungsprozesses. Mit anwendungsspezifischen Funktionen lassen sich individuelle Markierungslösungen für jeden Anwendungsbereich einfach und effizient realisieren.

Materialbereitstellung mit verschiedenen Vorschubmagazinen

Modularer Magazinbaukasten für die effiziente Bereitstellung von Komponenten für die Montage

Mit den einfachen Lösungen zur effizienten Materialbereitstellung von Phoenix Contact lassen sich Montageprozesse im Schaltschrankbau optimieren. Das Portfolio umfasst Magazine in verschiedenen Ausführungen von Regalfachteilern bis hin zu Vorschubsystemen. Diese können flexibel an die jeweilige Anforderung und Bauteilevielfalt angepasst werden. Egal ob sie einzeln als Ergänzung in bestehende Montagearbeitsplätze eingesetzt werden oder in Kombination mit den Werkerassistenzsystemen von Phoenix Contact.

NearFi überträgt kontaktlos Energie und Echtzeit-Ethernet-Daten

Neue Varianten zur kontaktlosen Energie- und Echtzeit-Ethernet-Datenübertragung

Die neuen Varianten der NearFi-Koppler von Phoenix Contact ermöglichen eine Reichweitenverdopplung bei der funkbasierten Datenübertragung. Zudem bieten sie eine doppelte Leistung bei automatischem Stromausgleich oder die Weiterleitung von zwei galvanisch getrennten Spannungen (US/UA) durch Parallelschaltung.

 Neue IO-Link-Device-I/O-Boxen im robusten Gehäuse aus Zinkdruckguss

Neue IO-Link-Device-I/O-Boxen

Mit den beiden neuen IO-Link-Device-I/O-Boxen AXL E IOL DI16 M12 6M und AXL E IOL DIO8/8 M12 6M erweitert Phoenix Contact das Portfolio der neuen I/O-Generation Axioline E für die schaltschranklose Automatisierung um Geräte zur digitalen Signalverarbeitung.

Software clipx Engineer assemble auf dem Monitor

Werkerassistenz-Software für die Klemmenleistenmontage im Schaltschrankbau

Die Engineering-Software clipx Engineer von Phoenix Contact optimiert die Datendurchgängigkeit vom Schaltplan zum fertigen Schaltschrank. Neu ist die Werkerassistenz-Software clipx Engineer assemble für den Montageprozess von Klemmenleisten.

Klemmenleiste mit Vierstockklemmen und Zubehör

Cleverer Schaltungsaufbau mit minimalen Platzanforderungen im Schaltschrank

Der Einsatz von Mehrstockklemmen bietet beim erforderlichen Platzbedarf im Schaltschrank enormes Einsparpotenzial. Die neue, besonders kompakte Vierstock-Klemmenserie PT 2,5-4L mit Push-in-Technologie von Phoenix Contact ist eine platzsparende Lösung für die Montage von Klemmenleisten.

Messebild electronica

Phoenix Contact auf der electronica 2024: innovative Anschlusstechnik und erneuerbare Energien im Fokus

Unter dem Motto „Change Forward – Zukunft zum Anfassen“ stellt Phoenix Contact in diesem Jahr auf der electronica 2024 in München (12. - 15. November) seine Produkt-Highlights rund um die Übertragung von Signalen, Daten und Leistung vor. Im Mittelpunkt des Messeauftritts stehen wegweisende Anschlusstechnologien sowie Lösungen für die Ladeinfrastruktur, erneuerbare Energien sowie Gleichstromlösungen für die Industrie der All Electric Society.

ECM-UC-Strommessumformer mit nutzergeführtem Web-based Management

Intuitiv konfigurieren, präzise messen: Neue Strommessumformer mit nutzergeführtem Web-based Management

Die neuen Strommessumformer der Produktfamilie ECM-UC von Phoenix Contact ersparen den Anwendenden aufgrund der intuitiven Gerätekonfiguration per Web-based Management viel Zeit. Die Produkte erfassen Gleich-, Wechsel- und verzerrte Ströme in vier Messbereichen, startend von 0 bis 100 mA bis max. 0 bis 100 A, mit einem Übertragungsfehler <0,5%. Modbus-Varianten ermöglichen die digitale Weiterverarbeitung der Messdaten.

Überspannungsschutz für 230-V-Signalanwendungen auf Hutschiene montiert

Überspannungsschutz für 230-V-Signalanwendungen

Zuverlässigen Schutz für Signalanwendungen bis 230 V bietet der neue steckbare Überspannungsschutz Clixtrab MOV von Phoenix Contact und überzeugt durch die Basiselemente aus Push-in-Reihenklemmen mit einfacher und kompakter Installation.

Kabelmarkierung in der Gebäudeinstallation

Effiziente und dauerhafte Kennzeichnung in der Gebäudeinfrastruktur

Phoenix Contact bietet umfassende Lösungen für die professionelle Kennzeichnung in der Gebäudeinfrastruktur. Unterschiedliche Beschriftungstechnologien, intuitive Software, ein breites Materialportfolio und umfangreiche Servicedienstleistungen können Arbeitsabläufe signifikant vereinfachen.

Übersicht der drei Größen zum Monitoring Case Systems MCS

Elektronikgehäuse für Sensor- und IIoT-Applikationen

Für vielfältige Elektronik bietet Phoenix Contact mit der neuen Serie MCS ein durchdachtes Gehäuse. Dabei überzeugt es auf allen Ebenen: vom Einbau der Leiterplatte, der einfachen Montage bis zur Wartung des Geräts. Modular gedacht, bietet das Gehäuse hohe Praxistauglichkeit.

Gebäude im Bau mit PV-Systemlösung der Serie POS

PV-Systemlösung für energieautarke Systeme

Phoenix Contact führt eine PV-Panel-basierte Gehäuselösung mit mehreren Leistungsklassen bis 190 Wp ein. Zum POS (Pico Off-Grid System) gehören ein wasser- und schlaggeschütztes Kunststoffgehäuse, eine Masthalterung aus Edelstahl und ein Solarpanel. Für autarke Lösungen im Feldeinsatz können Rechner, Kommunikationseinheiten, Batterien und mehr hinzugefügt werden.

NACS-Ladekabel für das AC-Laden mit bis zu 80 A

NACS kommt und Phoenix Contact ist dabei: AC-Ladekabel für 50 A und 80 A ab Ende 2024

Als Spezialist für E-Mobility-Ladetechnik bietet Phoenix Contact zum Jahresende erste SAE-konforme und UL-zertifizierte NACS-Ladekabel für AC-Ströme bis 80 A an.

HEAVYCON TSC-Kontakteinsätze für Wandlerprüfungen

Schwere Steckverbinder für Mess- und Prüfaufgaben im Bereich der Schutztechnik

Die neuen TSC-Kontakteinsätze Heavycon von Phoenix Contact finden ihren Einsatz in Mittelspannungsschaltanlagen. Sie sind speziell für Mess- und Prüfaufgaben konzipiert und bieten eine robuste Lösung für temporäre oder kontinuierliche Steckverbindungen.

Überspannungsschutz VAL-SPP für PV-Anwendungen auf einer Tragschiene montiert

Neuer Überspannungsschutz für Photovoltaikanwendungen

Die neuen Überspannungsschutzgeräte der Produktfamilie Valvetrab SPP von Phoenix Contact bieten zukunftsweisende Installations- und Sicherheitsmerkmale und eignen sich daher auch für PV-Anwendungen.

Kompakte CCS-Typ-1-Ladekabel für Ladeleistungen bis 125 kW

Kompakte CCS-Typ-1-Ladekabel – Die optimale Ladelösung bis 125 kW

Die DC-Ladekabel der Familie CHARX connect compact von Phoenix Contact wird um die neue Leistungsklasse 125 kW ergänzt.

SEMI-F47-Konformität für Uno Power-Stromversorgungen

SEMI-F47-Konformität für Stromversorgungen

Die Stromversorgungen Uno Power mit Basisfunktionalität von Phoenix Contact eignen sich durch ihre hohe Leistungsdichte optimal für den Einsatz in kompakten Schaltschränken. Das vollständige Portfolio wurde nun auf SEMI-F47-Konformität geprüft und bestätigt.

Eröffnung Solarpark Nieheim

Solarpark Nieheim wird jetzt an das Stromnetz angeschlossen

Vier Jahre nach den ersten Planungen zu dem 16 Hektar großen Solarpark in der Gemeinde Nieheim wurde er im Beisein von Vertretern der Stadt, der lokalen Politik, der Projektgesellschaft BLG, Phoenix Contact sowie dem Besitzer der Flächen Georg von Puttkammer jetzt offiziell eröffnet. Der Bau der Freiflächen-Photovoltaikanlage zwischen Himmighausen und Oeynhausen ist weitgehend abgeschlossen. Schon bald wird die Anlage Strom produzieren und einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Die Inbetriebnahme erfolgt voraussichtlich noch im Juli.

GIT SICHERHEIT AWARD 2025 FINALIST – IO-Link-Safety-Master von Phoenix Contact

IO-Link-Safety-Master von Phoenix Contact ist Finalist des GIT Sicherheit Award 2025 – jetzt abstimmen

Mit dem IO-Link-Safety-Master (AXL E PS IOLS4/4) von Phoenix Contact wird erstmals die funktionale Sicherheit in die Punkt-zu-Punkt-Verbindung von IO-Link einbezogen und ermöglicht fortan die Kommunikation mit sicheren und nicht sicheren Sensoren und Aktoren innerhalb eines Profisafe-Systems. Damit ist der IO-Link-Safety-Master Finalist des GIT Sicherheit Award 2025.

ELECTRIFYtoday: Serious Game für Lernende und Lehrende zur Energiewende

Lernen beim Spielen oder spielend lernen: Phoenix Contact stellt Serious Game zur Energiewende vor

Phoenix Contact stellt mit dem Serious Game „Electrifytoday” ein Online-Spiel vor, das Lernenden und Lehrenden Wissen zur Energiewende, die über das Zukunftsbild der All Electric Society möglich wird, vermittelt. Ziel ist die spielerische Wissensvermittlung für Auszubildende der Elektrotechnik und Mechatronik sowie für MINT-Lernende.

Trennverstärker und Messumformer Macx Analog und Mini Analog Pro auf der Tragschiene mit Ex i-, SIL- und PL-Logo

Upgrade und neue Produktvarianten für Trennverstärker- und Messumformer Macx Analog

Die bewährte Trennverstärkerfamilie mit eigensicherem Explosionsschutz und funktionaler Sicherheit Macx Analog von Phoenix Contact wurde um einige Produktvarianten ergänzt und hat ein technologisches Upgrade erfahren. Die Produkte sind einfach mit den 6,2-mm-Trennverstärkern und -Messumformern der Serie Mini Analog Pro kombinierbar.

Zertifikatsübergabe für die PLCnext Control auf der Hannover Messe

PLCnext Control für die sichere Kommunikation nach IEC 61850 Ed. 2.1 und IEC 62351-3 zertifiziert

PLCnext Control von Phoenix Contact ist nun auch vom DNV nach den internationalen Standards IEC 61850 Ed. 2.1 und IEC 62351-3 für eine sichere Kommunikation in Energiemanagementsystemen zertifiziert worden. Zuvor wurde die Steuerung als erste auf dem Markt mit einem der IEC 62443 4-2 SL2 entsprechenden Funktionsumfang zertifiziert.

Klemmenleisten mit den neuen Klemmen MPTD und MUTTB

Platzsparende Verdrahtung mit Miniklemmen

Phoenix Contact hat sein Produktportfolio der Miniklemmen um zwei Varianten erweitert: die neuen doppelten Miniklemmenblöcke MPTD und Mini-Doppelstockklemmen MUTTB. Diese Klemmen ermöglichen eine schnelle Montage und besonders platzsparende Verdrahtung.

Push-Lock-Anschluss trifft auf Push-Pull-Schnellverriegelung

Konfektionierbare M12-Steckverbinder mit Push-Pull-Schnellverriegelung und Push-Lock-Anschluss

Zu den bewährten Vorteilen der M12-Steckverbinder gehören die industrietaugliche Robustheit und die kompakten Abmessungen. Phoenix Contact erweitert diese Stärken mit einer einfachen, werkzeuglosen Handhabung. Durch die Push-Pull-Schnellverriegelung und den Push-Lock-Leiteranschluss erfolgt die Konfektionierung und Installation mühelos und zuverlässig.

DC-Ladekabel Typ 2 der neuen Generation

CCS-Ladekabel Typ 2 im neuen Gehäuse-Design – robust, wartungsfreundlich und durchdacht

Die neue Generation der bewährten CCS-Ladestecker CHARX connect standard von Phoenix Contact eignet sich für den Aufbau von DC-Ladestationen und deckt den mittleren Leistungsbereich von 150 bis 250 kW (150 bis 250 A/1.000 V) ab. Im neuen Gehäuse-Design bietet die Produktfamilie viele Verbesserungen in Bezug auf Robustheit, Sicherheit, Abrechnung und Wartung.

Schwerer Steckverbinder mit Push-in-Kontakteinsätzen

Push-in-Kontakteinsätze für schwere Steckverbinder zur Leistungsübertragung

Push-in-Kontakteinsätze für modulare schwere Steckverbinder Heavycon von Phoenix Contact ermöglichen den einfachen und werkzeuglosen Leiteranschluss. Die neuen Kontakteinsätze für Hochstromanwendungen übertragen zuverlässig Ströme bis 100 A.