Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Redundanzmodul für die Hutschiene

Redundanzmodule

Ein Redundanzmodul dient der Entkopplung zweier Stromversorgungen und sorgt für eine hohe Verfügbarkeit und Produktivität Ihrer Anlage. Insbesondere in Anwendungen mit höchsten Anforderungen an die Betriebssicherheit wird eine redundante Stromversorgung benötigt. Ein redundantes System verhindert, dass der Ausfall eines Netzteils zum Anlagenstillstand führt.

Entkoppeln und überwachen mit dem Redundanzmodul QUINT S-ORING

Entkoppeln und überwachen mit QUINT S-ORING

Entkoppeln und überwachen mit dem aktiven Redundanzmodul QUINT S-ORING

Das Redundanzmodul QUINT S-ORING ist ein aktives, einkanaliges Redundanzmodul zum getrennten Aufbau eines redundanten Systems. In Kombination mit den neuen Stromversorgungen QUINT POWER verfügen Sie über ein vollständig überwachtes System.

Entkoppeln, überwachen und regeln mit dem Redundanzmodul QUINT ORING

Entkoppeln, überwachen und regeln mit QUINT ORING

Entkoppeln, überwachen und regeln mit dem aktiven Redundanzmodul QUINT ORING

Die aktiven Redundanzmodule QUINT ORING überwachen das gesamte redundante System, also die Eingangsspannung, die Verdrahtung und den Laststrom. So werden kritische Betriebszustände frühzeitig erkannt und die Redundanz kann wiederhergestellt werden.

Entkoppeln mit Diodenmodulen

Entkoppeln mit Diodenmodulen

Entkoppeln mit Diodenmodulen

Eine redundante Stromversorgung mit einfachen Diodenmodulen entkoppelt zwei Netzteile. So hat ein Kurzschluss am Ausgang eines der Netzteile oder in der Zuleitung vom Netzteil zur Diode keinen Einfluss mehr auf die Last.

E-Paper
Das gesamte Portfolio auf einen Blick

Mit unseren Stromversorgungssystemen sorgen Sie für höchste Anlagenverfügbarkeit. Informieren Sie sich über Stromversorgungen, DC/DC-Wandler, Redundanzmodule und unterbrechungsfreie Stromversorgungen für die unterschiedlichen Anforderungen und Branchen.

E-Paper öffnen
Stromversorgungssysteme