Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Prozessanzeigen und Feldgeräte

Prozessanzeigen und Feldgeräte

Prozessanzeigen und Feldgeräte der Serie Field Analog ermöglichen Ihnen die Erfassung, Überwachung und dezentrale Anzeige von Analog- und Temperatursignalen sowie deren Steuerung über digitale und analoge Ein- und Ausgänge. Schleifengespeiste Temperaturmessumformer erfassen die Signale von Widerstandsthermometern, Thermoelementen, Widerstands- und Spannungsgebern direkt im Feld und wandeln sie in Norm- und HART®-Signale um.

Ihre Vorteile

  • Multifunktional und universell: Prozessanzeigen mit Universaleingang
    für Strom, Spannung und die Signale von RTDs, TCs sowie Widerstandsgebern
  • Ausgangsschleifengespeist und HART®-kommunikativ: Display für 4 … 20 mA- und HART®-Signale zur Abbildung von bis zu vier alternierenden Messwerten eines Sensors über HART®
  • Kompakt und kosteneffizient: 7-Segment-LED-Anzeiger mit integriertem Sollwertgeber für kosteneffizientes Monitoring von Norm-, Strom- und Spannungssignalen sowie Frequenz- und Pulssignalen
  • Signale im Feld erfassen und wandeln: Schleifengespeiste Temperaturmessumformer für die Erfassung von Widerstandsthermometern, Thermoelementen, Widerstands- und Spannungsgebern
  • HART®-Kommunikation: Einfache Online-Konfiguration und -Diagnose von HART®-fähigen Feldgeräten sowie stetige Dokumentation der Prozessvariablen und Zustände via PC oder Managementsystem

Prozessanzeigen, Feldgeräte, HART-Kommunikation

Prozessanzeigen Field Analog im Feldghäuse und für den Schaltschrank
Feldgeräte und schleifengespeiste Temperaturmessumformer
HART®-Multiplexer zur HART®-Kommunikation
Prozessanzeigen Field Analog im Feldghäuse und für den Schaltschrank

  • Multifunktionale Prozessanzeigen
  • Ausgangsschleifengespeiste Prozessanzeigen
  • 7-Segment-LED-Anzeiger

Feldgeräte und schleifengespeiste Temperaturmessumformer

  • Schleifengespeiste Temperaturmessumformer
  • Schleifengespeiste Temperatur-Kopfmessumformer

HART®-Multiplexer zur HART®-Kommunikation

  • Zur Online-Konfiguration und -Diagnose von HART®-fähigen Feldgeräten
  • Stetige Dokumentation der Prozessvariablen und Zustände via PC oder Managementsystem

E-Paper
Signalaufbereitung und Explosionsschutz

Signale störungsfrei und sicher aufbereiten, übertragen und ­visualisieren​ durch eine galvanische 3-Wege-Trennung: Mit unserem Produktportfolio für die Signalaufbereitung und den Explosionsschutz decken Sie alle Aufgaben der störungsfreien und sicheren Signalübertragung ab, wie z. B. NAMUR-Trennschaltverstärker, Bipolar-Trennverstärker, Temperaturmessumformer, Speisetrenner usw.

E-Paper öffnen
Titelseite der Broschüre "Signalaufbereitung und Explosionsschutz"