Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Verteiler, Adapter und Leitungsverbinder

Verteiler, Adapter und Leitungsverbinder für die zuverlässige Signal-, Daten- und Leistungsverkabelung

Passen Sie Ihre Signal-, Daten- und Leistungsverkabelung nach Ihren Ansprüchen an. Wir liefern Ihnen durchgängige Lösungen für die passive Feldverkabelung. Das umfangreiche Produktprogramm umfasst Verteilerboxen, Spliceboxen, Leitungsverbinder, Adapter und Verteiler. Wir bieten Ihnen eine hohe Varianz Bauformen und Schnittstellen für Kupfer- und LWL-Anwendungen.

Ihre Vorteile

  • Einsparpotenziale durch die Verteilung und Bündelung von Signalen, Daten und Leistung
  • Platzsparende Verkabelung dank hochpoliger Varianten
  • 360°-Schirmung für die zuverlässige Übertragung und Verteilung
  • Flexible Integration neuer Geräte
  • Kundenspezifische Varianten auf Anfrage

Neuheiten

Energieverteiler der Serie PRC 20
IPD-Verteiler für die Elektroinstallation

Steckbarer Energieverteiler bis 20 A

Konfektioniert für eine schnelle Installation

Der fertig konfektionierte Energieverteiler erlaubt die einfache und zeitsparende Installation mit Steckverbindern der Serie PRC 20. Der vorkonfigurierte Verteiler ist in 16 Varianten erhältlich und lässt sich einfach per Plug-and-Play installieren.

Hauptmerkmale

  • Bemessungsspannung: 400 V AC / 500 V DC (IEC) (III,2)
  • Bemessungsstrom: 20 A
  • Schutzart bis IP69
  • Kategorie der Schlageinwirkung: IK08 (-25 °C)
  • 2- bis 5-polig
  • Kodierung: mechanisch und farbkodiert
  • Anzahl Eingänge: 1
  • Anzahl Ausgänge: 2

Ihre Vorteile

  • Geringer Installationsaufwand auf der Baustelle dank Plug-and-Play
  • Weniger Verdrahtungsfehler durch 100-%-Kontrolle in der Fertigung
  • Hand- und werkzeuglösbare Verriegelung für mehr Flexibilität vor Ort
  • „Plug-and-forget“ durch den Einsatz bewährter Materialien
  • Sicherer Einsatz auch bei extremen Umgebungsbedingungen

Verteiler für die Elektroinstallation

Energie einfach und werkzeuglos verteilen

IPD-Installationsverteiler ermöglichen eine einfache und sichere Energieverteilung in Gebäuden oder Infrastruktureinrichtungen. Die Installation von 3- und 5-poligen Steckverbindern mit Leiterquerschnitt bis zu 2,5 mm² erfolgt zuverlässig und werkzeuglos durch einfaches Stecken.

Hauptmerkmale

  • H- und Y-Verteiler
  • 3- und 5-polige Varianten
  • Bajonettschnellverriegelung
  • Spannung: 500 V
  • Ströme bis 20 A
  • Steckverbinder Leiterquerschnitt: 0,5 mm² ... 2,5 mm²
  • Schutzart: IP66, IP68, IP69K

Ihre Vorteile

  • Hohe Zeitersparnis durch werkzeuglosen und steckbaren Anschluss
  • Einfache Montage selbst in besonders schwierigen Einbausituationen dank Bajonettschnellverriegelung
  • Mechanische Kodierung gegen Fehlstecken für eine sichere Installation
  • Zuverlässiger Einsatz im Außen-­ und Feuchtbereich dank hoher Schutzart

Zwei Mitarbeiter schauen sich den Produktnavigator auf einem Tablet an, darüber verschiedene Produkteinblendungen

Produktnavigator Erhalten Sie einen Überblick über unser umfassendes Portfolio

Informieren Sie sich schnell und übersichtlich über Leiterplattenklemmen, Steckverbinder und Elektronikgehäuse für den Geräteanschluss. Der Produktnavigator unterstützt Sie dabei, indem er das Programm in die verschiedenen Produktgruppen aufteilt.

Adaptern und Kupplungen in unterschiedlichen Bauformen

Adapter und Kupplungen für die Kupfer- und LWL-Verkabelung

Adapter, Kupplungen, 19"-Verteiler sowie Wandanschlussdosen ermöglichen Ihnen eine hohe Flexibilität bei der Verkabelung.

  • Für den Feldeinsatz in den Baugrößen M8 und M12 sowie Ventilsteckeradapter
  • Datenübertragung per Kupplung und Kabelanschlussmodule
Leitungsverbinder in unterschiedlichen Bauformen und -größen

Leitungsverbinder für die Signal-, Daten- und Leistungsverkabelung

Realisieren Sie zuverlässige Verbindungslösungen mit Leitungsverbindern. Leitungen zu verlängern und beschädigte Kabel zu reparieren sind tägliche Herausforderungen im Elektrohandwerk.

  • Für die Signal-, Leistungs- oder Datenübertragung
  • Schraubanschluss oder IDC-Schneidanschluss
  • Leiteranschluss von 0,14 bis 6 mm²
Drei unterschiedliche Spleißboxen für die Datenübertragung

Spleißboxen für die zukunftssichere Datenübertragung

Spleißboxen der Serie FDX 20 stehen für die langfristig sichere Echtzeit-
Datenübertragung. Sie bieten großzügigen Innenraum für den Anschluss von Lichtwellenleitern.

  • Bis zu zwölf Duplexanschlüsse
  • Temperaturbereich von -25 bis +70 °C
  • Zuverlässig gegen EMV- und ESD-Einflüsse
  • Maximale Flexibilität bei der Installation
  • Platzersparnis durch kompaktes und einheitliches Design
Verteiler für Installationssysteme mit drei Ausgängen

Verteiler für Installationssysteme

Verteiler bieten Ihnen mehr Flexibilität bei der Energieverteilung Ihrer Elektroinstallation. Fertig konfektionierte Energieverteiler und steckbare Varianten ermöglichen dabei die einfache und zeitsparende Installation.

  • T-Verteiler für Stichleitungen in Ringsystemen
  • H-Verteiler für bis zu drei Ausgänge zum Aufbau von Sternstrukturen
Unterschiedliche Bauformen von Verteilern für M8-, M12- und AS-Interface-Anschlüsse

Verteiler für M8-, M12- und AS-Interface-Anschlüsse

Mit Verteilern gestalten Sie Ihre Verkabelung nach Ihren Ansprüchen.

  • Hohe Varianz an Beschaltungen und Bauformen
  • Individuelle Lösungen auf Anfrage
  • Maximale Freiheiten beim Verteilen von Signalen, Daten und Leistung oder beim Adaptieren unterschiedlicher Schnittstellen
Unterschiedliche Verteiler, Sicherungen und Adapter für PV-Anlagen

Verteiler und Sicherungen für PV-Anlagen

Mit DC-Verteilern und -Sicherungssteckern der Serie SUNCLIX verdrahten Ihre Photovoltaikanlage vom Modul bis zum Wechselrichter langlebig und robust.

  • Schneller und einfacher Leiteranschluss
  • Konfektionierung ohne Spezialwerkzeug
Drei unterschiedliche Verteilerboxen für Signal- und Leistungsanwendungen

Verteilerboxen für Signal- und Leistungsanwendungen

Mit Verteilerboxen verkabeln Sie schnell und übersichtlich im Feld. Sie bündeln mehrere Leitungen einfach in einem Stammkabel, das mit der Steuerung verbunden ist.

  • Flexible Verkabelung durch breites Portfolio und verschiedene Stammleitungsanschlüsse
  • Erhöhte Maschinenverfügbarkeit durch einfache Diagnose
  • Hohe Sicherheit durch vergossene Gehäuse und hohe Schutzarten
Geräteentwicklerin und Kunde beim Betrachten eines 3D-Modells von Leiterplattenklemmen

Connectivity News Aktuelle Trends der elektrischen Verbindungstechnik

Bleiben Sie auf dem Laufenden über neue Produkte, Applikationen und Technologien für die elektrische Verbindungstechnik – vom Geräteanschluss bis zur Feldverkabelung. In unserem Newsletter nehmen wir jeweils ein Schwerpunktthema in den Fokus und bieten Ihnen Einblicke in wegweisende Anschlusstechniken für Signale, Daten und Leistung von Phoenix Contact.