Datenkabel
Kabel und Leitungen für Signale, Daten und Leistung
Ob für die Signal- und Energieübertragung oder für Netzwerke und Bussysteme: Konfektionieren Sie Ihre Steckverbindungen selbst. Nutzen Sie vorgefertigte Kabelvarianten. Neben dem kompletten Programm für die Feldinstallation bietet Phoenix Contact kupfer- und LWL-basierte Datenkabel, Hybridkabel sowie Signal- und Leistungskabel. Lösungen für die Photovoltaik, für Energiespeichersysteme sowie Kabelmeterware runden das Portfolio ab.
Ihre Vorteile
- Große Anwendungsvielfalt durch vielfältige Steckverbindertypen und Leitungsqualitäten
- Durchgängige Verkabelung vom Schaltschrank zur Feldebene
- Zuverlässig dicht bis Schutzart IP67/IP68
- Passgenaue Verkabelung durch kundenspezifische Varianten ab Losgröße 1
- Hohe Verfügbarkeit durch weltweite Fertigungsstandorte
Neuheiten
Produktnavigator Erhalten Sie einen Überblick über unser umfassendes Portfolio
Informieren Sie sich schnell und übersichtlich über Leiterplattenklemmen, Steckverbinder und Elektronikgehäuse für den Geräteanschluss. Der Produktnavigator unterstützt Sie dabei, indem er das Programm in die verschiedenen Produktgruppen aufteilt.
Konfigurieren Sie Ihre individuelle Kabelkonfektion
Konfigurieren Sie Ihre Kabelverbindung für die Signal-, Daten- und Leistungsübertragung in IP6x-Umgebungen oder für Schaltschrankanwendungen. Frei wählbare Leitungslängen und Leitungsenden erlauben maßgeschneiderte Kabelkonfektionen.
Signal- und Leistungskabel für die zuverlässige Sensor-/Aktor-Verkabelung
Mit konfektionierten Kabeln für die Signal- und Leistungsübertragung schließen Sie Sensoren und Aktoren im Feld schnell und komfortabel an.
- Baugrößen von M8 bis M40 sowie 1/2" und 7/8"
- Wählen Sie aus einer Vielzahl an Varianten und Leitungsqualitäten
- Bis zu 17 Pole in einem Steckverbinder
- Sichere und zuverlässige Schirmung durch Advanced Shielding Technology
Datenkabel für alle gängigen Netzwerke und Feldbusse
Mit industrietauglichen, konfektionierten Datenkabeln übertragen Sie Daten sicher und zuverlässig.
- Datenübertragung mit bis zu 40 GBit/s
- Lösungen für den Geräteanschluss, für die Schaltschrankverkabelung und für die Feldverkabelung
- M8, M12 und RJ45 über USB, HDMI und D-SUB bis hin zum Koaxial- und LWL-Anschluss sowie Verkabelungen für das Single Pair Ethernet
- Vielfältige Bauformen, Kodierungen und Polbilder
Hybridkabel für Kommunikationsschnittstellen und Motoranschlüsse
Übertragen Sie Datensignale und Leistung in einem einzigen Steckverbinder in den Baugrößen M12, M23 und M40.
- Vorkonfektionierte Leitungen in Standard- oder kundenspezifischer Ausführung
- Ein- oder beidseitig kunststoffumspritzt
- Gewinkelte M23-Ausführung mit einstellbarer Kabelabgangsrichtung
Installationskabel für Elektroinstallationen
Installationskabel mit flexiblen Leitern ermöglichen moderne Elektroinstallationen nach IEC 61535. Die Konfiguration und Bestückung nach Vorgabe sowie die gewerkgerechte Markierung erleichtern die Montage.
- Leiterquerschnitte von 0,5 bis 6,0 mm²
- Kabelaußendurchmesser von 6 bis 21 mm
- 2- bis 5-polige Steckverbinder
PV-Kabel für die DC-Verkabelung
Photovoltaikkabel der Serie SUNCLIX verbinden alle Funktionselemente Ihres PV-Projekts sicher und durchgängig vom PV-Modul bis zum Wechselrichter – für den sicheren Betrieb in Aufdachanlagen in kommerziell und industriell genutzten Kraftwerken.
- Leiterquerschnitte von 2,5 bis 10 mm²
- Konfektionierung nach Maß
- Einzigartiges Steckgesicht
Ladekabel für die Elektromobilität
Die AC- und DC-Ladekabel CHARX connect ermöglichen das Mode-3- sowie das Schnellladen von E-Fahrzeugen mit bis zu 500 kW. Die Ladestecker sind erhältlich für Typ 1, Typ 2 und GB/T. Sie überzeugen durch hohe Sicherheit, Zuverlässigkeit, Langlebigkeit sowie durch ihr ansprechendes Design und hohe Ergonomie.
Kundenspezifische Kabelkonfektionen
Konfektionieren Sie individuelle Kabel für Ihre Anwendung mit vielfältigen Bauformen, Kodierungen und Polbildern.
- Alle marktüblichen Leitungen und Steckverbinder für die Daten-, Signal- und Leistungsübertragung
- Leistungsspektrum abgestimmt auf den Maschinen- und Anlagenbau, Infrastruktur sowie Windkraft und andere erneuerbare Energien
Kabel als Meterware für Kupfer- und LWL-Anwendungen
Mit unseren Kabeln als Meterware realisieren Sie unterschiedliche Applikationen. Gestalten Sie die Verkabelung ganz nach Ihrem Bedarf.
- Vielseitige Leitungstypen
- Individuelle Leitungslängen
- Mit konfektionierbaren Steckverbindern
Advanced Shielding Technology
Advanced Shielding Technology Absolut sichere Schirmung
Advanced Shielding Technology ist das innovative Schirmkonzept für konfektionierte Steckverbinder. Flüssiges Metall schließt den Kabelschirm beim Herstellungsprozess vollständig ein und garantiert eine absolut sichere und zuverlässige Schirmanbindung. Erhöhen Sie so die Übertragungsqualität von Daten, Signalen und Leistung auch unter extremen Umwelteinflüssen. Setzen Sie auf eine zukunftssichere Verkabelung in der modernen Fabrikautomation.
Connectivity News Aktuelle Trends der elektrischen Verbindungstechnik
Bleiben Sie auf dem Laufenden über neue Produkte, Applikationen und Technologien für die elektrische Verbindungstechnik – vom Geräteanschluss bis zur Feldverkabelung. In unserem Newsletter nehmen wir jeweils ein Schwerpunktthema in den Fokus und bieten Ihnen Einblicke in wegweisende Anschlusstechniken für Signale, Daten und Leistung von Phoenix Contact.