Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Trennverstärker und Messumformer für störungsfreie Signalübertragung

Trennverstärker und Messumformer

Trennverstärker und Messumformer gewähren Ihnen eine störungsfreie Signalübertragung in der Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik. Zusätzlich bieten Ihnen eigensichere, SIL-zertifizierte Trennverstärker und Messumformer Explosionsschutz und sorgen für die Sicherheit von Menschen, Umwelt und Anlage.

Gesamte Produktliste
Wählen Sie für jede Anwendung die richtigen Trennverstärker und Messumformer

Bestellen Sie einfach hier das passende Produkt, auch vorkonfiguriert mit der individuellen Parametrierung für Ihre Anwendung in Stückzahl 1.

Optional erhalten Sie das passende Werkskalibrierzertifikat zu Ihren vorkonfigurierten Produkten dazu. Die Zertifikate erhalten Sie mit oder ohne Prüfdaten. Diese werden bereits im Fertigungsprozess ermittelt und direkt zum Produkt mitgeliefert.

Zur Produktliste
Trennverstärker und Messumformer
MINI Analog Pro Ex i-Trennverstärker auf Tragschiene mit Goldgewinner-Logo German Innovation Award und Winner Logo GIT Security Award

Ein Meilenstein in der Miniaturisierung Hochkompakte Ex i-Trennverstärker MINI Analog Pro gewinnen bedeutende Auszeichnungen

Die neuen Ex i-Varianten der 6,2-mm-Trennverstärkerfamilie MINI Analog Pro bieten Explosionsschutz und funktionale Sicherheit in einzigartiger Kompaktheit. Bei einer Platzersparnis bis zu 50 %, gegenüber derzeitigen Lösungen, werden messtechnische Signale zuverlässig aufbereitet und gleichzeitig der Schutz von Menschen, Umwelt und Anlagen sichergestellt. Die Produkte sind durchgängig nach höchstem Sicherheitslevel bewertet: SIL 3 one out of one. Besonders anwenderfreundlich und zukunftssicher sind das Bedienkonzept und die durchgängige Digitalisierung.

Mit dieser Innovationsleistung wurden die Produkte jetzt ausgezeichnet als Winner beim GIT Sicherheit Award und mit Gold beim German Innovation Award.

Trennverstärker und Messumformer für Standardanwendungen und Explosionsschutz im Vergleich

Für jede Anwendung die richtigen Trennverstärker und Messumformer

MINI Analog Pro
MACX Analog
MINI Analog Pro

Ex i und SIL 3 einzigartig kompakt in Baubreite und -höhe

MACX Analog

Das bewährte, umfangreiche Lösungsspektrum

Varianten für Standardanwendungen
Varianten für den Explosionsschutz Ex i und Ex ec
Funktionale Sicherheit durchgängig SIL 3 1oo1: AI, AO, DI, DO
Funktionale Sicherheit SIL 2 SC 3 oder SIL 3, typenspezifisch: AI, AO, DI, DO
Funktionale Sicherheit PL d, PL c, typenspezifisch
Zweikanaligkeit
Varianten mit Weitbereichsversorgung
Unterbrechungsfreie Messung der Stromschleifen
Umgebungstemperaturbereich -40 °C ... +70 °C ohne Derating
Informationsabruf über Signal Conditioner App NFC und QR Code QR Code

Ihre Vorteile

  • Sicher trennen, anpassen, filtern und verstärken mit umfangreichen Lösungen für die analoge Signalverarbeitung im Eingang und Ausgang
  • Sicher und platzsparend wie nie: Ex i und SIL 3 auf nur 6,2 mm Baubreite mit hochkompakten Trennverstärkern und Messumformern
  • Maximaler Explosionsschutz für alle Ex-Zonen und Gasgruppen mit ein- und zweikanaligen Ex i-Trennverstärkern und Messumformern
  • Hohe Betriebssicherheit mit durchgängig SIL-zertifizierten Trennverstärkern
  • Feldsignale über galvanische Trennung sicher in industrielle Netzwerke integrieren mit Bus- und Netzwerk angebundenen Trennverstärkern

Hochkompakte Trennverstärker und Messumformer MINI Analog Pro Ex i und SIL 3 einzigartig kompakt in Baubreite und -höhe

Trennverstärker und Messumformer MINI Analog Pro auf der Tragschiene
Trennverstärker und Messumformer MINI Analog Pro mit Piktogrammen
Trennverstärker und Messumformer MINI Analog Pro mit Piktogramm SIL
Trennverstärker und Messumformer MINI Analog Pro mit Stromsignalmessung auf der Tragschiene
Trennverstärker und Messumformer MINI Analog Pro mit Profinet Gateways und Signal Conditioner App
Trennverstärker und Messumformer MINI Analog Pro mit Piktogramm NE95
Trennverstärker und Messumformer MINI Analog Pro auf der Tragschiene

Die hochkompakten Trennverstärker und Messumformer MINI Analog Pro vereinen eigensicheren Explosionsschutz und funktionale Sicherheit bis SIL 3 1oo1 in einer einzigartigen Kompaktheit aus Baubreite und -höhe. Profitieren Sie in Ihrer Anwendung von dem besonders nutzerfreundlichen Design- und Bedienkonzept, den vielfältigen Parametrieroptionen und einer durchgängigen Digitalisierung.

Trennverstärker und Messumformer MINI Analog Pro mit Piktogrammen

MINI Analog Pro Ex i-Trennverstärker verfügen über viele internationale Ex-Zulassungen für den Einsatz bis in alle Ex-Zonen und für alle Stoffgruppen. Zusätzlich erlauben die Bergbauzulassung, ein erweiterter Temperatureinsatzbereich von -40 bis +70 °C und dokumentierte Anforderungen für Höheneinsatzbereiche bis 5000 m den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen.

Trennverstärker und Messumformer MINI Analog Pro mit Piktogramm SIL

Die MINI Analog Pro-Trennverstärker können nahezu jedes Eingangssignal verarbeiten wie NAMUR, mA, mV und unterschiedliche Frequenzen. Die Geräte können Signale sowohl vom Feld zur Steuerung als von der Steuerung zum Feld dank sicherer Trennung störungsfrei übertragen. Solche Signale umfassen u. a. analoge Normsignale (z. B. 0/4 ... 20 mA), elektrische Signale oder Signale von Temperatursensoren wie Thermoelementen und Widerstandsthermometern (z. B. Pt100).

Trennverstärker und Messumformer MINI Analog Pro mit Stromsignalmessung auf der Tragschiene

Platzsparend, auch zwischen den Kabelkanälen: Alle Anschlusselemente sind von vorn gut einsehbar und erreichbar. Zusätzlich erleichtern Ihnen steckbare Klemmen und die Energiebrückung mit dem Tragschienen-Busverbinder die Installation. Die unterbrechungsfreie Stromsignalmessung und vielfältige Parametieroptionen vereinfachen Ihnen die Inbetriebnahme und den Service.

Trennverstärker und Messumformer MINI Analog Pro mit Profinet Gateways und Signal Conditioner App

Mit den aufsteckbaren MINI Analog Pro-Gateways digitalisieren Sie die Messwerte (z. B. Eingang 0/4 ... 20 mA) von bis zu acht beliebig kombinierten Trennverstärkern, Messumformern oder Messwandlern. Mit der Signal Conditioner App erhalten Sie ein digitales Tool zum einfachen Konfigurieren, Monitoren und Informieren. Auch die DIP-Schalter sind durch die App konfigurierbar und verringern damit die Inbetriebnahmezeit. Zusätzlich sichern digitales NFC-Tagging und Typenschild die Zukunft.
Ein weiterer digitaler Service für Sie: Bestellen Sie einfach Ihr individuell parametriertes Produkt über den benutzergeführten Webkonfigurator, ab Stückzahl 1. Auf Wunsch erhalten Sie das passende Werkskalibrierzertifikat dazu.

Trennverstärker und Messumformer MINI Analog Pro mit Piktogramm NE95

Die Typprüfung gemäß NE95 wird durch ein unabhängiges Prüflabor durchgeführt. Damit entsprechen die Geräte den Anforderungen der Prozessindustrie hinsichtlich der technischen Eigenschaften, wie auch im Hinblick auf Explosionsschutz, Instandsetzung, Montage und Gerätedokumentation.

Produktanimation MINI Analog Pro

Das ist einzigartig: MINI Analog Pro-Trennverstärker mit Ex i-Zulassung und funktionaler Sicherheit nach SIL 3 auf einer Baubreite von nur 6,2 mm. Verarbeiten Sie bis zu 160 Signale pro Meter – ideal z. B. für moderne, kompakte Anlagen zur Speicherung regenerativer Energie.

Trennverstärker und Messumformer MACX Analog Das bewährte, umfangreiche Lösungsspektrum

Trennverstärker und Messumformer MACX Analog auf der Tragschiene
Trennverstärker und Messumformer MACX Analog mit Piktogrammen Explosionsschutz
Trennverstärker und Messumformer MACX Analog mit Piktogrammen SIL und PL
MACX Analog Zweikanalig auf nur 12,5 mm Baubreite
Trennverstärker und Messumformer MACX Analog mit Piktogrammen Weitbereichsversorgung
Trennverstärker und Messumformer MACX Analog mit Piktogramm NE95
Trennverstärker und Messumformer MACX Analog auf der Tragschiene

Die MACX Analog-Trennverstärker und Messumformer bieten Ihnen ein umfangreiches Lösungsspektrum für eine sichere galvanische Trennung und zuverlässige Signalaufbereitung. In eigensicheren Stromkreisen bieten Ihnen die Ex i-Varianten Explosionsschutz bis in alle Zonen und Stoffgruppen. Die durchgängig nach Safety entwickelten Produkte für IEC/EN 61508 und PL EN ISO 13849 gewährleisten die Sicherheit von Mensch, Umwelt und Anlage.

Trennverstärker und Messumformer MACX Analog mit Piktogrammen Explosionsschutz

MACX Analog Ex i-Trennverstärker und Messumformer verfügen über ein breites internationales Ex-Zulassungspaket für den Einsatz bis in alle Ex-Zonen und für alle Stoffgruppen. Zusätzlich erlauben die Bergbau- und Schiffszulassung sowie Varianten mit einem erweiterten Temperatureinsatzbereich von -40 bis +70 °C und dokumentierte Anforderungen für Höheneinsatzbereiche bis 5000 m den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen.

Trennverstärker und Messumformer MACX Analog mit Piktogrammen SIL und PL

Unsere MACX Analog-Trennverstärker und Messumformer stehen Ihnen in allen sicherheitsgerichteten Applikationen bis SIL 2 SC 3 oder SIL 3 zur Verfügung. Für den Einsatz im Maschinenbau verfügen ausgewählte Produkte über eine PL-Zertifizierung. Das gilt sowohl für Standardanwendungen als auch für den Explosionsschutz.

MACX Analog Zweikanalig auf nur 12,5 mm Baubreite

Sparen Sie Platz mit zweikanaligen Varianten und Signalverdopplern auf einer Baubreite von nur 12,5 mm. Die sichere Trennung von Eingängen und Ausgängen auf dieser geringen Baugröße erlaubt eine zuverlässige Verarbeitung der Signale.

Trennverstärker und Messumformer MACX Analog mit Piktogrammen Weitbereichsversorgung

Setzen Sie die Varianten mit einer Versorgungsspannung von 24 bis 230 V AC/DC weltweit in allen Versorgungsnetzen ein oder auch dann, wenn Ihnen keine 24-V-Gleichspannung zur Speisung der Geräte zur Verfügung steht.

Trennverstärker und Messumformer MACX Analog mit Piktogramm NE95

Mit der NAMUR-Typprüfung gemäß NE95 entsprechen die MACX Analog-Trennverstärker, Messumformer und Messwandler den Anforderungen der Prozessindustrie hinsichtlich der technischen Eigenschaften, wie auch im Hinblick auf Explosionsschutz, Instandsetzung, Montage und Gerätedokumentation. Die Typprüfung gemäß NE95 wird durch ein unabhängiges Prüflabor durchgeführt.

Produktanimation MACX Analog

Die zuverlässige Lösung für die Sicherheit Ihrer klassischen Anwendungen, bis hin zu effizienten, modernen Power-to-X-Anlagen, ist MACX Analog. Die bewährte Trennverstärkerserie besitzt umfassende Ex-Zulassungen, SIL-Zertifikate und NE95-Testberichte auf aktuellem Stand.

Systemkomponenten und Zubehör Einfache Energiebrückung, flexible Versorgungsmöglichkeiten und komfortable Diagnose mit dem Tragschienen-Busverbinder

Systemkomponenten: Tragschienen-Busverbinder und Trennverstärker auf der Tragschiene
Trennverstärker und Messumformer MINI Analog Pro und MACX Analog mit Tragschienenbusverbinder
Einzelner Tragschienen-Busverbinder auf der Tragschiene
Systemstromversorgung QUINT POWER
Trennverstärker und Messumformer MINI Analog Pro und MACX Analog mit Pepperl und Fuchs-Power Rail Adapterpter
Systemkomponenten: Tragschienen-Busverbinder und Trennverstärker auf der Tragschiene

Versorgen Sie die aktiven 24-V-Trennverstärker wahlweise über die Anschlussklemmen oder nutzen Sie den modularen Tragschienen-Busverbinder als flexible Systemlösung zur Energiebrückung. Der Tragschienen-Busverbinder vereinfacht insbesondere in vielkanaligen Applikationen die Installation, eine Systemerweiterung oder den Modultausch auch während des laufenden Betriebs. Weiteres Zubehör, wie z. B. Programmieradapter und Durchgangsklemmen, runden das Portfolio ab.

Trennverstärker und Messumformer MINI Analog Pro und MACX Analog mit Tragschienenbusverbinder

Der Tragschienen-Busverbinder TBUS ist unter den Produktfamilien MINI Analog Pro und MACX Analog kompatibel. Das ermöglicht Ihnen folgende Arten der Spannungsversorgung:
• Einspeisung direkt über den geräteeigenen Versorgungseingang
• Einspeisung über ein separates Einspeisemodul
• Versorgung über eine Systemstromversorgung mit Weitbereichseingang

Einzelner Tragschienen-Busverbinder auf der Tragschiene

Alle Komponenten des Versorgungssystems sind mechanisch im Eingang und Ausgang berührgeschützt. Die Kontaktelemente befinden sich in einem robusten Kunststoffgehäuse. Zusätzlich bietet der Tragschienen-Busverbinder eine Kodierung sowie eine Hilfe zum fehlerfreien und schnellen Einfügen der Module.

Systemstromversorgung QUINT POWER

Bei kleiner Baugröße bieten QUINT POWER-Stromversorgungen im Leistungsbereich unter 100 W hohe Anlagenverfügbarkeit. Mit dieser speziell für die MSR-Technik entwickelten Stromversorgung ist eine Versorgung der Trennverstärker über den Tragschienen-Busverbinder direkt aus einer 230-V-AC-Versorgung möglich. Einfach auf den TBUS aufgerastet, liefern sie einen Strom von maximal 2,5 A.

Trennverstärker und Messumformer MINI Analog Pro und MACX Analog mit Pepperl und Fuchs-Power Rail Adapterpter

Ideal für Anlagenerweiterungen oder Retrofit-Installationen: der Power Rail-Adapter für das Pepperl+Fuchs-Versorgungssystem der K- und SC-Serie. Der Power Rail-Adapter ermöglicht in existierenden Installationen mit der Power Rail der K- und SC-Serie von Pepperl+Fuchs den alternativen Einsatz der Produktfamilien MINI Analog Pro und MACX Analog. Die Kontaktierung erfolgt sicher und vibrationsfest durch einen festen Sitz auf der Power Rail und eine mechanische Kodierung. Die Installation ist bis in Ex-Zone 2 möglich.

Hand mit Smartphone und Signal Conditioner App

Smart parametrieren, monitoren, identifizieren Die Signal Conditioner App

Die Signal Conditioner App ermöglicht es Ihnen, Ihre Produkte so einfach wie nie zu identifizieren und parametrieren sowie Prozesswerte zu monitoren. Außerdem besteht der Zugriff auf modulspezifische Dokumente, wie Packungsbeilagen und Datenblätter. Für Produkte mit DIP-Schaltern steht Ihnen eine DIP-Schaltereinstellhilfe zur Verfügung. Einfache Konnektivität via NFC (MINI Analog Pro), Bluetooth oder QR-Code. Die App ist sowohl für Android- als auch Apple iOS-Smartphones kostenlos verfügbar.

E-Paper
Signalaufbereitung und Explosionsschutz

Signale störungsfrei und sicher aufbereiten, übertragen und ­visualisieren​ durch eine galvanische 3-Wege-Trennung: Mit unserem Produktportfolio für die Signalaufbereitung und den Explosionsschutz decken Sie alle Aufgaben der störungsfreien und sicheren Signalübertragung ab, wie z. B. NAMUR-Trennschaltverstärker, Bipolar-Trennverstärker, Temperaturmessumformer, Speisetrenner usw.

E-Paper öffnen
Titelseite der Broschüre "Signalaufbereitung und Explosionsschutz"