Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Industriedrucker für die professionelle Kennzeichnung

Drucker

Erstellen Sie mit unseren Industriedruckern Markierungen einfach wie nie zuvor: egal, ob Laser-, UV-LED- oder Thermotransfertechnologie. Mit verschiedenen Druck- und Beschriftungssystemen bieten wir garantiert die richtige Lösung für die Beschriftung von Klemmen, Leitern und Kabeln, Geräten und Anlagen. Alle Drucker zeichnen sich durch eine besonders benutzerfreundliche Handhabung aus.

Ihre Vorteile

  • Intuitive Menüführung über einheitliche Touchdisplays
  • Die MARKING system Software steuert alle Beschriftungssysteme an
  • Vermeidung von Fehldrucken dank automatischer Materialerkennung
  • Hochwertige Ergebnisse durch perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten
  • Zeitersparnis durch schnelle Integration der Drucker in bestehende Strukturen

MARKING system – simply easy!

Das MARKING system Portfolio bietet eine ganzheitliche Systemlösung für einfache und effiziente Kennzeichnungsprozesse. Es besteht aus intuitiver Markierungs-Software, leistungsstarken Industriedruckern, vielseitig anwendbaren Kennzeichnungslösungen sowie umfassende Servicedienstleistungen. So machen wir Ihr Arbeitsleben einfacher.

Markierungssysteme

Industrielle Kennzeichnungen müssen eine eindeutige Identifizierung ermöglichen. Daher gibt es in Abhängigkeit des Einsatzbereichs und den damit einhergehenden Umgebungsbedingungen zahlreiche und unterschiedliche Anforderungen. Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an Markierungssystemen für die stationäre und mobile Kennzeichnung. Gestalten Sie Ihre Arbeitsabläufe noch effektiver und entscheiden Sie, welches System optimal zu Ihren Anforderungen passt.

Interaktive Image-Map: Markierungssysteme
TOPMARK NEO
Mit dem Lasermarkierer TOPMARK NEO erstellen Sie widerstandsfähige Marker für hohe Anforderungen im industriellen Umfeld. Aufgrund der enormen Widerstandsfähigkeit überzeugt die Laserbeschriftung auch unter Belastung verschiedener Umwelteinflüsse sowie mechanischer Einwirkung.
Mehr zum TOPMARK NEO
TOPMARK NEO
THERMOMARK PRIME 2.0
Der THERMOMARK PRIME 2.0 ist überall einsatzbereit, wo Sie ihn benötigen. Mit dem vielseitigen Stand-alone-Drucksystem beschriften Sie dank Thermotransfertechnologie einfach, schnell und kostengünstig Markierungsmaterialien im Karten- und Mattenformat.
Mehr zum THERMOMARK PRIME 2.0
THERMOMARK PRIME 2.0
THERMOMARK CARD 2.0
Mit dem Thermotransferdrucker THERMOMARK CARD 2.0 beschriften Sie Kunststoffschilder im Karten- und Mattenformat für Anwendungen in der Klemmen-, Leiter- und Kabel- sowie Geräte- und Anlagenmarkierung.
Mehr zum THERMOMARK CARD 2.0
THERMOMARK CARD 2.0
THERMOMARK E SERIES
Für maximal effiziente Kennzeichnungsprozesse kombinieren Sie den Standard-Thermotransferdrucker mit einem Applikator der THERMOMARK E SERIES. So wird Ihr Drucker zum effizienten Druck- und Appliziersystem, wodurch durchschnittlich 60 % Zeitersparnis erzielt werden.
Mehr zur THERMOMARK E SERIES
THERMOMARK E SERIES
BLUEMARK E.CARD
Mit dem UV-Inkjet-Drucker BLUEMARK E.CARD verarbeiten Sie besonders effizient hohe Druckvolumen in der industriellen Kennzeichnung. Dank der innovativen Kombination aus thermischer Inkjet-Technologie und UV-LED-aushärtenden Tinten ermöglicht der Drucker optimale Druckergebnisse auf Materialien aus Kunststoff und Metall.
Mehr zum BLUEMARKE.CARD
BLUEMARK E.CARD
THERMOMARK ROLL 2.0
Mit dem Thermotransferdrucker THERMOMARK ROLL 2.0 bedrucken Sie Etiketten, Schrumpf- und Markierungsschläuche im Rollenformat für Anwendungen in der Klemmen-, Leiter- und Kabel- sowie Geräte- und Anlagenmarkierung.
Mehr zum THERMOMARK ROLL 2.0
THERMOMARK ROLL 2.0
THERMOMARK GO SERIES
Mit den THERMOMARK GO SERIES Geräten erstellen Sie Ihre Kennzeichnungen direkt im Applikationsumfeld. Egal ob App-gesteuerter Etikettendrucker THERMOMARK GO oder kompakter Handheld-Drucker THERMOMARK GO.K, mit unseren mobilen Druckern sind Sie bestens für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten im Feld ausgerüstet.
Mehr zu den mobilen Druckern
THERMOMARK GO SERIES

Kennzeichnungstechnologien Die passende Technologie für jeden Anwendungsbereich in der industriellen Kennzeichnung

Für jede Ihrer Markierungsanforderungen steht das passende Markierungssystem zur Verfügung. Wählen Sie aus drei Druck- und Beschriftungstechnologien und erstellen Sie Kennzeichnungen, die optimal zu Ihren Anwendungsbereichen passen.

E-Paper
Industrielle Kennzeichnung

Unser gesamtes Portfolio auf einen Blick: Die Produktbroschüre beinhaltet umfassende Informationen sowie technische Daten zu Markierungssystemen und -materialien sowie Software und Services.

E-Paper öffnen
Markierungssysteme