Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Energiemonitoring-Software auf Bildschirm und EMpro-Energiemessgeräte

Energiemonitoring

Effizientes Energiemonitoring ist die Grundlage für Ihr Energiemanagement nach ISO 50001. Profitieren Sie von dem optimalen Zusammenspiel und der Nutzungsfreundlichkeit unseres Energiemonitoring-Portfolios. Unsere Energiemessgeräte, Energiezähler, Stromwandler und Messumformer decken alle Anwendungen zur Energiedatenerfassung ab. Zukunftweisende Kommunikations- und Software-Lösungen helfen Ihnen bei der Integration, Visualisierung und Analyse Ihrer Energiedaten.

Ihre Vorteile

  • In nur drei Schritten zur Energiemessung durch intuitiv konfigurierbare Energiemessgeräte
  • Kostenstellengenaue Energiedatenabrechnung mit Energiezählern für Abrechnungszwecke
  • Aussagekräftige Visualisierung und Analyse Ihrer Energiedaten mit der Energiemanagement-Software
  • Umfangreiches Stromwandlerportfolio zur Erstinstallation oder zum einfachen Nachrüsten
  • Erfüllen Sie vielfältige Anforderungen in der Strom- und Spannungsmesstechnik mit einer großen Auswahl an Messumformern

Produkte und Services für Ihr intelligentes Energiemanagement der Zukunft


Energieeffizienz ist ein echter wirtschaftlicher Erfolgsfaktor. Daher muss ein Energiemanagementsystem einfach zu implementieren sein. Unser innovatives, aufeinander abgestimmtes Sensorik- und Messtechnikportfolio erspart Ihnen viel Aufwand bei der Energiedatenerfassung. Zukunftsorientierte Kommunikationslösungen und digitale Services helfen Ihnen bei der Integration, Weiterverarbeitung und Aufbereitung von Daten.

Lotte Ehlers, Director Power Monitoring
Lotte Ehlers
Produkte für die Energie- und Strommesstechnik

Intelligentes Energiemonitoring mit unseren Produkten für die Energie- und Strommesstechnik

Entdecken Sie unser umfangreiches Energiemonitoring-Portfolio für Ihr zukunftsfähiges Energiemanagement


Kern unseres Energiemonitoring-Portfolios sind unsere Energiemessgeräte. Gestalten Sie mit EMpro-Energiemessgeräten Ihr Energiemanagement der Zukunft:
Implementieren Sie die Energiedaten von jedem Browser aus in Ihr lokales Netzwerk über die integrierte REST-Schnittstelle. Oder gehen Sie mit EMpro direkt in die Cloud. Greifen Sie von jedem Standort auf Ihre Mess- und Gerätedaten zu und nutzen Sie weitere Smart Services im Internet der Dinge.

EMpro-Energiemessgeräte und EMpro-Energiezähler für Abrechnungszwecke auf der Tragschiene

Energie- und Leistungsmesstechnik

Ob komplexe Energiemessung, einfache Kostenstellenabrechnung oder Leistungsüberwachung Ihrer Photovoltaikanlage: Unsere Produkte zur Energie- und Leistungsmessung erfassen alle elektrischen Größen, die für Ihr Energiemonitoring relevant sind.

  • AC-Energiezähler für Abrechnungszwecke
  • DC-Energiezähler für Abrechnungszwecke
  • Multifunktionale Energiemessgeräte
  • IoT-fähige Energiemessgeräte mit optionalen Smart Services auf Proficloud.io

Speziell für die Überwachung von Strömen und Spannungen in PV-Anlagen konzipiert ist unser PV-String-Überwachungssystem SOLARCHECK.

Energy Management Service - On-Premises auf einem Bildschirm und EMpro-Energiemessgeräte

Energiemanagement-Software

Entdecken Sie Einsparpotenziale und steigern Sie Ihre Energieeffizienz mit unseren Energy Management Services für das Energiemonitoring nach ISO 50001.

Zur aussagekräftigen Visualisierung und Analyse Ihrer Energiedaten stehen Ihnen zwei Lösungen zur Verfügung:

  • Energy Management Service - On-Premises: lokal, ohne Abhängigkeit von externen Servern
  • Energy Management Service - Powered by Proficloud.io: standortunabhängig, basierend auf Proficloud.io
Aufsteckstromwandler neben Rogowski-Spule

Stromwandler

Ob für die Erstinstallation oder zum schnellen und einfachen Nachrüsten: Unsere Stromwandler bieten Ihnen ein umfangreiches Produktspektrum für die Wandlung von Wechselströmen bis 4.000 A AC auf niedrige Sekundärströme:

  • Aufsteck-, Rohrstab- und Wickelstromwandler
  • Stromwandler zum Nachrüsten auf Basis der Rogowski-Spule
  • Umbaustromwandler zum Nachrüsten
Strom- und Spannungsmessumformer

Strom- und Spannungsmesstechnik

Finden Sie den passenden Messumformer für vielfältige Anforderungen in der Strom- und Spannungsmesstechnik:

  • Strommessumformer mit WBM für Ströme bis 100 A AC/DC und verzerrte Ströme
  • Strommessumformer für Ströme bis 600 A AC/DC und verzerrte Ströme
  • Strommessumformer für Ströme bis 200 A AC und verzerrte Ströme
  • Strommessumformer für Ströme bis 120 A AC
  • Stromwächter
  • AC-Spannungsmessumformer für Wechselspannungen bis 550 V AC
  • DC-Spannungsmessumformer für Gleichspannungen bis 550 V DC
  • DC-Spannungsmessumformer für Gleichspannungen bis 1.500 V DC
Intelligentes Energiemonitoring
Produkte und Services für Ihr Energiemanagement

Energie einfach managen: Unser innovatives, aufeinander abgestimmtes Sensorik­ und Messtechnikportfolio erspart Ihnen viel Aufwand bei der Energiedatenerfassung. Zukunftsorientierte Kommunikationslösungen und digitale Services helfen Ihnen bei der Integration, Weiterverarbeitung und Aufbereitung von Daten.

Broschüre
Broschüre Energiemonitoring liegend mit E-Paper auf Tablet