Indywidualne konfekcjonowanie kabli
Kable i przewody do sygnałów, danych i zasilania
Niezależnie od tego, czy chodzi o transmisję sygnału i przesył energii, czy o sieci i magistrale: samodzielnie skonfiguruj swoje złącza. Użyj gotowych do podłączenia kabli. Oprócz kompletnej oferty do instalacji obiektowych firma Phoenix Contact oferuje miedziane i światłowodowe kable do transmisji danych, kable hybrydowe oraz kable sygnałowe i zasilające. Ofertę uzupełniają rozwiązania do fotowoltaiki, do systemów magazynowania energii i kable z metra.
Korzyści
- Szeroki zakres zastosowań dzięki różnorodnym typom złączy i rodzajom kabli
- Kompleksowe okablowanie od szafy sterowniczej, aż do poziomu obiektu
- Niezawodna szczelność do stopnia ochrony IP67/IP68
- Indywidualne okablowanie dzięki wersjom na zamówienie już od 1 szt.
- Łatwa dostępność produktów dzięki zakładom produkcyjnym na całym świecie
Nowe produkty
Skonfiguruj swój indywidualny kabel
Skonfiguruj połączenie kablowe do przesyłania sygnałów, danych lub zasilania w środowisku IP6x lub w szafie sterowniczej. Możliwość wyboru dowolnych długości i zakończeń przewodów pozwala na przygotowanie kabli dostosowanych do indywidualnych potrzeb.
Nawigator produktów Poznaj naszą szeroką ofertę produktów
Tutaj znajdziesz szybko przydatne informacje na temat terminali przyłączeniowych do PCB, złączy i obudów do elektroniki do przyłączania urządzeń. Pomoże Ci w tym nawigator produktów, w którym cała oferta jest podzielona na poszczególne grupy produktów.
Kable sygnałowe i zasilania do niezawodnego okablowania do czujników/urządzeń wykonawczych
Kable konfekcjonowane do przesyłu sygnału i zasilania pozwalają na szybkie i komfortowe podłączanie czujników i urządzeń wykonawczych na terenie obiektu.
- Rozmiary od M8 do M40 oraz 1/2″ i 7/8″
- Oferujemy szeroki wybór różnych wersji i gatunków kabli
- Do 17 pinów w jednym złączu
- Bezpieczne i niezawodne ekranowanie dzięki Advanced Shielding Technology
Kable do transmisji danych do wszystkich popularnych sieci i magistrali obiektowych
Za pomocą przemysłowych konfekcjonowanych kabli do transmisji danych można bezpiecznie i niezawodnie przesyłać dane.
- Przesyłanie danych do 40 Gb/s
- Rozwiązania do przyłączania urządzeń, do okablowania szafy sterowniczej i do okablowania obiektowego
- Szeroki wybór złączy od M8, M12 i RJ45, poprzez USB, HDMI i D-SUB, po złącza koncentryczne i światłowodowe oraz okablowanie do Ethernetu jednoparowego
- Różnorodne konstrukcje, kodowania i układy pinów
Kable hybrydowe do interfejsów komunikacyjnych i złączy silników
Przesyłanie sygnałów, danych i zasilania w jednym złączu w rozmiarze M12, M23 i M40.
- Kable konfekcjonowane w wykonaniu standardowym lub niestandardowym
- Złącza zalewane na kablu z jednej lub obu stron
- Wersja kątowa M23 z regulowanym kierunkiem wyprowadzenia kabla
Kable instalacyjne do instalacji elektrycznych
Kable instalacyjne z linkami umożliwiają wykonanie nowoczesnych instalacji elektrycznych zgodnie z normą IEC 61535. Konfiguracja i wyposażenie według specyfikacji, a także odpowiednie oznaczniki ułatwiają montaż.
- Przekroje przewodów od 0,5 do 6,0 mm²
- Średnica zewnętrzna kabla od 6 do 21 mm
- Złącza od 2-pinowych do 5-pinowych
Kable fotowoltaiczne do okablowania DC
Kable fotowoltaiczne serii SUNCLIX łączą wszystkie elementy funkcjonalne Twojego projektu PV w sposób bezpieczny i spójny od modułu fotowoltaicznego do falownika – dla bezpiecznej pracy w instalacjach dachowych w elektrowniach komercyjnych i przemysłowych.
- Przekroje przewodów od 2,5 do 10 mm²
- Konfekcjonowanie na zamówienie
- Jedyny w swoim rodzaju przód wtyku
Kable ładowania dla elektromobilności
Kable ładowania CHARX connect AC i DC umożliwiają ładowanie zgodne z trybem 3 i szybkie ładowanie pojazdów elektrycznych o mocy do 500 kW. Wtyki ładowania są dostępne dla typu 1, typu 2 i GB/T. Wyróżniają się wysokim bezpieczeństwem, niezawodnością, trwałością, a także atrakcyjnym wyglądem i wysoką ergonomią.
Indywidualne konfekcjonowanie kabli
Oferujemy możliwość konfekcjonowania indywidualnych kabli do różnych zastosowań – dostępne są różne konstrukcje, kodowania oraz układy pinów.
- Wszystkie standardowe kable i złącza do transmisji danych, sygnałów oraz zasilania
- Oferujemy szeroki zakres usług dostosowanych do obszarów takich jak budowa maszyn i urządzeń, infrastruktura, energia wiatrowa i inne odnawialne źródła energii
Kable na metry do instalacji miedzianych i światłowodowych
Dzięki naszym kablom na metry można zrealizować różne aplikacje. Zaprojektuj okablowanie zgodnie ze swoimi potrzebami.
- Różne rodzaje przewodów
- Indywidualne długości kabli
- Ze złączami do samodzielnego montażu
Advanced Shielding Technology
Advanced Shielding Technology Bezwzględnie skuteczne ekranowanie
Advanced Shielding Technology to innowacyjna koncepcja ekranowania do złączy konfekcjonowanych. Płynny metal, który podczas procesu produkcji otacza całkowicie ekran kabla, gwarantuje niezawodne i bezpieczne połączenie ekranu. Zwiększ jakość transmisji danych, sygnałów i energii nawet w ekstremalnych warunkach otoczenia. Sięgnij po bezpieczne okablowanie do nowoczesnej automatyzacji produkcji.