Oszczędzanie zamiast marnowania: magazyny energii

Sięgnij po innowacyjne komponenty i technologie firmy Phoenix Contact w zakresie rozwiązań do systemów magazynowania energii (BESS).
Personel serwisowy obok magazynów energii z systemem fotowoltaicznym
Kobieta przed magazynem energii z zachodem słońca i turbinami wiatrowymi w tle

Systemy magazynowania energii Kiedy zachodzi słońce, zaczyna się nasza praca

Słońce nie świeci cały czas, a wiatr nie wieje bez przerwy, ale energia jest potrzebna stale. Systemy magazynowania energii są rozwiązaniem zapewniającym niezależne zasilanie pomimo niestabilnego wytwarzania energii. Aby zapewnić niezawodne działanie systemu magazynowania energii, Phoenix Contact oferuje kompleksowe portfolio produktów do magazynów energii o różnych rozmiarach i zastosowaniach.

Poznaj naszą ofertę usług dla magazynów energii


Korzyści dzięki produktom Phoenix Contact


  • Szeroka, skoordynowana oferta produktów z jednego źródła
  • Sprawdzone w praktyce komponenty, systemy i technologie zapewniające niezawodne działanie magazynu energii
  • Kompetentne, indywidualne doradztwo naszych ekspertów w dziedzinie systemów magazynowania energii w celu określenia potencjału optymalizacji i najlepszych możliwych rozwiązań

Zastosowania systemów magazynowania baterii

Zbiornik wodoru
Magazyny energii mogą być zintegrowane z systemami hybrydowymi, które łączą różne technologie P2X, takie jak Power-to-Gas (wodór) i Power-to-Heat (ciepło). Umożliwia to elastyczne i efektywne wykorzystanie generowanej energii.
Farma wiatrowa i fotowoltaiczna z systemami magazynowania energii
Aby przeciwdziałać niestabilności wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, kluczową rolę w przyszłym krajobrazie energetycznym będą odgrywać duże zasobniki wspierające sieć. Zapewniają one niezbędną stabilizację sieci podczas przerw w dostawach energii słonecznej lub wiatrowej.
Stacje ładowania dla elektromobilności
Systemy magazynowania energii są niezbędnym elementem niezawodnej infrastruktury ładowania. Umożliwiają one instalację stacji szybkiego ładowania nawet w miejscach o ograniczonej przepustowości sieci bez konieczności jej rozbudowy.
Domowy magazyn energii w garażu
W prywatnych gospodarstwach domowych magazyny energii są często używane w połączeniu z systemem fotowoltaicznym, falownikiem i ładowarką naścienną. Tutaj służą one do optymalizacji zużycia własnego. W ten sposób uzyskuje się oszczędność kosztów i niezależność energetyczną.
Zastosowanie prądu stałego w produkcji
Magazyny energii można łatwo zintegrować z przemysłowymi sieciami prądu stałego. Są one elastycznym rozwiązaniem do radzenia sobie z obciążeniami szczytowymi, zwiększając wydajność systemu. Jednocześnie znacznie mniejsze są straty konwersji.
Wnętrza centrum danych
W centrach danych systemy magazynowania energii zapewniają nieprzerwane zasilanie nawet w przypadku awarii zasilania. Ze względu na wrażliwość i możliwą utratę danych, wysoka dostępność jest niezbędna do działania.

Dzięki systemom magazynowania energii w postaci akumulatorów zasilanie staje się bardziej niezależne i przyjazne dla klimatu. Tylko z pomocą takich technologii zapewnione jest optymalne wykorzystanie dostępnej energii.

Zespół ekspertów w dziedzinie magazynów energii - Phoenix Contact,
Zespół ekspertów Phoenix Contact w dziedzinie magazynów energii

FAQ: Systemy magazynowania energii


Widok wnętrza zasobnika energii
Ludzkie ręce trzymające kulę ziemską
Widok wnętrza magazynu energii w AES Park
Morze świateł na półkuli
Widok wnętrza zasobnika energii

System magazynowania energii jest niezbędnym elementem nowoczesnej infrastruktury energetycznej. Technologia ta umożliwia wydajne magazynowanie energii elektrycznej i jej ponowne uwalnianie w razie potrzeby. Przyczynia się to w decydujący sposób do zapewnienia bardziej równomiernych i niezawodnego zasilania w przyszłości.

Ludzkie ręce trzymające kulę ziemską

W związku z rosnącym udziałem odnawialnych, niestabilnych źródeł energii w globalnym koszyku energetycznym, systemy magazynowania energii w są niezbędnym narzędziem do zrównoważonej i wydajnej transformacji energetycznej. W końcu ciągłość zasilania musi być zapewniona również w przyszłości. Systemy magazynowania energii realizują inteligentne i zoptymalizowane zarządzanie energią poprzez magazynowanie nadwyżek energii w okresach niskiego zapotrzebowania i uwalnianie ich w okresach szczytowego zapotrzebowania. Kompensuje się w ten sposób zmienne ilości kupowanej i zuzywanej energii. Z tego powodu systemy magazynowania energii są niezbędnym elementem zelektryfikowanego świata, a tym samym ważnym filarem All Electric Society.

Widok wnętrza magazynu energii w AES Park

Systemy magazynowania energii mają wiele zalet, które czynią je atrakcyjnym rozwiązaniem dla gospodarstw domowych i firm. Umożliwiają one efektywne wykorzystanie samodzielnie wytworzonej energii elektrycznej i zmniejszenie zależności od zewnętrznych źródeł energii. Zwiększa to niezależność energetyczną, ponieważ zakup energii elektrycznej z sieci jest ograniczony. Systemy magazynowania energii przyczyniają się również do oszczędności, ponieważ wykorzystują zmagazynowaną energię w drogich godzinach szczytu, a tym samym obniżają koszty energii elektrycznej. Magazyny energii wspierają również wykorzystanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i pomagają zmniejszyć emisję CO₂. Wnoszą one zatem pozytywny wkład w ochronę środowiska.

Morze świateł na półkuli

W nadchodzących latach wymagana pojemność magazynów wzrośnie nieproporcjonalnie na całym świecie. Przewiduje się, że do 2031 r. konieczna będzie pojemność łączna 1400 GWh. Dużą część z tego stanowią systemy magazynowania energii wspierające sieć – aż 77%. 14% pojemności magazynów przypada na zastosowania domowe.

White paper
Zielona energia dla społeczeństwa przyszłości

Systemy magazynowania energii odgrywają kluczową rolę w All Electric Society (AES). White paper analizuje znaczenie magazynowania energii jako podstawowego elementu AES i analizuje odpowiednie technologie magazynowania dla łączenia sektorów energii. Dowiedz się więcej o zastosowaniach i rozwoju rynku różnych rodzajów systemów magazynowania energii.

Pobierz bezpłatny white paper
Magazyny energii

Kontakt

3 mężczyzn w koszulach
Dominik Stammeier, Rüdiger Meyer, Matthias Schröder
Zespół ekspertów w dziedzinie magazynów energii
Chętnie będziemy towarzyszyć Ci na drodze do zrównoważonej przyszłości dzięki systemom magazynowania energii.