Kabel krosowe, RJ45/IP20 proste na RJ45/IP20 proste, długość kabla: 2 m, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6A, przekrój przyłącza: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, czarny
Kabel do transmisji danych do wszystkich popularnych sieci i magistrali obiektowych
Za pomocą standardowych, konfekcjonowanych kabli do transmisji danych można bezpiecznie i niezawodnie przesyłać dane z prędkością do 40 Gb/s we wszystkich popularnych sieciach i magistralach. Realizuj uniwersalne rozwiązania dzięki różnorodnym konstrukcjom, kodowaniu i przyporządkowaniu pinów. Oferta obejmuje szeroki wybór złączy od M8, M12 i RJ45, poprzez USB, HDMI i D-SUB, po złącza koncentryczne i światłowodowe oraz okablowanie do Ethernetu jednoparowego.
Kabel krosowe, RJ45/IP20 proste na RJ45/IP20 proste, długość kabla: 0,5 m, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6A, przekrój przyłącza: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, czarny
Kabel sieciowy, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-bieg., PUR bez halogenów, morski RAL 5021, ekranowany (Advanced Shielding Technology), Wtyki proste M12, kodowanie: D / IP67, na Wtyki proste RJ45 / IP20, długość kabla: 1 m
Kabel krosowe, RJ45/IP20 proste na RJ45/IP20 proste, długość kabla: 1 m, liczba biegunów: 4, 100 Mbit/s, CAT5, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, zielony RAL 6018
Konfekcjonowany kabel USB, izolowany, czarny, osłona PVC, USB Mini-B/IP 20 na USB typ A/IP20, długość 2 m
Kabel sieciowy, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-bieg., PUR bez halogenów, morski RAL 5021, ekranowany (Advanced Shielding Technology), Wtyki proste M12, kodowanie: D / IP67, na Wtyki proste RJ45 / IP20, długość kabla: 2 m
Kabel sieciowy, stopień ochrony: IP67/IP20, długość kabla: 1 m, liczba biegunów: 4, 100 Mbit/s, CAT5, wyprowadzenie kabla: proste, Ethernet, 2x2xAWG26/7, SF/UTP, morski RAL 5021
Kabel sieciowy, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), 4-bieg., PCW/PCW, zielony RAL 6018, ekranowany (Advanced Shielding Technology), Wtyki proste M12, kodowanie: D / IP67, na Wtyki proste RJ45 / IP20, długość kabla: 2 m
Kabel krosowe, RJ45/IP20 proste na RJ45/IP20 proste, długość kabla: 2 m, liczba biegunów: 4, 100 Mbit/s, CAT5, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, zielony RAL 6018
Konfekcjonowany kabel ethernetowy, ekranowany, 4-parowy, AWG26 giętki (7-żyłowy), RAL 5021 (błękitny), wtyk RJ45/IP20 na wtyk RJ45/IP20, Line, długość 3 m
Korzyści
- Szeroki zakres zastosowań dzięki obsłudze wszystkich sieci i systemów magistralnych
- Niezakłócona komunikacja dzięki szybkiej transmisji danych do 40 Gb/s
- Bezpieczne i niezawodne połączenie ekranu nawet w ekstremalnych warunkach otoczenia dzięki Advanced Shielding Technology dla okablowania M8 i M12
- Wysokie bezpieczeństwo w środowisku przemysłowym dzięki wytrzymałym złączom
Nowe produkty
Skonfiguruj swój własny kabel do transmisji danych
Skonfiguruj szybko i intuicyjnie swój kabel miedziany lub światłowodowy do transmisji danych. Przy użyciu konfiguratora w kilku krokach stworzysz odpowiednie rozwiązanie.
Kable światłowodowe są dostępne w długości do 1000 metrów. Do wyboru są kable z wolnym końcem oraz z wtykiem lub gniazdem. Można również wybrać różne rodzaje przyłączy, stopnie ochrony, liczby pinów i rodzaje włókien.
W przypadku miedzianych kabli do transmisji danych możliwe są różne złącza i długości do 100 metrów. Ponadto można skonfigurować rozwiązanie z wykorzystaniem różnych typów kabli, liczby pinów, kategorii transmisji i typów sygnałów.
Rozwiązania okablowania do transmisji danych dla komunikacji IIoT
Kable miedziane do transmisji danych
Kable miedziane w praktyce
Kompleksowe procesy automatyzacyjne wymagają dużych ilości danych przy stale rosnącej szybkości transmisji. Korzystaj z wysokiej jakości kabli konfekcjonowanych. Od rozwiązań do przesyłu danych o niskiej przepustowości na duże odległości po okablowanie do dużych prędkości do 10 Gb/s – u nas znajdziesz elastyczne rozwiązanie do każdej sieci automatyki przemysłowej.
-
Przyszłościowe kable do transmisji danych z prędkością do 10 Gb/s
-
Koncepcja pełnego ekranowania 360° dla gniazd, złączy i kabli krosowych
-
Dla wszystkich popularnych sieci i systemów magistralnych: EtherNet/IP™, Ethernet, VARAN, EtherCAT®, PROFINET, Sercos®, INTERBUS, PROFIBUS, CANopen®, DeviceNet™, CC-Link, Universal Serial Bus (USB)
-
Solidne rozwiązania do zastosowań przemysłowych w środowiskach od IP20 do IP69K
-
Możliwość łączenia ze złączami do montażu w miejscu instalacji z przyłączem sprężynowym, Pierce lub IDC
Więcej wiedzy na temat okablowania miedzianego
Automatyka procesowa znajduje się w centrum uwagi we wszystkich obszarach zastosowań: w infrastrukturze, w budynkach lub w przemyśle. Do sieci stale podłącza się coraz więcej urządzeń. Okablowanie staje się coraz bardziej złożone ze względu na rosnące ilości danych i coraz większe prędkości transmisji. Okablowanie miedziane do transmisji danych sprawdza się tutaj od wielu lat.
Kable światłowodowe do transmisji danych
Kable światłowodowe w praktyce
Wysoka szybkość transmisji, niskie tłumienie, odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: kable światłowodowe należą do nowoczesnych mediów transmisyjnych do instalacji przemysłowych i infrastruktury. Do wszelkich rodzajów interfejsów – w naszej szerokiej ofercie znajdziesz odpowiednie okablowanie światłowodowe:
-
Złącza i kable krosowe IP20 i IP65/67
-
Różne złącza światłowodowe z przodami wtyku ST, SC, SC-RJ, LC, F‑SMA lub M12
-
Rodzaje światłowodu POF, PCF i GOF (wielomodowe i jednomodowe)
-
Wersje ze szlifem PC i APC
-
Złącza światłowodowe do transmisji danych serii M17 MPO: do przesyłania danych w czasie rzeczywistym w inteligentnych sieciach elektrycznych
-
POF (Polymer Optical Fiber) do transmisji na krótkich odcinkach do 75 m z prędkością do maks. 100 Mb/s
-
PCF (Polymer Clad Fiber) dla średnich odległości transmisji do 500 m i prędkości przesyłu danych do maksymalnie 1 Gb/s
-
GOF wielomodowe (Glass Optical Fiber) dla dużych odległości transmisji do 550 m przy 10 Gb/s
-
GOF jednomodowe do 50 km i prędkości przesyłu danych do 40 Gb/s
Więcej wiedzy o technologii światłowodowej
Optyczna transmisja danych światłowodami umożliwia osiągnięcie szybkości do 40 Gb/s na odległość wielu kilometrów. Zapoznaj się z właściwościami, zaletami i możliwością zastosowania tej technologii.