Złącza i kable

Złącze

Szeroki wybór złączy: od uniwersalnych złączy okrągłych (od M5 do M58), poprzez złącza do transmisji danych, zasobników energii i fotowoltaiczne, aż po wytrzymałe złącza przemysłowe. Portfolio złączy Phoenix˽Contact zawiera rozwiązania do zastosowań przemysłowych i półprzemysłowych. Jest ono uzupełnione przez systemy złączy do różnych zastosowań oraz kable i przewody konfekcjonowane oraz do samodzielnego montażu.

Korzyści

  • Różnorodne możliwości zastosowania dzięki licznym konstrukcjom i systemom modułowym
  • Wysoka niezawodność dzięki doskonałej jakości i wieloletniemu doświadczeniu
  • Innowacyjne i oszczędzające czas rozwiązania do podłączania urządzeń we wszystkich przemysłowych stopniach ochrony
  • Wysoka elastyczność dzięki indywidualnym modyfikacjom
  • Kompetentne wsparcie przy projektowaniu
Osoba przy konfiguratorze złączy przemysłowych serii HEAVYCON

Konfiguratory

Stwórz swój wariant złącza kilkoma kliknięciami za pomocą naszych intuicyjnych konfiguratorów.

Nowe produkty

PRC 20 z przyłączem zaciskanym
Złącza hybrydowe do zasobników energii
Gniazda M8 i M12 do SMD
Gniazda zasilania M12 Push-Pull
Pierwsze złącze M17 zgodne z normą IEC
Ramka na moduły Click-in do złączy przemysłowych
Gniazda M23 hybrydowe do lutowania
Interfejs danych do szaf sterowniczych i urządzeń
Złącze do transmisji danych M12 Push-Pull do aplikacji Ethernetowych
8-pinowe złącza M12 Push-Pull
Moduł wkładki stykowej do zastosowań wysokoprądowych
Rozdzielacze energii serii PRC 20
Gniazda kątowe M12 do THR
Kolorowe kable krosowe RJ45
Złącza akumulatorowe do zasobników domowych
Filtrowane złącza RJ45 do PCB
Złącza serii BPC zabezpieczone przed zamianą polaryzacji
Wtykowa mufa kablowa HEAVYCON CME
Moduł wkładki stykowej z funkcją złączy przemysłowych
Moduł wkładki stykowej z funkcją złączy przemysłowych

Złącza instalacyjne z przyłączem zaciskanym

Przyspieszają częściowo i w pełni zautomatyzowaną produkcję

Złącza instalacyjne z serii PRC 20 z przyłączem zaciskanym rozszerzają dotychczasową ofertę z przyłączem śrubowym. Przyłącze zaciskane ułatwia i przyspiesza produkcję półautomatyczną i automatyczną, szczególnie w przypadku montażu fabrycznego.

Najważniejsze cechy

  • Napięcie znamionowe: 500 V AC/DC
  • Prąd znamionowy: 20 A
  • Przekrój przewodów do 2,5 mm²
  • Stopień ochrony IP66 / IP68 / IP69
  • Odporność na udary do IK08
  • 2- do 5-pinowe
  • Kodowanie kolorystyczne i mechaniczne

Korzyści

  • Większa wydajność półautomatycznych i w pełni zautomatyzowanych procesów produkcyjnych
  • Warianty zaciskane są dostępne dla całego portfolio PRC-20
  • Technologia Duo-Unlock pozwala na wybór sposobu blokowania (ręcznie lub za pomocą narzędzia) podczas montażu
  • Pomoc w instalacji do bezbłędnego uruchomienia dzięki kodowaniu mechanicznemu i kolorystycznemu

Złącza hybrydowe do zasobników energii

Prosta transmisja mocy i sygnałów

Złącze hybrydowe do samodzielnego montażu do systemów magazynowania energii elektrycznej oferuje niezawodne i bezpieczne połączenie styków zasilania i sygnałowych. Rozwiązanie typu "wszystko w jednym" umożliwia instalację złącza w sposób zoptymalizowany pod względem kosztów i czasu.

Najważniejsze cechy

  • Prąd znamionowy do 4 x 100 A
  • Napięcie znamionowe: 1 000 V DC
  • Przekrój przewodu: 6 mm² … 25 mm²
  • Stopień ochrony: IP65/IP67
  • Liczba cykli wtykania: >100
  • Kompensacja tolerancji: ≤ 2 mm

Korzyści

  • Rozwiązanie typu "wszystko w jednym": połączony interfejs do zasilania i sygnałów
  • Oszczędność czasu dzięki wstępnie zmontowanemu interfejsowi: szybka i bezbłędna instalacja w obiekcie
  • Zoptymalizowane kosztowo rozwiązanie dla każdych wymagań: indywidualnie konfigurowalne dzięki systemowi modułowemu
  • Bezpieczne połączenie wtykowe: kompensacja tolerancji produkcyjnych i montażowych przez złącze
  • Wysoka jakość zgodna ze standardami Phoenix Contact

Gniazda M8 i M12 do SMT

Unikalna swoboda przy projektowaniu urządzeń

Phoenix Contact oferuje program gniazd do zautomatyzowanych procesów produkcyjnych. Do sygnałów, danych i zasilania – jednolita geometria montażowa kompaktowych złączy M8 i M12 maksymalnie upraszcza proces projektowania.

Najważniejsze cechy

  • Zgodność z RoHS II bez wyłączenia 6c
  • Sworznie wyrównujące krótsze niż standard rynkowy
  • Zoptymalizowana koncepcja ekranu
  • Do lutowania SMT

Korzyści

  • Przyszłościowa konstrukcja: artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c
  • Elastyczne zastosowanie: płytka drukowana może być wyposażona po obu stronach
  • Prosty montaż: redukcja sił montażowych dzięki nowej konstrukcji
  • Plug and Produce: blokada Push-Pull do szybkiego i bezpiecznego podłączania
  • Elastyczność w projektowaniu urządzeń: liczne układy pinów i kodowania sygnałów, danych i zasilania

Gniazda zasilania M12 Push-Pull

Przesyłanie zasilania w niewielkiej przestrzeni

Gniazda M12 Push-Pull do przesyłania zasilania rozszerzają ofertę złączy Push-Pull. Dzięki systemowi szybkiego blokowania Push-Pull, pary złączy można łączyć szybko i łatwo. Wysokie prądy i napięcia są przesyłane bezpiecznie na niewielkiej przestrzeni.

Najważniejsze cechy

  • Blokada wewnętrzna i zewnętrzna M12 Push-Pull
  • Jedno przyłącze urządzenia M12 do złączy śrubowych i Push-Pull
  • Różne warianty obudowy dla różnych warunków instalacji
  • Napięcie do 630 V
  • Prądy do 16 A

Korzyści

  • Szybkie, bezpieczne podłączanie nawet w warunkach ograniczonej przestrzeni
  • Oszczędność czasu instalacji 80% w stosunku do połączeń śrubowych
  • Łatwe projektowanie: wpuszczane porty M12 idealne do kompaktowych urządzeń

Złącze hybrydowe M17 zgodne z normą IEC

Rozwiązanie 3w1 z szybką blokadą ONECLICK

Złącze hybrydowe M17 PRO zgodne z normą IEC 61076-2-117 oferuje maksymalną kompatybilność i elastyczność w szerokim zakresie zastosowań. Rozwiązanie 3w1 z opatentowaną szybką blokadą ONECLICK przesyła dane, sygnały i zasilanie za pośrednictwem jednego złącza.

Najważniejsze cechy

  • Układ pinów zgodny z IEC 61076-2-117
  • Rozwiązanie 3w1 z obsługą Daisy Chain
  • Dostępna wersja 50 V i 630 V
  • Wysokość pracy do 3000 m n.p.m.
  • Prądy do 16 A
  • Przekrój przyłączeniowy pinów zasilania do 1,5 mm²
  • Szybka blokada ONECLICK
  • Stopień ochrony: IP66, IP68 (2 m / 24 h)

Korzyści

  • Maksymalna kompatybilność i elastyczność dzięki pierwszemu interfejsowi M17 zgodnemu z normą IEC
  • Rozwiązanie 3w1 do przesyłania danych, sygnałów i zasilania
  • Maksymalna oszczędność miejsca dzięki zmniejszonej wysokości całkowitej w porównaniu do standardowego M17
  • Bezbłędny montaż dzięki kodowaniu kolorystycznemu i mechanicznemu przodu wtyku
  • Oszczędność 70% czasu podczas montażu dzięki szybkiej blokadzie ONECLICK bez narzędzi

Ramka na moduły Click-in do złączy przemysłowych

Łatwa instalacja bez użycia narzędzi

Dzięki HEAVYCON indywidualna konfiguracja i zastosowanie złączy przemysłowych nie wymagają żadnych narzędzi, a przez to są jeszcze łatwiejsze i mniej czasochłonne. Z połączeniami, które „klikają” – od dużego portfolio wkładek stykowych do ramki i styku PE.

Najważniejsze cechy

  • Technika przyłączeniowa ramki: zatrzask Click-in
  • Technika przyłączeniowa PE: przyłącze Push-in
  • Liczba modułów: do 6
  • Cykle parowania: 500
  • Zakres temperatury: -40°C ... +125°C

Korzyści

  • Oszczędność czasu i pieniędzy: niezawodny zatrzask Click-in bez użycia narzędzi
  • Szybkie przyłączanie przewodów: przyłączanie przewodu za pomocą Push-in Technology – również ze stykiem PE i po zamontowaniu
  • Wygodne zatrzaskiwanie modułów: łatwa instalacja dzięki wyraźnym zatrzaskom
  • Możliwość dostosowania i oszczędność miejsca: połączenie różnych modułów
  • Wysokowydajne moduły mocy: niezawodnie przesyłają prądy o natężeniu do 300 A

Złącze hybrydowe M23 do PCB

Oszczędzające miejsce rozwiązanie 3w1

Nowe, zajmujące niewiele miejsca gniazda hybrydowe M23 do lutowania na fali niezawodnie przesyłają dane, sygnały i zasilanie. Wyróżniają się lepszymi właściwościami EMC i niezawodnością dzięki krótkim odległościom i eliminacji elektrycznych punktów transferowych.

Najważniejsze cechy

  • Kompletny system składający się z wtyków PCB, urządzenia i obiektu oraz kabli hybrydowych
  • Hybrydowy przód wtyku: 4 + 4 + 4 + PE
  • Napięcia do 630 V AC / 800 V DC
  • Prądy do 30 A
  • Prędkości transmisji danych do 100 Mb/s (CAT5)
  • Do lutowania na fali
  • Zgodność z RoHS II bez wyłączenia 6c
  • Dopuszczenie UL: UL 2237 / PVVA

Korzyści

  • Niezawodna transmisja sygnałów, danych i zasilania za pomocą jednego złącza
  • 80% szybszy montaż i o 60% mniejsza przestrzeń montażowa w porównaniu z zestawami linkowymi
  • Redukcja kosztów dzięki wyeliminowaniu dodatkowych złączy do PCB
  • Zmniejszenie złożoności PCB i minimalizacja ryzyka EMC
  • Eliminacja operacji o wysokim potencjale błędu

Interfejs danych do szaf sterowniczych i urządzeń

Wygodne wykonywanie prac serwisowych

Nasze Data Service Interfaces (DSI) oferują różne interfejsy, takie jak RJ45 i USB, umożliwiające łatwe podłączenie dodatkowych urządzeń elektrycznych. Zajmujące niewiele miejsca interfejsy serwisowe znacznie upraszczają prace konserwacyjne w szafach sterowniczych i innych urządzeniach.

Najważniejsze cechy

  • Moduły złączy (USB typu A 2.0, USB typu A 3.0, RJ45 CAT6A) i moduły kablowe (RJ45 CAT6A)
  • Stopień ochrony IP65 / IP67 (z zamkniętą klapką ochronną)
  • Grubości ścianki: 1 mm ... 5 mm
  • Montaż czołowy
  • Temperatura otoczenia(praca): -40°C ... +70°C
  • Dopuszczenie UL (w toku)
  • Otwór w ścianie: Ø 22,5 mm

Korzyści

  • Zastosowanie w środowiskach przemysłowych dzięki podwyższonemu stopniowi ochrony IP
  • Proste i szybkie aktualizacje, przeglądy itp. w zamkniętych szafach sterowniczych i urządzeniach
  • Oszczędność miejsca dzięki standardowemu otworowi w ścianie Ø 22,5 mm
  • Krótki czas instalacji dzięki prostemu montażowi bez użycia narzędzi
  • Możliwość personalizacji za pomocą własnego logo

Kabel sieciowy M12 Push-Pull

Prosta i niezawodna transmisja danych

Konfekcjonowane złącza M12 Push-Pull do aplikacji Ethernet oferują prostą, bezpieczną i szybką transmisję danych. Kable sieciowe wyróżniają się szybką instalacją bez użycia narzędzi i są absolutnie niezawodnie ekranowane dzięki Advanced Shielding Technology.

Najważniejsze cechy

  • Blokada wewnętrzna i zewnętrzna M12 Push-Pull
  • 8-pinowe, kodowanie X
  • Ethernet CAT6A, 10 Gb/s
  • Wersja męska i żeńska
  • Warianty proste i kątowe
  • Ekranowanie 360° z Advanced Shielding Technology
  • Przewód PUR bez halogenów
  • Stopień ochrony: IP65, IP67

Korzyści

  • Szybkie, bezpieczne podłączanie nawet w warunkach ograniczonej przestrzeni i wysokiego zagęszczenia okablowania
  • Oszczędność czasu instalacji 80% w stosunku do połączeń śrubowych
  • Niezakłócona komunikacja dzięki szybkiej transmisji danych do 10 Gb/s
  • Niezawodne połączenie ekranu z Advanced Shielding Technology
  • Gama produktów znormalizowanych zgodnie z normą IEC 61076-2-010 zapewnia wysoką przyszłościowość

8-pinowe złącza M12 Push-Pull

Proste i szybkie okablowanie sygnałów

Złącza M12 Push-Pull zapewniają szybkie i bezpieczne okablowanie nawet w warunkach ograniczonej przestrzeni. Można je zainstalować wtykowo bez użycia narzędzi. 8-pinowe konfekcjonowane wstępnie kable sygnałowe z kodowaniem A rozszerzają gamę produktów.

Najważniejsze cechy

  • Blokada wewnętrzna i zewnętrzna M12 Push-Pull
  • 8-pinowe, kodowanie A
  • Wersje ekranowane i nieekranowane
  • Złącza męskie i żeńskie
  • Advanced Shielding Technology
  • Przewód PUR bez halogenów
  • Stopień ochrony: IP65, IP67

Korzyści

  • Szybkie, bezpieczne podłączanie nawet w warunkach ograniczonej przestrzeni i wysokiego zagęszczenia okablowania
  • Oszczędność czasu instalacji 80% w stosunku do połączeń śrubowych
  • Złącza z blokadą wewnętrzną i zewnętrzną umożliwiają połączenia kabel-kabel
  • Niezawodne połączenie ekranu z Advanced Shielding Technology
  • Gama produktów znormalizowanych zgodnie z normą IEC 61076-2-010 zapewnia wysoką przyszłościowość

Moduły wkładek stykowych zasilania HEAVYCON

Indywidualne oprzewodowanie do zastosowań wysokoprądowych

Dzięki modułom wkładek stykowych do złączy HEAVYCON do dużych obciążeń można niezawodnie przesyłać prądy o natężeniu do 300 A. W połączeniu z innymi modułami do transmisji sygnałów, danych i zasilania w jednej obudowie, można stworzyć własny interfejs dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Najważniejsze cechy

  • Moduły z przyłączem zaciskanym do 120 mm²
  • Moduły z przyłączem Push-in do 16 mm²
  • Nadaje się do wszystkich ramek na moduły HEAVYCON
  • Napięcie i prąd znamionowy: do 1000 V i 300 A
  • Zakres temperatury: -40°C ... +125°C
  • Odporność na udary i drgania wg DIN EN 61373

Korzyści

  • Innowacyjny zatrzaskiwanie i odblokowanie styków zaciskanych bez użycia narzędzi
  • Kompaktowy modułowy interfejs dzięki połączeniu różnych mediów transmisyjnych w jednej obudowie
  • Szybkie i bezpieczne oprzewodowanie, nawet w ograniczonych przestrzeniach lub stanie zamontowanym
  • Łatwe przyłączanie przewodów do 16 mm² bez użycia narzędzi dzięki Push-in Technology
  • Kompatybilne z innymi złączami dostępnymi na rynku

Wtykowy rozdzielacz energii do 20 A

Wstępnie zmontowany dla szybkiej instalacji

Wstępnie zmontowany rozdzielacz energii umożliwia prostą i szybką instalację ze złączami serii PRC 20. Wstępnie skonfigurowany rozdzielacz jest dostępny w 16 wariantach i można go łatwo zainstalować metodą Plug and Play.

Najważniejsze cechy

  • Napięcie znamionowe: 400 V AC / 500 V DC (IEC) (III,2)
  • Prąd znamionowy: 20 A
  • Stopień ochrony do IP69
  • Kategoria udarowa: IK08 (-25°C)
  • 2- do 5-pinowe
  • Kodowanie: mechaniczne i kolorowe
  • Liczba wejść: 1
  • Liczba wyjść: 2

Korzyści

  • Szybka instalacja na placu budowy dzięki Plug and Play
  • Mniej błędów okablowania dzięki 100% kontroli produkcji
  • Blokada otwierana ręcznie lub przy użyciu narzędzia zapewnia większą elastyczność
  • „Podłącz i zapomnij” dzięki zastosowaniu sprawdzonych materiałów
  • Bezpieczne użytkowanie nawet w ekstremalnych warunkach otoczenia

Gniazdo kątowe M12 do THR

Zwiększa wydajność produkcji

Złącze kątowe 90° w standardzie M12 zostało zaprojektowane z myślą o zautomatyzowanej produkcji i umożliwia wydajne procesy montażowe. Dzięki konstrukcji kątowej nowe złącze można ustawić elastycznie na płytce drukowanej, a zatem może być używane również w warunkach ograniczonej przestrzeni.

Najważniejsze cechy

  • Kątowa konstrukcja
  • Do lutowania rozpływowego (THR)
  • Napięcie do 250 V
  • Prądy do 4 A
  • Dostępne rodzaje kodowania A i D
  • 4-, 5- i 8-pinowe
  • Wersja nieekranowana
  • Odwrócony przód wtyku

Korzyści

  • Nadaje się do pick-and-place: zautomatyzowany montaż na płytce drukowanej pomaga zwiększyć wydajność produkcji
  • Zoptymalizowana konstrukcja: przesunięty środek ciężkości, dzięki czemu „bez użycia siły” stoi na płytce drukowanej bez zaczepów
  • Elastyczność: łatwy montaż i wyrównywanie na płytce drukowanej nawet w warunkach ograniczonej przestrzeni
  • Modułowowość: kompatybilne z dostępnymi obudowami THR

Kolorowe kable krosowe RJ45

Do zastosowań w szafie sterowniczej

Phoenix Contact rozszerza swoją ofertę o kolorowe kable krosowe z serii RJ45 BUILDING. Nowe kable w ośmiu kolorach: białym, pomarańczowym, żółtym, czerwonym, fioletowym, zielonym, niebieskim i czarnym zapewniają kolorowe alternatywy dla aplikacji CAT6A.

Najważniejsze cechy

  • Kolory: biały, pomarańczowy, żółty, czerwony, fioletowy, zielony, niebieski i czarny
  • Przesyłanie danych do 10 Gb/s (CAT6A)
  • Długości od 0,3 do 50 m
  • Zintegrowane zatrzaski zabezpieczające

Korzyści

  • Nadają się perfekcyjnie do aplikacji biurowych, budynkowych i przemysłowych, np. w szafach sterowniczych
  • Dopuszczenia do użytku do całym świecie CE, UL, WEEE i EAC
  • Bezpieczne podłączanie i odłączanie dzięki niezawodnym zatrzaskom
  • Nowoczesne przesyłanie danych z dużą prędkością do 10 Gb/s (CAT6A)
  • Idealne właściwości EMC dzięki ekranowaniu 360°

Złącza akumulatorowe do zasobników domowych

Podłączenie falownika z zabezpieczeniem przed zamianą polaryzacji

Nowe złącza do domowych zasobników energii są przeznaczone specjalnie do falowników akumulatorowych. Złącza DC zabezpieczone przed odwrotną polaryzacją chronią przed nieprawidłowym podłączeniem techniki przyłączeniowej PV oraz zwarciem biegunów akumulatora.

Najważniejsze cechy

  • Prąd znamionowy do 60 A
  • Napięcie znamionowe: 1 500 V DC
  • Przekrój przewodów: 6 mm² … 16 mm²
  • Stopień ochrony: IP66 / 68 (2 m / 2 h)
  • Liczba cykli wtykania: 100

Korzyści

  • Stabilna technika przyłączeniowa dzięki posrebrzanym stykom
  • Zawsze prawidłowe podłączenie: podłączanie akumulatora bez ryzyka odwrotnej polaryzacji dzięki kodowaniu mechanicznemu
  • Szybki montaż: bieguny akumulatora zabezpieczone przed dotknięciem również przy odłączonym złączu
  • Różne kolory: łatwiejsza identyfikacja biegunów akumulatora

Filtrowane złącza RJ45 do PCB

Nadają się do lutowania na fali THT i lutowania metodą Through Hole Reflow

Nowe złącza RJ45 do PCB ze zintegrowanym transformatorem nadają się do lutowania na fali (THT) i lutowania rozpływowego (THR). Rozszerzają one istniejące portfolio o filtrowane warianty RJ45 w wersji przemysłowej do zastosowań do 1 Gb/s.

Najważniejsze cechy

  • Złącza singleport do PCB 90° i 180°
  • Do lutowania na fali (THT) i lutowania rozpływowego (THR)
  • Opcjonalnie z diodą LED i sprężyną ekranującą
  • Warianty filtrowania dla wszystkich popularnych aplikacji Ethernet
  • Prędkość przesyłu danych do 1 Gb/s
  • Wytrzymała konstrukcja przemysłowa

Korzyści

  • Uproszczony proces projektowania sieci Ethernet dzięki zintegrowanemu filtrowaniu
  • Zmniejszenie złożoności PCB i minimalizacja ryzyka EMC
  • Zautomatyzowana obróbka dzięki możliwości lutowania rozpływowego
  • Optymalna wersja do każdej aplikacji dzięki dużej różnorodności produktów
  • Do wymagających obszarów zastosowań dzięki wersji przemysłowej

Złącza akumulatorowe

Bezpieczne połączenia dla systemów magazynowania energii

Złącze z zabezpieczeniem przed zamianą polaryzacji z serii BPC nadaje się idealnie do zasobników energii. Dzięki możliwości obracania, stykom zabezpieczonym przed dotykiem i kodowaniu mechanicznemu, jednobiegunowe złącze oferuje szczególnie wysoką elastyczność i bezpieczeństwo podczas podłączania modułów akumulatorowych.

Najważniejsze cechy

  • Prąd znamionowy do 400 A
  • Napięcie znamionowe: 1500 V
  • Przekrój przewodu: 16 mm² … 120 mm²
  • Stopień zanieczyszczenia 2
  • stopień ochrony IP 67
  • Cykle podłączania >100
  • Kodowanie kolorystyczne i mechaniczne
  • Klasa palności V0 wg UL94

Korzyści

  • Bezbłędne połączenie dzięki kodowaniu mechanicznemu i kolorystycznemu
  • Niezawodna instalacja dzięki wodoszczelności i stykom zabezpieczonym przed dotknięciem
  • Stałe przenoszenie mocy dzięki wysokiej odporności na wstrząsy i wibracje
  • Elastyczność dzięki możliwości obrotu o 360° i różnym rodzajom przyłączy
  • Zgodność ze wszystkimi odpowiednimi normami dotyczącymi magazynów energii: UL 4128, UL 1973, UL 9540

Wtykowa mufa kablowa

Proste oprzewodowanie w szafie sterowniczej

Wtykowe mufy kablowe HEAVYCON CME zapewniają większą wydajność oprzewodowania szaf sterowniczych. Podczas produkcji listew ze złączkami mufa kablowa umożliwia bezpośrednie oprzewodowanie do 108 przewodów. Wiązki kablowe można wygodnie podłączyć wtykowo w szafie sterowniczej.

Najważniejsze cechy

  • Liczba pinów 23+PE, 41+PE, 71+PE, 107+PE
  • 250 V, 10 A
  • 0,14 mm² … 2,5 mm²
  • Przyłącze zaciskane
  • Zabezpieczenie połączenia przez element blokujący
  • Mata lejkowa zapewniająca bezpieczne prowadzenie styków

Korzyści

  • Duża oszczędność czasu i kosztów, ponieważ oprzewodowanie listew ze złączkami wykonuje się bezpośrednio ze złączem
  • Szybka wymiana listew ze złączkami poprzez łatwe rozpięcie muf kablowych
  • Zapobieganie przypadkowemu rozłączeniu dzięki elementowi blokującemu
  • Eliminacja błędów połączenia nawet przy wkładaniu pod kątem dzięki bezpiecznemu centrowaniu styków za pomocą mat lejkowych

Moduły wkładek stykowych z funkcją

Mostkowanie, rozcinanie i zabezpieczanie poza szafą sterowniczą

Modułowe wkładki stykowe z otworem funkcyjnym i strefą rozłączania do złączy przemysłowych HEAVYCON oferują wysoki stopień elastyczności. Przenieś funkcję z szafy sterowniczej do obiektu i zrealizuj połączenie potencjału lub zabezpieczenie zasilania bezpośrednio w aplikacji.

Najważniejsze cechy

  • Wielofunkcyjna strefa rozłączania
  • Podwójny otwór funkcyjny
  • Technika połączeń Push-in
  • 5-pinowe
  • 400 V, 16 A
  • 0,14 mm² … 2,5 mm²
  • Nadaje się do wszystkich ramek na moduły HEAVYCON
  • Odporność na udary i drgania wg DIN EN 61373

Korzyści

  • Oszczędność miejsca i okablowania dzięki lokalnym modułom
  • Proste przekazywanie energii i zabezpieczenie linii bezpośrednio w obiekcie
  • Większa elastyczność: strefa rozłączania do podłączenia wtyku bezpiecznikowego, do elementów elektronicznych i rozłączającego
  • Szybkie podłączanie przewodów bez użycia narzędzi za pomocą Push-in Technology
  • Indywidualny interfejs dzięki połączeniu różnych mediów transmisyjnych w jednym złączu

Obudowy gniazda z otwartym dnem z gwintem wkręcanym

Łatwy i szybki montaż

Obudowy gniazda z otwartym dnem HEAVYCON D7 z gwintem wkręcanym pozwalają zaoszczędzić dużo czasu podczas montażu. Mocuje się je wygodnie w okrągłych otworach montażowych za pomocą nakrętki zabezpieczającej M25 lub M32 lub wkręca w silniki i urządzenia z odpowiednim gwintem.

Najważniejsze cechy

  • Obudowa z ciśnieniowego odlewu aluminiowego i tworzywa sztucznego
  • Wtykowy interfejs
  • Do otworów montażowych M25 lub M32
  • Rozmiar D7
  • Wersja prosta i kątowa
  • Stopień ochrony IP66, IP67
  • Zakres temperatury: -40 °C … +125 °C
  • Odporność na udary i drgania wg DIN EN 61373

Korzyści

  • Duża oszczędność czasu dzięki prostemu i wygodnemu montażowi w okrągłym otworze montażowym
  • Wtykowa alternatywa dla istniejącej dławnicy kablowej oferuje większą elastyczność okablowania i konserwacji
  • Oszczędzające miejsce okablowanie w warunkach ograniczonej przestrzeni dzięki kompaktowej konstrukcji
  • Optymalna ochrona IP i EMC zapewniają niezawodne i bezpieczne działanie systemu

Dwóch pracowników ogląda nawigator produktów na tablecie, powyżej wyświetlone różne produkty

Nawigator produktów Poznaj naszą szeroką ofertę produktów

Tutaj znajdziesz szybko przydatne informacje na temat terminali przyłączeniowych do PCB, złączy i obudów do elektroniki do przyłączania urządzeń. Pomoże Ci w tym nawigator produktów, w którym cała oferta jest podzielona na poszczególne grupy produktów.

Najlepsze innowacyjne rozwiązania


Uniwersalny przód wtyku dla Ethernetu jednoparowego

Uniwersalne złącza do Ethernetu jednoparowego ze znormalizowanym przodem wtyku

Przygotuj się na nową generację przemysłowej techniki przyłączeniowej: w roku 2026 do sprzedaży trafią złącza do Ethernetu jednoparowego o stopniu ochrony IP20 i M12 z nowym znormalizowanym przodem wtyku – interoperacyjne, uniwersalne i przyszłościowe. Dowiedz się teraz więcej o możliwościach dla swoich aplikacji.

Nasza oferta produktów


Złącza okrągłe do transmisji danych, sygnałów i zasilania

Złącza okrągłe

Do automatyki przemysłowej firma Phoenix Contact oferuje złącza okrągłe w wielu rozmiarach. Małe i duże, proste lub kątowe, zalewane na przewodzie lub do samodzielnego montażu na miejscu: bogate portfolio zapewnia optymalne rozwiązanie do przesyłania sygnałów, danych i zasilania.

  • Innowacyjne złącza hybrydowe M12 i M23
  • Złącza sygnałowe M5, M8, M12, M23 i 7/8″, od 3 do 19 pinów
  • Złącza do transmisji danych M8 i M12 do prędkości do 10 Gb/s
  • Złącza zasilania M12 do M58 do prądów do 16 A i napięć do 690 V
Złącza do zasobników energii podłączane z przodu lub z tyłu urządzenia

Złącza do zasobników energii

Instalacja zasobników energii w instalacjach do 1500 V odbywa się szybko, bezpiecznie i ekonomicznie dzięki zastosowaniu złączy (w tym złączy do podłączania akumulatora) do szyny zbiorczej.

  • Złącza do zasobników energii podłączane z przodu lub z tyłu urządzenia
  • Napięcie znamionowe do 1 500 V DC, napięcie systemu do 1 500 V
  • Przekroje: 16 mm² ... 25 mm²
  • Prądy znamionowe do 200 A
  • Stopień ochrony do IP65
Złącza do transmisji danych z wysoką prędkością do aplikacji przemysłowych i licznych aplikacji infrastrukturalnych

Złącza do transmisji danych

Do bezpiecznej i szybkiej transmisji danych w przemyśle, centrach obliczeniowych lub aplikacjach infrastrukturalnych firma Phoenix Contact oferuje złącza do okablowania miedzianego i światłowodowego. Złącza, kable krosowe i akcesoria są dostępne do wszystkich popularnych magistrali obiektowych i sieci.

  • Szybkości transmisji do 40 Gb/s
  • Rozwiązania dla IP20, IP65/67 i IP69K
  • Innowacyjne okablowanie hybrydowe
  • Panele krosownicze do montażu 19″
Złącza do Ethernetu jednoparowego

Złącza do Ethernetu jednoparowego

Zapoznaj się z naszym bogatym portfolio kompaktowych gniazd i złączy kablowych i sięgnij po technologię Ethernetu jednoparowego.

Kilka konstrukcji złączy przemysłowych ułożonych obok siebie

Złącza przemysłowe

Złącza przemysłowe HEAVYCON chronią interfejsy i gwarantują bezpieczne przesyłanie energii, danych i sygnałów nawet w najtrudniejszych warunkach. Są odporne na zanieczyszczenia, wodę, drgania i wysokie obciążenia mechaniczne oraz szczelne do stopnia ochrony IP69K.

  • Przewodzące obudowy metalowe z ochroną EMC
  • Kompatybilne obudowy gniazda i obudowy wtyku
  • Wkładki stykowe o określonej liczbie pinów i wkładki modułowe oparte na różnych technikach przyłączeniowych
  • Przewodzące powierzchnie z ochroną EMC
Różne złącza instalacyjne

Złącza instalacyjne

Nasze wtyczki instalacyjne umożliwiają prostą, elastyczną i bezpieczną dystrybucję energii. Solidne obudowy i wysoki stopień ochrony do IP69K umożliwiają niezawodne zasilanie również na zewnątrz budynków i w pomieszczeniach wilgotnych. Różne techniki przyłączeniowe oferują odpowiednie rozwiązanie dla każdego zastosowania.

  • Złącza instalacyjne IPD z przyłączem Push-Lock podłączanym bez narzędzi
  • Złącza instalacyjne QPD z szybkim przyłączem IDC
  • Złącza instalacyjne PRC ze sprawdzonym przyłączem śrubowym lub zaciskanym
  • Do prądów o natężeniu do 40 A i napięcia do 690 V
  • Do przewodów do 5 x 6 mm²
Wiele różnorodnych złączy fotowoltaicznych obok siebie do wszechstronnego zastosowania w systemach PV

Złącza fotowoltaiczne

Złącza fotowoltaiczne firmy Phoenix Contact obejmują szeroki zakres zastosowań: złącza AC i DC do samodzielnego montażu, złącza do urządzeń oraz technika przyłączeniowa do modułów fotowoltaicznych, fotowoltaiki zintegrowanej z budynkiem oraz mikrofalowników.

  • Złącza AC i DC o stopniu ochrony IP66/68
  • Przyłącza urządzeń AC i DC o stopniu ochrony IP65/66/68
  • Złączki przelotowe i terminale przyłączeniowe do PCB do prądów do 309 A i napięć do 600 V(UL)
  • Systemy przyłączeniowe do fotowoltaiki zintegrowanej z budynkiem i mikrofalowników
Różne konstrukcje złączy DC

Złącza DC

Złącza DC firmy Phoenix Contact można bezpiecznie podłączać i odłączać pod obciążeniem. Niezawodnie chronią one przed niebezpiecznymi łukami elektrycznymi. Możliwość podłączania i odłączania pod obciążeniem umożliwia całkowite wyłączenie wybranych komponentów, co zapewnia wysoką dyspozycyjność systemu.

  • Do przekrojów od 1,5 do 6 mm²
  • Do napięć znamionowych do 800 V i prądów znamionowych do 20 A
  • Stopień ochrony IP66/IP68 (24 h/2 m); IP69/IK 08
Złącza do zaworów do samodzielnego montażu

Złącza do zaworów

W praktyce, złącza do zaworów są narażone na duże obciążenia spowodowane temperaturą i czynnikami mechanicznymi, a także kontaktem z olejami i smarami. Nasz asortyment produktów jest zoptymalizowany pod kątem tych wymagających warunków pracy.

  • Pięć różnych konstrukcji (A, B, BI, C, CI) oraz do wyłączników ciśnieniowych (AD)
  • Zakres zastosowań od 24 V AC/DC do 230 V AC/DC
  • Łatwe wykrywanie usterek dzięki wariantom z diodą LED
Złącza AT/ATM, DT/DTM i ISOBUS

Złącza AT/ATM, DT/DTM i ISOBUS

Niezawodne i elastyczne podłączanie czujników i urządzeń wykonawczych w maszynach rolniczych i pojazdach użytkowych. Złącza AT/ATM, złącza DT/DTM i złącza ISOBUS są specjalnie zaprojektowane do tych zadań i mogą wytrzymać ekstremalne wpływy środowiska. Gama produktów imponuje solidną konstrukcją, dużym wyborem konfiguracji wtyczek i znormalizowanym połączeniem, które jest kompatybilne z rozwiązaniami innych producentów.

  • 2-, 3-, 4-, 6-, 8-, 12- i 18-pinowe złącza AT dla przekroju przyłączeniowego 14 ... 20 AWG
  • Złącza miniaturowe ATM dla mniejszego przekroju przyłączeniowego 16 ... 22 AWG
  • 9-pinowe złącza ISOBUS AHDP z dławnicą kablową do średnicy kabla od 14 do 18 mm
Pulsotronic

Indywidualna technika przyłączeniowa i czujniki

Większa swoboda przy projektowaniu maszyn, systemów i urządzeń: Pulsotronic, spółka należąca do grupy Phoenix Contact, opracowuje i produkuje niestandardowe rozwiązania czujników i wysokiej jakości technikę przyłączeniową. Portfolio czujników obejmuje: czujniki indukcyjne, pojemnościowe, optyczne i magnetorezystancyjne, czujniki ultradźwiękowe i mechaniczne czujniki dotykowe, a także rozwiązania specjalne, takie jak czujniki radarowe i czujniki nachylenia. Ofertę uzupełniają rozdzielacze M5, M8 i M12 oraz innowacyjna technika przyłączeniowa.

Powiązane obszary zastosowania

Różne kable i przewody z oferty Phoenix Contact
Rozdzielacze, adaptery i mufy kablowe do transmisji sygnałów, transmisji danych i zasilania
Indywidualne konfekcjonowanie kabli
Technika przyłączeniowa dla infrastruktury ładowania
Różne kable i przewody z oferty Phoenix Contact

Możesz samodzielnie montować złącza lub użyć gotowych do podłączenia kabli. Oprócz kompletnej oferty do instalacji obiektowych firma Phoenix Contact oferuje miedziane i światłowodowe kable do transmisji danych, kable hybrydowe oraz kable sygnałowe i zasilające. Ofertę uzupełniają rozwiązania do fotowoltaiki, do systemów magazynowania energii i kable z metra.

Więcej na temat kabli i przewodów
Rozdzielacze, adaptery i mufy kablowe do transmisji sygnałów, transmisji danych i zasilania

Oferujemy kompleksowe rozwiązania do pasywnego okablowania obiektowego. Obszerny asortyment produktów obejmuje koncentratory, rozdzielnice światłowodowe, mufy kablowe, adaptery i rozdzielacze. Oferujemy szeroką gamę konstrukcji i interfejsów do zastosowań miedzianych i światłowodowych.

Więcej o rozdzielaczach, adapterach i mufach kablowych
Indywidualne konfekcjonowanie kabli

Możesz konfekcjonować kable indywidualnie do własnej aplikacji. Dzięki wielu różnym konstrukcjom, rodzajom kodowania, układom pinów można realizować indywidualne rozwiązania do przesyłania sygnałów, danych i zasilania. Możesz zlecić oznakowanie kabli konfekcjonowanych zgodnie z indywidualną specyfikacją. Możliwe są również etykiety i opakowania z logo lub kodem kreskowym, a nawet zupełnie nowe rozwiązania.

Więcej na temat konfekcjonowania przewodów na zamówienie
Technika przyłączeniowa dla infrastruktury ładowania

Optymalne podłączenie zasilania i danych: Nasza technika przyłączeniowa do stacji ładowania i ładowarek naściennych opartych na PCB umożliwia szybkie podłączenie zasilania sieciowego, kabli ładowania i kabli do transmisji danych oraz łatwą instalację. Krótki czas instalacji, bezpieczne połączenia i niskie koszty utrzymania zwiększają dostępność i opłacalność infrastruktury ładowania.

Więcej na temat techniki przyłączeniowej dla infrastruktury ładowania

Różnorodne rozwiązania do tych branż


Dwie osoby podczas rozmowy

Producenci urządzeń

Zapoznaj się z naszą ofertą dla producentów urządzeń. Oferujemy kompleksowe portfolio techniki przyłączeniowej dla zastosowań przemysłowych lub infrastrukturalnych.

Osoba trzyma w ręku moduł elektroniczny z różnymi przyłączami urządzeń

Przyłącza urządzeń w automatyce budynkowej

W inteligentnych budynkach różne urządzenia i systemy są połączone w sieć w sposób rozproszony. Są do tego niezbędne znormalizowane przyłącza urządzeń, aby umożliwić łatwą i szybką komunikację poszczególnych systemów budynku i ich aplikacji. Zdaj się na inteligentne rozwiązania przyłączeniowego do podłączania urządzeń: kompaktowe, zgodne z normami i łatwe w konserwacji.

Idealne rozwiązanie do licznych aplikacji Niezależnie od wymagań aplikacji, złącza firmy Phoenix Contact oferują odpowiednią technikę przyłączeniową. Polecamy niezawodne i trwałe połączenia do zastosowaniach takich jak:

Routery 5G
System kamer
Sterownik
Falowniki
Zasobniki energii
Lampa
Wyświetlacz
Zasilacz
Falowniki

Technologie


Usługi


Automatyczne skanowanie etykiet produktów

Wydajne procesy logistyczne Uproszczenie przyjmowania i wydawania towarów

Wspieramy zautomatyzowane procesy logistyczne za sprawą etykiet produktów, które w prosty sposób w postaci kodu do zeskanowania zapewniają najważniejsze informacje, takie jak numer artykułu, ilość, data produkcji, partia i kraj pochodzenia. Dzięki automatycznemu skanowaniu kodów można zmniejszyć ręczne obciążenie personelu logistycznego i zwiększyć wydajność przyjmowania i wydawania towarów.