Power Reliability – nieograniczone możliwości

Odkryj nasze rozwiązania dla wysokiej dyspozycyjności systemów obejmujące ochronę przed przepięciami, zasilanie, ochronę urządzeń i monitorowanie energii.
Kolorowy symbol nieskończoności na ciemnym tle

Power Reliability to oferowane przez nas kompleksowe, bezpieczne koncepcje zasilania. Rozwiązania obejmujące ochronę przed przepięciami, zasilacz, ochronę urządzenia i monitorowanie energii zapewniają szczególnie wysoką dyspozycyjność systemu.

Georg Beretitsch, Gernot Finis, Carsten Thörner - Phoenix Contact, Vice Presidents

Unikaj kosztownych awarii i przestojów systemu

Nieplanowane awarie systemu kosztują czas i pieniądze. Do wydajnej pracy potrzebne są niezawodne rozwiązania zasilające obejmujące ochronę przed przepięciami, zasilacz, ochronę urządzeń i monitorowanie energii wraz z techniką pomiarową. Phoenix Contact oferuje kompleksową pomoc, od wyboru i wdrożenia po wsparcie podczas eksploatacji. Dzięki bogatemu portfolio firmy Phoenix Contact można zapewnić nie tylko bardzo wysoką dyspozycyjność systemu, lecz również efektywną i zrównoważoną eksploatację.

Dowiedz się o więcej na temat dyspozycyjności systemów oraz naszych koncepcjach ochrony

Uderzenie pioruna w mieście
Przepięcie
Kabel z rozpryskującymi się iskrami
Uderzenie pioruna w mieście

Zabezpiecz swoje systemy i urządzenia elektryczne przed nadmiernymi skokami napięcia spowodowanymi operacjami łączeniowymi i uderzeniami pioruna.

Koncepcję ochrony odgromowej i ochrony przed przepięciami należy zaplanować w taki sposób, aby zabezpieczyć wszystkie przewody, urządzenia i systemy.

Zasadę okręgu ochronnego można wyjaśnić w łatwy sposób: wokół chronionego obiektu należy wyznaczyć okręg. We wszystkich punktach, w których przewody przecinają ten okrąg, należy zainstalować ograniczniki przepięć. Ponieważ przepięcia nie przenikają w głąb obszaru po przewodach, obiekty wewnątrz okręgu są zabezpieczone. Skuteczny obwód ochronny pomaga w realizacji kompletnej ochrony przed przepięciami.

Przepięcie

Dzięki naszym zasilaczom, przetwornicom DC/DC, modułom redundancyjnym i modułom UPS zapewnisz niezawodne zasilanie swojej aplikacji.
W naszej szerokiej ofercie, na którą składają się różne rodziny produktów, z pewnością znajdziesz optymalny zasilacz do swoich wymagań. Do przetwarzania napięć są dostępne przetwornice DC/DC oraz falowniki DC/AC. Dzięki naszym modułom redundancyjnym oddzielasz dwa zasilacze i zapewnisz wysoką dyspozycyjność i wydajność systemu. Na wypadek przerw w dostawie energii elektrycznej możesz polegać na naszych modułach UPS. W ten sposób nie ponosisz żadnego ryzyka.

Ponadto mierniki parametrów sieci z odpowiednimi czujnikami umożliwiają szczegółowe rejestrowanie przepływów energii i ocenę jakości zasilania.

Kabel z rozpryskującymi się iskrami

Wyłączniki zabezpieczają wyposażenie przed przeciążeniem i prądami zwarciowymi. W razie zadziałania wyłączają jedynie ten obwód, w którym wystąpił błąd.
Aby zapewnić idealne zabezpieczenie, oferujemy wyłączniki oparte na różnych technologiach:

  • Wyłączniki termiczne do ochrony przed przeciążeniem
  • Wyłączniki termiczne do ochrony na wypadek przeciążenia i zwarcia
  • Wyłączniki elektroniczne do ochrony na wypadek przeciążenia, zwarcia, tłumienia przewodu i dużej pojemności wejściowej

Zoptymalizuj swój proces produkcji i zredukuj do minimum czasy przestoju poprzez zastosowanie naszego zabezpieczenia nadprądowego.

Kombinacje produktów Power Reliability

Kombinacje produktów z wartością dodaną

Nasze perfekcyjne duety: kombinacje produktów z wartością dodaną

Skorzystaj z zalet kombinacji produktów: Każdy z naszych produktów Power Reliability sam w sobie zapewnia maksymalną dyspozycyjność systemu. Jednak w połączeniu ze sobą rozwijają swój pełny potencjał i oferują dodatkowe korzyści. Odkryj tutaj, w jaki sposób kombinacje produktów mogą zapewnić większą przejrzystość danych, lepszą ochronę, inteligentne zarządzanie obciążeniem, proste monitorowanie energii i zoptymalizowane zarządzanie baterią.

White paper
Planowanie zasilania pomocniczego w zastosowaniach przemysłowych

White paper opisuje przebieg planowania zasilania pomocniczego w zastosowaniach przemysłowych.

Zamów white paper
White paper Planowanie zasilania pomocniczego w zastosowaniach przemysłowych na tablecie

Niezawodne rozwiązania do zasilania dla wszystkich branż przemysłu i zastosowań

Spawalnia w przemyśle motoryzacyjnym
Rafineria
Hala produkcyjna z maszynami
Farma fotowoltaiczna z turbinami wiatrowymi
Samochód elektryczny przed stanowiskiem ładowania
Infrastruktura miejska
E-paper
Wszystko dla wysokiej dyspozycyjności systemu

Wszystkie produkty i rozwiązania w dziedzinie zasilania, ochrony i pomiarów znajdziesz w naszej broszurze e-paper.

Otwórz broszurę
Różne produkty do zasilania i ochrony
Zielone liście w promieniach słońca

Większa wydajność pracy instalacji

Wydajne i zrównoważone procesy stają się coraz ważniejsze. Również w produkcji jest bardzo ważne, aby zoptymalizować zużycie energii i zmniejszyć emisję CO₂ – bez zmniejszenia produktywności. Dzięki naszym rozwiązaniom do monitorowania energii można rejestrować zużycie energii i podejmować działania zwiększające efektywność.

Korzyści

  • Oszczędność kosztów dzięki niższemu zużyciu energii i bardziej wydajnym procesom
  • Oszczędne korzystanie z zasobów
  • Redukcja emisji CO₂
  • Zgodność z normą zarządzania energią ISO 50001

A jak wygląda instalacja?

Aby uzyskać pomoc w konfiguracji i instalacji naszych produktów i rozwiązań z zakresu niezawodności zasilania, zapoznaj się z naszymi filmami.

Zrzut ekranu cyfrowej konfiguracji demonstracyjnej Power Reliability z ochroną urządzeń, ochroną przed przepięciami, zasilaczem i UPS

Wirtualne przykłady zastosowań

Dowiedz się, jak działają niektóre z naszych produktów. Dzięki naszym cyfrowym przykładom produktów można wirtualnie doświadczyć ich działania pod obciążeniem. Dostępnych jest kilka cyfrowych przykładowych rozwiązań.

Broszura i e-paper

Do pobrania

Potrzebujesz więcej informacji? Otwórz e-paper dla odpowiedniej grupy produktów. W dokumentach tych znajdziesz cenne wskazówki i przydatne informacje.

Czy masz jeszcze jakieś pytania?


Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc! Skorzystaj z poniższego formularza kontaktowego. Nasz zespół skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe, aby odpowiedzieć na Twoje pytania i pomóc Ci. Napisz do nas!