Cyfrowa fabryka: przyszłość zaczyna się dziś

Zwiększenie produktywności, poprawa zrównoważonego rozwoju, wzmocnienie bezpieczeństwa danych
Osoba na produkcji elektroniki w Phoenix Contact

Kluczem jest cyfryzacja Dla wydajnej, zrównoważonej i bezpiecznej fabryki

Przestań być tylko właścicielem i zostań menedżerem swoich danych. Dzięki rozwiązaniom Digital Factory now nie tylko poprawisz zrównoważony rozwój swojej produkcji, ale także zwiększysz produktywność – krok po kroku. Nasza kompleksowa koncepcja bezpieczeństwa zapewnia większą odporność i stabilność.

W szybko zmieniającym się świecie musimy codziennie na nowo analizować nasze procesy produkcyjne. Kluczem do tego jest cyfryzacja. Codziennie przekraczamy granice, jesteśmy elastyczni i otwarci na nowe sposoby współpracy. Nasze produkty również.

Dr Till Potente - Phoenix Contact Electronics GmbH, Vice President Operations and Sustainability
Dr Till Potente – Phoenix Contact Electronics GmbH
E-paper
Digital Factory now w interaktywnej broszurze e-paper

Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach Digital Factory now w naszej cyfrowej, interaktywnej broszurze.
Zanurz się w świecie cyfrowej fabryki i dowiedz się, w jaki sposób nowoczesne technologie zapewniają bardziej zrównoważony rozwój, produktywność i bezpieczeństwo. Nasz e-paper przedstawia nie tylko dogłębny wgląd i aktualne trendy, ale także interaktywne rozwiązania, które pomogą Ci zorganizować własną fabrykę w sposób bardziej efektywny i przyszłościowy.

Przeczytaj teraz
E-paper Digital factory now

Praktyczny przykład: osiąganie celów zrównoważonego rozwoju w przemyśle spożywczym dzięki cyfryzacji

Dwóch pracowników przemysłu spożywczego z iPadem i pulpitem nawigacyjnym
Framework IIOT w przemyśle spożywczym z butelkami na napoje
Certyfikat IEC 62443
Dwóch pracowników przemysłu spożywczego z iPadem i pulpitem nawigacyjnym

Zwiększona wydajność: cyfryzacja optymalizuje i automatyzuje procesy produkcyjne, co przekłada się na większą wydajność i niższe koszty operacyjne.
Zrównoważony rozwój: All Electric Society przyczynia się do wykorzystania odnawialnych źródeł energii i zmniejszenia emisji CO2, co wspiera zrównoważony rozwój procesów produkcyjnych.
Kontrola jakości: technologie cyfrowe umożliwiają bardziej precyzyjne monitorowanie procesów produkcyjnych i sterowanie nimi, co poprawia jakość produktów.
Elastyczność: sieć i automatyzacja umożliwiają szybkie dostosowanie linii produkcyjnych do nowych produktów lub zmieniających się wymagań rynkowych.

Framework IIOT w przemyśle spożywczym z butelkami na napoje

Dzięki Digital Factory now oferujemy niestandardowe rozwiązania dla przemysłu spożywczego, które poprawiają zrównoważony rozwój, produktywność i bezpieczeństwo systemów:
Portfolio IIOT:

  • Monitorowanie w czasie rzeczywistym: ciągłe rejestrowanie i analiza danych z czujników i urządzeń wykonawczych oraz wczesne wykrywanie odchyleń.
  • Cyfrowe bliźniaki: wirtualne modele linii produkcyjnych ułatwiają planowanie i optymalizację.
  • Integracja i łączenie w sieć przy użyciu framework IIOT: pełna integracja różnych systemów i urządzeń w celu usprawnienia przetwarzania i analizy danych.
    Uczenie maszynowe i technologia sygnalizacji:
  • Konserwacja predykcyjna: przewidywanie wymagań konserwacyjnych w celu uniknięcia nieplanowanych przestojów i uszkodzeń.
  • Wykrywanie nieprawidłowości: wczesne rozpoznawanie nietypowych wzorców w danych produkcyjnych dzięki uczeniu maszynowemu.
    Technika pomiarowa:
  • Precyzyjne pomiary: precyzyjne urządzenia do dokładnego monitorowania parametrów produkcji w celu zwiększenia jakości i efektywności.

Certyfikat IEC 62443

Certyfikacja IEC 62443 jest bardzo ważna dla przemysłu spożywczego, ponieważ jest uważany za produkcję krytyczną. Dzięki naszym certyfikowanym komponentom zgodnym z normą IEC 62443 pomagamy zachować zgodność z obowiązującymi normami bezpieczeństwa:

  • Cyberbezpieczeństwo: norma ta gwarantuje ochronę automatyki przemysłowej i systemów sterowania (IACS) przed cyberatakami.
  • Minimalizacja ryzyka: certyfikaty pomagają zidentyfikować i wyeliminować luki w zabezpieczeniach, zmniejszając tym samym ryzyko przestojów w produkcji i incydentów związanych z bezpieczeństwem.
  • Zgodność i zaufanie: zgodność z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa wzmacnia zaufanie klientów i partnerów oraz zapewnia przewagę konkurencyjną.
  • Kompleksowe podejście: norma obejmuje cały cykl życia komponentów i systemów, od opracowania do eksploatacji i wycofania z eksploatacji.

Praktyczny przykład: redukcja emisji w technologii procesów termicznych

Pracownik w przemyśle procesów termicznych oraz dane i pulpity nawigacyjne
Bezpieczeństwo funkcjonalne w kontekście przemysłowych technologii termicznych
MLnext do uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji w technologii procesów termicznych
PLCnext Control ze znakiem bezpieczeństwa TÜV
Pracownik w przemyśle procesów termicznych oraz dane i pulpity nawigacyjne

Energochłonne branże, takie jak przemysł stalowy, szklarski i ceramiczny, stoją przed wyzwaniem przekształcenia istniejących procesów termicznych w całym łańcuchu produkcyjnym w tryby pracy o niskiej emisji CO₂ lub bez CO₂. Wymaga to minimalnie inwazyjnych, otwartych technologii, które tworzą zrównoważoną infrastrukturę i jednocześnie gwarantują bezpieczeństwo funkcjonalne. Jednocześnie certyfikowane, otwarte platformy cyfryzacji i automatyzacji muszą być dostępne dla bezpieczeństwa. Aby transformacja energetyczna zakończyła się sukcesem, systemy termiczne muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby mogły być zasilane energią elektryczną z odnawialnych źródeł energii lub innych przyszłych źródeł niskoemisyjnych. W celu poprawy efektywności i ochrony środowiska, nasze rozwiązania pomagają zmniejszyć emisje w technologii procesów termicznych.

Bezpieczeństwo funkcjonalne w kontekście przemysłowych technologii termicznych

  • Modernizacje i skuteczna integracja czujników do analizy paliwa i spalin, a także nowe generacje czujników skalowalne niezależnie od protokołu komunikacyjnego
  • Bezpieczeństwo funkcjonalne pieca, zbiornika do topienia lub kotła idzie w parze z bezpieczeństwem cybernetycznym zgodnie z wymaganiami normy IEC 62443 lub NIS 2.0
  • Użytkownik może wprowadzić uczenie maszynowe (ML) i przemysłowy IoT (IIoT) w celu monitorowania stanu i optymalizacji procesów w swoim zakładzie – zarówno off-premise, jak i w szczególności on-premise
  • Zwinność można zwiększyć dzięki aplikacjom low-code lub no-code, które umożliwiają prostą, indywidualną i skalowalną adaptację do zmieniających się linii paliwowych za pomocą standardowych platform parametryzacji, takich jak narzędzie open source Grafana

MLnext do uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji w technologii procesów termicznych

Wczesne wykrycie nietypowych wzorców zachowania może zapobiec usterkom i zmianom w procesach spalania. Obejmuje to wahania gazu, regulację krzywej obciążenia oraz efektywne sterowanie urządzeniami wykonawczymi. W tym celu wykorzystywana jest PLCnext Technology, w tym oprogramowanie MLnext. Podejście predykcyjne oferuje również dalsze potencjalne korzyści ekonomiczne i zrównoważonego rozwoju:

  • Wyższa ogólna efektywność sprzętu (OEE) w maszynach do procesów termicznych – takich jak maszyna IS w przemyśle szklarskim – a tym samym znaczna redukcja odrzutów
  • Efektywne i inteligentne sterowanie proporcją paliwa do powietrza i elektrycznymi systemami grzewczymi poprzez wyeliminowanie drogiego sprzętu zewnętrznego, takiego jak automaty, systemy kontroli szczelności czy regulatory temperatury
  • Inteligentne i oparte na stanie monitorowanie procesu, w tym czujników związanych z bezpieczeństwem do pomiaru emisji, ciśnienia w piecach, ciągu kominowego i ciśnienia w palenisku, klasycznego bezpieczeństwa maszyn oraz różnych temperatur i ciśnień

PLCnext Control ze znakiem bezpieczeństwa TÜV

W tym kontekście nowe standardy wyznacza certyfikacja bezpieczeństwa OT rodziny produktów PLCnext Control przez TÜV SÜD zgodnie z normą IEC 62443-4-2 w połączeniu z istniejącą certyfikacją bezpieczeństwa. IEC 62443 to wiodący międzynarodowy standard bezpieczeństwa OT. Bezpieczeństwo funkcjonalne sterowników jest zgodne z normami bezpieczeństwa IEC 61508, ISO 13849 i IEC 62061. Aby realizować skuteczne rozwiązania w zakresie automatyzacji, w przyszłości należy połączyć obie perspektywy. Ze względu na zapotrzebowanie na ochronę przed manipulacją i konieczność zdalnego dostępu do maszyn i systemów, aspekt bezpieczeństwa OT staje się coraz ważniejszy w przyszłym rozporządzeniu w sprawie maszyn. Certyfikowana rodzina produktów PLCnext Control już teraz spełnia te wymagania.

Kontakt


Zdjęcie grupowe zespołu ekspertów Digital Factory now
Your experts for the digital factory
Global Industry Management Digital Factory now
Chętnie wesprzemy Cię na drodze do wydajnej, zrównoważonej i bezpiecznej fabryki.

Najczęściej zadawane pytania od producentów maszyn i urządzeń

Ikona Wzrost produktywności
Proficloud Konserwacja na smart watchu
276560
Ikona Wzrost produktywności

PLCnext Technology umożliwia integrację sterowników czasu rzeczywistego i korzystanie z języków wysokiego poziomu, takich jak C/C++ i MATLAB® Simulink®. Umożliwia to elastyczną i wydajną automatyzację.

Proficloud Konserwacja na smart watchu

Proficloud.io oferuje inteligentne usługi, takie jak Device Management Service i Impulse Analytics Service, które umożliwiają konserwację profilaktyczną i monitorowanie.

276560

Mierniki parametrów sieci EMpro rejestrują i analizują dane energetyczne w celu optymalizacji zużycia energii i są już zintegrowane w ramach IIoT bez generowania dodatkowych silosów danych, a także mogą być tam połączone ze wszystkimi innymi mediami (utilities).

Najczęściej zadawane pytania od producentów

Ikona Uczenie maszynowe MLnext
Produkty Radioline
Proficloud.io punkty sieciowe za pośrednictwem tabletu
Ikona Uczenie maszynowe MLnext

MLnext oferuje inteligentną analizę danych i umożliwia optymalizację procesów dzięki uczeniu maszynowemu. MLnext jako aplikacja za pośrednictwem PLCnext Store.

Produkty Radioline

Radioline umożliwia bezprzewodową transmisję sygnałów I/O i danych szeregowych na duże odległości, co jest szczególnie przydatne w rozległych obiektach.

Proficloud.io punkty sieciowe za pośrednictwem tabletu

Proficloud.io umożliwia agregację danych w czasie rzeczywistym i rozwój nowych modeli biznesowych, takich jak „Products-as-a-Service”.