Obudowy do elektroniki

Obudowy do elektroniki na szynę DIN lub w wersji obiektowej

Obudowy do elektroniki są dostępne w wielu różnych kształtach, kolorach i funkcjach. Na szynie DIN w szafie sterowniczej, obudowa naścienna lub wersja obiektowa do trudnych warunków otoczenia: obudowy oferują odpowiednią ochronę dla elektroniki. Ponadto nasz cyfrowy konfigurator oferuje różnorodne możliwości integracji obudowy do elektroniki w indywidualnych aplikacjach. Możliwa jest również realizacja całkowicie nowych produktów.

Korzyści

  • Osobiste doradztwo: tylko jedna osoba kontaktowa w całej fazie projektu
  • Szczegółowy projekt wybranej koncepcji
  • Opracowanie optymalnej koncepcji produkcji i kwalifikacja produktu we własnym laboratorium
  • Certyfikacja rozwiązania do konkretnego zastosowania
  • Zarządzanie projektem aż do rozpoczęcia produkcji seryjnej

Nowe produkty

Zestaw uchwytów baterii OCS BAT HOLD zamontowany w obudowie OCS
Uchwyt modułu fotowoltaicznego POS Panelfix przymocowany na słupie
Obudowy do elektroniki z symulacją termiczną
Podstawa obudowy ICS
System obudów ME-IO Slim do kompaktowych sterowników
Góry z przyłączem Push-in do obudów do elektroniki serii BC modular
Terminale przyłączeniowe do PCB z Push-in do BC 17,8
Uchwyt na płytkę EVA dla UM-BASIC/-PRO
Przegląd trzech rozmiarów systemu MCS
System fotowoltaiczny serii POS
Góry z przyłączem Push-in do obudów do elektroniki serii BC modular
Terminale przyłączeniowe do PCB z Push-in do BC 17,8

Uchwyt baterii

Kompatybilny ze standardowymi bateriami

Uchwyt OCS BAT HOLD jest odpowiedni do bezpiecznego montażu baterii o pojemności od 72 do 720 Wh. Uchwyt baterii jest odpowiedni do obudów do elektroniki z serii OCS i POS i umożliwia łatwy montaż samowystarczalnych systemów nawet w ekstremalnych warunkach otoczenia.

Najważniejsze cechy

  • Składa się z zestawu montażowego baterii i płyty montażowej z podstawą
  • Nadaje się do obudów OCS i POS
  • Możliwe dodatkowe uziemienie
  • Materiał: stal ocynkowana

Korzyści

  • Bezpieczne mocowanie nawet w trudnych warunkach
  • Elastyczny uchwyt dzięki kompatybilności ze standardowymi bateriami od 72 do 720 Wh
  • Prosty montaż za pomocą jednego narzędzia (rozm. 13)
  • Rozwiązanie oszczędzające miejsce zapewnia wystarczająco dużo miejsca na montaż dodatkowej elektroniki

Uchwyt do modułów PV

Dla systemów niezależnych energetycznie

Uchwyt POS Panelfix nadaje się do montażu różnych paneli słonecznych o mocy od 20 do 200 Wp. Elastyczna konstrukcja umożliwia przymocowanie do ściany i słupa. Dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu mocowania panel można zamocować w wyjątkowo krótkim czasie przy użyciu tylko jednego narzędzia.

Najważniejsze cechy

  • Idealny do oddzielnego montażu panelu słonecznego i elektroniki
  • Montaż zaciskowy lub na śruby
  • Kompatybilny ze wszystkimi standardowymi panelami od 20 do 200 Wp
  • Do słupów o średnicy od 48 do 180 mm
  • Materiał: stal nierdzewna

Korzyści

  • Kompatybilny ze wszystkimi dostępnymi na rynku panelami (od 20 do 200 Wp) dzięki innowacyjnemu systemowi montażu
  • Montaż przez jedną osobę w zaledwie 15 minut przy użyciu tylko jednego narzędzia (rozm.13) dzięki prostej technologii mocowania
  • Elastyczna konstrukcja do montażu na ścianie lub słupie
  • Nadaje się do pracy w trudnych warunkach i przy sile wiatru do 10 dzięki dodatkowemu wzmocnieniu

Obudowy do elektroniki z symulacją termiczną

Doskonale zoptymalizowane pod kątem maksymalnej wydajności

Zmaksymalizuj gęstość mocy w obudowach do elektroniki dzięki rozwiązaniom chłodzenia pasywnego i zoptymalizowanym termicznie płytkom drukowanym: od konfiguracji i kompleksowych symulacji termicznych po wdrożenie – idealne do wydajnych i zminiaturyzowanych aplikacji.

Najważniejsze cechy

  • Materiał: aluminium
  • Powierzchnia: naturalnie anodowana
  • Topologia radiatora: profil wytłaczany ciągle (BC) / rozpraszacz ciepła i profil wytłaczany ciągle (ME-IO)
  • Maksymalna wysokość elementu: 12 mm (BC) / 10 mm (ME-IO)
  • Szerokość radiatora: 17,8 mm ... 53,6 mm (BC) / 8,8 mm (ME-IO)

Korzyści

  • Efektywne i optymalne chłodzenie dzięki elastycznemu połączeniu radiatora i obudowy
  • Bezproblemowa integracja dzięki niestandardowym rozwiązaniom pasywnym: idealnie dopasowane mechanicznie i termicznie
  • Kompleksowa obsługa od konfiguracji online i symulacji termicznych po integrację
  • Minimalna ilość zajmowanego miejsca dzięki kompaktowemu chłodzeniu dla maksymalnego wykorzystania przestrzeni i maksymalnej gęstości mocy

Podstawa obudowy w nowym rozmiarze

Do obudów do elektroniki serii ICS

Podstawa obudowy o szerokości 50 mm oferuje największą możliwą powierzchnię PCB w serii ICS, a tym samym tworzy więcej miejsca dla umieszczonej na niej elektroniki. Łącznie w obudowie można zamontować do czterech płytek drukowanych i 20 złączy z maksymalnie 100 biegunami.

Najważniejsze cechy

  • Szerokość: 50 mm
  • Wysokość: 122 mm
  • Głębokość: 130,9 mm
  • Do 20 otworów przyłączeniowych

Korzyści

  • Więcej miejsca na komponenty elektroniczne dzięki zwiększonej powierzchni PCB
  • Pełna kompatybilność z portfolio produktów ICS dzięki nowej kombinacji istniejących wymiarów
  • Integracja złączy na pięciu poziomach połączeń dzięki głębokości montażowej 112 mm

System obudów do kompaktowych sterowników

Do zastosowań ze złączem czołowym

Obudowa ME-IO Slim to efektywne rozwiązanie do kompaktowych sterowników, które wymagają szczelnego złącza przedniego. 18-pinowy wtyk przedni podłącza się bezpośrednio do PCB. Dzięki szerokości modułu wynoszącej zaledwie 12 mm obudowa ME-IO Slim zajmuje wyjątkowo mało miejsca.

Najważniejsze cechy

  • 18-pinowe złącze czołowe
  • Szerokość modułu: 12 mm
  • Złącze i obudowa procesora CPU
  • Kolor: jasnoszary (zbliżony do RAL 7035)
  • 8-pinowa komunikacja z modułem
  • 6-pinowy wtyk zasilania w stacji głowicowej
  • Wskaźnik statusu bez oddzielnego światłowodu

Korzyści

  • Prosty montaż modułu za pomocą dwóch paneli bocznych i dźwigni mocującej na szynę DIN
  • Wysoka gęstość styków dzięki 18-pinowej wtyczce z rastrem 5 mm
  • Zoptymalizowane do zastosowań wrażliwych cenowo dzięki prostej konstrukcji i zdefiniowanemu doborowi modułów
  • Dostosowanie do konkretnych zastosowań jest możliwe dzięki możliwości obróbki klapek w module procesora CPU
  • Proste okablowanie w module dzięki wstępnie nadrukowanemu 18-pinowemu złączu przedniemu

Konfigurowalne góry do obudów z przyłączem Push-in

Do obudów do elektroniki do automatyki budynkowej

Nowe góry obudowy serii BC modular zapewniają komfortową obsługę z przodu obudowy dzięki technice połączeń Push-in. Skonfiguruj indywidualną obudowę wyposażoną w terminale przyłączeniowe Push-in do PCB serii SPT-THR.

Najważniejsze cechy

  • Obudowa na szynę DIN do stosowania w rozdzielnicach instalacyjnych zgodnie z DIN 43880
  • Szerokości: 35,6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm i 161,6 mm
  • Kolor: jasnoszary (zbliżony do RAL 7035)
  • Do 24 pinów 1,5 mm² na komorę obudowy
  • Do 8 pinów 2,5 mm² na komorę obudowy
  • Przygotowane do magistrali KNX

Korzyści

  • Obudowy dostosowane do SPT-THR umożliwiają szybkie projektowanie urządzeń oraz optymalną ochronę elektroniki
  • Indywidualna konfiguracja każdej komory obudowy do różnych zastosowań w automatyce budynkowej
  • Możliwość zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych dzięki znormalizowanym wymiarom obudowy i wymiarom montażowym
  • Łatwe tworzenie indywidualnych produktów: skorzystaj z intuicyjnego konfiguratora online

Terminale przyłączeniowe do PCB Push-in

Do obudów do elektroniki do automatyki budynkowej

Po raz pierwszy dostępne są terminale przyłączeniowe do PCB dla BC 17,8 (1 DU). Dzięki terminalom przyłączeniowym do PCB serii FKDSO 1,5 i FKDSO 2,5 można realizować przyszłościowe aplikacje w automatyce budynkowej z maksymalnie 16 pinami na moduł.

Najważniejsze cechy

  • Do 16 pinów na szerokości 17,8 mm (1 DU)
  • Prąd do 22 A
  • W jednej górnej części obudowy można łączyć ze sobą 3- i 4-pinowe terminale przyłączeniowe do PCB
  • Przekroje przewodu do 1,5 mm² (FKDSO 1,5) i 2,5 mm² (FKDSO 2,5)
  • Raster 3,5 mm (FKDSO 1,5) i 5 mm (FKDSO 2,5)

Korzyści

  • Dostosowany do siebie system obudów i system przyłączeniowy do szybkiego projektowania urządzeń
  • Oszczędność czasu dzięki przyłączu Push-in niewymagającemu użycia narzędzi
  • Złączka umiejscowiona prostopadle do PCB zapewniający optymalną dostępność w urządzeniach montowanych na szynie nośnej
  • Stala siła zacisku gwarantuje stabilne długotrwałe połączenie
  • Intuicyjna obsługa dzięki przyciskowi o innym kolorze

Elastyczny system mocowania PCB

Do płytek drukowanych o różnych rozmiarach

Uchwyt na płytkę ewaluacyjną (EVA) dla UM-BASIC i UM-PRO to ustawiany elastycznie system mocowania do płytek drukowanych o różnych rozmiarach za pomocą zatrzasków lub śrub. System montuje się na profilu UM-BASIC/PRO 122 firmy Phoenix Contact.

Najważniejsze cechy

  • Możliwość dostosowania do różnych rozmiarów płytek drukowanych
  • Kompatybilny z UM-BASIC/-PRO 122
  • Możliwość przesuwania na profilu
  • Kolor: jasnoszary (zbliżony do RAL 7035)
  • Możliwość łączenia wielu płytek drukowanych

Korzyści

  • Łatwe mocowanie i odłączanie płytek drukowanych
  • Korzystna integracja płytek drukowanych o różnych rozmiarach
  • Duży obszar płytki drukowanej w małej przestrzeni montażowej
  • Elastyczne łączenie płytek drukowanych o różnych rozmiarach

Monitoring Case System (MCS)

Do czujników i aplikacji IoT/IIoT

Nowa seria MCS firmy Phoenix Contact oferuje zaawansowaną obudowę dla różnego rodzaju elektroniki. Wyróżnia się na wszystkich poziomach: od instalacji płytki drukowanej i prostego montażu po konserwację urządzenia. Modułowa konstrukcja obudowy zapewnia jest bardzo praktyczna.

Najważniejsze cechy

  • 3 rozmiary w 2 wariantach IP: IP40 i IP65/67 (dodatkowo z uszczelką i DAE)
  • Zakres temperatury: -40°C ... +85°C
  • Odporność na udary: IK07
  • Materiał: PA z GF (UL94 V0)
  • Kolory: jasnoszary (RAL 7035), osłony dodatkowo w kolorze żółtym (RAL 1018), niebieskim (RAL 5015) i czarnym (RAL 9005)

Korzyści

  • Wygodna obsługa podczas instalacji i konserwacji urządzenia dzięki opcjonalnym zawiasom
  • Elastyczny montaż przy użyciu opcjonalnej płyty adaptera
  • Bezpieczna praca z odpowiednim stopniem ochrony
  • Indywidualny dobór produktów dzięki systemowi modułowemu
  • Zoptymalizowana instalacja płytki drukowanej: ukośna krawędź obudowy umożliwia instalację płytki drukowanej niemal poziomo

System fotowoltaiczny serii POS

Dla systemów samowystarczalnych energetycznie

Pico Off-Grid System (POS) to solidne rozwiązanie oparte na panelach fotowoltaicznych o kilku klasach mocy do 190 Wp. Rozwiązanie obejmuje obudowę, uchwyt do montażu na słupie i panel słoneczny. Aby stworzyć samowystarczalne rozwiązania obiektowe, można dodać komputery, jednostki komunikacyjne, akumulatory i inne elementy.

Najważniejsze cechy

  • Zakres temperatury dla całego systemu: -40°C ... +85°C
  • Z systemem kompatybilnych jest 5 rozmiarów obudów OCS, oprzewodowanie jest gotowe do podłączenia
  • Panele fotowoltaiczne z wysokowydajnymi ogniwami 36/45, technologia ogniw monokrystalicznych
  • Montaż na słupie: regulowany kąt nachylenia panelu fotowoltaicznego

Korzyści

  • System obudów z certyfikatem międzynarodowym
  • Różne wielkości obudów mogą być łączone za pomocą jednego uchwytu
  • Prosty montaż całego systemu przez jedną osobę
  • Kompletny system poza własną elektroniką
  • Prosty łańcuch dostaw

Konfigurowalne góry do obudów z przyłączem Push-in

Do obudów do elektroniki do automatyki budynkowej

Nowe góry obudowy serii BC modular zapewniają komfortową obsługę z przodu obudowy dzięki technice połączeń Push-in. Skonfiguruj indywidualną obudowę wyposażoną w terminale przyłączeniowe Push-in do PCB serii SPT-THR.

Najważniejsze cechy

  • Obudowa na szynę DIN do stosowania w rozdzielnicach instalacyjnych zgodnie z DIN 43880
  • Szerokości: 35,6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm i 161,6 mm
  • Kolor: jasnoszary (zbliżony do RAL 7035)
  • Do 24 pinów 1,5 mm² na komorę obudowy
  • Do 8 pinów 2,5 mm² na komorę obudowy
  • Przygotowane do magistrali KNX

Korzyści

  • Obudowy dostosowane do SPT-THR umożliwiają szybkie projektowanie urządzeń oraz optymalną ochronę elektroniki
  • Indywidualna konfiguracja każdej komory obudowy do różnych zastosowań w automatyce budynkowej
  • Możliwość zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych dzięki znormalizowanym wymiarom obudowy i wymiarom montażowym
  • Łatwe tworzenie indywidualnych produktów: skorzystaj z intuicyjnego konfiguratora online

Terminale przyłączeniowe do PCB Push-in

Do obudów do elektroniki do automatyki budynkowej

Po raz pierwszy dostępne są terminale przyłączeniowe do PCB dla BC 17,8 (1 DU). Dzięki terminalom przyłączeniowym do PCB serii FKDSO 1,5 i FKDSO 2,5 można realizować przyszłościowe aplikacje w automatyce budynkowej z maksymalnie 16 pinami na moduł.

Najważniejsze cechy

  • Do 16 pinów na szerokości 17,8 mm (1 DU)
  • Prąd do 22 A
  • W jednej górnej części obudowy można łączyć ze sobą 3- i 4-pinowe terminale przyłączeniowe do PCB
  • Przekroje przewodu do 1,5 mm² (FKDSO 1,5) i 2,5 mm² (FKDSO 2,5)
  • Raster 3,5 mm (FKDSO 1,5) i 5 mm (FKDSO 2,5)

Korzyści

  • Dostosowany do siebie system obudów i system przyłączeniowy do szybkiego projektowania urządzeń
  • Oszczędność czasu dzięki przyłączu Push-in niewymagającemu użycia narzędzi
  • Złączka umiejscowiona prostopadle do PCB zapewniający optymalną dostępność w urządzeniach montowanych na szynie nośnej
  • Stala siła zacisku gwarantuje stabilne długotrwałe połączenie
  • Intuicyjna obsługa dzięki przyciskowi o innym kolorze

Obudowy obiektowe i obudowy na szynę DIN

Konfigurator obudów do elektroniki

Skompletuj obudowę do elektroniki do użytku obiektowego lub wewnętrznego: wybierz serię obudów, odpowiednią podstawę i pokrywę. Na koniec dodaj odpowiednią technikę przyłączeniową.

Dwóch pracowników ogląda nawigator produktów na tablecie, powyżej wyświetlone różne produkty

Nawigator produktów Poznaj naszą szeroką ofertę produktów

Tutaj znajdziesz szybko przydatne informacje na temat terminali przyłączeniowych do PCB, złączy i obudów do elektroniki do przyłączania urządzeń. Pomoże Ci w tym nawigator produktów, w którym cała oferta jest podzielona na poszczególne grupy produktów.

Obudowy do elektroniki z ekranem dotykowym

Ekrany dotykowe do obudów do elektroniki Wyświetlacze przemysłowe do szaf sterowniczych i zastosowań obiektowych

Wizualizacja danych procesowych, rejestrowanie danych wejściowych, wyświetlanie stanów roboczych i wiele więcej: ekrany dotykowe oferują ogromny potencjał w zakresie tworzenia przyjaznych dla użytkownika i funkcjonalnych wyświetlaczy urządzeń. White paper zawiera przegląd i podstawową wiedzę na temat różnych technologii ekranów dotykowych. Ponadto przedstawiono warunki sterowania sprzętowego.

Najlepsze innowacyjne rozwiązania


Nasza oferta produktów


Systemy obudów do zastosowań w szafach sterowniczych Obudowy na szynę DIN są idealnym opakowaniem dla Twojej elektroniki. Chronią one wbudowane płytki drukowane, umożliwiają łatwy montaż na szynach DIN i oferują optymalnie zintegrowane wejścia do przesyłania sygnałów, danych i zasilania.

Interaktywna mapa: Moduł zbudowany z różnych obudów na szynę DIN
Obudowa z profili pasmowych UM-BASIC/UM-PRO
Nie marnuj ani milimetra na szynie DIN. Profile docina się na indywidualną długość od 30 do 1000 mm.
Dowiedz się więcej
Obudowa z profili pasmowych UM-BASIC/UM-PRO
Obudowy modułowe BC
Obudowy BC nadają się do montażu bezpośrednio na ścianie lub do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880. Możliwe jest zastosowanie opcjonalnych radiatorów wraz z symulacją termiczną.
Dowiedz się więcej
Obudowy modułowe BC
Obudowy wielofunkcyjne ME-IO
Modułowa konstrukcja pozwala na łatwe kompletowanie podzespołów elektronicznych, np. sterowników i modułów we/wy. Możliwe jest zastosowanie opcjonalnych radiatorów wraz z symulacją termiczną.
Dowiedz się więcej
Obudowy wielofunkcyjne ME-IO
Obudowy podstawowe EH
System obudów EH umożliwia łatwą realizację uniwersalnych zastosowań sprzętowych. Siedem szerokości, dwie wysokości i trzy rodzaje pokryw oznaczają ponad 100 możliwości kombinacji.
Dowiedz się więcej
Obudowy podstawowe EH
Obudowy modułowe ME
Stwórz swoje własne urządzenie przy użyciu naszego wygodnego w montażu systemu modułowego serii ME.
Dowiedz się więcej
Obudowy modułowe ME
Obudowy modułowe ME-MAX
Dzięki funkcjonalnej konstrukcji oraz szerokościom od 12,5 do 90 mm obudowy serii ME MAX pozwalają na stworzenie idealnie dopasowanych rozwiązań dla Twojej elektroniki.
Dowiedz się więcej
Obudowy modułowe ME-MAX
Obudowy modułowe ICS
Rozwiązania oferowane przez modułowy system obudów ICS są równie zróżnicowane, co wymagania stawiane nowoczesnym urządzeniom do automatyki przemysłowej. Możliwe jest zastosowanie opcjonalnych radiatorów wraz z symulacją termiczną.
Dowiedz się więcej
Obudowy modułowe ICS
Obudowy wielofunkcyjne ME-PLC
Wielofunkcyjne obudowy do elektroniki serii ME-PLC są idealnym rozwiązaniem do zastosowań wymagających dużej ilości miejsca oraz przyłączy umiejscowionych z przodu.
Dowiedz się więcej
Obudowy wielofunkcyjne ME-PLC
Obudowy wielofunkcyjne ME-IO Slim
Wielofunkcyjne obudowy z serii ME-IO Slim są idealne do systemów sterowania, które wymagają kompaktowej konstrukcji i szczelnych złączy przednich.
Dowiedz się więcej
Obudowy wielofunkcyjne ME-IO Slim

Systemy obudów do zastosowań obiektowych Wyświetlacze stacjonarne, mobilne panele operatorskie czy systemy embedded – obudowy obiektowe Phoenix Contact o wysokim stopniu ochrony są stosowane w obszarze automatyki budynków, przemysłowej i procesowej, logistyki i motoryzacji.

Interaktywna mapa: systemy obudów do zastosowań obiektowych
Obudowy OCS do zastosowań zewnętrznych
Obudowy do elektroniki serii OCS nadają się idealnie do autonomicznych systemów urządzeń pracujących w ekstremalnych warunkach środowiskowych. Certyfikowane obudowy z poliwęglanu są lekkie i wytrzymałe. Trwale i niezawodnie chronią elektronikę przed wilgocią, wysokimi temperaturami, promieniowaniem UV i uszkodzeniami mechanicznymi.
Dowiedz się więcej
Obudowy OCS do zastosowań zewnętrznych
Obudowy ECS do zastosowań zewnętrznych
Solidne obudowy do zastosowań zewnętrznych serii ECS stanowią idealne rozwiązanie zapewniające ochronę wrażliwych elementów elektronicznych przed pyłem, brudem i wodą podczas stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
Dowiedz się więcej
Obudowy ECS do zastosowań zewnętrznych
Obudowy uniwersalne UCS
Obudowy uniwersalne serii UCS to idealne rozwiązanie do systemów typu embedded. Obudowy IP40 zapewniają niezawodną ochronę płytek drukowanych o standardowych rozmiarach przed czynnikami zewnętrznymi. Wyjmowane ścianki boczne umożliwiają modułową konstrukcję obudów o indywidualnej wysokości. Możliwe są radiatory pasywne i symulacja termiczna.
Dowiedz się więcej
Obudowy uniwersalne UCS
Obudowy puste MCS
Monitoring Case System (MCS) to pusta obudowa dla szerokiej gamy elektroniki w przemyśle i instalacjach technicznych budynku. Obudowa pusta wyróżnia się na wszystkich poziomach: od szybkiej instalacji płytki drukowanej i prostego montażu po łatwość konserwacji urządzenia.
Dowiedz się więcej
Obudowy puste MCS

Usługi i dodatki dla obudów do elektroniki


E-paper
Przegląd oferty obudów do elektroniki

Poznaj obudowy na szynę DIN i do użytku na zewnątrz. Przekonaj się, jak szerokie są możliwości dopasowania obudów do elektroniki do indywidualnych wymagań.

Otwórz e-paper
Obudowy na szynę DIN i obudowy obiektowe
Obudowy do elektroniki na szynę DIN

Podstawowe informacje techniczne na temat obudów do elektroniki Rozwiązania na szynę DIN

Obudowy do elektroniki są podstawowym elementem urządzenia. Decydują one o jego wyglądzie i chronią elektronikę przed czynnikami zewnętrznymi. Ponadto umożliwiają montaż w nadrzędnych jednostkach. Dlatego producenci urządzeń muszą zwracać uwagę na wiele szczegółów, nie tylko w zakresie konstrukcji, ale także wyboru obudowy, materiałów czy testów jakości. W tej broszurze znajdziesz wszystkie szczegóły.

Idealne rozwiązanie do licznych zastosowań Nasze rozwiązania są taki indywidualne jak Twoje potrzeby: skorzystaj z zalet obudów na szynę DIN, na ścianę, do otwartej przestrzeni linii produkcyjnej lub do użytku na zewnątrz. Są one używane na przykład w następujących zastosowaniach.

Obudowa na szynę DIN dla kontrolera ładowania
Obudowa ECS do zastosowań zewnętrznych z kroplami deszczu
ME-PLC nadaje się do zastosowań wymagających dużej przestrzeni montażowej
Obudowa na szynę DIN z przednim złączem i zaciskiem Push-in do automatyki budynkowej
Okablowanie obudowy ME-IO z przyłączem sprężynowym Push-in
Modułowa obudowa na szynę DIN BC dla automatyki budynkowej
Obudowa na szynę DIN ME-IO do sterownika ładowania AC
Modułowa obudowa na szynę DIN BC z łącznikiem T-BUS
Moduł szafy sterowniczej z wieloma punktami zaciskowymi
Obudowa UCS z wyświetlaczem i uchwytem
Sterownik ładowania AC z licznymi złączami z przodu
Osoba w dziale logistyki ze skanerem ręcznym
Osoba zajmująca się logistyką z obudową DCS do wyświetlacza
Obudowa OCS do zastosowań zewnętrznych na słupie

Różnorodne rozwiązania dla różnorodnych branż