Zdobądź zawód przyszłości z Phoenix Contact Wielkopolska!

Kształcimy w zawodzie mechatronik, ślusarz i operator przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Od 2002 roku jako jedna z nielicznych firm na rynku wspieramy kształcenie zawodowe młodych osób, dla których mamy opracowaną dalszą ścieżkę rozwoju w naszej firmie. Zdobądź zawód z przyszłością i rozwijaj się razem z nami. Serdecznie zapraszam!

Łukasz Krzyżanek - , Kierownik Działu Rozwoju Kompetencji Technicznych i E-Learningu

Dlaczego warto uczyć się z nami?

  • Doświadczenie w zawodzie zdobędziesz w innowacyjnej i zaawansowanej technologicznie firmie pod okiem najlepszych specjalistów.

  • W porównaniu do innych firm stawiamy na poziom wiedzy i umiejętności – dlatego od razu po skończonej nauce masz możliwość zarabiać tyle, ile doświadczony pracownik.

  • Nie będzie miejsca na nudę! Kształcenie trwa 3 lata i stawia na praktyczną naukę zawodu.

  • Staniesz się częścią fajnego zespołu, który zadba o Twój rozwój i pomoże Ci wybrać najlepszy zawód dla Ciebie.

Sprawdź naszą BROSZURĘ i poznaj ofertę kształcenia!

Szkoła Phoenix Contact Wielkopolska

Wierzymy, że inwestowanie w wiedzę, zawsze przynosi największe zyski. Jesteśmy dumni, że możemy się dzielić swoim doświadczeniem i uczyć młode talenty, które są na początku swojej drogi zawodowej. Chcemy zapewnić uczniom najlepsze warunki do nauki i przekazać im odpowiednią wiedzę, dzięki której staną się w przyszłości najlepszymi fachowcami w swojej dziedzinie i tym samym dołączą do zespołu PxCW.

Hubert Jarosz - , Lider Kształcenia Zawodowego
Hubert Jarosz

Hubert Jarosz

W jakich działach realizujemy naukę wybranego zawodu?

Gdzie możesz zreazlizować praktyki?
Budowa Maszyn
Zadaniem Budowy Maszyn (Automation Solutions) jest szeroko pojęta automatyzacja w celu zapewnienia pełnej niezależności i zdolności produkcyjnej firmy. Wykorzystując zbudowane kompetencje techniczne naszych specjalistów oraz nowoczesne technologie, takie jak roboty czy systemy wizyjne, jesteśmy w stanie sprostać wysokim wymaganiom naszych klientów. W ramach struktury działu znajdują się obecnie obszary zajmujące się konstrukcją maszyn i oprzyrządowań (Mechanical Design), automatyką i rozwojem technologii (Automation and Technology Development), a także Grupa Serwisowa (Service Team).
Dział obróbki plastycznej metali
jest odpowiedzialny za zaopatrywanie działów produkcyjnych w wyroby metalowe, które powstają na prasach hydraulicznych, gwinciarkach, wiertarkach itp.
Narzędziownia
Do głównych zadań Narzędziowni należy budowa nowych form wtryskowych, regeneracja i naprawa już istniejących oraz wykonywanie zmian konstrukcyjnych i nowych części zamiennych do maszyn dla działu budowy maszyn. Dział wykorzystuje zaawansowane narzędzia projektowania CAD oraz programowania CAM, które pozwalają tworzyć precyzyjne rozwiązania technologiczne.
Wtryskownia
Do produkcji elementów elektrotechnicznych z najróżniejszymi zasadami przełączeniowymi potrzebne są m.in. obudowy z tworzywa sztucznego, które wytwarzamy we własnej i w jednej z największych Wtryskowi w Polsce. Wtryskownia posiada ponad 150 maszyn wtryskowych i ok. 1500 form wtryskowych. W całej firmie maszyny wtryskowe produkują niemal 30 000 000 sztuk artykułów miesięcznie.
FCO
Główny obszar odpowiedzialności produkcji FCO to kompleksowe rozwiązania dla połączeń elektrycznych (głównie kablowych) w tym wszelkiego rodzaju sygnały, dane i energia elektryczna z/do czujników, urządzeń wykonawczych, kontrolnych, monitorujących i pomiarowych. Takie rozwiązania można znaleźć na liniach produkcyjnych, maszynach w niemal każdej gałęzi przemysłu i infrastruktury budowlanej.
DCO
Obszar DCO specjalizuje się w produkcji terminali oraz złączy do podłączenia płytki drukowanej. Obszar podzielony na produkcję maszynową i ręczną.
ICC
ICC to największy obszar produkcyjny, który odpowiedzialny jest za produkcję złączy zaciskowych m.in. połączenie śrubowe, sprężynowe oraz technologii Push-In.
Ślusarnia
Dział Ślusarni jest odpowiedzialny za zapewnienie dostępności i sprawności form wtryskowych na potrzeby produkcji. Odpowiada m.in. za czyszczenie, naprawę i przezbrojenie form wtryskowych w celu przywrócenia ich zdolności produkcyjnych.
Zostań uczniem
Nabór 2026

Jesteś uczniem szkoły podstawowej i zastanawiasz się jaką szkołę wybrać?
Dostarcz odpowiednie dokumenty i weź udział w rekrutacji.
Chcesz zobaczyć, jak będzie wyglądać nauka Twojego zawodu? Umów się z nami na spotkanie.

Rekrutacja 2026
Nabór 2026

Najczęściej zadawane pytania

Czy uczniowi przysługuje wynagrodzenie w trakcie nauki?
Czy firma zapewnia odzież roboczą?
Kiedy rozpoczynają się praktyki i ile trwają?
Czy mogę odwiedzić firmę przed aplikacją?
Jak wygląda egzamin końcowy?
Czy uczniowi przysługuje wynagrodzenie w trakcie nauki?

Tak. Pracownikowi młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie, którego wysokość obliczana jest procentowo od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce.

Czy firma zapewnia odzież roboczą?

Tak, firma zapewnia komplet odzieży ochronnej oraz środki ochrony indywidualnej.

Kiedy rozpoczynają się praktyki i ile trwają?

Praktyki rozpoczynają się we wrześniu i trwają 3 lata, odbywając się naprzemiennie z zajęciami szkolnymi.

Czy mogę odwiedzić firmę przed aplikacją?

Tak, zadzwoń i umów się na wizytę w dogodnym terminie.

Jak wygląda egzamin końcowy?

Egzaminy są dwa:
• Egzamin wewnętrzny — potwierdza przygotowanie do pracy na wyuczonym stanowisku.
• Egzamin zewnętrzny zawodowy — potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w wyuczonym zawodzie.

Z nami osiągniesz więcej

Film o Dziale Rozwoju Kompetencji
Film o Dziale Rozwoju Kompetencji YouTube

U nas zrealizujesz również swoje praktyki

  • absolwenckie (umowa podpisywana z kandydatem)
  • zawodowe (umowa podpisywana ze szkołą)

Chcesz odbyć u nas praktykę?
Skontaktuj się z Hubertem Jarosz
572 779 434
hjarosz@phoenixcontact.com

Udział w praktykach w Phoenix Contact ma formę bezpłatnych zajęć na działach firmy.

Dbamy o małoletnich dzięki PROCEDURZE O OCHRONIE MAŁOLETNICH

Nasza kadra 2026

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi opiekunami

Maciej Jóźwiak - Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
508 656 041
mjozwiak@phoenixcontact.com

Tomasz Stachowiak - Mechatronik
571 225 308
tstachowiak@phoenixcontact.com

Damian Antkowiak - Ślusarz
572 779 413
dantkowiak@phoenixcontact.com