Praktyki i staże

To najlepszy sposób na zdobycie pierwszego doświadczenia, rozwój kompetencji i poznanie nowoczesnych technologii w praktyce.
Praktyki i staże

Zacznij swoją karierę razem z nami!

Nasze programy są skierowane do studentów i absolwentów, którzy chcą rozpocząć swoją zawodową przygodę w dynamicznym środowisku wśród wykwalifikowanych specjalistów. Czekamy na Ciebie!

Staż w Phoenix Contact jest ogromną szansą na poznanie charakteru oraz środowiska pracy. Poziom trudności zadań jest dostosowany do Twoich umiejętności, stanowiąc lekkie wyzwanie, dzięki czemu codziennie uczysz się czegoś nowego. Firma umożliwia rozwój w różnych obszarach, więc każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie.

Aleksandra Białas - , Stażysta w Dziale Komunikacji i EB
Aleksandra Białas
Praktyki studenkie

Praktyki studenckie

Praktyki studenckie w Phoenix Contact to idealna okazja, aby zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe i poznać nowoczesne technologie w praktyce. Oferujemy możliwość pracy w różnych działach – od produkcji, przez IT, aż po obszary techniczne i administracyjne. Każdy uczestnik programu otrzymuje wsparcie mentora, realizuje realne zadania i rozwija kompetencje cenione na rynku pracy. To nie tylko staż – to początek Twojej kariery w inspirującym środowisku, gdzie liczy się współpraca, rozwój i innowacja.

W tym roku rekrutujemy m.in. do działów Budowy Maszyn, Księgowości, Jakości, Wtryskowni, IT, Logistyki oraz wielu innych! Sprawdź pełną ofertę poniżej i zrób pierwszy krok w stronę swojej kariery!

Dołącz do nas!
Rekrutacja na praktyki studenckie 2026!

Dowiedz się w jakich obszarach prowadzimy tegoroczną rekrutację na praktyki studenckie i czego możesz się nauczyć!

Sprawdź naszą ofertę i aplikuj
Rekrutacja na praktyki studenckie 2026!
Praktyki zawodowe i absolwenckie

Praktyki zawodowe

Oferujemy miesięczne praktyki skierowane do osób kończących szkoły zawodowe lub techniczne, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje w obszarach technicznych (mechatronik, mechanik), produkcyjnych i administracyjnych (księgowość, logistyka). Uczestnicy praktyk realizują rzeczywiste zadania, korzystają ze wsparcia doświadczonych mentorów i często mają szansę na dalszą współpracę w ramach zatrudnienia. To idealny start kariery w firmie, która stawia na innowacje, rozwój i współpracę.

Udział w praktykach w Phoenix Contact ma formę bezpłatnych zajęć na działach firmy.

Dlaczego warto odbyć praktykę lub staż w Phoenix Contact?

  • Od pierwszego dnia uczestniczysz w realnych projektach i zadaniach, które mają znaczenie dla firmy. Uczysz się poprzez działanie, a nie obserwację.

  • Poznasz, jak wygląda codzienna praca w zaawansowanym środowisku produkcyjnym i technologicznym.

  • Staż może być pierwszym krokiem do stałej pracy w naszej organizacji. Najlepszym praktykantom i stażystom oferujemy dalszą współpracę!

  • Po zakończeniu stażu lub praktyki otrzymasz szczegółowy feedback dotyczący Twojej pracy oraz certyfikat potwierdzający zdobyte doświadczenie.

Poznaj naszych praktykantów!

Masz pytania?

Anna Scisłowska
Anna Scisłowska
St. specjalista ds. rekrutacji
514 601 198
Hubert Jarosz
Hubert Jarosz
Lider kształcenia zawodowego
572779434