Szybka migracja Plug and Play bez konieczności zmiany oprzewodowania, zapewniająca bezproblemową integrację i minimalizację czasu przestoju.
Nowości
Małe i duże innowacje w skrócie
Nasi inżynierowi nieustannie pracują nad nowymi produktami. Poznaj nasze innowacyjne rozwiązania w dziedzinie techniki przyłączania urządzeń, techniki przyłączeniowej i techniki automatyzacji.
- Filtry:
-
WskaźnikiWszystkie nowości
-
Segment
-
Kategoria produktów
-
Publikacja
-
SortowanieNajnowsze najpierw
145 Wyniki
Aktualizacja do Siemens SIMATIC® ET 200SP HA
Aplikacja mobilna do sterowników ładowania AC
Szybkie i bezpieczne uruchamianie punktów ładowania AC – dzięki nowej aplikacji do CHARX control modular.
Falownik Speed Starter do 7,5 kW
Falownik Speed Starter CONTACTRON, teraz również do przełączania i sterowania silnikami do 7,5 kW.
Kompaktowe przekaźniki bezpieczeństwa
Maksymalne bezpieczeństwo maszyn na wyjątkowo małej przestrzeni dzięki certyfikowanym przez TÜV przekaźnikom bezpieczeństwa PSRcompact.
Kompaktowe rozwiązanie Plug and Play
Idealny zasilacz z 72 V DC na wyjściu do zastosowań w technice napędowej.
Maksymalna skuteczność ochrony przed przepięciami
Najwyższa skuteczność i bezpieczeństwo w wymagających zastosowaniach: zdolność wyładowcza 100 kA w kompaktowej konstrukcji.
Moduł DALI do sterowania budynkiem
Moduł uzupełnia system sterowania budynkiem z rodziny produktów Catan o cztery linie dla urządzeń wykonawczych i czujników DALI.
Moduł we/wy do pomiaru mocy trójfazowej
Kompaktowy moduł we/wy skutecznie mierzy moc trójfazową przy szerokości zaledwie 15 mm.
Moduł we/wy z wejściami/wyjściami cyfrowymi
Cyfrowy moduł mieszany rejestruje lub przełącza do 16 cyfrowych sygnałów 24 V DC.
Niezawodne zasilanie i ochrona
Zasilacze impulsowe IP67 z ochroną urządzeń i bez ochrony. Łatwa i szybka instalacja, intuicyjna konfiguracja.
Nowa generacja sterowania budynkiem
Sterownik do otwartej automatyki budynkowej umożliwia używanie aplikacji z PLCnext Store.
Pasuje do najwęższej szczeliny
Nowa kombinacja ograniczników FLT-SEC-ZP2…-SV ze zintegrowanym odczepem napięciowym do systemu szyn zbiorczych 40 mm.
Pomiar energii w automatyce budynkowej
Efektywnie rejestruj dane energetyczne i integruj je z automatyką budynkową za pomocą interfejsu BACnet.
Przyciski, przełączniki i lampki kontrolne
Do bezpiecznego sterowania, wyraźnej sygnalizacji i niezawodnej obsługi w szafie sterowniczej i na panelu obsługi.
Stół montażowy z regulacją wysokości
Mobilny stół montażowy z regulacją nachylenia i wysokości do ergonomicznej pracy przy produkcji szaf sterowniczych.
System pomiarowo-kontrolny do małych czujników sygnału
FAME LPIT umożliwia testowanie małych czujników sygnału w rozdzielnicach WN i SN.
Uniwersalne gniazda ładowania NACS do 800 A
Gniazda NACS z rodziny CHARX connect universal umożliwiają High Power Charging pojazdów użytkowych prądem 800 A.
Wielofunkcyjne przekaźniki bezpieczeństwa
Monitorowanie do czterech funkcji bezpieczeństwa w jednym urządzeniu.
Wtykowa ochrona odgromowa do systemów PV
VAL-SPP-T1-1500DC-PV: modułowa ochrona do systemów PV do 1500 V. Bezpieczna, certyfikowana i łatwa w obsłudze.
Wyłączniki systemowe PTCB TM
2-biegunowy termomagnetyczny wyłącznik automatyczny zapewniający bezpieczeństwo i izolację zgodne z normami.
Zasilacz STEP POWER do magistrali KNX
Do automatyki budynkowej z pełną przejrzystością dzięki kolorowemu wyświetlaczowi i niezawodnością dzięki aktywnemu dławikowi.
Zasilacz do montażu w szafie rack 19"
Dwukierunkowa energoelektronika TRIO POWER do różnych zastosowań.
Zasilanie i ładowanie przez złącze USB-PD
Przez złącze USB zasilane są bramki, Raspberry Pi, a także inne komponenty Smart Home.
Zrównoważone rozwiązania do oznakowania
Zrównoważone oznaczniki zmniejszają ślad węglowy szafy sterowniczej przy zachowaniu tej samej wysokiej jakości.
Złącza instalacyjne z przyłączem zaciskanym
Złącza instalacyjne PRC 20 z przyłączem zaciskanym przyspieszają produkcję półautomatyczną i w pełni automatyczną.
Złączki szynowe Push-X XT 4...
Złączki szynowe umożliwiają oprzewodowanie ciągłe przy przekrojach przewodu od 0,34 do 25 mm².
Łatwe monitorowanie prądu
Praktyczne monitorowanie prądu na szerokości zaledwie 8 mm.
Gniazda M8 i M12 do SMT
Gniazda M8 i M12 do sygnałów, danych i zasilania do integracji w procesie lutowania SMT.
Gniazda zasilania M12 Push-Pull
Gniazda M12 Push-Pull umożliwiają przesyłanie dużych prądów i napięć na niewielkiej przestrzeni montażowej.
Gniazda ładowania CCS ze zintegrowanym sterownikiem ładowania
Unikalne na skalę światową: CHARX connect advanced to pierwsze gniazdo ładowania pojazdu CCS ze zintegrowanym sterownikiem ładowania.
Kable ładowania CCS typu 1 do 500 kW
Niechłodzone kable ładowania HPC CHARX connect professional są teraz dostępne również z wtykiem CCS typu 1.
Moduł baterii litowej z IQ Technology
Nowy moduł baterii litowej o pojemności 716 Wh zapewnia długi czas pracy nawet przy dużym obciążeniu.
Moduł we/wy do sterowania budynkiem
Moduł rozszerzeń uzupełnia system sterowania budynkiem o 24 konfigurowalne elastycznie kanały we/wy.
Moduły WLAN z Wi-Fi 6/6E
Moduły WLAN nowej generacji z Wi-Fi 6/6E umożliwiają komunikację w czasie rzeczywistym i obsługę dużych sieci.
Niska osłona gniazda
Ochrona nieużywanego gniazda Axioline Smart Element.
PLCnext Control do małych zadań
Modułowy sterownik PLCnext Control to nowoczesne rozwiązanie dla początkujących użytkowników PLCnext Technology.
Sterowniki ładowania AC teraz z funkcją Plug&Charge
Sterowniki CHARX control modular z nową wersją oprogramowania 1.9 obsługują funkcję Plug&Charge.
Uchwyt baterii
Uchwyt OCS BAT HOLD jest odpowiedni do bezpiecznego montażu baterii o pojemności od 72 do 720 Wh.
Złącza hybrydowe do zasobników energii
Złącze hybrydowe do samodzielnego montażu oferuje niezawodne i bezpieczne połączenie styków zasilania i sygnałowych.
8-pinowe złącza M12 Push-Pull
Konfekcjonowane złącza M12 Push-Pull zapewniają bezpieczne okablowanie sygnałowe i prostą instalację.
Interfejs danych do szaf sterowniczych i urządzeń
Nasze interfejsy danych (DSI) znacznie upraszczają prace konserwacyjne przy szafach sterowniczych i urządzeniach.
Kabel sieciowy M12 Push-Pull
Konfekcjonowane złącza M12 Push-Pull do aplikacji Ethernetowych wyróżniają się prostą instalacją.
Kompaktowe moduły przekaźnikowe ze stykami o wymuszonym przełączaniu
Kompaktowy moduł przekaźnikowy RIFLINE complete z sześcioma zestykami o wymuszonym przełączaniu i techniką połączeń Push-in.
Liczniki energii AC z dopuszczeniem MID
Liczniki energii AC EMpro z dopuszczeniem MID 2014/32/UE umożliwiają rozliczanie zużycia energii z podziałem na poszczególne miejsca powstawania kosztów.
Magnetyczne wyłączniki bezpieczeństwa
Bezpieczne rejestrowanie stanu ruchomych osłon.
Ochrona do systemów zasilania NEMA
VAL-US-SPP: Niezawodna ochrona przed przepięciami dla Ameryki Północnej, UL Listed, innowacyjna i łatwa w integracji.
PLCnext Control dla aplikacji energetycznych
Skalowalna, bezpieczna i modułowa technologia sterowania i zdalnego sterowania oparta na PLCnext Technology.
Przyrząd montażowy
Dzięki naszemu ergonomicznemu przyrządowi montażowemu można wygodnie i bezpiecznie produkować listwy ze złączkami.
Ramka na moduły Click-in do złączy przemysłowych
Dzięki HEAVYCON indywidualna konfiguracja i zastosowanie złączy przemysłowych nie wymagają żadnych narzędzi.
Rozwiązanie Plug and Play chroniące przed awariami zasilania
Moduł pojemnościowy magazynuje energię potrzebną na wypadek awarii zasilania w bezobsługowym zasobniku energii.
Sieciowy zdalny system przekaźnikowy
Zdalny system przekaźnikowy z interfejsem wieloprotokołowym do prostych zastosowań z maksymalnie 56 kanałami we/wy.
Skrzynki przyłączeniowe do systemów PV
Bezpieczne wyłączanie dachowych instalacji fotowoltaicznych w przypadku pożaru dzięki wyłącznikom pożarowym.
Sterownik do centralnej automatyki budynkowej
Rodzina produktów ILC 2x50 BI została rozszerzona o wyższą klasę mocy.
Styczniki i przekaźniki instalacyjne
Wszechstronne styczniki i przekaźniki instalacyjne przełączają wysokie prądy obciążenia niezawodnie i efektywnie.
Styczniki półprzewodnikowe trójfazowe
Styczniki półprzewodnikowe przełączają się cicho, bez zużycia i bez obciążenia przy przejściu przez zero z wysokimi częstotliwościami przełączania.
System wyłączników CAPAROC
Moduł zasilający z interfejsem Modbus/TCP.
System wyłączników CAPAROC
Moduł zasilający z interfejsem EtherCAT.
Wytrzymałe panele sieciowe do pracy w trudnych warunkach
Wytrzymałe panele sieciowe dla wymagających środowisk. Poznaj nową serię paneli sieciowych w wersji Rugged serii 6000.
Wyłączniki systemowe PTCB TM
Wyłączniki termomagnetyczne oferują niezawodną ochronę i łatwą obsługę przy szerokości 8 mm.
Zasilacze do montażu naściennego
Kompaktowe zasilacze TRIO POWER o mocy wyjściowej do 2,5 kW z techniką połączeń Push-in.
Złącza z przyłączem śrubowym z ochroną przeciwporażeniową
Złącza serii PC 16 HC z rozszerzoną ochroną przeciwporażeniową są teraz dostępne również z przyłączem śrubowym.
Złącze M17 zgodne z normą IEC
Złącze hybrydowe M17 PRO zgodne z normą IEC 61076-2-117 z szybką blokadą ONECLICK.
Złącze hybrydowe M23 do PCB
Nowe gniazda hybrydowe M23 do lutowania niezawodnie przesyłają dane, sygnały i zasilanie.
Złączki szynowe z technologią Push-X
Poznaj nowe złączki szynowe Push-X o przekroju znamionowym 1,5 mm².
Gniazda ładowania AC o zmniejszonej głębokości montażu
Nowe gniazda ładowania CHARX connect modular typu 2 są instalowane na PCB stacji ładowania, co zapewnia oszczędność miejsca.
Gniazda ładowania CCS z bocznym wyprowadzeniem kabla
Gniazda ładowania CCS typu 2 CHARX connect universal są teraz dostępne również z wyprowadzeniem kabla pod kątem 90°.
Kable NACS do ładowania DC do 500 kW
Niechłodzone wtyki ładowania HPC CHARX connect professional są teraz dostępne również dla standardu ładowania NACS.
Klapki ochronne do gniazd ładowania CCS
Klapki ochronne zapewniają stopień ochrony IPX5 dla obszaru styków gniazd ładowania CHARX connect universal CCS.
Konfigurowalna kolumna sygnalizacyjna z IO-Link
Nowe kolumny sygnalizacyjne w dwóch rozmiarach komunikują stany maszyn i systemów za pomocą IO-Link.
Lampy sygnalizacyjne do inteligentnych zastosowań
Dwie konstrukcje o wzorze dostosowanym do zastosowania stworzone specjalnie do montażu M22.
Moduły wkładek stykowych zasilania HEAVYCON
Modułowe oprzewodowanie aplikacji wysokoprądowych do 300 A i tworzenie własnych interfejsów.
Nieekranowane złącza typu płytka-płytka w rastrze 0,8 mm
Złącza typu płytka-płytka FINEPITCH FP 0,8 SL oferują nieekranowane warianty serii FP 0,8.
Nowe urządzenie Edge
Nowe urządzenie Edge VL3 UPC 2440 EDGE oferuje niezrównaną prostotę i otwartość dla sterowników PLC.
Obudowy do elektroniki z symulacją termiczną
Obudowy do elektroniki chłodzone pasywnie i zoptymalizowane termicznie płytki drukowane: precyzyjnie konfigurowane, symulowane i wdrażane – dla większej gęstości mocy.
Sterowniki ładowania AC upraszczają przepisy o legalizacji
Oprogramowanie w wersji 1.8 dla CHARX control modular znacznie skraca proces certyfikacji zgodnie z przepisami o legalizacji.
Uchwyt modułu fotowoltaicznego POS-Panelfix
Uchwyt modułu fotowoltaicznego do bezpiecznego i szybkiego montażu różnych paneli od 20 do 200 Wp.
Virtual PLCnext Control
Virtual PLCnext Control: Rozwiązanie sterowania zapewniające większą elastyczność, skalowalność i niezależność.
Zestawy CAPAROC do szybkiego startu
Nowe zestawy wyłączników ułatwiają rozpoczęcie ochrony ośmiu obwodów.
Zewnętrzne routery sieci komórkowej
Przemysłowe zewnętrzne routery sieci komórkowej łączą urządzenia kompatybilne z siecią na całym świecie z siecią telefonii komórkowej.
Bezstykowy przesył energii i danych
Podłączaj urządzenia IO-Link do układu sterowania bezstykowo, łatwo i bezobsługowo.
Czujnik wilgotności gleby LoRaWAN
Czujnik wilgotności gleby LoRaWAN może być wykorzystywany do pomiaru aktualnego stanu gleby.
Gniazda z interfejsami USB
Gniazda do szafy sterowniczej umożliwiają proste zasilanie za pośrednictwem różnych interfejsów urządzeń.
Gniazdo kątowe M12 do THR
Gniazdo kątowe M12 do zautomatyzowanej produkcji umożliwia wydajne procesy montażowe.
Innowacyjna drukarka atramentowa UV
Wydajne drukowanie materiałów na karcie za pomocą bezobsługowej drukarki atramentowej UV BLUEMARK E.CARD.
Kable ładowania CCS do 1000 kW
Nowe wtyki ładowania HPC CHARX connect professional przesyłają moc do 1 MW dzięki nowej koncepcji chłodzenia.
Kolorowe kable krosowe RJ45
Nowe kolorowe kable krosowe z serii RJ45 BUILDING są odpowiednie do zastosowań CAT6A.
Moduł we/wy IO-Link do instalacji obiektowej
Urządzenia we/wy do bezpośredniego podłączenia do mastera IO-Link do odbioru i wysyłania sygnałów IO-Link.
Modułowe systemy stanowiska pracy
clipx BASIC line umożliwia łatwe skompletowanie stanowiska pracy w celu zwiększenia efektywności i ergonomii.
Moduły akumulatorów litowych z IQ Technology
Nowe moduły akumulatorów litowych o pojemności do 284 Wh zapewniają również długotrwałą ochronę dla dużych obciążeń.
Monitory prędkości obrotowej i zerowej
Monitorowanie bezpiecznego ruchu obracających się części w systemach i maszynach.
Niestandardowe gniazda ładowania CCS
Po raz pierwszy oferujemy gniazda ładowania CCS typu 2 CHARX connect universal z gotową wiązką kablową.
Niska moc z przyłączem Push-in
Kompaktowe zasilacze z przyłączem Push-in dla mocy od 30 do 90 W.
Ochrona przed przepięciami dla aplikacji APL
Phoenix Contact rozszerza TERMITRAB complete o dwa warianty ochrony przed przepięciami do aplikacji APL.
Oprogramowanie do zarządzania energią
Energy Management Service On-Premises to idealne rozwiązanie do lokalnego monitorowania energii.
Podstawa obudowy serii ICS
Podstawa obudowy o szerokości 50 mm oferuje największą możliwą powierzchnię PCB w serii ICS.
Rozwiązanie do infrastruktury ładowania
Kompaktowy zasilacz 12 V stworzony specjalnie do użytku w infrastrukturze ładowania.
Sieć rezystorów do łączników zbliżeniowych
Sieć rezystorów służy do monitorowania ciągłości obwodu styków bez bezpośredniego uziemienia i łączników zbliżeniowych.
Switche zarządzalne w formacie 19"
Seria FL SWITCH 5900 oferuje wysoką wydajność transmisji danych, wszechstronne funkcje bezpieczeństwa i nowoczesne mechanizmy TSN.
TRIO POWER do budowy maszyn
Kompaktowe rozwiązanie Plug and Play do szafy sterowniczej: rozpakuj, podłącz, gotowe.
Termination Carrier dla Siemens ET200SP HA
Plug and Play: Termination Carrier łączy urządzenia na szynie DIN z Siemens SIMATIC ET200SP HA.
VALVETRAB SPP – prosty i bezpieczny
Szczególnie wysokie bezpieczeństwo i wydajność: VALVETRAB SPP jest teraz dostępny w wersji jednobiegunowej z różnymi poziomami napięcia.
Wtykowe złączki szynowe z Push-X
Zwiększ wydajność dzięki innowacyjnemu przyłączu Push-X w połączeniu ze strefą wtykową COMBI.
Wtykowy rozdzielacz energii do 20 A
Wstępnie zmontowany rozdzielacz energii umożliwia łatwą instalację ze złączami serii PRC 20.
Wysoka dostępność w razie przerw w zasilaniu
Zmaksymalizuj dyspozycyjność systemu dzięki zasilaczowi TRIO UPS.
Złącza akumulatorowe do zasobników domowych
Złącza do domowych zasobników energii są przeznaczone specjalnie do falowników akumulatorowych.
Złącza do PCB w technologii Push-X
Technologia Push-X umożliwia bezpośrednie, szybkie i łatwe podłączanie drutów i linek.
Elastyczny system mocowania PCB
Uchwyt na płytkę EVA dla UM-BASIC/-PRO może być używany do montażu płytek drukowanych o różnych rozmiarach.
Filtrowane złącza RJ45 do PCB
Złącza RJ45 do PCB ze zintegrowanym transformatorem nadają się do lutowania na fali i lutowania rozpływowego.
Konfigurowalne góry obudów z przyłączem Push-in
Nowe góry obudowy serii BC modular zapewniają komfortową obsługę z przodu obudowy dzięki komfortowemu przyłączu Push-in.
Lampa LED do szafy sterowniczej z gniazdem
Lampa ma uniwersalne zastosowanie dzięki wejściu szerokozakresowemu AC i gniazdom specyficznym dla danego kraju.
Moduł we/wy do pomiaru temperatury
Podłączenie czujników rezystancyjnych temperatury (RTD) do systemu we/wy Axioline F.
Moduły we/wy do pomiaru temperatury
Podłączenie czujników rezystancyjnych temperatury (RTD) do zdalnego systemu we/wy Axioline P.
Monitory dotykowe z płaskim ekranem
VL3 FPM to płaskie monitory dotykowe o przekątnej od 10,1 do 23,8 cala, które rozszerzają portfolio komputerów panelowych VL3.
Przekaźniki bezpieczeństwa dla obszarów Ex
Monitorowanie bezpiecznych urządzeń sygnalizacyjnych w środowiskach zagrożonych wybuchem.
Sterownik ładowania pojazdu do ładowania CCS
CHARX control vehicle obsługuje komunikację wysokiego poziomu pomiędzy stacją ładowania a pojazdem elektrycznym.
System obudów do kompaktowych sterowników
ME-IO Slim o szerokości modułowej zaledwie 12 mm nadaje się doskonale do wąskich sterowników i systemów IO.
Terminale przyłączeniowe do PCB Push-in
Terminale przyłączeniowe do PCB z Push-in serii FKDSO 1,5 i FKDSO 2,5 do obudów do elektroniki BC 17,8 (1 DU).
Wytrzymałe switche zarządzalne
Switche warstwy 2 z portfolio Raptor są idealne do zastosowań w wymagających środowiskach.
Złącza akumulatorowe
Złącza BPC zabezpieczone przed zamianą polaryzacji oferują szczególnie wysoką elastyczność i bezpieczeństwo podczas podłączania modułów akumulatorowych.
Adapter Zero Cut do gilotyny do szyn DIN
Adapter Zero Cut umożliwia szybkie wykonywanie powtarzalnych cięć zerowych perforowanych szyn DIN.
Bezstykowy przesył energii i danych
Nowe warianty NearFi z większym zasięgiem do 100 mm i większą mocą do 100 W.
Efektywne oprogramowanie do tworzenia oznaczników
Łatwa i efektywna realizacja projektów oznakowania za pomocą oprogramowania MARKING system.
Element bazowy do zastosowań PV
Bezpieczna i zajmująca niewiele miejsca instalacja do zastosowań fotowoltaicznych z falownikami do trzech modułów śledzenia punktu MPP.
Indywidualne oznaczniki
Łatwa konfiguracja i zamawianie indywidualnych oznaczników za pomocą MARKING Configurator.
Kompaktowe komputery panelowe
VL3 PPCS łączy w sobie wygląd HMI xP 6000 z technologią VL3 UPC.
Koncentratory M12 Push-Pull
Oszczędność czasu okablowania. Bezpieczne podłączanie kabli zbiorczych i złączy M12 bez użycia narzędzi.
Magazynek modułowy
Magazynek modułowy do efektywnego podawania komponentów do montażu szaf sterowniczych.
Moduły we/wy z portem szeregowym
Axioline Smart Element z portem szeregowym i rozszerzonym zakresem funkcji.
Moduły wkładek stykowych z funkcją
Strefa rozłączania i otwór funkcyjny umożliwiają mostkowanie, separację i zabezpieczenie zasilania bezpośrednio w terenie.
Obudowy gniazda z otwartym dnem z gwintem wkręcanym
Oszczędność czasu podczas montażu. HEAVYCON D7 mocuje się wygodnie w otworze montażowym M25/M32.
Ochrona przed przepięciami dla sygnałów 230 V
Nowy wtyk CLIXTRAB CLT-10P/2-MOV-230V-I-P bezpiecznie i skutecznie chroni sygnały 230 V przed przepięciami.
Ograniczniki przepięć do sieci prądu stałego
Nowy VAL-MB-DC-T1/T2... chroni aplikacje o napięciu do 1.000 V DC przed uszkodzeniami spowodowanymi przez prądy piorunowe i przepięcia.
Przetworniki pomiarowe prądu zarządzane z poziomu przeglądarki
Intuicyjna konfiguracja za pomocą zarządzania z poziomu przeglądarki i precyzyjny pomiar z dokładnością <0,5 %.
Wielofunkcyjny wyłącznik DC
CONTACTRON ELR HDC z technologią hybrydową do ochrony, monitorowania i przełączania wysokich obciążeń DC.
Wtykowa mufa kablowa
HEAVYCON CME oferuje większą efektywność okablowania szaf sterowniczych poprzez proste łączenie wiązek kablowych.
Zabezpieczenie nadprądowe dla prądów obciążenia do 20 A
Nowe moduły systemu wyłączników CAPAROC chronią teraz odbiorniki również do 20 A.
Zasilacze do montażu naściennego
Kompaktowy zasilacz o mocy wyjściowej do 2,5 kW znajduje zastosowanie w szerokim zakresie aplikacji.
Złącza typu przewód-płytka z Push-in Technology
Złącza CONNEXIS do PCB z przyłączem Push-in upraszczają i przyspieszają montaż bez użycia narzędzi.
Kable NACS do ładowania AC do 80 A
Kable ładowania NACS CHARX connect eco posiadają certyfikat UL, są zgodne z normami SAE i zapewniają maksymalne bezpieczeństwo.
Moduł we/wy IO-Link do instalacji obiektowej
Urządzenie we/wy do bezpośredniego podłączenia do mastera IO-Link do odbioru i wysyłania sygnałów IO-Link.
Moduł we/wy cyfrowych
Kompaktowy moduł wejść cyfrowych do odbioru sygnałów 48 V DC dla sterowników PLCnext Control i bramek magistrali.
Moduł we/wy z dwoma wejściami licznikowymi
Moduł we/wy rejestruje i przetwarza szybkie sekwencje impulsów z czujników.
Monitoring Case System (MCS)
Przemyślana obudowa pusta do czujników i aplikacji IoT/IIoT.
Switche Ethernet-APL dla przemysłu przetwórczego
Switche Ethernet-APL umożliwiają podłączanie urządzeń i czujników w obszarach Ex poprzez gniazdo ethernetowe dwużyłowe.
System fotowoltaiczny serii POS
POS (Pico Off-Grid System) to solidne rozwiązanie oparte na panelach fotowoltaicznych o kilku klasach mocy do 190 Wp.