Konfiguratory Phoenix Contact oferuje różnorodny i innowacyjny asortyment produktów i rozwiązań w dziedzinie elektrotechniki przemysłowej. Często kwestie techniczne są tak złożone, że trudno się w nich od razu zorientować. Liczne konfiguratory pomogą Ci przy wyborze właściwego produktu lub odpowiedniego rozwiązania dla danej aplikacji oraz dopasowaniu go do swoich potrzeb.

Konfigurator na ekranie laptopa

Masz już zapisaną konfigurację?

Następnie wpisz na górze w wyszukiwarce ogólnej numer swojego rozwiązania. Otrzymasz natychmiast dostęp do aktualnej wersji swojej konfiguracji.

Oznaczniki, montaż i instalacja Wsparcie procesu produkcji szaf sterowniczych

Awarie systemu w produkcji szaf sterowniczych kosztują czas przy planowaniu, zaopatrzeniu i produkcji listew ze złączkami lub skrzynek przyłączeniowych. Oprogramowanie przyczynia się w znacznym stopniu do zwiększenia efektywności całego procesu: zapewnia niezakłócony przepływ danych i oferuje interfejsy do niezbędnych konfiguratorów i programów CAE.

MARKING configurator

Konfigurator do projektowania indywidualnych opisów

Skorzystaj z konfiguratora, aby stworzyć własne nadruki na oznacznikach przemysłowych. Narzędzie pozwala dobrać odpowiedni materiał, rozmiar i układ tekstu, a także określić ilości. Gotowy projekt możesz łatwo przesłać do realizacji lub zapisać do dalszej edycji.

Obsługa oprogramowania do projektowania clipx ENGINEER na ekranie tabletu

Efektywne projektowanie za pomocą clipx ENGINEER

Oprogramowanie do projektowania wspomagające produkcję szaf sterowniczych

Oprogramowanie do projektowania clipx ENGINEER umożliwia niezwykle efektywne projektowanie listew ze złączkami, płyt montażowych z wyposażeniem oraz skrzynek przyłączeniowych, składanie zamówień i przesyłanie danych bezpośrednio do produkcji. Przyspiesz projektowanie dzięki inteligentnym interfejsom do programu ECAD oraz aplikacji i konfiguratorów Phoenix Contact.

System przepustów kablowych CES

Konfigurator systemu przepustów kablowych CES

Za pomocą konfiguratora CES możesz stworzyć swój indywidualny system przepustów kablowych. Połącz przelotki kablowe z naszego szerokiego asortymentu do kabli okrągłych lub AS-i uzupełnij swoje rozwiązanie o odpowiednie akcesoria.

Przełączanie, pomiar i monitorowanie Konfiguratory do indywidualnego kondycjonowania sygnałów

W aplikacjach przemysłowych czujniki i urządzenia wykonawcze wysyłają i odbierają wiele różnych sygnałów i wartości pomiarowych. Muszą być one przesyłane niezawodnie z poziomu obiektu do poziomu sterowania i z powrotem oraz przetwarzane i monitorowane. Skonfiguruj odpowiednie produkty do swojej aplikacji.

Konfigurator systemu monitorowania energii

Konfigurator Twojego systemu monitorowania energii

Konfigurator Twojego systemu monitorowania energii

Skonfiguruj idealny kompletny system odpowiedni do Twoich potrzeb. Aby zapewnić idealne dostosowanie systemu do swoich wymagań, możesz wybrać spośród szerokiej gamy mierników i innych akcesoriów.

Odbierz swój system z komputerem edge (EPC) i zainstalowanym oprogramowaniem do zarządzania energią, a także akcesoriami w przygotowanym przez nas zespole.

Łączenie Konfiguratory techniki połączeń i przyłączania urządzeń do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych

Znajdź odpowiednią technikę do przyłączenia urządzenia do swojej aplikacji. Konfigurator pomogą Ci w stworzeniu indywidualnego rozwiązania. Wybierz parametry techniczne, np. kolory, kodowanie, długości kabli lub elementy obudowy.

Złączki rozłączalne pomiarowe serii ME

Złączki rozłączalne pomiarowe

Konfigurator złączek rozłączalnych pomiarowych

Skonfiguruj indywidualny zestaw przetworników pomiarowych. Oprócz doboru odpowiednich złączek pomiarowych można wybrać akcesoria do testowania i zwierania przekładników prądowych w zależności od zastosowania.

FAME 3 RACK

FAME 3 RACK

Konfigurator modułowych systemów pomiarowo-kontrolnych FAME

Skonfiguruj swój indywidualny system pomiarowo-kontrolny FAME do szybkiego i łatwego testowania przekładników prądowych i napięciowych oraz zestyków wyzwalających i sygnalizacyjnych.

Panele krosownicze

Panele krosownicze

Konfigurator paneli krosowniczych PTRV

Pomoże Ci w skonfigurowaniu indywidualnych paneli krosowniczych do przejrzystej dystrybucji sygnałów w środowisku automatyki przemysłowej.

Panele krosowe z ręką podłączającą przewód

Panele krosowe

Konfigurator paneli krosowych PTMC

Tutaj skonfigurujesz indywidualne panele krosowe. Kompaktowa konstrukcja paneli krosowych umożliwia dobre upakowanie sygnałów w środowisku automatyzacji.

VARIOFACE – okablowanie systemowe do sterowników

Konfigurator okablowania systemowego do sterowników

Konfigurator: Okablowanie systemowe VARIOFACE do sterowników

Skonfiguruj swoje indywidualne rozwiązanie Plug and Play. Intuicyjny interfejs użytkownika i modele 3D zapewniają łatwą obsługę. Wystarczy kilka kliknięć, aby wybrać komponenty rozwiązania składające się z adapterów czołowych, kabli systemowych i modułów transferu sygnału.

Terminale przyłączeniowe do PCB do łatwego podłączania na płytce drukowanej

Terminale przyłączeniowe do PCB do łatwego podłączania na płytce drukowanej

Konfigurator terminali przyłączeniowych do PCB

Stwórz swoją własną wersję terminali przyłączeniowych do PCB. Skorzystaj z naszej rozszerzonej oferty i wybierz swój produkt według koloru, nadruku i kodowania.

Konfigurowalne terminale przyłączeniowe do PCB serii SPT modular

Konfigurowalne terminale przyłączeniowe do PCB serii SPT modular

Konfigurator modułowych terminali przyłączeniowych do PCB

Teraz możesz skonfigurować swój indywidualny blok przyłączeniowy z modułowych terminali przyłączeniowych do PCB serii SPT modular, a następnie przenieść je bezpośrednio do koszyka. Otrzymasz automatycznie osobisty numer artykułu oraz termin dostawy.

Złącza do PCB do elastycznych połączeń

Złącza do PCB do elastycznych połączeń

Konfigurator złączy do PCB

Znajdź właściwe złącze i skonfiguruj je na podstawie różnych kolorów, nadruków lub kodowań. Wystarczy kilka kliknięć, aby skonfigurować odpowiedni produkt.

Gniazda do bezpiecznego mocowania na PCB i podłączenia do złącza

Gniazda do bezpiecznego mocowania na PCB i podłączenia do złącza

Konfigurator gniazd do PCB

Gniazda zapewniają łatwe w montażu połączenie między PCB a złączem. Konfigurator przedstawia liczne wersje gniazd według kolorów, nadruków i kodowań.

Konfekcjonowane złącza żeńskie IDC serii FR 1,27

Konfekcjonowane złącza żeńskie IDC serii FR 1,27

Konfigurator złączy typu płytka-płytka

Zaprojektuj swój indywidualny moduł za pomocą naszego konfiguratora. Przy wsparciu wizualizacji 3D stworzysz kabel spełniający dokładnie Twoje indywidualne wymagania. Wybierz liczbę żył i długość kabla, określ orientację złączy i dodaj opcjonalnie odciążkę.

Widok kilku wysokoprądowych złączek przepustowych

Wysokoprądowe złączki przepustowe do przeprowadzania wysokich prądów przez ściankę

Konfigurator wysokoprądowych złączek przepustowych

Skonfiguruj swoją wysokoprądową złączkę przepustową, aby niezawodnie przesyłać wysokie prądy przez ściankę do swojej aplikacji. Sięgnij po liczne możliwości indywidualizacji, mocowania i nadruku.

Złącza i kable do przesyłania sygnałów, danych i zasilania

Złącza i kable do przesyłania sygnałów, danych i zasilania

Konfigurator kabli i przewodów

Skonfiguruj swoje połączenie kablowe do przesyłania sygnałów, danych lub zasilania w środowisku IP6x lub w szafie sterowniczej. Możliwość wyboru dowolnych długości i zakończeń przewodów pozwala na przygotowanie kabli dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

Konfigurator złączy instalacyjnych i rozdzielaczy IPD

Wygodna i konfigurowana indywidualnie dystrybucja energii IPD

Konfigurator złączy i rozdzielaczy instalacyjnych

Wygodna konfiguracja dystrybucji energii dzięki złączom instalacyjnym i rozdzielaczom IPD. Wystarczy dostosować złącza i długości kabli do własnych wymagań. Intuicyjne menu i wyświetlacz 3D sprawiają, że konfiguracja jest dziecinnie prosta. Można wyeksportować listę produktów lub zamówić bezpośrednio stworzone rozwiązanie.

Złącza przemysłowe serii HEAVYCON

Konfigurator złączy przemysłowych

Konfigurator HEAVYCON pomoże Ci optymalnie w stworzeniu indywidualnego złącza. Dzięki prostym menu filtrowania, ilustracjom produktów w wersji 2D i 3D oraz intuicyjnemu interfejsowi użytkownika do skonfigurowania złącza bez ryzyka błędu wystarczy kilka prostych kroków. Listę produktów można eksportować, przesłać lub zamówić bezpośrednio stworzone rozwiązanie.

Konfigurator obudów do elektroniki na tablecie

Obudowy obiektowe i obudowy na szynę DIN

Konfigurator obudów do elektroniki

Skompletuj obudowę do elektroniki do użytku obiektowego lub wewnętrznego: wybierz serię obudów, odpowiednią podstawę i pokrywę. Na koniec dodaj odpowiednią technikę przyłączeniową – i gotowe.

Pokrywy do obudów na szynę DIN serii ICS

Indywidualne dopasowanie kształtu i koloru: pokrywy do obudów na szynę DIN serii ICS

Konfigurator indywidualnych pokryw do obudów serii ICS

Stwórz indywidualne pokrywy do obudów serii ICS. Do wykonania prototypów skorzystaj z druku 3D w firmie PROTIQ. Gdy wybierzesz już ostateczną wersję, indywidualna pokrywa do obudowy trafi do produkcji seryjnej.

Zasilanie, ładowanie i ochrona Konfiguratory zasilaczy, wyłączników i ochrony przed przepięciami

Znajdź szybko i łatwo odpowiednie produkty do jak najlepszego zasilania i ochrony swojej aplikacji. Pomogą Ci w tym konfiguratory do różnych produktów. Aby uzyskać propozycję odpowiedniego produktu, dobierz parametry zgodnie ze swoimi wymogami.

Zasilacze QUINT POWER

QUINT POWER – możliwość optymalnego dopasowania do aplikacji

Konfigurator zasilaczy QUINT POWER

Można tu ustawić różne indywidualne parametry, na przykład progi sygnalizacji, charakterystyki czy napięcie wyjściowe. Skonfigurowany indywidualnie zasilacz możesz zamówić nawet w ilości 1 sztuki.

Konfigurator CAPAROC na tablecie

Z konfiguratorem CAPAROC do indywidualnego systemu

CAPAROC – konfigurator systemu wyłączników elektronicznych

Stwórz swój system wyłączników spełniający indywidualne wymagania. Dodatkowo otrzymasz wszystkie najważniejsze dane projektowe, np. modele 2D i 3D, kartę katalogową systemu oraz indywidualny numer artykułu. Zamów swój indywidualny system nawet w ilości 1 szt.

Modułowe wyłączniki wtykowe wyzwalane elektronicznie lub termomagnetycznie

Modułowe wyłączniki wtykowe wyzwalane elektronicznie lub termomagnetycznie

Konfigurator wyłączników wtykowych

Znajdź właściwy wyłącznik dla swojego zastosowania. W zależności od zasilacza, kabla i odbiornika konfigurator określa minimalny przekrój i odpowiednią długość kabla.

Konfigurator ochrony przed przepięciami do układów zasilania

Konfigurator ochrony przed przepięciami do układów zasilania

Po wybraniu parametrów technicznych systemu, nasz konfigurator pomoże znaleźć optymalną ochronę przed przepięciami dla danego systemu zasilania.

Konfigurator ograniczników przepięć dla AKPiA

Konfigurator ograniczników przepięć dla AKPiA podczas użycia

Konfigurator ochrony przed przepięciami do AKPiA

W AKPiA duża liczba przewodów łączy wiele interfejsów. Za pośrednictwem tych przewodów istnieje ryzyko wystąpienia przepięć we wszystkich interfejsach. W dwóch krokach do odpowiedniej ochrony przed przepięciami dla AKPiA.

Ogranicznik przepięć do systemów informatycznych

Ograniczniki przepięć do systemów informatycznych

Konfigurator ochrony przed przepięciami do sieci informatycznych

Skonfiguruj ochronę przed przepięciami dla swoich sieci przesyłania danych.

Ograniczniki przepięć do urządzeń nadawczo-odbiorczych

Ograniczniki przepięć do urządzeń nadawczo-odbiorczych

Konfigurator ochrony przed przepięciami do urządzeń nadawczo-odbiorczych

Skonfiguruj ochronę przed przepięciami odpowiednią dla swoich instalacji nadawczych i odbiorczych.

System fotowoltaiczny

Konfigurator skrzynek przyłączeniowych do systemów fotowoltaicznych Ochrona przed przepięciami do systemów fotowoltaicznych

W celu trwałego zabezpieczenia instalacji przed prądami piorunowymi i wszelkiego rodzaju przepięciami oferujemy odpowiednią ochronę przed przepięciami.