Oprogramowanie do produkcji szaf sterowniczych

Oprogramowanie do produkcji szaf sterowniczych

Nasze rozwiązania oprogramowania do produkcji szaf sterowniczych obsługują wszystkie procesy od projektu i zamawiania towaru po produkcję. Zarówno oprogramowanie do projektowania clipx ENGINEER, jak i oprogramowanie do znakowania MARKING system oferują spersonalizowane i wygodne wsparcie procesu. Ciągły przepływ danych, inteligentne funkcje i wydajne interfejsy ECAD znacząco przyczyniają się do zwiększenia wydajności.

Go to Product Detail Page for item 1662166
CLIPX ENGINEER ASSEMBLE - Oprogramowanie Add-on
CLIPX ENGINEER ASSEMBLE - Oprogramowanie Add-on
1662166

Oprogramowanie wspomagające pracownika do montażu listew zaciskowych jako zintegrowany dodatek do oprogramowania do projektowania clipx ENGINEER.
Dodatek jest dostępny w modelu subskrypcji. Początkowy okres subskrypcji wynosi 12 miesięcy. Podana cena to roczna opłata licencyjna. W przeciwieństwie do warunków licencji na oprogramowanie, okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie do końca danej umowy.

Korzyści

  • Wydajny proces projektowania i drukowania dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu do projektowania i inteligentnym asystentom
  • Wsparcie procesów od projektu do produkcji dzięki udostępnieniu kompletnych danych cyfrowych
  • Prosta obsługa dzięki intuicyjnym i ustandaryzowanym interfejsom użytkownika
  • Wysokowydajne interfejsy do aplikacji Phoenix Contact do produkcji szaf sterowniczych i w systemach ECAD

Nowe produkty

Oprogramowanie MARKING system otwarte na monitorze komputera

Efektywne oprogramowanie do tworzenia oznaczników

Efektywne tworzenie oznaczników

Oprogramowanie MARKING system oferuje zaawansowane funkcje do prostego i zgodnego ze standardami projektowania oznaczników specyficznych dla aplikacji, a także interfejsy do wydajnego importu danych z systemów ECAD i popularnych formatów wymiany danych.

Najważniejsze cechy

  • Jedno oprogramowanie do wszystkich drukarek Phoenix Contact
  • Bezpośrednie interfejsy do popularnych systemów ECAD
  • Kompleksowy menedżer importu danych
  • Wydajne oznakowanie przewodów za pomocą Wire Marking Application Center
  • Template Designer z szerokimi możliwościami projektowania

Korzyści

  • Łatwa i efektywna realizacja projektów oznakowania za pomocą oprogramowania MARKING system.
  • Wydajne interfejsy do efektywnego importu danych z systemów ECAD i popularnych formatów wymiany danych
  • Optymalne zarządzanie całym procesem tworzenia oznaczników dzięki ustrukturyzowanym projektom zgodnym z normą IEC 81346
  • Centralne sterowanie i zarządzanie wszystkimi drukarkami

Oprogramowanie do projektowania clipx ENGINEER

Oprogramowanie do projektowania clipx ENGINEER umożliwia niezwykle efektywne projektowanie listew ze złączkami, płyt montażowych z wyposażeniem oraz skrzynek przyłączeniowych, składanie zamówień i przesyłanie danych bezpośrednio do produkcji szaf sterowniczych.

Wsparcie procesu produkcji szaf sterowniczych

Awarie systemu kosztują czas przy planowaniu, zaopatrzeniu i produkcji listew ze złączkami lub skrzynek przyłączeniowych w produkcji szaf sterowniczych. Oprogramowanie, które zapewnia sprawny przepływ danych, przyczynia się w znacznym stopniu do zwiększenia efektywności całego procesu. Oprogramowanie do projektowania clipx ENGINEER obsługuje wszystkie procesy w produkcji szaf sterowniczych od projektu i zakupu materiałów po produkcję.

Zacznij projektować swoje szafy sterownicze z clipx ENGINEER. Dowiedz się z naszej broszury, jak szybko i łatwo jest to zrobić i jak w zaledwie dwóch krokach możesz zacząć korzystać ze wszystkich zalet clipx ENGINEER. Wszystkie aktualne informacje o wersji naszego oprogramowania do projektowania można znaleźć na stronie pomocy online. Znajdziesz tam również szczegółowe opisy funkcji, a także dodatkowe instrukcje i pomoc.

Osoba z tabletem z oprogramowaniem do projektowania clipx ENGINEER przed szafą sterowniczą
Osoba na wózku inwalidzkim korzystająca z oprogramowania do projektowania clipx ENGINEER przy komputerze
Osoba projektująca na komputerze w oprogramowaniu do projektowania clipx ENGINEER
Osoba na produkcji z listwą ze złączkami w ręku patrząca na ekran z oprogramowaniem do projektowania clipx ENGINEER
Osoba z tabletem z oprogramowaniem do projektowania clipx ENGINEER przed szafą sterowniczą

Oprogramowanie do projektowania clipx ENGINEER umożliwia zwiększenie mobilności i elastyczności pracy. Dzięki aplikacji online i offline dostęp do projektu jest możliwy z dowolnego miejsca. Projekt można edytować lokalnie na swoim komputerze lub udostępnić go w chmurze. Używaj oprogramowania w swoim środowisku systemowym niezależnie od systemu operacyjnego.

Osoba na wózku inwalidzkim korzystająca z oprogramowania do projektowania clipx ENGINEER przy komputerze

Oprogramowanie do projektowania zwiększa efektywność procesów. Projekt elektryczny skonwertujesz na rzeczywiste artykuły poprzez dwukierunkowe interfejsy do systemów ECAD. Ponadto w oprogramowaniu clipx ENGINEER możesz korzystać ze znanych Ci już aplikacji i konfiguratorów firmy Phoenix Contact. Dzięki połączeniu ze sklepem internetowym Phoenix Contact bezpośrednio z oprogramowania do projektowania możesz składać zamówienia na produkty. Dzięki clipx ENGINEER można usprawnić i przyspieszyć czasochłonne zadania związane z planowaniem.
Cyfrowy proces zamawiania jest obecnie dostępny tylko w wybranych krajach.

Osoba projektująca na komputerze w oprogramowaniu do projektowania clipx ENGINEER

Oprogramowanie do projektowania clipx ENGINEER posiada inteligentne narzędzia wspomagające, które ułatwiają projektowanie. Twórz całe grupy funkcyjne efektywniej dzięki projektowaniu funkcjonalnemu. Automatycznie dodawaj wszelkie niezbędne informacje dla wszystkich produktów Phoenix Contact, których jeszcze brakuje, korzystając z funkcji autokorekty. Ponadto projekt elektryczny jest uzupełniany automatycznie o niezbędne akcesoria.

Osoba na produkcji z listwą ze złączkami w ręku patrząca na ekran z oprogramowaniem do projektowania clipx ENGINEER

Oprogramowanie do projektowania clipx ENGINEER umożliwia wykonanie projektu bezpośrednio w 3D. Oprogramowanie oferuje możliwość generowania dokumentów produkcyjnych z projektu i wykorzystywania ich do dokumentacji i kolejnych etapów procesu. Ponadto możesz sterować procesem dzięki możliwości bezpośredniego połączenia z systemami produkcyjnymi.

Osoba produkująca listwę ze złączkami za pomocą oprogramowania wspomagającego pracownika clipx ENGINEER assemble

Efektywna produkcja listew ze złączkami przy pomocy clipx ENGINEER assemble

Zwiększ efektywność produkcji listew ze złączkami dzięki naszemu oprogramowaniu wspomagającemu pracownika clipx ENGINEER assemble. Jako płatny dodatek do oprogramowania do projektowania clipx ENGINEER zapewnia wszystkie niezbędne do montażu dane produkcyjne w przejrzyście zorganizowanym formacie. Bezpośrednie przesyłanie danych z procesu projektowego oraz udostępnianie kompletnych danych produkcyjnych zapewnia znaczną oszczędność czasu. Intuicyjny interfejs użytkownika oprogramowania wspomagającego pracownika prowadzi użytkownika przez montaż listwy, w tym akcesoriów i oznaczników, oraz zapewnia jasne instrukcje krok po kroku i pomoce wizualne. Skraca to czas szukania i zmniejsza liczbę błędów.

Obejrzyj nasz film, aby zapoznać się z oprogramowaniem wspomagającym pracownika i zobaczyć, jak aktywować aplikację.

Oprogramowanie do projektowania wspomagające produkcję szaf sterowniczych
clipx ENGINEER

Poznaj różnorodność nowego oprogramowania do efektywnego projektowania listew ze złączkami, skrzynek przyłączeniowych i płyt montażowych! Oprogramowanie clipx ENGINEER jest regularnie poszerzane o nowe funkcje i grupy artykułów.

Wypróbuj teraz
Kobieta używa oprogramowania do projektowania clipx ENGINEER na komputerze

Oprogramowanie do oznaczników MARKING system

Oprogramowanie MARKING system wspiera użytkownika na każdym etapie procesu etykietowania. Dzięki funkcjom oprogramowania dostosowanym do konkretnych zastosowań można w prosty i wydajny sposób realizować indywidualne rozwiązania w zakresie znakowania dla każdego obszaru zastosowań.

Osoba obsługuje oprogramowanie MARKING system na komputerze stacjonarnym

Intuicyjne tworzenie plików oznaczników

Oprogramowanie MARKING system oferuje kompleksowe wsparcie procesu od wyszukania produktu i nadruku po tworzenie oznaczników gotowych do montażu. Dzięki rozbudowanym funkcjom można projektować specjalne rozwiązania do etykietowania złączek szynowych, przewodów i kabli, a także urządzeń i systemów zgodnie z normami. Oprogramowanie zapewnia zoptymalizowane interfejsy i wspólne formaty wymiany danych dla efektywnego importu danych z systemów ECAD. Interfejs do clipx ENGINEER gwarantuje płynne procesy od planowania do produkcji.

Oprogramowanie MARKING system Szeroki zakres funkcji do łatwej realizacji projektów etykietowania

Wybór systemu drukowania w oprogramowaniu MARKING system
Integracja danych E-CAD z oprogramowaniem MARKING system
Menedżer importu danych w oprogramowaniu MARKING system
Drzewo projektu w oprogramowaniu MARKING system
Oznaczanie przewodów i kabli za pomocą Wire Marking Application Center
Template Designer w oprogramowaniu MARKING system
Wybór systemu drukowania w oprogramowaniu MARKING system

Oprogramowanie MARKING system obsługuje wszystkie systemy drukowania i oznaczniki Phoenix Contact. Oprogramowanie umożliwia centralne zarządzanie i kontrolowanie systemów drukowania w celu zapewnienia wydajnego procesu etykietowania. Sterowanie wybranymi urządzeniami drukującymi za pośrednictwem dwukierunkowego interfejsu komunikacyjnego OPC UA umożliwia również uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji na temat projektu i statusu poszczególnych urządzeń.

Do systemów drukowania
Integracja danych E-CAD z oprogramowaniem MARKING system

Oprogramowanie MARKING system posiada wydajne interfejsy do popularnych programów ECAD w celu efektywnego tworzenia rozwiązań do oznakowania. Dzięki temu dane z elektronicznych schematów połączeń mogą być importowane natychmiast i przetwarzane automatycznie i szybko.

Menedżer importu danych w oprogramowaniu MARKING system

Do otwartej wymiany danych dostępne są interfejsy do różnych arkuszy kalkulacyjnych i edytorów tekstu. Zautomatyzowany import danych umożliwia wydajne przetwarzanie danych związanych z aplikacją. Twórz indywidualne rozwiązania w zakresie etykietowania za pomocą zautomatyzowanej strukturyzacji danych i szerokich opcji projektowania.

Drzewo projektu w oprogramowaniu MARKING system

Dzięki drzewu projektu można łatwo ustrukturyzować projekt zgodnie z normą IEC 81346. Tworzenie, sortowanie i ponowne drukowanie oznaczników dla określonych obszarów aplikacji jest dziecinnie proste. Filtrowanie według zadrukowanych i niezadrukowanych oznaczników pomaga w wydajnej pracy.

Oznaczanie przewodów i kabli za pomocą Wire Marking Application Center

Wire Marking Application Center przygotowuje całe projekty oznaczników ze wszystkimi szczegółowymi informacjami i stanowi cyfrowego bliźniaka oznaczeń przewodów i kabli. Korzystając z uporządkowanych informacji ze schematu połączeń, użytkownik jest prowadzony krok po kroku przez cały proces tworzenia oznakowania kabli. Zwiększa to wydajność procesu i zmniejsza ryzyko błędów.

Template Designer w oprogramowaniu MARKING system

Dzięki zaawansowanemu kreatorowi szablonów można tworzyć własne etykiety i dostosować je do istniejących opisów materiałów. Dostępne są grafiki, kody kreskowe, znaki specjalne i zabezpieczające, a także wzory geometryczne.

E-paper
Nadruk przemysłowy

Całe nasze portfolio w skrócie: Broszura produktowa zawiera szczegółowe informacje i dane techniczne systemów drukowania i oznaczników, a także oprogramowania i usług.

Otwórz e-paper
Systemy drukowania
Osoba korzystająca z oprogramowania do projektowania clipx ENGINEER na ekranie

Filmy instruktażowe Wyjaśnione krok po kroku

Poznaj tutoriale z pomocnymi instrukcjami dotyczącymi obszarów zastosowań, interfejsów i kreatorów naszych rozwiązań oprogramowania do produkcji szaf sterowniczych.

Skorzystaj z nich jako szybkiej pomocy w rozpoczęciu pracy i poznaj krok po kroku różne funkcje oprogramowania.

Dwie osoby pracujące za pomocą oprogramowania PROJECT complete

Oprogramowanie do projektowania i drukowania PROJECT complete

Używasz nadal naszego oprogramowania do projektowania i drukowania PROJECT complete i potrzebujesz więcej informacji? Odwiedź stronę produktu PROJECT complete. Oprócz danych technicznych znajdziesz tu również pliki do aktualizacji oprogramowania. Na naszym kanale nadal są dostępne tutoriale dotyczące PROJECT complete.