System złączek szynowych

System złączek szynowych

Złączki szynowe firmy Phoenix Contact zapewniają wysoką elastyczność przy projektowaniu listew ze złączkami. Możesz wybrać różne techniki przyłączeniowe oraz łączyć dowolnie złączki szynowe poprzez umieszczenie mostków w podwójnym otworze funkcyjnym. System złączek szynowych obejmuje ujednolicone mostki, oznaczniki i akcesoria do testowania i pomiarów.

Korzyści dla klienta

  • Pełna elastyczność: możliwość swobodnego łączenia złączek szynowych o różnych technikach przyłączeniowych
  • Możliwość mostkowania i kontroli dzięki podwójnemu otworowi funkcyjnemu
  • Dodatkowa możliwość kontroli bez konieczności demontażu przewodów i mostków dzięki zintegrowanym odczepom pomiarowym
  • Obniżenie kosztów dzięki jednolitym akcesoriom mostków i oznaczników oraz akcesoriom pomiarowym
  • Szeroki zakres danych cyfrowych

Nowe produkty

Złączki przelotowe i wieloprzewodowe Push-X 4 mm²
Seria złączek szynowych XT 1,5
Wtykowe złączki szynowe z technologią Push-X na szynie DIN

Złączki szynowe z technologią Push-X

Do ciągłego oprzewodowania

Złączki przelotowe Push-X o przekroju znamionowym 4 mm² uzupełniają zakres przekroju złączek szynowych Push-X. Nowe złączki szynowe umożliwiają oprzewodowanie ciągłe przewodów o przekrojach od 0,34 do 25 mm² bez użycia narzędzi.

Najważniejsze cechy

  • Technologia Push-X
  • Przekrój znamionowy: 4 mm²
  • Przekroje przewodów: 0,5 mm² ... 6 mm²
  • 20 AWG ... 10 AWG
  • Prąd znamionowy: 32 A
  • Napięcie znamionowe: 500 V

Korzyści

  • Wysoki komfort obsługi dzięki naprężonej fabrycznie sprężynie stykowej
  • Oprzewodowanie wszystkich rodzajów przewodów, zarówno drutów, jak i linek również bez tulejki
  • Wyraźna identyfikacja przyłącza przewodu (wizualna i akustyczna)
  • Łatwe wypinanie przewodów i wstępne napinanie sprężyny stykowej za pomocą pomarańczowego przycisku
  • Zoptymalizowane do ręcznego i automatycznego oprzewodowania

Złączki szynowe z technologią Push-X

Do przewodów o przekroju od 0,34 mm²

Poznaj nowe złączki szynowe Push-X o przekroju znamionowym 1,5 mm². Złączki szynowe umożliwiają oprzewodowanie drutów i linek o przekroju od 0,34 do 2,5 mm². Technologia Push-X umożliwia montaż bez użycia narzędzi, nawet bez tulejki.

Najważniejsze cechy

  • Technologia Push-X
  • Przekrój znamionowy: 1,5 mm²
  • Przekrój przewodów: 0,34 mm² … 2,5 mm²
  • 22 AWG … 14 AWG
  • Prąd znamionowy: 17,5 A
  • Napięcie znamionowe: 500 V

Korzyści

  • Łatwe wtykanie i wysoki komfort obsługi dzięki naprężonej fabrycznie sprężynie stykowej
  • Oprzewodowanie wszystkich rodzajów przewodów, zarówno drutów, jak i linek również bez tulejki
  • Wyraźna identyfikacja przyłącza przewodu (wizualna i akustyczna)
  • Łatwe wypinanie przewodów i wstępne napinanie sprężyny stykowej za pomocą pomarańczowego przycisku
  • Zoptymalizowane do ręcznego i automatycznego oprzewodowania

Wtykowe złączki szynowe z Push-X

Łatwe podłączanie dzięki COMBI i Push-X

Wtykowe złączki szynowe ze strefą wtykową COMBI i przyłączem Push-X rewolucjonizują oprzewodowanie. Zwiększ wydajność dzięki łatwemu oprzewodowaniu w szafie sterowniczej za pomocą przyłącza Push-X i podłącz poziom obiektu za pomocą konfekcjonowanych wtyków COMBI.

Najważniejsze cechy

  • Technologia przyłączeniowa 1: przyłącze Push-X
  • Technologia przyłączeniowa 2: strefa wtykowa COMBI
  • Przekrój znamionowy: 2,5 mm²
  • Przekroje przewodów: 0,5 mm² ... 4 mm²
  • 20 AWG … 12 AWG (przeliczone wg IEC)
  • Prąd: 24 A
  • Napięcie: 800 V

Korzyści

  • Wysoki komfort obsługi dla wszystkich rodzajów przewodów dzięki metodzie bezpośredniego montażu bez narzędzi i bez użycia siły
  • Szczególnie szybkie podłączanie linek bez tulejki
  • Intuicyjne połączanie dzięki wizualnej i dotykowej sygnalizacji punktu zaciskowego
  • Szybkie wypinanie przewodów dzięki blokadzie w punkcie zaciskowym
  • Pełna elastyczność dzięki konfigurowalnym i standardowym wtykom COMBI z maksymalnie 15 pinami

Oprogramowanie do projektowania PROJECT complete CLIPLINE complete

Dzięki podwójnemu otworowi funkcyjnemu system umożliwia swobodne i elastyczne łączenie różnych złączek szynowych.
System oferuje jednolite akcesoria do mostkowania, testowania i oznaczania. Dzięki zmniejszeniu liczby elementów można zredukować znacznie koszty logistyczne i magazynowe.
Nasze bezpłatne oprogramowanie PROJECT complete umożliwia szybkie i efektywne projektowanie listew ze złączkami.

Listwa z różnymi złączkami szynowymi i technikami przyłączeniowymi

System złączek szynowych CLIPLINE complete

Złączki szynowe przewyższają wymagania określone w normach

Złączki szynowe firmy Phoenix Contact posiadają szereg branżowych i międzynarodowych aprobat i certyfikatów. Złączki szynowe są odporne na wpływy środowiska i oferują zarówno wysoką długoterminową stabilność, jak i niezawodność. Ze względu na właściwości materiałów oraz charakterystykę elektryczną i mechaniczną złączki szynowe przewyższają wymagania normatywne różnych branż. Aby zagwarantować stałą wysoką jakość, złączki szynowe są testowane podczas całego procesu produkcji.

Techniki przyłączeniowe systemu CLIPLINE complete

Złączka szynowa XT 2,5 z przezroczystą przestrzenią zaciskową
Złączka szynowa z technologią Push-X
Złączka szynowa Push-in z podłączonymi przewodami i mostkiem
Złączka szynowa PTV z bocznym przyłączem Push-in
Złączka z klatkowym zaciskiem sprężynowym z przewodami i mostkiem
Złączka szynowa XT 2,5 z przezroczystą przestrzenią zaciskową

Złączki szynowe XT z technologią Push-X umożliwiają łatwe podłączanie drutów i linek z tulejkami i bez tulejek. Dzięki naprężonej komorze stykowej można szybko i łatwo zaciskać małe przewody i linki. Przewody wsuwa się łatwo do końca komory. Naciśnięcie blokady na końcu komory powoduje zwolnienie sprężyny kontaktowej i błyskawiczne zamknięcie komory. Złączki szynowe XT są dostępne na początek w przekroju znamionowym 2,5 mm².

Do filmu
Złączka szynowa z technologią Push-X

Opracowane na nowo przyłącza przewodów niewymagające użycia narzędzia: dzięki wstępnie naprężonej sprężynie stykowej rozwiązanie Push-X umożliwia bezpośrednie podłączanie przewodów sztywnych i giętkich z tulejkami lub bez nich. Wprowadzaj przewód prosto i bez użycia siły aż do końca komory zacisków. Gdy tylko przewód dociśnie blokadę sprężyny stykowej do pozycji końcowej, suwak zostanie zwolniony, a sprężyna stykowa zatrzaśnie się automatycznie. Przewód zostanie zaciśnięty bezpośrednio. Podobnie jak w przypadku znanej techniki Push-in, przewód można zwolnić za pomocą pomarańczowego przycisku. Jednocześnie sprężyna stykowa zostanie wstępnie naprężona dla nowego procesu oprzewodowania.

Do wideo
Złączka szynowa Push-in z podłączonymi przewodami i mostkiem

Dzięki technice połączeń Push-in łatwo przyłączysz przewody o przekroju od 0,25 mm², bezpośrednio i bez użycia narzędzi. Specjalna sprężyna stykowa złączek szynowych zmniejsza niezbędną siłę wetknięcia nawet o 50%. Ponadto wyróżnia się wysoką jakością połączenia oraz wysokimi siłami wyciągnięcia przewodu. Technologia Push-in jest dostępna dla przekrojów przewodów do 185 mm².

Do filmu
Złączka szynowa PTV z bocznym przyłączem Push-in

Złączki szynowe PTV firmy Phoenix Contact mają boczne przyłącze Push-in. Przyłącze to łączy w sobie boczne prowadzenie przewodu przyłącza śrubowego z beznarzędziową metodą bezpośredniego montażu przyłącza Push-in. Złączki szynowe łączą w sobie zatem zalety obu tych technologii przyłączy. Gwarantuje to uporządkowane i szybkie oprzewodowanie bez gięcia przewodów.

Do filmu
Złączka z klatkowym zaciskiem sprężynowym z przewodami i mostkiem

Złączki szynowe z przyłączem sprężynowym nadają się szczególnie do aplikacji wrażliwych na wibracje. Dzięki stałej sile docisku sprężyny, złączki szynowe zapewniają wysoką niezawodność połączenia niezależnie od użytej siły przez instalatora. Punkty zaciskowe złączek z klatkowym zaciskiem sprężynowym otwiera się łatwo wkrętakiem. Złączki szynowe są dostępne do przekroju 35 mm².

Do filmu
Złączka z zaciskiem śrubowym z przewodami i mostkiem
Przyłącze COMBI z wtykiem
Przyłącze samonacinające QUICKON z przewodami
Zacisk sworzniowy z przewodem i mostkiem
Złączka z zaciskiem śrubowym z przewodami i mostkiem

Złączki szynowe z przyłączem śrubowym są stosowane powszechnie już od ponad 80 lat. Przyłącze śrubowe zapewnia najwyższe siły połączenia, a dzięki technologii Reakdyn jest bezobsługowe. Złączki szynowe umożliwiają podłączanie kilku przewodów do jednego punktu zaciskowego. Można podłączać przewody miedziane o przekroju do 240 mm² bez ich wcześniejszego przygotowania.

Do wideo
Przyłącze COMBI z wtykiem

Złączki szynowe z przyłączem COMBI są niezwykle uniwersalne i spełniają wysokie wymagania.
Prąd znamionowy w złączkach szynowych przepływa przez bolec stykowy. W połączeniu z systemem styków we wtyku ten rodzaj przyłącza jest odporny na ekstremalne nawet wibracje. Przyłącze złączek szynowych COMBI nadaje się do automatycznego, półautomatycznego lub ręcznego oprzewodowania.

Do filmu
Przyłącze samonacinające QUICKON z przewodami

Cechą charakterystyczną złączek szynowych z szybkozłączem jest opatentowany styk nacinający, obsługiwany za pomocą kompaktowej dźwigni obsługiwanej wkrętakiem.
Podłączenie izolowanych, niezarobionych przewodów odbywa się w jednej tylko operacji.
Uzyskana dzięki temu oszczędność czasu sięga 60%. Ze względu na dostępne przekroje do 4 mm² te złączki szynowe nadają się do oprzewodowania sterowniczego w szafie sterowniczej.

Do wideo
Zacisk sworzniowy z przewodem i mostkiem

Złączki szynowe z zaciskiem sworzniowym nadają się do podłączania przewodów z końcówkami oczkowymi i widełkowymi. Dzięki wysokiej sile oraz dużej powierzchni połączenia przyłącze to zapewnia wysokie siły wyciągnięcia przewodu. Złączki szynowe z zaciskiem sworzniowym umożliwiają podłączanie kilku przewodów do jednego punktu zaciskowego. Kolejną zaletą są przymocowane na stałe nakrętki kołpakowe w otwieranych klapkach.

Do wideo
Różne akcesoria do złączek szynowych

Akcesoria do złączek szynowych

Standardowe akcesoria do złączek szynowych

Standardowe akcesoria do systemu złączek szynowych CLIPLINE complete obejmują szeroką gamę różnych produktów. Oprócz standardowych akcesoriów do mostków, testowania i etykietowania, portfolio obejmuje również akcesoria specjalne, takie jak wtyki pomiarowe, wtyki funkcyjne lub wtyki serwisowe. Akcesoria do różnych złączek można znaleźć pod poniższym linkiem lub bezpośrednio na odpowiednich złączkach szynowych. Ponadto, każda złączka szynowa posiada również specyficzne akcesoria, takie jak płytki końcowe. Akcesoria te można znaleźć tylko przy odpowiednich złączkach szynowych.

Obsługa oprogramowania do projektowania clipx ENGINEER na ekranie tabletu

Efektywne projektowanie za pomocą clipx ENGINEER

Oprogramowanie do projektowania wspomagające produkcję szaf sterowniczych

Oprogramowanie do projektowania clipx ENGINEER umożliwia niezwykle efektywne projektowanie listew ze złączkami, płyt montażowych z wyposażeniem oraz skrzynek przyłączeniowych, składanie zamówień i przesyłanie danych bezpośrednio do produkcji. Przyspiesz projektowanie dzięki inteligentnym interfejsom do programu ECAD oraz aplikacji i konfiguratorów Phoenix Contact.

Broszura na temat złączek szynowych

Broszura na temat złączek szynowych

Broszury na temat złączek szynowych

Chcesz otrzymać informacje na temat naszych złączek szynowych? Poniżej znajdziesz różne broszury na temat złączek szynowych i paneli krosowniczych. Oprócz broszur produktowych oferujemy również broszurę na temat systemu złączek szynowych CLIPLINE complete oraz testów jakościowych złączek szynowych.