Phoenix Contact i Festo zapraszają na nową edycję Forum Technologicznego 2026, wydarzenia stworzonego z myślą o osobach, które na co dzień projektują, uruchamiają i utrzymują systemy automatyki przemysłowej w sprawdzonej formule spotkania nastawionego na praktykę, realne rozwiązania i bezpośredni kontakt z technologią.
Aktualności Dowiedz się więcej o naszych produktach i technologiach, o naszej firmie, o strategicznym rozwoju działalności oraz o naszym zrównoważonym zaangażowaniu. Informacje prasowe i zdjęcia można pobrać wygodnie w sekcji materiałów do pobrania.
- Filtry:
-
Obszar
-
Temat
-
Kategoria produktów
Zapraszamy Forum Technologiczne: Innowacje w automatyce – Festo i Phoenix Contact w przemyśle przyszłości
Budowa maszyn zaczyna się od zasilania – TRIO-PM dla aplikacji o wysokiej mocy
W nowoczesnych maszynach, robotach przemysłowych oraz systemach magazynowania energii coraz częściej wymaga się zasilaczy o dużej mocy, które jednocześnie zajmują minimalną przestrzeń montażową.
Megawatowy kabel ładowania DC CHARX wyróżniony nagrodą ENEX Award 2026
Podczas gali targów ENEX 2026 w Kielcach firma Phoenix Contact została uhonorowana prestiżową nagrodą ENEX Award 2026 w kategorii Elektromobilność.
Nowy standard w budowie maszyn: zintegrowane zasilanie i zabezpieczenia TRIO POWER
Projektowanie nowoczesnych maszyn wymaga nie tylko optymalizacji funkcjonalnej, ale również maksymalnego wykorzystania przestrzeni w szafach sterowniczych.
Nowy sterownik AXC F 1252 – kompaktowe i wydajne rozwiązanie dla nowoczesnej automatyki
W systemach automatyki coraz większe znaczenie mają kompaktowe, wydajne i elastyczne rozwiązania, które zapewniają niezawodną pracę przy optymalnym poziomie kosztów inwestycji. Nowy sterownik AXC F 1252 z rodziny PLCnext Technology oferuje nowoczesne funkcje sterowania, otwartą komunikację oraz cyberbezpieczeństwo dla podstawowych aplikacji automatyzacji.
VL3 UPC 2440 EDGE – nowa platforma Edge już w ofercie
Nowe rozwiązanie klasy Edge VL3 UPC 2440 EDGE, które łączy świat OT i IT.
Informacja o przerwie świątecznej 2025
Informujemy, że w okresie świątecznym tj. od środy 24.12.2025r. do czwartku 01.01.2026 r. biuro naszej firmy będzie nieczynne i nie będziemy przyjmować Państwa zamówień oraz realizować dostaw.
Nasze biuro po przerwie świątecznej otworzymy w piątek 02.01.2026 r.
Nowy sterownik PLCnext Control do zastosowań w energetyce
Integracja odnawialnych źródeł energii, zapewnienie stabilności sieci i ochrona przed cyberzagrożeniami – to wyzwania, które definiują przyszłość branży energetycznej.
TRIO-PM – kompaktowa moc dla wymagających aplikacji
Projektujesz maszyny, systemy robotyczne lub rozwiązania do magazynowania energii i potrzebujesz zasilacza o dużej mocy, ale dysponujesz ograniczoną przestrzenią montażową? Zasilacz TRIO-PM/1AC/24DC/2500W/PT to odpowiedź na te wyzwania. Łączy wysoką wydajność z wyjątkowo kompaktową konstrukcją, dzięki czemu idealnie sprawdzi się w aplikacjach, gdzie każdy centymetr przestrzeni jest ważny.
Zarządzaj energią inteligentnie – wypróbuj usługę za darmo przez 30 dni
Masz kontrolę nad zużyciem energii – teraz możesz to sprawdzić bez zobowiązań. Skorzystaj z 30-dniowego darmowego okresu próbnego usługi Energy Management Service od Proficloud.io.
Wyłączniki zabezpieczające do ochrony przed przeciążeniem i zwarciem
W stacjach ładowania, które zawierają liczne komponenty i są narażone na większe obciążenia, konieczne jest zainstalowanie wyłączników do ochrony urządzeń.
Ograniczniki przepięć do sygnałów AKPiA z ATEX i IECEx
Szukasz rozwiązania które zabezpieczy przed przepięciami ważne/cenne obwody sygnałowe AKPiA?
Ograniczniki przepięć PLUGTRAB PT-IQ Ex ze zdalną sygnalizacją mogą być instalowane bezpośrednio w strefie Ex 2.
Podział Spółki Phoenix Contact Wielkopolska Sp. z o.o.
Podział Spółki Phoenix Contact Wielkopolska Sp. z o.o.
Nowoczesne złączki z technologią Push-X
Technologia Push-X pozwala w łatwy i prosty sposób podłączyć nawet małe przekroje przewodów, zawsze pewnie i z taką samą siłą docisku przy braku używania narzędzi i siły.
Sprawdzone komponenty do sieci przemysłowych
Zdobądź, praktyczna wiedzę i informacje o urządzeniach w sieci przemysłowej w pigułce!
Rozwiązania zawarte w kompendium wiedzy o urządzeniach w sieci przemysłowej wspierają pracę automatyków zajmujących się sieciami przemysłowymi. Skorzystaj z praktycznych porad i poznaj technologie, które usprawnią Twoją pracę, zapewnią niezawodność oraz wysoką jakość komunikacji Ethernet.
Ograniczniki przepięć w praktyce
Pobierz darmowy poradnik aby dowiedzieć się co każdy projektant i elektryk powinien wiedzieć.
Jak skomunikować stacje ładowania dzięki nowym routerom sieci komórkowej GSM?
Cellulink – to nowe, zewnętrzne routery sieci komórkowej z możliwością użycia na całym świecie. Jeśli szukasz optymalnej i uniwersalnej komunikacji GSM dla stacji ładowania, to koniecznie sprawdź naszą nową rodzinę produktów - przemysłowe routery o nazwie Cellulink.
IO-Link Safety - nowy standard bezpiecznej komunikacji aż do ostatniego metra
IO-Link Safety to rozszerzenie znormalizowanego standardu komunikacji IO-Link o wymagania bezpieczeństwa funkcjonalnego. IO-Link Safety zapewnia w ten sposób spójną i bezpieczną komunikację w systemach automatyki, od poziomu sterowania aż do czujników i urządzeń wykonawczych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w obiekcie.
Moduły UPS DC z wbudowanym zasilaczem oraz USB-C i RS-485
Moduły UPS DC serii TRIO POWER 3 generacji zapewniające dokładną konfigurację i monitorowanie przez wbudowane interfejsy (USB-C i RS-485).
Switche Raptor
Nowo powstała stacja elektroenergetyczna działa w oparciu o skomplikowany system, który obejmuje sterowniki polowe przeznaczone do realizacji automatyki zabezpieczeniowej, sterowania, pomiarów i nadzoru pól rozdzielczych średniego napięcia oraz urządzenia elektroniczne służące do komunikacji.
Multipleksery bezprzewodowe - Wireless MUX
Multipleksery bezprzewodowe (Wireless MUX) to idealne rozwiązanie dla zakładów produkcyjnych, fabryk oraz aplikacji ruchomych, takich jak kopalnie, kamieniołomy i żwirownie. Umożliwiają niezawodną transmisję sygnałów we/wy do trudno dostępnych lub obracających się stacji, eliminując konieczność poprowadzenia nowych kabli sygnałowych, co jest często kosztowne lub wręcz niemożliwe. Prace w hali produkcyjnej wiążą się z koniecznością zatrzymania produkcji, a komunikacja bezprzewodowa jest rozwiązaniem dla obiektów w ruchu.
WLANY nowej genercji z WiFi 6
Jeśli używamy standardowych WLAN'ów, ale szybkość transmisji jest za wolna, co może być spowodowane zbyt dużą liczbą podłączonych urządzeń, jednym z rozwiązań jest poprowadzenie okablowania i rezygnacja z komunikacji bezprzewodowej. Jednak takie rozwiązanie może być niewykonalne, na przykład gdy aplikacja zawiera urządzenia lub maszyny w ruchu, co wyklucza użycie kabli. Często też samo poprowadzenie kabli jest zbyt kosztowne lub wręcz niemożliwe.
Nowa Era Ładowania pojazdów EV: Kabel CCS 2 do 1000kW
Nasze kable ładowania z najnowszą technologią High Power Charging (HPC) umożliwiają ultraszybkie ładowanie pojazdów elektrycznych. Dzięki zoptymalizowanej koncepcji chłodzenia, ekologiczny płyn chłodzący, będący mieszanką glikolu i wody, przepływa przez przewody zasilające.
Zasilacze TRIO POWER
Seria zasilaczy TRIO POWER z wbudowanymi wyłącznikami zabezpieczającymi to doskonały wybór jeśli szukasz oszczędności miejsca na szynie DIN.
Informacja o przerwie majowej 2025
Informujemy, że w okresie weekendu majowego tj. 01.05.2025 r. do 04.05.2025 r. biuro naszej firmy będzie nieczynne.
Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające PTCB eFuse
Teraz niewygodne bezpieczniki 5x20 < 1 A można zastąpić, zapewniając większą przejrzystość przy zabezpieczaniu prądów znamionowych poniżej 1 A. Poznaj wyłączniki elektroniczne PTCB eFuse z manualną oraz zdalną opcją resetu.
Panele krosownicze – proste urządzenia pasywne, które uproszczą i przyśpieszą instalację
W aplikacjach przemysłowych coraz rzadsze jest stosowanie magistrali obiektowych na rzecz sieci Ethernet. Już na etapie planowania i wstępnego montażu, można przewidzieć, który element trafi do szafy i jak będzie połączony z obiektem znajdującym się poza nią. Dlatego właściwym wyborem w takiej infrastrukturze będą panele krosownicze. Dzięki nim, już na etapie projektowania, można zdefiniować linię okablowania obiektowego, które trafi do szafy sterowniczej i tym samym znacznie uprościć proces całej instalacji.
Nowe moduły IO-Link w portfolio Axioline E nowej generacji
Phoenix Contact rozszerza portfolio modułów Axioline E o moduły nowej generacji takie jak IO-Link Master AXL E PN IOL4/4 EF M12 6M-L oraz moduły I/O IO-Link AXL E IOL DI16 M12 6M i AXL E IOL DIO8/8 M12 6M. Standard IO-Link eliminuje konieczność okablowania sygnałów w szafie sterownicznej i znacznie uproszcza całą instalację oferując jednocześnie rozszerzoną parametryzację i diagnostykę.
Skuteczne partnerstwo: 25 lat współpracy Phoenix Contact i Eplan
Phoenix Contact i Eplan świętują 25-lecie strategicznego partnerstwa w dziedzinie oprogramowania do planowania i znakowania. Ścisła współpraca ma na celu maksymalizację wydajności wspólnych klientów w zakresie budowy szaf sterowniczych poprzez ciągłość i spójność danych.
Cellulink – to nowe, zewnętrzne routery sieci komórkowej
Jeśli szukasz optymalnej i uniwersalnej komunikacji, która połączy system z siecią telefonii komórkowej, to Phoenix Contact wprowadził na rynek właśnie nową rodzinę routerów przemysłowych o nazwie Cellulink.
Wielofunkcyjne przekaźniki bezpieczeństwa PSR-UNI
Zapewnij bezpieczeństwo i wydajność swojej aplikacji dzięki nowej wielofunkcyjnej rodzinie przekaźników bezpieczeństwa PSRuni, które umożliwiają monitorowanie do dwóch funkcji bezpieczeństwa za pomocą jednego urządzenia. Kompleksowe pokrycie typowych funkcji bezpieczeństwa umożliwia elastyczną konfigurację i dostosowanie do indywidualnych wymagań.
Sieć WLAN – moduły 2100 i 2010
W fabryce produkującej kostkę brukową, po wyprodukowaniu kostka jest pakowana na wózki AGV i przewożona na zewnętrzny plac, gdzie jest składowana i następnie dystrybuowana do sprzedaży. Wózki AGV komunikują się z centrum sterowania za pomocą sieci WLAN (WiFi), a na każdym wózku przymocowany jest moduł WLAN do zastosowań zewnętrznych.
Switche zarządzalne serii 2000
Inteligentne switche serii 2000 to rodzina urządzeń oferujących standardowy zakres funkcji wyróżniając się dużą wszechstronnością zastosowań.
Zasilacz TRIO-PM/1AC/24DC/2500W
Idealnym rozwiązaniem, kiedy potrzeba zasilacza o mocy powyżej 1500W dla ograniczonej przestrzeni montażowej jest zasilacz Trio Power TRIO-PM/1AC/24DC/2500W. Jest to zasilacz do montażu panelowego, który zapewnia odbiorcom do 3 kW mocy w trybie stałego przeciążenia (static boost). Jego kompaktowe wymiary to jedynie 108 mm szerokości, 41 mm wysokości i 322 mm głębokości.
Phoenix Run 2025 - pierwszy taki bieg w historii
Klub Biegowy Phoenix Contact Wielkopolska serdecznie zaprasza na pierwszy w historii wyjątkowy bieg - Phoenix Run.
Phoenix Contact Wielkopolska ponownie na Targach Talent Days w Poznaniu!
Przedstawiciele oddziału Phoenix Contact Wielkopolska w Nowym Tomyślu i Shared Service Center w Poznaniu będą po raz kolejny obecni podczas tegorocznych Targów Pracy Talent Days!
Phoenix Contact na targach Hannover Messe: cyfrowa fabryka, wydajna budowa szaf sterowniczych i sieci prądu stałego
Zgodnie z mottem targów "Kształtuj z nami przyszłość", Phoenix Contact zaprezentuje swoje produkty i rozwiązania dla innowacyjnej automatyki przemysłowej. W tym roku firma skupi się na trzech obszarach tematycznych: technologia DC, wydajność w budowie szaf sterowniczych i cyfrowa fabryka.
Jesteśmy obecni na Hannover Messe od 31 marca do 4 kwietnia na stoisku F40 w hali 9.
System sterowania PLCnext Control dostępny również w formie wirtualnej
Innowacyjne technologie wirtualizacji systemów sterowania, dzięki niezależności od platformy sprzętowej producenta pozwalają: obniżyć koszty wdrożenia rozwiązania, oferują dużą elastyczność i skalowalność aplikacji. Ponadto zapewniają płynną integrację z istniejącymi systemami jak również proste utrzymanie i serwisowanie.
Wydajne i przejrzyście rozmieszczone stanowiska montażowe
Nowy hamulec do przewodów Clipx Wire Brake umożliwia wydajne przygotowanie przewodów i okablowanie. Został opracowany specjalnie w celu optymalizacji organizacji kabli i zwiększenia przejrzystości stanowisk pracy.
Efektywne tworzenie indywidualnych projektów znakowania
Intuicyjne oprogramowanie do znakowania Marking System firmy Phoenix Contact obsługuje każdą fazę procesu znakowania. Specjalne funkcje aplikacji umożliwiają łatwe i wydajne wdrażanie indywidualnych rozwiązań znakowania dla wszystkich obszarów zastosowań.
Oprogramowanie wspomagające pracownika przy montażu listwy zaciskowej w szafie sterowniczej
Oprogramowanie inżynierskie clipx Engineer od Phoenix Contact optymalizuje spójność danych od schematu obwodu do gotowej szafy sterowniczej. Nowa funkcjonalność clipx Engineer – clipx Engineer assemble jest przeznaczona do wspomagania pracowników w procesie montażu listew zaciskowych.
Jak powstają kable do ładowania pojazdów elektrycznych?
Coraz częściej to nie wąż paliwowy zakończony pistoletem, ale kabel z odpowiednim gniazdem umożliwia podróż naszym samochodem.
Zwiedź Centrum efektywnej prefabrykacji szaf sterowniczych
Phoenix Contact oferuje rozwiązania do wszystkich obszarów funkcjonalnych szafy sterowniczej wspierając na każdym etapie: proponując produkty, wskazując najlepsze praktyki w optymalizacji kosztów i czasu prefabrykacji szaf.
We wrześniu 2024, w siedzibie Phoenix Contact we Wrocławiu, otwarto pokazowe Centrum efektywnej prefabrykacji szaf sterowniczych.
Korzystaj z elastyczności obustronnego wydruku drukarki przemysłowej THERMOMARK E.300 DOUBLE
Drukarka termotransferowa do nadruku do wszystkich materiałów na rolce jest dostępna w rozdzielczości 300 dpi.
Zoptymalizuj przygotowanie przewodów dzięki E.FOX S 10
Automat do ściągania izolacji E.FOX S 10 umożliwia łatwą i wydajną obróbkę przewodów o różnych przekrojach i izolacjach. Kompaktowy automat do ściągania izolacji może być zintegrowany z systemami wspomagającymi pracownika. Obsługuje się go intuicyjnie za pomocą ekranu dotykowego. Ustawione ulubione można powiązać z kodem kreskowym i wywołać za pomocą skanera ręcznego.
PLCnext Control zgodny z międzynarodowymi normami IEC 61850 Ed. 2.1 i IEC 62351-3
Sterownik PLCnext Control firmy Phoenix Contact otrzymał certyfikat od organizacji DNV potwierdzający zgodność z normami IEC 61850 Ed. 2.1 i IEC 62351-3 dotyczącymi bezpiecznej komunikacji w systemach zarządzania energią. Wcześniej sterownik ten był pierwszym na rynku, który uzyskał certyfikat w zakresie funkcji zgodnych z normą IEC 62443 4-2 SL2.
Mobilna drukarka termotransferowa zapewniająca wszechstronne rozwiązania w zakresie znakowania
Przenośna drukarka termotransferowa Thermomark Prime 2.0 może być używana w szerokim zakresie zastosowań.
Phoenix Contact nawiązuje strategiczne partnerstwo technologiczne z Festo
Festo, producent pneumatycznych i elektrycznych systemów sterowania wykorzysta PLCnext Technology, otwarty ekosystem Phoenix Contact dla nowoczesnej automatyki, w przyszłych inteligentnych urządzeniach.
Nowe switche do automatyki budynkowej
Nowoczesna automatyka budynkowa opiera się na coraz nowszych technologiach, które wymagają przesyłania ogromnych ilości danych w krótkim czasie. Cyfryzacja dostarcza informacje na temat sytuacji w budynku i poza inteligentnym sterowaniem umożliwia również aktywny zdalny dostęp z dowolnego miejsca na świecie.
Nowoczesne złączki do przekładnika pomiarowego z technologią Push-X
Najważniejszą cechą nowych złączek do przekładnika pomiarowego XTVMEA 6 firmy Phoenix Contact jest automatycznie wyprzedzające zwarcie przekładnika prądowego. Ta funkcja „make before break” umożliwia bezpieczne działanie przekładnika prądowego podczas wszystkich prac serwisowych i pomiarów.
Międzynarodowe Centrum Integracji FENIKS już działa
W dniu 17.04.2024 w Rzeszowie zostało uroczyście otwarte Międzynarodowe Centrum Integracji FENIKS.
Nowa generacja 375kW, niechłodzonych kabli ładowania HPC
Nowa generacja 375kW, niechłodzonych kabli ładowania HPC (High Power Charging) z rodziny CHARX connect professional umożliwia bezpieczne ładowanie pojazdów elektrycznych ze stałą mocą 375 kW.
Nowe switche zarządzalne do infrastruktury krytycznej
Nowe switche zarządzalne warstwy L2 i L3 umożliwiają niezawodną i bezpieczną pracę w ekstremalnych warunkach otoczenia.
Phoenix Contact E-mobility w Rzeszowie laureatem konkursu "Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej"
Mamy zaszczyt poinformować, że firma Phoenix Contact E-mobility Sp. z o.o. została uhonorowana prestiżową nagrodą Państwowej Inspekcji Pracy w ramach XXX Edycji Konkursu „Pracodawca - Organizator Pracy Bezpiecznej”.
Phoenix Contact planuje szeroko zakrojone inwestycje w celu zapewnienia rozwoju w perspektywie średnio- i długoterminowej
Podczas konferencji prasowej na targach automatyki SPS w Norymberdze Ulrich Leidecker, Chief Operating Officer Phoenix Contact, mówił o rozwoju gospodarczym firmy, który po dwóch latach ponadprzeciętnego wzrostu, od drugiego kwartału 2023 r. charakteryzuje się znacznym spadkiem napływających zamówień. Z dzisiejszej perspektywy Phoenix Contact zamknie rok finansowy 2023 ze spadkiem sprzedaży rok do roku o nieco ponad dwa procent i całkowitą sprzedażą na poziomie 3,5 mld EUR.
Gala 100-lecia Phoenix Contact
12 października 2023 w Łodzi odbyła się uroczysta gala obchodów 100-lecia Phoenix Contact.
Wśród uczestników pojawili się klienci i wieloletni współpracownicy, przedstawiciele uczelni oraz prasy branżowej, a uroczystość poprowadził Marcin Prokop.
Międzynarodowe Centrum Integracji FENIKS powstało w Rzeszowie
Międzynarodowe Centrum Integracji FENIKS to wspólna inicjatywa Phoenix Contact oraz władz miasta Rzeszowa.
Nowe routery serii FL mGuard w ofercie Phoenix Contact
Cyfryzacja zaczęła przenikać niemal każdy zakątek naszego świata. Internet jako fundament cyfryzacji jest globalnym medium komunikacyjnym, które umożliwia również bezpośredni dostęp do maszyn i systemów na całym świecie.
Nowe wersje switchy serii 1000
Mija trzeci rok, od kiedy switche serii 1000 przebojem wdarły się na rynek automatyki przemysłowej.
IEC 62443 w sterownikach PLCnext Technology
Międzynarodowa seria norm IEC 62443 opisuje zasadnicze wymagania w zakresie zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa dla producentów komponentów, integratorów systemów i użytkowników.
Konkurs CHARX
Pokaż jak proste i piękne jest ładowanie pojazdów elektrycznych!
100 drzew na 100-lecie Phoenix Contact
Event edukacyjno-ekologiczny z okazji 100-lecia Phoenix Contact.
Nowe, gigabitowe routery zapewniające bezpieczeństwo sieci OT
Nowość: gigabitowe routery FL mGuard 2102 i FL mGuard 4302 do zdalnego serwisu: urządzenie z oprogramowaniem mGuard-Security-Software.
Nowe możliwości w oszyciu szaf, dzięki złączkom PTV i PTVFIX z bocznym podłączeniem przewodów
Osoby montujące szafy sterownicze czy rozdzielnice, często borykają się z przejrzystością instalacji i odpowiednim ułożeniem przewodów. Wśród rozwiązań Phoenix Contact znajdziesz wiele takich, które ułatwiają pracę monterom i są czytelne dla użytkowników.
Obudowy w szafie sterowniczej - DARMOWY PORADNIK
Projektujesz system automatyki budynkowej? Szukasz ergonomicznego systemu obudów?
Komponenty do budowy Twojej stacji ładowania
Jesteś producentem, integratorem systemów lub użytkownikiem infrastruktury ładowania i chcesz zrealizować z nami swój projekt? Chętnie Ci doradzimy!
Inteligentne zarządzanie energią – aplikacja ENERVIGO z wykorzystaniem sterownika PLCnext
PLCnext Technology jako ekosystem idealnie wkomponowało się w Przemysł 4.0 i spełnia wszystkie wymagania nowoczesnej automatyki przemysłowej.
Przerwa świąteczna
Informacja o przerwie w dostawch i realizacji zamówień w okresie świątecznym.
Poradnik do platformy E-shop
Wspieramy naszych klientów w osiąganiu sukcesu. Dzięki platfomie E-shop to możliwe: przez całą dobę, z dowolnego miejsca na świecie.
Zakończenie działalności w Rosji
Informuję, że w reakcji na postępowanie Rosji na Ukrainie, korporacja Phoenix Contact wyzbyła się w całości aktywów w Rosji.
Oświadczenie Phoenix Contact w sprawie wojny w Ukrainie
Oświadczenie Phoenix Contact sp. z o.o. we Wrocławiu, na bazie stanowiska Group Execituve Board Phoenix Contact
Nowa strona internetowa Phoenix Contact
Skoncentrowaliśmy się na łatwości obsługi strony, tak aby udostępnić użytkownikom przydatne funkcje pomocnicze, dzięki którym każdy projekt zakończy się sukcesem.
Oficjalne otwarcie nowego zakładu produkcyjnego Phoenix Contact E-Mobility w Polsce
7 października 2021 r. miało miejsce uroczyste otwarcie nowego zakładu produkcyjnego Phoenix Contact E-Mobility w Parku Naukowo-Technologicznym Rzeszów-Dworzysko z udziałem prezydenta Rzeszowa Konrada Fijołka.