Praca w działach technicznych i administracyjnych

Stań się częścią naszego zespołu i sprawdź co możemy Ci zaoferować.

Każdy projekt to nowa historia, w której technologia spotyka się z pasją. Optymalizujemy procesy, by tworzyć więcej z mniejszym wysiłkiem i większą precyzją. Dbamy o transparentność we współpracy z klientami, stawiając na bezpieczeństwo i wydajność. Nasze produkty powstają z myślą o trwałości, aby służyły ludziom na całym świecie przez wiele lat.

Adrian Rychter - , Inżynier produkcji
Adrian Rychter

Idealne środowisko dla inżynierów i pasjonatów technologii

Łączy nas pasja do technologii
Innowacyjne projekty
Rozwój i automatyzacja są wpisane w DNA Naszej firmy, a co za tym idzie linie produkcyjne są zautomatyzowane i technologicznie na najwyższym poziomie. Dołączając do naszego zespołu otrzymasz możliwość wzięcia udziału w innowacyjnych projektach działowych, międzydziałowych a także międzynarodowych!
Innowacyjne projekty
Innowacyjnie linie technologiczne
Tworzymy perełki technologiczne, które wspierają proces produkcyjny. Poznajcie Flex PT 1,5 - elastyczną linię produkcyjną artykułów PT przekroju 1,5mm. 23 roboty przemysłowe zestawione w dwóch grupach maszynowych umożliwiają produkcję 41 różnych artykułów. Automatyczny system przezbrojenia, zaawansowana wizyjna kontrola jakości. Autorski system podawania belki prądowej oparty na systemie any-feedingu. Podawanie niezależne od komponentu z bieżącą analizą jakościową komponentów. I wiele, wiele więcej...
Innowacyjnie linie technologiczne
Budujemy maszyny od podstaw
Zadaniem Budowy Maszyn jest szeroko pojęta automatyzacja w celu zapewnienia pełnej niezależności i zdolności produkcyjnej firmy. W obu lokalizacjach Budowy Maszyn (Nowy Tomyśl, Poznań) realizujemy kompleksowo projekty konstrukcji maszyn, wraz z montażem, programowaniem i uruchomieniem. Wykorzystując zbudowane kompetencje techniczne naszych specjalistów oraz nowoczesne technologie, takie jak roboty czy systemy wizyjne, jesteśmy w stanie sprostać wysokim wymaganiom naszych klientów. Service Team wchodzący w skład działu Budowy Maszyn odpowiada również za wspieranie produkcji w utrzymaniu parku maszynowego.
Budujemy maszyny od podstaw
Zaawansowana technologicznie wtryskownia
Wtryskownia PxCW to nowoczesny park maszynowy, który posiada zaawansowane technologicznie wtryskarki. Zadaniem działu jest zaopatrywanie obszarów produkcji w półfabrykaty z tworzyw sztucznych. Na Wtryskowni IC i DC znajduje się w sumie ponad 150 maszyn wtryskowych. Obie Wtryskownie zostały wyposażona w system centralnego podawania tworzyw KOCH. Łącznie posiadamy ponad 1700 form wtryskowych, serwisowanych przez ślusarnię.
Zaawansowana technologicznie wtryskownia
Nowoczesna narzędziownia
Niezależność operacyjną naszej firmy wspiera nowoczesna Narzędziownia, w skład której wchodzą działy Serwisu, Nowych Form oraz Konstrukcji. Dział Narzędziowni korzysta z innowacyjnych rozwiązań związanych z komputerowym wspomaganiem projektowania (CAD) i wytwarzania (CAM). Zdobyte przez nas doświadczenie, wiedza oraz narzędzia umożliwiają kompleksowo budować formy wtryskowe poprzez realizację projektu, produkcję części, uruchomienie oraz wdrożenie gotowego narzędzia u klienta wewnętrznego.
Poznaj niezawodny zespół Narzędziowni
Nowoczesna narzędziownia
Nowoczesny magazyn wysokiego składowania
W 2018 r. wdrożyliśmy innowacyjny i zautomatyzowany centralny magazyn o pojemności 81.200 skrzynek i wysokości 17 m. Technologia magazynowa obejmuje magazyny VNA, magazyny karuzelowe, magazyn ASRS/shuttle z technologią automatycznej depaletyzacji, transportu oraz kompletacji (pick – by – robot), a transport wewnętrzny w firmie realizowany jest poprzez dostawy w formule Milk Run albo Butterfly. Terminowości kluczowych procesów logistycznych osiągają powtarzalne poziomy powyżej 99%.
Nowoczesny magazyn wysokiego składowania

Poznaj bliżej jak wygląda proces rekrutacji na stanowiska administracyjne

Nasze produkty i rozwiązania

High Power Charging
Transmisja danych w tunelu
System pomiaru wyładowań atmosferycznych
Efektywne zarządzanie budynkiem z Emalytics
High Power Charging

Jeszcze tankujesz, czy już ładujesz? Dzięki naszej technologii szybkiego ładowania High Power Charging (HPC), uzupełnienie energii w samochodzie elektrycznym to kwestia zaledwie kilku minut.
W ciągu zaledwie od 3 do 5 minut akumulator może zostać naładowany na zasięg 100 kilometrów — akurat tyle, ile potrzeba, aby wypić kawę.

Transmisja danych w tunelu

Zdarzyło Ci się kiedyś utknąć w samochodzie przed zamkniętym tunelem? Jeśli tak, to z pewnością nie był to tunel Cholfirst w Szwajcarii. Dzięki naszym zarządzanym przełącznikom Ethernet dane są tam przesyłane pomiędzy infrastrukturą drogową a systemem sterowania ruchem. Obejmuje to m.in. sygnalizację zmienną, która w przypadku zamknięcia tunelu automatycznie kieruje pojazdy na najbliższy możliwy objazd.

System pomiaru wyładowań atmosferycznych

Znasz najwyższy budynek świata? W wieżowcu Burdż Chalifa w Dubaju zainstalowano nasz system pomiaru wyładowań atmosferycznych. Dzięki niemu operator może rejestrować uderzenia piorunów i analizować je w czasie rzeczywistym. Pozwala to na stałe monitorowanie, czy konstrukcja nie została uszkodzona oraz czy system ochrony odgromowej działa bez zarzutu.

Efektywne zarządzanie budynkiem z Emalytics

Gdy czujesz drapanie w gardle, sięgasz po słynne szwajcarskie ziołowe cukierki? W zakładzie produkcyjnym Ricoli nasz system Proficloud dokumentuje i przesyła kluczowe dane z procesów magazynowych i produkcyjnych. Obejmuje to m.in. pomiary temperatury w różnych strefach magazynowych – informacje istotne dla FDA, amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków.

Rekrutacja
Nasze oferty pracy

Sprawdź, na jakie stanowiska aktualnie prowadzimy rekrutacje do oddziałów Phoenix Contact w Polsce.

Aplikuj i dołącz do naszego zespołu
Nasze oferty pracy