Oznaczniki do nadruku przemysłowego

Oznaczniki do nadruku przemysłowego

Nasze oznaczniki nadają się do różnorodnych zastosowań w środowisku przemysłowym, od oznakowania szafy sterowniczej, po oznakowanie instalacji zewnętrznych. Trwałość oznaczników, również w warunkach ekstremalnych, spełnia wszystkie normy i standardy międzynarodowe. Liczne wersje umożliwiają oznakowanie złączek szynowych, przewodów i kabli, urządzeń, systemów i instalacji.

Przegląd oznaczników Oznaczniki do każdej sytuacji

Interaktywna mapa: Klaster oznaczników Phoenix Contact
Oznaczniki z nadrukiem
Potrzebujesz oznaczników, które można zamocować bezpośrednio w miejscu instalacji bez konieczności nadruku? Wystarczy zamówić nasze gotowe do użycia oznaczniki z nadrukiem. Należą do nich na przykład etykiety do oznakowania systemów, oznaczniki i paski oznaczników typu zack do złączek, a także tulejki oznacznikowe do przewodów i kabli.
Do oznaczników z nadrukiem
Oznaczniki z nadrukiem
Oznaczniki nieopisane
Preferujesz wysoki stopień elastyczności i wykonywanie oznaczników za pomocą własnych systemów drukowania? W naszym portfolio można znaleźć liczne nieopisane materiały do oznakowania złączek szynowych, przewodów i kabli, a także urządzeń i systemów. Oferujemy rozwiązania do oznakowania wykorzystujące elastyczny nadruk termotransferowy, wszechstronny nadruk atramentowy UV i trwały bezpośredni nadruk laserowy.
Do oznaczników nieopisanych
Oznaczniki nieopisane
Oznaczniki konfigurowalne
Potrzebujesz tabliczki lub etykiety w określonym rozmiarze lub geometrii i nie możesz znaleźć tego, czego szukasz w naszym standardowym portfolio? – Możesz skonfigurować materiał zgodnie z indywidualnymi wymaganiami. W tym celu należy wybrać materiał i określić ilość oznaczników, ich wymiary, kształt i sposób montażu. Materiał jest następnie dostosowywany do potrzeb użytkownika. Nadruk na oznacznikach wykonasz samodzielnie na swoich systemach drukowania.
Do oznaczników konfigurowalnych
Oznaczniki konfigurowalne
Oznaczniki z indywidualnym nadrukiem
Nie posiadasz własnych systemów drukowania lub odpowiedniego urządzenia do swoich potrzeb, musisz radzić sobie w sytuacjach natłoku zamówień lub konieczności wykonania prac konserwacyjnych? To nie problem. Wybierz odpowiednie oznaczniki do swojej aplikacji. Skonfiguruj indywidualny nadruk oznaczników według własnych potrzeb w naszym sklepie internetowym. My wyprodukujemy oznaczniki i dostarczamy je gotowe do użycia.
Więcej informacji o MARKING Configurator
Oznaczniki z indywidualnym nadrukiem
Oznaczniki z indywidualnym nadrukiem
MARKING Configurator

Prosta konfiguracja i zamawianie indywidualnych oznaczników już od jednej sztuki. Wybierz rozwiązanie spełniające Twoje wymagania spośród ponad 2000 materiałów.

Więcej informacji o MARKING Configurator
Osoba konfiguruje rozwiązanie do indywidualnego oznakowania

Nowe produkty

Zrównoważone oznakowanie listwy ze złączkami, kabli i trzymaczy końcowych
MARKING Configurator otwarty na monitorze komputera

Zrównoważone rozwiązania do oznakowania

Do wszystkich komponentów w szafie sterowniczej

Zrównoważone rozwiązania do oznakowania pomagają zmniejszyć ogólny ślad węglowy szafy sterowniczej. Materiały pochodzące z recyklingu chronią cenne zasoby i nie różnią się jakością od produktów konwencjonalnych.

Najważniejsze cechy

  • Zrównoważone oznaczniki do złączek szynowych, przewodów i kabli, a także urządzeń i systemów
  • Rozwiązania do oznakowania o znacznie zmniejszonym śladzie węglowym
  • Surowce są pozyskiwane z odpadów pochodzących z recyklingu
  • Sprawdzone właściwości techniczne i wizualne oraz jakość i trwałość nadruku

Korzyści

  • Wszechstronne rozwiązania do zrównoważonego oznakowania wszystkich komponentów w szafie sterowniczej
  • Zmniejszenie śladu węglowego materiałów do oznakowania, niekiedy o ponad 80%
  • Oszczędzanie zasobów i unikanie odpadów poprzez używanie materiałów z recyklingu
  • Brak różnic w jakości w porównaniu z konwencjonalnymi oznacznikami

Indywidualne oznaczniki

Konfiguruj i zamawiaj bezpośrednio online

MARKING Configurator oferuje bardzo łatwą obsługę i elastyczność przy tworzeniu indywidualnych oznaczników. Proces zamawiania jest prosty, przejrzysty i w pełni zdigitalizowany – nawet w przypadku niewielkich ilości.

Najważniejsze cechy

  • Konfigurator online do tworzenia niestandardowych oznaczników
  • W pełni zdigitalizowany transparentny proces zamawiania
  • Ponad 2 000 standardowych materiałów jest dostępnych z indywidualnym nadrukiem
  • Lista projektów ułatwia późniejsze zamawianie

Korzyści

  • Standardowe materiały można zamawiać indywidualnie z gotowym nadrukiem
  • Intuicyjne i efektywne funkcje edycji z kontekstowym menu
  • Eliminacja błędów poprzez wyświetlanie cyfrowego obrazu indywidualnego oznacznika
  • Wygodne zapisywanie projektu do późniejszych ponownym zamówień i edycji w „My Solutions”

Listwa ze złączkami z wykonanymi oznacznikami

Listwa ze złączkami z wykonanymi oznacznikami

Oznaczniki do złączek

Do szybkiego i bezbłędnego oprzewodowania listew ze złączkami niezbędne jest czytelne i jednoznaczne oznakowanie poszczególnych punktów zaciskowych. Właściwe oznakowanie ułatwia uruchomienie i bieżącą obsługę techniczną szaf sterowniczych i systemów. W listwach ze złączkami montuje się różne złączki szynowe, niekiedy o różnej geometrii. Najważniejsze cechy oznaczników do złączek to wielkość rastra i gniazdo na oznacznik. Phoenix Contact oferuje tu różne wersje umożliwiające stabilne zamocowanie na złączkach szynowych.

Materiały do oznakowania przewodów i kabli

Materiały do oznakowania przewodów i kabli

Oznaczniki do przewodów i kabli

Znormalizowane, trwałe oznaczniki do przewodów i kabli gwarantują zachowanie najwyższych standardów jakości. Ze względu na różne średnice przewodów i kabli konieczne jest dokładne dobranie odpowiednich oznaczników. Decydującą kwestią jest wybór sposobu montażu. Montaż za pomocą opasek kablowych sprawdza się niezależnie od średnicy przewodu lub kabla i może odbywać się również po oprzewodowaniu. Do późnego montażu nadają się oznaczniki mocowane zatrzaskowo lub samoprzylepne. Natomiast oznakowanie za pomocą oznaczników nawlekanych odbywa się przed oprzewodowaniem.

Różne oznaczniki umieszczone na urządzeniu

Oznakowanie urządzeń

Oznaczniki do urządzeń

W szafie sterowniczej, w liniach produkcyjnych, na terenie zakładu lub na zewnątrz: oznaczniki do urządzeń są potrzebne wszędzie. Ta różnorodność aplikacyjna stwarza liczne wymagania w stosunku do wykorzystywanych oznaczników, które spełniają wyłącznie specjalistyczne materiały i kleje. Do nierównych powierzchni nadają się np. elastyczne etykiety PCW, które dopasowują się idealnie do podłoża. Do chropowatych i niskoenergetycznych powierzchni nadają się jedynie oznaczniki ze specjalnym, mocnym klejem.

Różne znaki ostrzegawcze, nakazu i zakazu do oznakowania obiektów

Znaki ostrzegawcze, nakazu i zakazu do oznakowania obiektów

Oznaczniki do instalacji

Kompleksowe i jednoznaczne oznakowanie instalacji i systemów stanowi gwarancję bezpieczeństwa i jest wymagane przez przepisy. Poza znakami nakazu, zakazu i ostrzegawczymi, oznakowanie instalacji identyfikuje np. przyciski zatrzymania awaryjnego i urządzenia przeciwpożarowe. Specjalne oznakowanie substancji niebezpiecznych zgodnie z międzynarodowymi standardami zapewnia niezbędną ochronę podczas kontaktu z tymi preparatami. Oferujemy również oznaczniki do rurociągów, cieczy lub gazów oraz kierunków ich przepływu.

Zmniejszenie bilansu CO₂
Oznaczniki ze zrównoważonych materiałów

Zrównoważone rozwiązania do oznakowania pomagają zmniejszyć ogólny ślad węglowy szafy sterowniczej. Z materiałów pochodzących z recyklingu, które chronią cenne zasoby, powstają oznaczniki w sprawdzonej jakości.

Dowiedz się więcej
Pracownicy trzymający w rękach listwę ze złączkami z oznacznikami ze zrównoważonych materiałów
E-paper
Nadruk przemysłowy

Całe nasze portfolio w skrócie: Broszura produktowa zawiera szczegółowe informacje i dane techniczne systemów drukowania i oznaczników, a także oprogramowania i usług.

Otwórz e-paper
Systemy drukowania