Technologia ładowania dla zrównoważonej elektromobilności

Z myślą o globalnym rynku elektromobilności tworzymy wiodące technologicznie rozwiązania, które przyspieszają zmiany mobilności.
Dwie osoby stojące w parku ładowarek z samochodami elektrycznymi i stacjami ładowania

Partner technologiczny w zakresie elektromobilności

Dzięki naszemu szerokiemu portfolio technologii ładowania dla elektromobilności postrzegamy siebie jako pioniera i wspólnika naszych klientów i społeczeństwa w przyspieszaniu przejścia na zrównoważony rozwój mobilności poprzez elektryfikację i cyfryzację, powstrzymanie globalnego ocieplenia i ochronę klimatu.

EVENT | All Electric Society Park | Niemcy
CharIN Testival & Conference Europe 2026

Data: 22 – 25 września
Gospodarz: Phoenix Contact

CharIN Testival koncentruje się na testach na żywo międzynarodowych standardów ładowania.

Konferencja CharIN poszerza perspektywę, ponieważ elektromobilność działa tylko jako system – połączony w sieć poprzez energię, infrastrukturę i cyfryzację.

Dowiedz się więcej i zarejestruj się
Uczestnicy pracujący na laptopach i stanowiskach pomiarowych w hali przemysłowej

Poznaj CHARX Produkty stworzone specjalnie dla elektromobilności

Interaktywna mapa: Przegląd rodziny produktów CHARX
Kable ładowania AC
Kable ładowania w trybie 3 z wtykami NACS, typu 1, typu 2 i GB/T – ergonomiczne, wytrzymałe i wysokiej jakości.
Do kabli ładowania AC
Kable ładowania DC
Kable ładowania DC z wtykami NACS, CCS i GB/T – dla wszystkich klas mocy, od ładowarek naściennych po parki ładowarek HPC.
Do kabli ładowania DC
Gniazda stacji ładowania
Modułowe gniazda ładowania typu 2 do przenośnych kabli ładowania AC – z wyświetlaczem LED, przesłoną i czujnikami temperatury.
Do gniazd stacji ładowania
Ochrona przed przepięciami
Ochrona punktów ładowania i pojazdów przed uszkodzeniem wskutek uderzenia pioruna i operacji łączeniowych.
Do ochrony przed przepięciami
Gniazda ładowania pojazdu
Uniwersalne gniazda ładowania pojazdu do ładowania AC i DC wszystkich typów pojazdów elektrycznych – dla typu 1, typu 2, CCS i GB/T.
Do gniazd ładowania pojazdu
Energoelektronika i dystrybucja energii
Moduł mocy i dystrybucji do efektywnego i skalowalnego zasilania DC stacji szybkiego ładowania.
Do energoelektroniki i dystrybucji energii
Sterowniki ładowania AC
Modułowy sterownik ładowania w trybie 3 – przygotowany do Vehicle-to-Grid, plug-and-charge i przepisów o legalizacji.
Do sterowników ładowania AC
Sterowniki ładowania DC
Wydajny sterownik ładowania DC do nowoczesnych stacji ładowania CHAdeMO i CCS.
Do sterowników ładowania DC
Sterowniki ładowania pojazdu
Sterownik ładowania dla wszystkich pojazdów elektrycznych z gniazdem ładowania CCS – uniwersalny i kompatybilny z Vehicle-to-Grid.
Do sterowników ładowania pojazdu

Poza wytwarzaniem czystej energii ważnym czynnikiem w drodze do All Electric Society jest elektromobilność. Dzięki wysokowydajnej technologii ładowania umożliwiamy korzystanie ze zrównoważonej, usieciowionej i praktycznej elektromobilności. Wspólnie kształtujmy transformację mobilności!

COO Ralf Döhre i CEO Michael Heinemann - , Phoenix Contact E-Mobility
COO Ralf Döhre i CEO Michael Heinemann, Phoenix Contact E-Mobility
Osoba ładująca ciężarówkę elektryczną za pomocą wtyku ładowania MCS

Megawatt Charging System (MCS) Moce ładowania do 4,5 MW dla ciężkich pojazdów użytkowych

Megawatt Charging System (MCS) ma stać się międzynarodowym standardem systemu szybkiego ładowania dla ciężkich pojazdów użytkowych. Ma on umożliwiać osiągnięcie mocy ładowania do 4,5 MW przy maks 3000 A i 1500 V.

Od czasu utworzenia grupy zadaniowej CharIN MCS w 2018 r. Phoenix Contact pracuje nad zdefiniowaniem wymagań rozwoju standardu ładowania MCS. Od 2020 roku aktywnie promujemy również globalną standaryzację złączy wtykowych MCS w IEC TS 63379, kierując międzynarodowym zespołem projektowym IEC i niemieckim komitetem normalizacyjnym w DKE.

Zgodnie z planami pierwsze kable ładowania MCS o mocy ładowania do 2,25 MW (1500 A przy napięciu znamionowym 1500 V) będą dostępne od czwartego kwartału 2026 roku w typowej wysokiej jakości Phoenix Contact – niezawodne, wydajne i łatwe w obsłudze. Szczegółowe informacje o produktach i artykułach dostępnych w sprzedaży znajdziesz tutaj na naszej stronie.

Twój osobisty konsultant

W przypadku wszelkich pytań dotyczących naszych produktów i rozwiązań

Z przyjemnością doradzę Ci w kwestii realizacji Twojego projektu elektromobilności. Wspólnie kształtujmy transformację mobilności!