Nowoczesne złącza do transmisji danych do inteligentnych sieci

Phoenix Contact oferuje najwyższej klasy połączenia danych do łączenia inteligentnych urządzeń w sieć. Nasze niezawodne złącza do transmisji danych zapewniają przyszłościowe połączenie w sieć wszystkich uczestników komunikacji. Skorzystaj z naszego portfolio dla swojego zastosowania. Przetestuj nasze złącza do transmisji danych, zamawiając próbki.
Wyjątkowej jakości złącza do transmisji danych w inteligentnych sieciach

Niezawodne produkty do stabilnej transmisji danych

Ethernet przemysłowy, technologia światłowodowa czy 5G: wymagania dotyczące wydajności technologii przyłączeniowej w aplikacjach obiektowych są coraz wyższe. Urządzenia stają się coraz bardziej połączone w sieć, a liczba interfejsów rośnie. Łączność danych stanowi podstawę wysokiej szybkości transmisji danych i stabilnych połączeń. Jakość transmisji danych zależy od współdziałania wszystkich kabli i połączeń. Elastyczniejsze i wydajniejsze projektowanie rozwiązań automatyki do komunikacji w czasie rzeczywistym dzięki modułowym i znormalizowanym złączom. Phoenix Contact oferuje odpowiednie połączenia dla urządzeń i aplikacji obiektowych.

White paper na temat połączeń transmisji danych

Przegląd naszych broszur White paper

Szybkie i niezawodne połączenia danych mają kluczowe znaczenie dla płynnej komunikacji. Nasze broszury White paper oferują zrozumiałą wiedzę na następujące tematy:

  • Złącza typu płytka-płytka wysokiej prędkości
  • Poprawa integralności sygnałów
  • Transmisja danych przy użyciu klasycznej techniki przyłączeniowej PCB
  • Spektrum wydajności Ethernetu jednoparowego

Pobierz bezpłatnie White paper i bądź na bieżąco.

Nowoczesne sieci wszystkich interfejsów komunikacyjnych Phoenix Contact posiada największą ofertę produktów do przesyłania danych.

Interaktywna mapa: sieci interfejsów komunikacyjnych
Złącza typu płytka-płytka
Złącza typu płytka-płytka umożliwiają indywidualne orientacje płytki PCB o różnych konstrukcjach, wysokościach piętrowania, liczbach pinów i rastrach od 0,635 mm do 2,54 mm.
Lista produktów
 Złącza typu płytka-płytka
Złącza RJ45 do transmisji danych
Złącza do transmisji danych umożliwiają elastyczne realizowanie kompleksowych rozwiązań do przesyłania danych. Dużą zaletą jest różnorodność konstrukcji, kodowania i przodów wtyku.
Lista produktów
Złącza RJ45 do transmisji danych
Złącza M8 do Ethernetu jednoparowego
Gniazda i złącza kablowe M8 do Ethernetu jednoparowego zapewniają efektywne przesyłanie danych.
Lista produktów
Złącza M8 do Ethernetu jednoparowego
Złącza koncentryczne
Złącza koncentryczne to optymalne rozwiązanie do transmisji sygnałów WLAN, Bluetooth, LTE lub 5G. Dostępne są również kable konfekcjonowane.
Lista produktów
Złącza koncentryczne
Złącza okrągłe M8 i M12
Złącza okrągłe M8 i M12 do montażu na PCB oferują różne opcje przyłączania do lutowania na fali, THR i SMT.
Lista produktów
Złącza okrągłe M8 i M12
Transceivery światłowodowe
Transceivery, puszki i technika przyłączeniowa PCB umożliwiają realizację nowoczesnego przesyłania danych przez światłowód.
Lista produktów
Transceivery światłowodowe
Złącza D-SUB
Szeroki asortyment wytrzymałych obudów wtyku D-SUB ora obudów stykowych D-SUB firmy Phoenix Contact oferuje optymalne rozwiązania do sprawdzonego okablowania systemów magistralnych.
Lista produktów
Złącza D-SUB
Złącze HDMI
Te wysokiej jakości produkty HDMI typu A nadają się optymalnie do niezawodnej transmisji danych audio i wideo oraz Ethernetu (HEC) w chronionych aplikacjach.
Lista produktów
Złącze HDMI
Złącza USB
Phoenix Contact oferuje złącza USB do PCB i kable krosowe USB. Produkty typu A i typu C są dostępne w wersji USB 2.0 oraz USB 3.2 gen. 1 / USB 3.0.
Lista produktów
Złącza USB
Złącza IP20 do Ethernetu jednoparowego
Złącza IP20 do PCB oraz kable krosowe serii ONEPAIR do Ethernetu jednoparowego to idealne rozwiązanie do efektywnej transmisji danych w automatyce przemysłowej i budynkowej.
Lista produktów
Złącza IP20 do Ethernetu jednoparowego
Ethernetowe złącza do PCB
Złącza do PCB do szybkiej wymiany danych między urządzeniami w aplikacjach Industry 4.0.
Lista produktów
Ethernetowe złącza do PCB
Technika przyłączeniowa PCB dla Ethernet-APL
Terminale przyłączeniowe i złącza do PCB do uniwersalnego zastosowania dwuprzewodowego Ethernetu, również w strefach Ex aplikacji inżynierii procesowej.
Lista produktów
Technika przyłączeniowa PCB dla Ethernet-APL
Terminale przyłączeniowe do PCB sieci PROFINET
Terminale przyłączeniowe do PCB sieci PROFINET ułatwiają podłączenie na stałe w licznych zastosowaniach, np. w automatyce procesowej.
Lista produktów
Terminale przyłączeniowe do PCB sieci PROFINET
Złącza do PCB EtherCAT P
EtherCAT P umożliwia wykorzystanie czterożyłowych standardowych kabli jednocześnie do transmisji danych i zasilania.
Lista produktów
Złącza do PCB EtherCAT P
Bezpłatne próbki
Zamów indywidualny zestaw próbek

Przetestuj nasze złącza do transmisji danych w praktyce. Skompletuj swój własny zestaw różnych próbek.

Zamów próbki
Wizualizacja Data Connectivity

Idealne do tych aplikacji

Sterowniki i obudowy
Kamera przemysłowa
Sterowniki silnika
Routery 5G
Zasilacze
Wyświetlacze
Bariery fotoelektryczne

Twoje korzyści

  • Rozumiemy Twoje wyzwania w zakresie nowoczesnego przesyłania danych: dzięki naszemu doświadczeniu pomożemy Ci dobrać odpowiednie rozwiązanie dla Twojego interfejsu urządzenia

  • Wyjątkowa jakość złącza do transmisji danych: dla niezawodnej, długotrwałej komunikacji z urządzeniem

  • Większy indywidualizm: stworzenie indywidualnego produktu zajmuje zaledwie kilka dni

  • Wsparcie projektowe: pliki do pobrania CAx i wysyłka próbek do szybkiego tworzenia rozwiązań z zakresu łączności

  • Nowoczesne sieci wszystkich interfejsów komunikacyjnych: ciągły rozwój asortymentu i aktualnych technologii, takich jak Ethernet jednoparowy

Inteligentne rozwiązania przyłączeniowe mają olbrzymi wpływ na koszt instalacji, konserwacji i utrzymania. Ważną rolę dla inteligentnych urządzeń odgrywają również komponenty pasywne.

Torsten Janwlecke - Phoenix Contact, Chief Operating Officer w firmie Phoenix Contact & President Business Area Device Connectors
Torsten Janwlecke, Chief Operating Officer bei Phoenix Contact & President der Business Area Device Connectors
Osoba przeglądająca broszurę

Przegląd oferty złączy do transmisji danych

Poznaj naszą ofertę niezawodnych złączy do transmisji danych do podłączania obiektowego i przyłączania urządzeń.