Komunikacja przemysłowa - od magistrali obiektowej po Ethernet przemysłowy

Komunikacja przemysłowa

Zadaniem komunikacji przemysłowej jest niezawodne przesyłanie danych z poziomu obiektu do poziomu sterowania. Kompleksowe rozwiązania z Ethernetem przemysłowym, nowoczesnymi technologiami bezprzewodowymi i cyberbezpieczeństwem zwiększają dyspozycyjność i bezpieczeństwo systemów podłączonych do sieci. Efektywną komunikację zapewniają protokoły sieciowe i systemy magistrali obiektowej, np. PROFINET, OPC UA, PROFIBUS i INTERBUS.

Kompletna sieć od poziomu obiektu do poziomu sterowania

Warunkiem cyfryzacji jest połączenie w sieć wszystkich systemów i komponentów – od czujnika po chmurę. Ethernet stał się wspólnym standardem komunikacyjnym sieci od poziomu obiektu, poprzez poziomu sterowania, po biuro (IT).

Cyfryzacja w produkcji

Cyfryzacja w produkcji

Nowe produkty

Przemysłowe moduły Wi-Fi 6

Wi-Fi 6/6E do wydajnych sieci

Moduły WLAN nowej generacji

Nowy Access Point WLAN 2300 i seria klientów WLAN 1000 z Wi-Fi 6/6E oferuje niezawodną komunikację w czasie rzeczywistym, wysoką niezawodność i obsługuje duże sieci z wieloma urządzeniami. Wi-Fi 6E wykorzystuje również nowe kanały transmisji w paśmie 6 GHz dla lepszej wydajności.

Najważniejsze cechy

  • Wi-Fi 6/6E (2,4 / 5 / 6 GHz, w zależności od wariantu i kraju)
  • Prędkość transmisji danych brutto do 2400 Mbit/s
  • Szybki roaming w aplikacjach mobilnych
  • Możliwość sterowania przez REST API
  • Maksymalne bezpieczeństwo dzięki WPA2 / WPA3
  • Ethernet 10/100/1000 Mbit/s

Korzyści

  • Wi-Fi 6 (IEEE 802.11AX) dla lepszego wykorzystania zasobów, stabilności i przepustowości sieci
  • Wi-Fi 6E z nowymi, wolnymi kanałami w paśmie 6 GHz
  • Szybka zmiana komórek WLAN dzięki oprogramowaniu optymalizującemu funkcję roamingu
  • Urządzenia klienckie WLAN obsługują wszystkie trzy pasma: 2,4 GHz, 5 GHz i nowe 6 GHz
  • Szczególnie wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki WPA 3 i projektowaniu zabezpieczeń (IEC 62443-4-1)

W automatyce przemysłowej nadal jednak często stosowane są tradycyjne magistrale obiektowe, różne protokoły i urządzenia z portem szeregowym. Dlatego firma Phoenix Contact oferuje serwery portów szeregowych i bramki, które integrują różne systemy komunikacyjne z siecią Ethernetu przemysłowego oraz konwertują i udostępniają dane.
Niezawodną sieć na poziomie obiektu i sterowania zapewniają solidne switche automatyki, które inteligentnie rozdzielają wszystkie dane w sieci. Wydajne switche backbone Switches umożliwiają łatwe połączenie z siecią IT (siecią firmową). Niezbędne bezpieczeństwo zapewniają zapory sieciowe, które gwarantują kontrolowaną i bezpieczną komunikację między segmentami sieci.

Komunikacja przemysłowa z wykorzystaniem systemów miedzianych, światłowodowych i bezprzewodowych

Komunikacja przemysłowa z wykorzystaniem systemów miedzianych, światłowodowych i bezprzewodowych

Komunikacja przemysłowa z wykorzystaniem systemów miedzianych, światłowodowych i bezprzewodowych: wszystko od jednego producenta

Jakie medium komunikacyjne jest najlepsze dla danej aplikacji? Jeśli konieczne jest pokonanie dużych odległości, to zalecane są światłowody. Jeżeli ułożenie kabli jest drogie lub niemożliwe, to przy bliskich i średnich odległościach zaleca się rozwiązania bezprzewodowe, np. WLAN, Bluetooth, Trusted Wireless i WirelessHART. W razie braku przewodów komunikacyjnych dobrą alternatywę stanowią istniejące sieci telefonii komórkowej. Firma Phoenix Contact oferuje odpowiednie komponenty do wszystkich mediów transmisyjnych: od konwertera mediów do konwersji na światłowód, przez (mobilne) moduły bezprzewodowe, po odpowiednie wtyki, kable i anteny.

Wydajne i niezawodne sieci

Wydajne i niezawodne sieci

Między komponentami systemu automatyzacji odbywa się nieustająca wymiana danych procesowych, np. wartości pomiarowych, komunikatów o stanie czy poleceń. Ponadto do systemu biurowego są przesyłane również inne informacje, np. dotyczące optymalizacji procesu lub predykcyjnego utrzymania ruchu. Aby umożliwić niezawodną wymianę coraz większych ilości danych, firma Phoenix Contact oferuje wydajne komponenty sieciowe do transmisji gigabitowej z inteligentnymi funkcjami filtrowania.
Mechanizmy redundancji, takie jak MRP, DLR, RSTP czy PRP, pozwalają na stworzenie niezawodnej sieci produkcyjnej i tym samym zwiększenie dyspozycyjności.

Kłódka symbolizująca cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo sieci

Cyberbezpieczeństwo to warunek niezawodnego działania sieci

Cyberbezpieczeństwo dla większego bezpieczeństwa sieci

Wraz z rosnącą powszechnością sieci coraz ważniejszą rolę odgrywa bezpieczeństwo sieci. Aby chronić systemy przed zagrożeniami i nieautoryzowanym dostępem, nasze komponenty obsługują różne funkcje zabezpieczające, takie jak segmentacja sieci, zapory sieciowe, bezpieczny zdalny dostęp, szyfrowanie transmisji danych, zabezpieczenia portów itp.

Jednak my podchodzimy do cyberbezpieczeństwa w sposób kompleksowy, wykraczający poza funkcje bezpieczeństwa. Zapewniamy bezpieczne projektowanie produktów, bieżące analizowanie i natychmiastowe usuwanie ewentualnych luk w zabezpieczeniach oraz dostępność niezbędnych aktualizacji przez wiele lat, oferując przy tym bezpieczne, kompleksowe rozwiązania i doradztwo.

Bezpieczne podłączenie rozproszonych stacji do sterowni

Bezpieczne podłączenie rozproszonych stacji do sterowni

Zdalne serwisowanie przez internet i chmurę

Bezpośredni dostęp do rozproszonych na całym świecie urządzeń przemysłowych umożliwia szybkie i efektywne przeprowadzanie przeglądów i prac serwisowych. Można wykorzystać do tego istniejące przewody lub komunikować się przez globalną sieć telefonii komórkowej. W ofercie Phoenix Contact znajdziesz odpowiednie rozwiązanie do każdej aplikacji: od routerów DSL, LAN i routerów sieci komórkowej po ekstendery magistrali obiektowej i ekstendery ethernetowe. Phoenix Contact oferuje produkty wyposażone w najnowocześniejsze mechanizmy bezpieczeństwa, takie jak VPN, szyfrowanie IPsec czy zintegrowana zapora sieciowa, aby chronić połączenia sieciowe przed zakłóceniami i manipulacjami.

Pracownik działu obsługi klienta w słuchawkach przy komputerze

Skorzystaj z naszego doradztwa – osobiście lub telefonicznie

Możesz liczyć na naszą pomoc Wsparcie przy planowaniu i uruchomieniu sieci

Od projektu sieci i jej uruchomienia, po bieżącą obsługę techniczną – nasi eksperci oferują profesjonalne wsparcie. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w dziedzinie automatyki przemysłowej znamy stojące przed Tobą wyzwania i możemy doradzić Ci w kwestii nowych technologii Industry 4.0 oraz norm dotyczących zabezpieczeń. Dla Twoich pracowników możemy również zorganizować szkolenia na temat Ethernetu przemysłowego zwiększające świadomość zagrożeń i uczące prawidłowej obsługi naszych produktów.

Logo LinkedIn

LinkedIn: Komunikacja przemysłowa i cyberbezpieczeństwo Zostań teraz częścią naszej społeczności!

Przemysłowe sieci komunikacyjne pozwalają na niezawodne przesyłanie danych z obiektu do poziomu sterowania do chmury. Na naszej stronie LinkedIn Komunikacja przemysłowa i cyberbezpieczeństwo znajdziesz ciekawe informacje na temat dostępności sieci, cyberbezpieczeństwa, zdalnego serwisowania i wiele innych. Zostań częścią naszej społeczności!