Kabel światłowodowy PROFINET z włókien polimerowych, dupleks 980 µm / 1000 µm, wersja ciężka do układania w urządzeniach i maszynach stacjonarnych, na metry bez wtyków
Kabel na metry do zastosowań miedzianych i światłowodowych
Dzięki wielkiej różnorodności rodzajów naszych kabli na metry można realizować różne aplikacje. Okablowanie można realizować dokładnie według swoich potrzeb – w połączeniu ze złączami i rozdzielaczami do samodzielnego montażu firmy Phoenix Contact można w łatwy sposób uzyskać kable o indywidualnej długości.
Produkt na metry, Krążek kabla, PUR bez halogenów, czarno-szary (RAL 7021), 4-żyłowy, kolor pojedynczych żył: brązowy, biały, niebieski, czarny, długość kabla: 100 m
Produkt na metry, Krążek kabla, PUR bez halogenów, czarno-szary (RAL 7021), 3-żyłowy, kolor pojedynczych żył: brązowy, niebieski, czarny, długość kabla: 100 m
Produkt na metry, Kabel do transmisji danych, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), ekranowany, PUR bez halogenów, zielony RAL 6018, 4-żyłowy (1x4xAWG22/7, SF/TQ), kolor pojedynczych żył: biały, żółty, niebieski, pomarańczowy, długość kabla: Wolne wejścia (110,0 ... 500,0 m), Dostawa na bębnie kablowym w maksymalnie dwóch odcinkach (szczegóły: patrz parametry techniczne)
Produkt na metry, Przewód magistrali, PROFIBUS (12 Mbit/s), ekranowany, PVC FR VI/PCW, fioletowy, 2-żyłowy (1x2xAWG22/1), kolor pojedynczych żył: czerwony, zielony, długość kabla: wolne wejścia (1,0 ... 1000,0 m)
Produkt na metry, Przewód magistrali, CANopen®, DeviceNet™, ekranowany, PUR bez halogenów, fioletowy RAL 4001, 4-żyłowy (2xAWG24/19+2xAWG22/19), kolor pojedynczych żył: czerwono-czarny, niebiesko-biały, długość kabla: Wolne wejścia (0,5 ... 400 m)
Produkt na metry, Krążek kabla, PUR bez halogenów, czarno-szary (RAL 7021), 3-żyłowy, kolor pojedynczych żył: czarny 1, czarny 2, zielono/żółty, długość kabla: 100 m
Kabel z włóknami polimerowymi PROFINET, dupleks 980/1000 µm, wersja ciężka bardzo giętka, do przeciągania POF, wyrób na metry bez wtyku
Produkt na metry, Krążek kabla, ekranowany, PUR bez halogenów, czarno-szary (RAL 7021), 3-żyłowy, kolor pojedynczych żył: brązowy, niebieski, czarny, długość kabla: 100 m
Przewód zbiorczy do puszki czujnika / urządzenia wyk., bez przewodu PE, nieekranowany, materiał PUR/PVC, 18-polowy, 16 x 0,34 mm2 i 2 x 0,75 mm2, długość: 50 m
Korzyści
- Elastyczne zamawianie – możliwość zamówienia również niewielkich długości
- Łatwe rozwijanie ze szpuli przy bardzo długich kablach
- Szeroki wybór – odpowiedni kabel do każdej aplikacji
Kable miedziane na metry
Kable miedziane firmy Phoenix Contact są dostępne w wersjach o różnej liczbie żył i różnych przekrojach w indywidualnych długościach od 0,2 m do 1000 m.
- Typ przewodu PUR bezhalogenowy
- Typ przewodu PUR/PCW
- Typ przewodu PCW
- Typ przewodu PUR POWER
Nasze złącza do samodzielnego montażu umożliwiają elastyczne dostosowanie długości przewodu do indywidualnych potrzeb.
Kable światłowodowe na metry
Kable i systemy przyłączeniowe firmy Phoenix Contact oferują rozwiązania do różnych zastosowań, np. automatyki przemysłowej, centrów obliczeniowych czy instalacji budynków.
- Polymer Optical Fiber (POF) do maks. 100 Mb/s
- Polymer Cladded Fiber (PCF) do maks. 1 Gb/s
- Glas Optical Fiber (GOF) wielomodowe do 10 GB/s
- Glas Optical Fiber (GOF) jednomodowe do 40 Gb/s