Rozwiązania dla kolejnictwa

Od 100 lat wspieramy naszych klientów jako niezawodny partner przemysłu kolejowego. Pierwszym sprzedawanym przez nas produktem już w roku 1923 był osprzęt trakcyjny. Możesz liczyć na nas również w przyszłości: oferujemy inteligentne rozwiązania dla kolejnictwa, które umożliwiają bezpieczną eksploatację i cyfryzację infrastruktury kolejowej.
ICE przejeżdżający przez dworzec

Z praktyki


Nasze Railway Competence Center Produkty Phoenix Contact w realnych warunkach aplikacji kolejowych

Railway Competence Center zostało utworzone w siedzibie Phoenix Contact, aby zaprezentować nasze produkty dla kolejnictwa w realnych warunkach aplikacji. Dotyczy to elementów infrastruktury kolejowej, takich jak sygnalizacja, napęd zwrotnicy czy czujnik koła. Zadania sterowania są symulowane w rozdzielni, aby móc ich doświadczyć na własne oczy. Tutaj dowiesz się, jak samodzielnie korzystać z produktów Phoenix Contact i możesz porozmawiać o wyzwaniach branży kolejowej z naszymi ekspertami. W razie zainteresowania skontaktuj się z nami.

Burza na stacji kolejowej

Scheidt & Bachmann wykorzystuje CLIXTRAB do ochrony przed przepięciami w technologii sterowania i bezpieczeństwa

Zmieniona dyrektywa DB RIL 819.0808 stawiają wysokie wymagania dotyczące koncepcji ochrony przed przepięciami w nastawniach elektronicznych i cyfrowych. Producent systemów sygnalizacyjnych Scheidt & Bachmann wykorzystuje ochronę przed przepięciami CLIXTRAB firmy Phoenix Contact.

Aby nie tracić czasu podczas licznych elektrycznych operacji podłączania i odłączania wykonywanych w ramach testów i symulacji, zdecydowaliśmy się na metodę bezpośredniego montażu Push-in firmy Phoenix Contact.

Rudolf Mühlenbein - Voestalpine Signaling, Badania i rozwój
Rudolf Mühlenbein z firmy Voestalpine Signaling
Metoda bezpośredniego montażu Push-in firmy Phoenix Contact w systemie diagnostyki Voestalpine

Firma Voestalpine Signaling postawiła na złączki szynowe Push-in dla większego bezpieczeństwa w transporcie szynowym

Oszczędność czasu i łatwa obsługa były decydującymi kryteriami dla Voestalpine Signaling przy wyborze odpowiedniej techniki przyłączeniowej dla swoich systemów diagnostycznych w transporcie kolejowym. Dowiedz się, w jaki sposób Voestalpine pokonało wyzwania w zakresie bezpieczeństwa i dopuszczenia oraz dlaczego współpraca z Phoenix Contact stała się ważną częścią ich rozwiązania.

Podstawowa wiedza z zakresu technologii kolejowej


Railway Guide
Przewodnik EN 45545 – Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych

Prawidłowe stosowanie norm i standardów stanowi podstawę sprawnego funkcjonowania kolei. Jedną z ważnych norm jest EN 45545, która reguluje kwestie ochrony przeciwpożarowej w pojazdach szynowych. Aby przybliżyć tę ważną dla kolejnictwa normę, stworzyliśmy ten przewodnik ze szczególnym uwzględnieniem „wyposażenia elektrotechnicznego”. Tutaj znajdziesz podstawowe informacje na temat normy EN 45545, EN 45545-2 oraz wymagań dotyczących komponentów elektrycznych. Zawiera ważne informacje na temat weryfikacji i oceny ochrony przeciwpożarowej.

Pobierz
Strona tytułowa przewodnika na temat EN 45545 Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych z naciskiem na „Wyposażenie elektrotechniczne”

Napięcie zakłócające Zrozumienie i obliczanie napięcia zakłócającego

W tym filmie chcielibyśmy przedstawić podstawy technologii kolejowej. Dowiedz się więcej o obliczaniu napięcia zakłócającego indukowanego w kablach ułożonych obok toru. Umożliwia to ocenę wpływu na aplikację i określenie środków zapewniających bezpieczne i niezawodne operacje kolejowe.