Rozwiązania dla Power-to-X

Zautomatyzuj, zelektryfikuj i zdigitalizuj swoje instalacje do produkcji zielonego wodoru i Power-to-X w sposób wydajny i bezpieczny dzięki naszym zintegrowanym rozwiązaniom.
Linia elektrolizy i wiatrak z dwoma osobami

Inteligentne rozwiązania wodorowe w całym łańcuchu produkcyjnym

Power-to-X umożliwia ukierunkowaną transformację energochłonnych sektorów – od elektrolizy po ogniwa paliwowe. Nadwyżki energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii są przekształcane w inne formy energii.
Dzięki naszym rozwiązaniom i produktom zapewniamy inteligentne sieci procesów. Poznaj odpowiednie zastosowania, a także praktyczne przykłady zrównoważonej przyszłości energetycznej dzięki zielonemu wodorowi.

E-paper Power-to-X

Przeczytaj e-paper W kompaktowej formie: Poznaj rozwiązania. Kształtowanie przyszłości z zielonym wodorem

  • Kompleksowe podejście do technologii Power-to-X: Od elektrolizy po ogniwa paliwowe: Dowiedz się, jak dzięki inteligentnym rozwiązaniom można zautomatyzować i zdigitalizować cały łańcuch produkcyjny.

  • Wydajne i bezpieczne: Odkryj nasz otwarty układ sterowania, a także nasze portfolio usług bezpieczeństwa i usług w chmurze dla inteligentnej i bezpiecznej eksploatacji instalacji produkcji wodoru.

  • Praktyczne i prawdziwe: Dowiedz się z prawdziwych projektów, w jaki sposób Power-to-X jest już wdrażany w codziennym życiu.

Twój osobisty konsultant

Thomas Oesselke
Thomas Oesselke
Business Development Manager Power-to-X
„Chętnie wesprę Cię na drodze do przyszłości neutralnej pod względem emisji CO₂ na wszystkich etapach projektu – od projektu po wdrożenie”.

Efektywne sterowanie i bezpieczna eksploatacja Power-to-X


Ludzie przed szafą sterowniczą

Inteligentna eksploatacja systemów

Dane operacyjne, zużycie energii czy komunikaty alarmowe – oferujemy zintegrowane rozwiązania do rejestrowania, przesyłania i analizowania danych. Zapewnia to przejrzystość danych, a jednocześnie umożliwia zwiększenie wydajności dzięki inteligentnemu wykorzystaniu danych, np. poprzez konserwację profilaktyczną. Nasze inteligentne rozwiązania umożliwiają zdalny dostęp i zdalne serwisowanie oraz zapewniają rygorystyczne koncepcje redundancji. Aby nasi klienci mieli jak najmniej pracy ze sterowaniem i monitorowaniem.

 Dwie osoby przed szafą sterowniczą przy ciężarówce wodorowej

Zapewnienie zgodności systemu

Duża część gospodarki wodorowej podlega rozporządzeniom KRITIS dotyczącym infrastruktury krytycznej. Ponadto coraz większa powszechność sieci wymaga wspólnego podejścia do kwestii bezpieczeństwa, zabezpieczeń i ochrony przeciwwybuchowej. Oferujemy kompleksowe rozwiązania i usługi w celu zminimalizowania ryzyka związanego z bezpieczeństwem i odpowiedzialnością oraz zapewnienia wydajności systemu.

Power-to-X jest kluczowym elementem transformacji energetycznej. Do bezpiecznej eksploatacji systemów o wysokiej dostępności konieczne są modułowe i otwarte technologicznie koncepcje elektryfikacji, sieci i automatyzacji – a my je dostarczamy.

Mathias Füller - Phoenix Contact, Wiceprezes VMM Process Industry
Mathias Füller

Pytania i odpowiedzi dotyczące zielonego wodoru Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące wodoru, skorzystaj z naszego formularza kontaktowego, aby nasi eksperci mogli szybko Ci pomóc.

Instalacja Power-to-X
Symbol Power-to-X
Wizualizacja koncepcji Power-to-X z liniami elektrolizy, stacjami tankowania wodoru, rurociągami i stacjonarnymi ogniwami paliwowymi
Instalacja Power-to-X

Power-to-X to kluczowa technologia dla zrównoważonej transformacji energetycznej. Nadwyżki energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, takich jak wiatr lub słońce, są przekształcane w inne użyteczne formy energii. Wykorzystywana jest tu elektroliza, w której woda rozszczepiana jest na wodór i tlen. Wytworzony wodór może być wykorzystywany bezpośrednio lub przetwarzany na inne paliwa, takie jak metan lub metanol. Energia odnawialna jest nie tylko możliwa do przechowywania, ale może być również wykorzystywana w różnych sektorach codziennego życia, takich jak transport ciężarowy czy przemysł.

Więcej na temat Power-to-X
Symbol Power-to-X

„X” w Power-to-X oznacza różne formy, w jakie można przekształcić energię elektryczną. Na przykład możliwa jest konwersja na ciepło (Power-to-Heat), surowce chemiczne (Power-to-Chemicals) lub paliwa syntetyczne (Power-to-Fuel). Sektory, które są szczególnie trudne do elektryfikacji, mogą zatem zostać włączone do zrównoważonej transformacji energetycznej.

Wizualizacja koncepcji Power-to-X z liniami elektrolizy, stacjami tankowania wodoru, rurociągami i stacjonarnymi ogniwami paliwowymi

Jest to wodór produkowany bezemisyjnie w procesie elektrolizy z wykorzystaniem energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W sektorze Power-to-X zielony wodór znacząco przyczynia się do dekarbonizacji sektorów, które wcześniej były bardziej zależne od paliw kopalnych.

Więcej o zielonym wodorze