Komponenty do automatyki budynkowej

Automatyka budynkowa

Centralnie monitoruj, kontroluj i optymalizuj automatykę budynkową – dzięki nowoczesnym jednostkom sterującym, elastycznemu systemowi zarządzania budynkiem i oprogramowaniu analitycznemu w chmurze. Zachęcamy do skorzystania z naszej kompleksowej oferty w zakresie energooszczędnej infrastruktury budynków.

Nowe produkty

Moduł DALI do sterowania budynkiem
PLCnext Control serii Catan
Moduł we/wy do sterowania budynkiem
Sterowanie budynkiem ILC 2250 BI

Moduł DALI do sterowania budynkiem

Obsługa wielu urządzeń nadrzędnych zgodnie ze standardem DALI-2

Moduł rozszerzeń uzupełnia system sterowania budynkiem z rodziny produktów Catan o cztery linie dla urządzeń wykonawczych i czujników DALI. Moduł zawiera również osiem wyjść cyfrowych, które mogą być alternatywnie używane jako wejścia. Urządzenie do montażu na szynie DIN ma szerokość zaledwie 6 DU – jest bardzo kompaktowe, jak cała seria Catan.

Najważniejsze cechy

  • Moduł dla 4 niezależnych linii DALI
  • Możliwość integracji czujników DALI w trybie Multi-Master
  • Certyfikat DiiA
  • Zintegrowany zasilacz magistrali DALI
  • 8 wyjść cyfrowych, które można skonfigurować alternatywnie jako wejścia
  • Obudowa do montażu na szynie DIN o szerokości 6 DU jak wszystkie moduły Catan
  • Dołączany ekran dotykowy

Korzyści

  • Oszczędność miejsca i kosztów dzięki wysokiej gęstości wejść/wyjść
  • Integracja dużej liczby urządzeń DALI (maks. 256 urządzeń wykonawczych i 252 czujników)
  • Wydajna magistrala rozszerzeń przez Ethernet jednoparowy umożliwia również instalację rozproszoną
  • Wsparcie przy uruchamianiu i konserwacji dzięki podłączanemu wtykowo wyświetlaczowi do obsługi lokalnej
  • Koncepcja zrównoważonego rozwoju Cradle to Cradle uwzględniona w projekcie

Nowa generacja sterowania budynkiem

Elastyczna platforma dla automatyki budynkowej

Modułowy sterownik do montażu na szynie DIN oferuje maksymalną elastyczność w zakresie sprzętu i oprogramowania. Specjalne aplikacje z PLCnext Store, konfigurowalne wejścia/wyjścia, liczne interfejsy i moduły rozszerzeń sprawiają, że jest to idealna platforma dla inteligentnych budynków.

Najważniejsze cechy

  • Kompaktowe urządzenie do montażu na szynie DIN
  • Zintegrowane wejścia/wyjścia i interfejsy Ethernet, RS-485, KNX i USB
  • Podłączenie do 16 modułów we/wy przez Ethernet jednoparowy
  • Dołączany ekran dotykowy
  • Instalacja aplikacji z PLCnext Store
  • Cyberbezpieczeństwo w projektowaniu: bezpieczny rozruch, podpisane oprogramowanie sprzętowe, CRA-ready

Korzyści

  • Doskonała integracja z KNX i podstawa profesjonalnych projektów inteligentnych budynków dzięki aplikacji IP Symcon (PLCnext Store)
  • Otwarta platforma automatyzacji do tworzenia oprogramowania przez zewnętrznych dostawców
  • Otwarta i przyszłościowa technologia zapewniająca długoterminowe bezpieczeństwo inwestycji
  • Maksymalna elastyczność sterowania, wizualizacji i rejestrowania danych
  • Koncepcja zrównoważonego rozwoju Cradle to Cradle uwzględniona w projekcie

Moduł we/wy do sterowania budynkiem

24 we/wy do sygnałów analogowych i cyfrowych

Moduł rozszerzeń uzupełnia system sterowania budynkiem z rodziny produktów Catan o 24 konfigurowalne elastycznie kanały I/O do sygnałów analogowych i cyfrowych. Urządzenie do montażu na szynie DIN ma szerokość zaledwie 6 DU – jest bardzo kompaktowe, jak cała seria Catan.

Najważniejsze cechy

  • Uniwersalne kanały we/wy dla szerokiego zakresu funkcji
  • 8 kanałów dla wejść uniwersalnych
  • 8 kanałów do wyjść uniwersalnych do 0 ... 10 V lub sygnałów cyfrowych
  • 16 kanałów do wyjść cyfrowych
  • 24 kanały do wejść cyfrowych i funkcji licznika
  • Dołączany ekran dotykowy

Korzyści

  • Oszczędność miejsca i kosztów dzięki wysokiej gęstości wejść/wyjść i elastycznej konfigurowalności
  • Sterowanie analogowymi urządzeniami wykonawczymi, takimi jak zawory i wentylatory z interfejsem 0 ... 10 V
  • Wydajna magistrala rozszerzeń przez SPE (Ethernet jednoparowy) umożliwia instalację rozproszoną
  • Wsparcie przy uruchamianiu i konserwacji dzięki podłączanemu wtykowo wyświetlaczowi do obsługi lokalnej

Sterownik do centralnej automatyki budynkowej

Gdy niezawodność ma wysoki priorytet

Do realizacji złożonych projektów z wymaganiami CRA rodzina produktów ILC 2x50 BI została rozszerzona o mocniejszą klasę mocy. Dzięki maksymalnie 63 modułom rozszerzeń we/wy system sterowania budynkiem jest idealny do automatyzacji systemów podstawowych lub całych pięter.

Najważniejsze cechy

  • Czterordzeniowy procesor z większą ilością pamięci
  • Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa
  • Wbudowany 4-portowy switch Ethernetowy
  • Możliwość przyłączenia maks. 63 modułów we/wy
  • Programowanie za pomocą Emalytics i Niagara Framework®
  • Zintegrowany serwer WWW
  • 2 złącza USB typu C

Korzyści

  • Przyszłościowy dzięki zwiększonej mocy obliczeniowej
  • Pełne bezpieczeństwo, ponieważ spełnione są wymagania Cyber Resilience Act (CRA)
  • Możliwość integracji protokołów IoT i protokołów budynku
  • Prosty zamiennik ILC 2050 BI (-L) do modernizacji

Systemy sterowania budynkiem i moduły rozszerzeń


Systemy sterowania budynkiem

Sterowniki do automatyki pomieszczeń i automatyki budynkowej

Odkryj nasze jednostki sterujące do cyfryzacji istniejących lub nowych budynków. Dowiedz się więcej o zrównoważonej integracji systemowej podstawowych instalacji i innowacyjnych technologiach w automatyzacji pomieszczeń.

System zarządzania budynkiem (BMS)


Zrzut ekranu Emalytics

System zarządzania automatyką budynkową

Dowiedz się, jak możesz wykorzystać nasz system zarządzania budynkiem Emalytics oparty na Niagara Framework®, aby inteligentnie połączyć w sieć i kompleksowo analizować swoje obiekty, systemy i branże.

Partnerstwo Logo Niagara Framework® i Tridium

Szukasz odpowiedniego partnera Niagara Framework®?

Partner "Powered by Niagara" oznacza ścisłą współpracę pomiędzy Tridium i Phoenix Contact w zakresie rozwoju sprzętu i oprogramowania dla automatyki budynkowej opartej na otwartym Niagara Framework®. Dodatkowo Platynowe Partnerstwo to najwyższe wyróżnienie w programie "Growth Partner Program (GPP)" Tridium, które podkreśla wspólny sukces.

Korzyści z naszego partnerstwa

  • Zwiększ wydajność swoich projektów dzięki naszym ekskluzywnym bibliotekom oprogramowania i programom szkoleń
  • Możesz również wykorzystać nasze innowacyjne układy sterowania do płynnej integracji oprogramowania innych partnerów w ramach Niagara Framework®
  • Jesteśmy jednym z największych partnerów w sieci, oferującym kompleksowe portfolio produktów, od zasilaczy po koncepcje cyberbezpieczeństwa
Obsługa budynku w oparciu o dane
Łatwa cyfryzacja budynków dzięki naszemu rozwiązaniu w chmurze

Dzięki naszej chmurze inteligentnego budynku możesz znacznie obniżyć bieżące koszty operacyjne, zwiększyć wydajność budynku i zachować elastyczność po stronie systemu.

Poznaj rozwiązania
Obsługa systemu sterowania budynkiem za pomocą tabletu