Lampy sygnalizacyjne

Lampy sygnalizacyjne

Nasza szeroka oferta obejmuje kompaktowe lampki sygnalizacyjne w dwóch konstrukcjach, które służą jako wskaźniki do sygnalizacji funkcjonalnej. Oferujemy również klasyczne, modułowe mechanicznie kolumny sygnalizacyjne oraz konfigurowalne kolumny sygnalizacyjne z IO-Link, które są zwykle stosowane w zespołach maszyn. Wszystkie nasze rodziny produktów mają niezawodną sygnalizację i są bardzo wytrzymałe.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje na temat produktów

Wysoka dyspozycyjność dzięki jednoznacznej sygnalizacji

Zwiększ dyspozycyjność swoich maszyn, urządzeń i systemów. Za pomocą lamp sygnalizacyjnych o dwóch różnych konstrukcjach lub modułowych, konfigurowalnych kolumn sygnalizacyjnymi można jednoznacznie sygnalizować stan maszyn i urządzeń.

  • Niewielkie koszty instalacji dzięki montażowi bez użycia narzędzi oraz różnym możliwościom montażu
  • Duża różnorodność sygnałów pozwalająca na dobór właściwego sygnału dla danej sytuacji
  • Szybka zmiana układu kolumny sygnalizacyjnej dzięki modułowej konstrukcji
  • Szerokie pole zastosowania dzięki dopuszczeniu UL

Nowe produkty

Kolumny sygnalizacyjne z 9 i 15 segmentami świetlnymi
Lampy sygnalizacyjne w postaci małych punktów i wież

Konfigurowalna kolumna sygnalizacyjna z IO-Link

Sygnalizacja indywidualna

Nowe kolumny sygnalizacyjne wykorzystują IO-Link do przekazywania informacji o stanie maszyny i systemu w indywidualnie regulowanych kolorach i dźwiękach. Kolumny sygnalizacyjne są dostępne w dwóch rozmiarach z 9 lub 15 segmentami. Solidna konstrukcja umożliwia wykorzystanie w wielu zastosowaniach.

Najważniejsze cechy

  • Tryb sygnalizatora ulicznego, Autoscale i poziomu lub tryb indywidualny
  • Komunikacja IO-Link
  • Dziesięć różnych dźwięków sygnału
  • Spektrum kolorów RGB
  • Technika przyłączeniowa M12, 4-pinowa
  • 9 lub 15 segmentów z lub bez elementu akustycznego

Korzyści

  • Wysoka elastyczność dzięki niestandardowym konfiguracjom w kompaktowej kolumnie
  • Prosta parametryzacja w PLCnext Engineer
  • Wyraźna sygnalizacja dzięki jednorodnemu obrazowi świetlnemu i światłu na całej powierzchni
  • Wytrzymała konstrukcja przemysłowa do pracy w trudnych warunkach

Lampy sygnalizacyjne do inteligentnych zastosowań

Sygnalizacja jednostek funkcjonalnych

Lampy oferują konstrukcję zorientowaną na zastosowanie w dwóch kompaktowych wersjach, które zostały specjalnie opracowane do montażu M22. Różne sygnalizacje są sterowane łatwo za pomocą wielokolorowych diod LED przy użyciu kombinacji bitów.

Najważniejsze cechy

  • Wielokolorowe i wielofunkcyjne
  • Przycisk dotykowy odporny na zużycie
  • Instalacja M22 i złącze M12
  • Pierwszorzędna trwałość koloru
  • 2 konstrukcje
  • Tryb ECO

Korzyści

  • Przejrzysta i niezawodna sygnalizacja zwiększa dyspozycyjność systemu
  • Oszczędność kosztów dzięki prostej instalacji
  • Szeroki zakres zastosowań (wizualnych i akustycznych) dzięki zharmonizowanemu portfolio produktów
  • Kompaktowa konstrukcja umożliwia instalację w ograniczonych przestrzeniach

Sygnalizacja zorientowana na funkcje
Lampy sygnalizacyjne – PSD-SL

Wielokolorowe lampy sygnalizacyjne LED w obudowie IP66/67 ze złączem M12 do montażu wpuszczanego. Dwie konstrukcje do montażu na zewnątrz lub wewnątrz urządzenia lub maszyny.

Do produktów
Lampa sygnalizacyjna w wersji Point zainstalowana w maszynie
Rodzina produktów – lampy sygnalizacyjne
Widok z boku montażu wersji Point i Tower
Lampa sygnalizacyjna, wieża z ikonami deszczu i słońca
Lampa sygnalizacyjna w wersji Tower zamontowana w maszynie
Rodzina produktów – lampy sygnalizacyjne

Lampy sygnalizacyjne PSD-SL to inteligentne wskaźniki LED do wyświetlania stanu w różnych aplikacjach, takich jak maszyny, pojazdy AGV lub roboty serwisowe. Lampy są dostępne w dwóch wersjach: punktowej i wieżowej, w wersji trzy- lub siedmiokolorowej oraz z różnymi animacjami, takimi jak światło ciągłe, migające, zmiana koloru i światło błyskowe. Umożliwia to zdefiniowanie i zrealizowanie różnych scenariuszy dla każdej aplikacji.

Widok z boku montażu wersji Point i Tower

Przewidziano łatwy montaż wpuszczany M22 lub za pomocą metalowego wspornika dostępnego jako akcesoria. W zestawie znajdują się niezbędne materiały montażowe, takie jak nakrętka mocująca M22, podkładka zabezpieczająca i uszczelka płaska. Lampy podłącza się za pomocą 5-pinowego złącza M12 z kodowaniem A.

Lampa sygnalizacyjna, wieża z ikonami deszczu i słońca

Solidna konstrukcja wskaźników LED umożliwia szeroki zakres zastosowań, nie tylko w pomieszczeniach, ale także na zewnątrz. Świadczy o tym na przykład rozszerzony zakres temperatur otoczenia od -40 do +70 °C. Lampy spełniają wymagania stopni ochrony IP66, IP67, IP69 oraz stopnia ochrony IP6K9K dla maszyn budowlanych. Posiadają również klasyfikację UL typu 4/4X, szczególnie do użytku na zewnątrz.

Lampa sygnalizacyjna w wersji Tower zamontowana w maszynie

Inteligentne lampy sygnalizacyjne LED PSD-SL zapewniają czytelną sygnalizację zoptymalizowaną pod kątem danego zastosowania. Dzięki kompaktowej konstrukcji mogą być montowane w pobliżu funkcji (close-to-function), której stan ma być sygnalizowany. Umożliwia to jasną kategoryzację, pozwala uniknąć nieporozumień i przekazuje jasne instrukcje.

Przegląd portfolio

Przegląd różnych konstrukcji i funkcji

Lampa sygnalizacyjna mała
Lampa sygnalizacyjna duża
Lampa sygnalizacyjna z funkcją dotykową
Akustyczne urządzenie sygnalizacyjne
Lampa sygnalizacyjna mała

PSD-SL ... -P

Lampa sygnalizacyjna duża

PSD-SL ... -T

Lampa sygnalizacyjna z funkcją dotykową

PSD-SL RGB/TB-P

Akustyczne urządzenie sygnalizacyjne

PSD-SL AE-P

Liczba kolorów 3 albo 7 3 albo 7 6 brak
Funkcje Światło ciągłe, zmiana koloru, miganie, światło błyskowe Światło ciągłe, zmiana koloru, miganie, światło błyskowe Wejście dotykowe, światło ciągłe, miganie, światło pulsujące Sygnał akustyczny
Konstrukcja Point Tower Point Point
Wysokość (po zamontowaniu) 34 mm 108 mm 34 mm 24 mm
Sygnalizacja zorientowana na funkcje
Konfigurowalne kolumny sygnalizacyjne – PSD-SC

Kolumny sygnalizacyjne z IO-Link są dostępne w dwóch długościach. Oferują one różne tryby sygnalizacji w kolorach RGB, takie jak sygnalizacja świetlna i sygnalizacja poziomu napełnienia. Wytrzymałe i odpowiednie do użytku wewnątrz i na zewnątrz.

Do produktów
Świecąca się na zielono kolumna sygnalizacyjna w maszynie
Trzy kolumny sygnalizacyjne w różnych kolorach
Kolumny sygnalizacyjne w różnych kolorach
Kolumna sygnalizacyjna z ilustracją fal akustycznych
Kolumna sygnalizacyjna z logo IO-Link i PLCnext Engineer
Kolumna sygnalizacyjna z ikonami pogody dla słońca i deszczu
Trzy kolumny sygnalizacyjne w różnych kolorach

Nowa rodzina produktów PSD-SC składa się z wariantów o dwóch różnych wysokościach. Dostępne z 9 lub 15 segmentami, z elementem akustycznym lub bez, wszystkie wyposażone w interfejs IO-Link. Perfekcyjne rozwiązanie do każdego zastosowania.

Kolumny sygnalizacyjne w różnych kolorach

Szeroki zakres trybów sygnalizacji otwiera liczne możliwości zastosowań. Tryb Autoscale oferuje oświetlenie całej powierzchni oprawy oświetleniowej i automatyczny podział powierzchni na maksymalnie pięć poziomów. Tryb sygnalizacji ulicznej umożliwia ustawienie klasycznej kolumny sygnalizacyjnej. Tryb poziomu napełnienia sygnalizuje poziom jako wartość procentową. W trybie indywidualnym można parametryzować wszystkie segmenty (9 lub 15). Można wybrać dowolny kolor sygnału.

Kolumna sygnalizacyjna z ilustracją fal akustycznych

Dostępne również z elementem akustycznym: Indywidualna regulacja sygnalizacji akustycznej oferuje szeroki zakres opcji. Dziesięć różnych tonów i sześć różnych rodzajów dźwięku gwarantuje szybką i skuteczną transmisję informacji, nawet w głośnym otoczeniu. Rozwiązanie to doskonale dostosowuje się do każdej aplikacji.

Kolumna sygnalizacyjna z logo IO-Link i PLCnext Engineer

Proste połączenie z masterami IO-Link umożliwia bezproblemową integrację z oprogramowaniem, takim jak oprogramowanie do programowania PLCnext Engineer firmy Phoenix Contact. Parametryzacja odbywa się wygodnie za pośrednictwem IO-Link i oferuje szeroki zakres opcji dostosowywania sygnalizacji wizualnej i dźwiękowej.

Kolumna sygnalizacyjna z ikonami pogody dla słońca i deszczu

Konfigurowalna kolumna sygnalizacyjna PSD-SC imponuje wyjątkowymi funkcjami zapewniającymi niezawodne działanie. Dzięki wysokiemu stopniowi ochrony do IP69K idealnie nadaje się do wymagających środowisk. Dzięki UL Type Rating 4x może być używana również na zewnątrz. Odporność na wpływy mechaniczne gwarantuje certyfikat IK08.

Klasyczna sygnalizacja
Modułowe kolumny sygnalizacyjne – PSD-S i PSD-S 50

Kolumna sygnalizacyjna o średnicy 50 mm oszczędza miejsce i jest łatwa w montażu, natomiast wersja 70 mm oferuje więcej funkcji. Obie są mechanicznie modułowe, łatwe w obsłudze i oferują sygnały wizualne i dźwiękowe. Szeroka gama akcesoriów ułatwia instalację.

Do produktów
Kolumny sygnalizacyjne z modułami o średnicy 50 mm i 70 mm
Kolumny sygnalizacyjne o średnicy 50 mm

Ekonomiczna i kompaktowa kolumna o średnicy 50 mm

Niedroga kolumna sygnalizacyjna LED PSD-S 50 wyróżnia się ciekawą stylistyką przemysłową i nadaje się idealnie do kompaktowych maszyn. Dzięki innowacyjnej koncepcji oprzewodowania poszczególne elementy świetlne można umieścić w dowolnej kolejności.

  • Niezawodność w trudnych warunkach przemysłowych dzięki wysokiemu stopniowi ochrony
  • Szybki montaż dzięki połączeniu bagnetowemu
Kolumny sygnalizacyjne o średnicy 70 mm

Wszechstronne i funkcjonalne kolumny o średnicy 70 mm

Modułowe kolumny sygnalizacyjne PSD-S pozwalają na elastyczne łączenie ze sobą optycznych i akustycznych elementów sygnalizacyjnych według indywidualnych potrzeb. Modułowa budowa umożliwia montaż dodatkowych elementów również w późniejszym czasie. Poszczególne elementy kolumny łączy się błyskawicznie mechanicznie i elektrycznie dzięki połączeniu bagnetowemu.

  • Duży wybór elementów optycznych i akustycznych
  • Sterowanie przez interfejs IO-Link
  • Niezawodność w trudnych warunkach przemysłowych dzięki wysokiemu stopniowi ochrony
  • Szybki montaż dzięki połączeniu bagnetowemu