Relés de protección para la protección fiable de la red

Relés de protección

Nuestra amplia cartera de tecnología de protección permite una disponibilidad fiable de la red en los márgenes de tensión de 10 kV a 110 kV. Los equipos de mando y control son aptos, entre otras cosas, para barras colectoras sencillas y dobles, en forma de estrella, en forma de anillo o enmalladas. Esto permite el empleo en redes puestas a tierra aisladas, compensadas, rígidas y de baja impedancia.

Relés de protección para una protección de la red fiable

Resumen de sus ventajas Relés de protección digitales para una protección de la red inteligente

  • Gran gama de funciones con funciones de protección, control y medición en un diseño compacto
  • Manejo intuitivo a través del frontal claro del equipo y posibilidades de parametrización sencillas
  • Larga vida útil gracias a la ausencia de baterías y al consumo de energía extremadamente bajo
  • Cumple los requisitos de seguridad de la tecnología de la información según el Whitepaper BDEW

¿Qué relé de protección me conviene?


Relé de protección de la familia de productos KOMBISAVE+ en una pared

Protección de la red inteligente con KOMBISAVE+

Los relés de protección de la familia de productos KOMBISAVE+ son perfectos para el empleo en la red de distribución. En las instalaciones de conmutación con barra colectora sencilla o doble, se pueden proteger los motores, los transformadores, los cables y las líneas.
Los equipos incluyen una amplia gama de funciones desde la protección contra sobrecorriente hasta la compensación de energía reactiva en baja tensión, la protección de distancia y la protección diferencial de cables, la prueba síncrona y la reconexión automática.

Protección de la red alimentada con corriente del transformador con el POWERSAVE

Protección de la red alimentada con corriente del transformador con el POWERSAVE

POWERSAVE es un relé de protección compacto y potente con
una gama completa de funciones de protección, control y medición. Gracias a la
gestión de la energía integrada para la activación directa desde el interruptor de potencia es
la solución de equipos independiente de la fuente de alimentación externa. La combinación de
las funciones de gestión de la energía y de protección a distancia hacen que el relé de protección sea indispensable como protección contra apagones.

Comparación directa de los relés de protección

Identifique en unos pocos pasos el sistema adecuado para su tecnología de protección fiable.

KOMBISAVE+
POWERSAVE
KOMBISAVE+

POWERSAVE

Función de protección
Protección de sobrecorriente y del motor
Protección de las salidas con protección de distancia, localización de fallos de puesta a tierra y control de campo
Protección diferencial del transformador con control de campo -
Protección diferencial de líneas con protección de distancia, localización de fallos de puesta a tierra y control de campo -
Propiedades del equipo
Gestión integrada de la energía (acumulador de energía, alimentación del transformador) -
Número máximo de entradas de corriente/tensión/sensores 8/5/0 4/3/3
Teclas de función/símbolos de libre parametrización 4/0 3/2
Número máximo de entradas y salidas binarias 22/23 8/8
Más información
Detalles de nuestros relés de protección

En el folleto encontrará más detalles, como los datos técnicos de los relés de protección o información sobre el software de mando y de análisis de fallos.

Ver el folleto ahora
Empleados con un ordenador portátil utilizan el software de mando y de análisis de fallos